earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Spezifikationen

Spezifikationen


Produkte: RP-C-EXT-MS-BLE
Funktionen: Technik, Hardware
Produktversion: 2023, 2024, 7.0
05.01.2024

SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE

arrow1_rotationEinleitung arrow1_rotationFunktionen arrow1_rotationSpezifikationen
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-MS-BLE – Multi-Sensor
Abbildung: RP-C-EXT-MS-BLE – Multi-Sensor

Einleitung

Der Multi-Sensor SpaceLogic* RP-C-EXT-MS-BLE wird an die SpaceLogic RP-Raum-Controller angeschlossen und zur Infrarot-Bewegungserkennung und Helligkeitsmessung verwendet. Der Multi-Sensor unterstützt auf Bluetooth Low Energy basierende Anwendungen, wie etwa Beaconing und Remote-Steuerungskommunikation. ​

Der Multi-Sensor ist über einen RJ45-Schnellverbinder an den RP-Raum-Controller angeschlossen.

Die drei flexiblen Montagehalterungen (Federn) des Multi-Sensors erlauben eine schnelle und einfache Installation an der Kachel einer Zwischendecke. Der Multi-Sensor wird auch mit einem Montagering geliefert, der es ermöglicht, den Sensor mit Dübeln und einer 76 mm (3 in.) Lochbohrung an der Decke oder auf einer 102 mm (4 in.) Anschlussdose zu installieren.

Der Multi-Sensor ist ein Bluetooth Low Energy (BLE)-Gerät. Die Multi-Sensor-Unterstützung für den Bluetooth-Beacon erlaubt es Mobilgeräten in der Nähe, auf denen eine bestimmte App installiert ist, in unmittelbarer Nähe mit dem sendenden Multi-Sensor zu interagieren. Der Bluetooth-Beacon kann für Dienste wie etwa die Positionierung des Mobilgeräts im Innenraum verwendet werden. Der Dienst und die Mobile App müssen durch Dritte bereitgestellt werden. Die Bluetooth-Verbindung kann zudem für die Kommunikation mit der Fernbedienung RP-C-RC-BLE verwendet werden, die es ermöglicht, die Beleuchtung, die Jalousien und die Klimaanlage in einer Zone eines Bürogebäudes zu regeln.

Der Multi-Sensor ist Teil der Produktpalette von Erweiterungsmodulen des RP-Controllers. Der Multi-Sensor kann mit den Erweiterungsmodulen des RP-Controllers für die Regelung von Beleuchtung und Jalousien kombiniert werden, um eine vernetzte Raumlösung zu bieten.

Funktionen

Der Multi-Sensor hat die folgenden Funktionen:

  • Strom und Kommunikation über den Raum-Bus

  • Bewegungserkennung über passiven Infrarotsensor

  • Helligkeitsmessung über Umgebungslichtsensor

  • Bluetooth Low Energy für Beaconing-Anwendungen wie etwa Positionierung im Innenbereich – eine durch Dritte zu erbringende

    Beaconing Dienstleistung folgt dem standardmäßigen iBeacon-Profil – kompatibel mit zahlreichen Anbietern für Positionierung im Innenbereich

  • Bluetooth Low Energy für drahtlose Verbindung zur Fernbedienung RP-C-RC-BLE

  • Status-LED für das Gerät

  • Drehschalter für die Adressenkonfiguration

Raum-Bus

Über den Raumbus des RP-Controllers können Module mit dem Controller verbunden werden, für Personenzählung, Bewegungserkennung, Luminosität und Schalldruck-Pegelmessungen, auf Bluetooth Low Energy basierende Anwendungen und die Steuerung von elektrischem Licht und Fensterjalousien.

Der RP-C Pro und der RP-C Pro Plus Controller-Raumbus unterstützt bis zu neun angeschlossene RP-Controller-Erweiterungsmodule mit den folgenden Einschränkungen:

  • Maximal zwei DALI-Beleuchtungsmodule

  • Maximal zwei SMI-Jalousienmodule

  • Maximal sieben Multisensor- oder Insight-Sensorgeräte

Der RP-C Advanced Controller-Raumbus unterstützt bis zu sechs angeschlossene RP-Controller-Erweiterungsmodule mit den folgenden Einschränkungen:

  • Maximal zwei DALI-Beleuchtungsmodule

  • Maximal zwei SMI-Jalousienmodule

  • Maximal vier Multisensor- oder Insight-Sensorgeräte

Der RP-V Advanced Controller-Raumbus unterstützt bis zu vier angeschlossene RP-Controller-Erweiterungsmodule mit den folgenden Einschränkungen:

  • Maximal ein DALI-Beleuchtungsmodul

  • Maximal ein SMI-Jalousienmodul

  • Maximal zwei Multisensor- oder Insight-Sensorgeräte

Die max. Gesamtlänge des Raumbusses ist 72 m (236 ft).

Tabelle: Artikelnummern

Produkt

Artikelnummer

RP-C-EXT-MS-BLE
SXWREMSBLE10001

RP-C-EXT-MR-K5

SpaceLogic Sensor-Montageringsatz 5 Stck.

SXWREMR5XX10001

Spezifikationen

Elektrisch
DC-Eingangsversorgungsspannung
24 VDC
  
Vom RP-Controller über den Raumbus (RJ45) gespeist
Maximaler Stromverbrauch
0,3 W
Umgebung
Umgebungstemperatur, Betrieb
0 bis 50 °C
Umgebungstemperatur, Lagerung
-20 bis +70 °C
Feuchte
20 bis 90 % RH nicht kondensierend
Material
Entflammbarkeitsklasse Kunststoff
UL94 V-0
Eindringschutzgrad
IP 20
Abdeckungsfarbe
Signalweiß (RAL9003)
Mechanik
 
action_zoom_plus_stroke
Gesamter externer Durchmesser
97,5 mm (3,84 in.)
Durchmesser des Montage-Abstandslochs
75,0 bis 76,0 mm (2,95 to 3,00 in.)
Stärke der externen Unterlegscheibe
12 mm (0,47 in.)
Gesamte außenliegende Tiefe
19 mm (0,75 in.)
Innenliegende Tiefe
20 mm (0,79 in.)
Gesamte innenliegende Tiefe
28 mm (1,10 in.)
Gewicht, Multi-Sensor mit Montagefedern (3x)
0,083 kg (0,183 lb)
Gewicht, Multi-Sensor mit Montagering
0.094 kg (0.207 lb)
Montage
Kunststoffeinheit, die in eine Kachel der Zwischendecke installiert wird, die eine Dicke von bis zu 45 mm (1,77 in.) aufweist
Kompatibilität
EcoStruxure BMS-Server-Kommunikation
EcoStruxure Building Operation
Version 3.1.1 und höher
Unterstützung für Bluetooth Low Energy
EcoStruxure Building Operation
Version 3.2.1 und höher
Unterstützung für Bluetooth Beacon (iBeacon)
EcoStruxure Building Operation
Version 3.3.1 und höher
Normenkonformität
Störausstrahlung
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC-Bauteil 15, Unterbauteile B und C, Klasse B
Immunität
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Funk
EN 300 328 V2.1.1
Sicherheitsstandards
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US-gelistet
FCC ID
DVE-MS1
ISED-Zulassungsnummer
IC: 24775-MS1
Brandverhalten in Luftbehandlungsbereichen a
UL 2043
Kommunikationsports
Raumbus
RS-485
  
Duale RJ45-Ports für Reihenschaltungs-Konfigurationen
  
Ein Cat 5-Kabel (oder höher)
  
Max. Gesamtlänge des Raumbusses: 72 m (236 ft)
Raumbusschutz
Überspannungsbegrenzer für Kommunikations- und Leistungssignale
Wireless-Konnektivität
Bluetooth Low Energy
Kommunikationsprotokoll
Bluetooth ® 5.1 Low Energy compliant
Frequenz
2,402 bis 2,480 GHz
Maximaler Kommunikationsabstand
Sichtverbindung: 50 m (164 ft)
Maximalausgangsstrom
3 dBm
Antenne
Integrierte Antenne
Beacon-Protokoll
iBeacon
Hardware
CPU-Typ
ARM Cortex-M4 Einzelkern
Frequenz
38,4 MHz
SRAM (eingebettet)
256 KB
Flash-Speicher (eingebettet)
1024 KB
Flash-Speicher (seriell)
2 MB
Statusanzeige
LED (grün und rot), die den Gerätestatus anzeigt
Adressenschalter
Drehschalter 0 bis 9
SET-Taster
Druckschalter
Bewegungserkennung
Sensor
Passiver Quad-Infrarotsensor (PIR) Fresnel-Linse
Erkennungsbereich
Siehe nachstehende Abbildung und Tabelle.
 
action_zoom_plus_stroke

Sensor-Montagehöhe

Sensor-Erkennungsbereich (Durchmesser)

3.0 m (10 ft)

8.6 m (28 ft)

2.7 m (9 ft)

8.0 m (26 ft)

2.5 m (8 ft)

7.4 m (24 ft)

Helligkeitsmessungen
Sensor
Umgebungslicht-Sensor (ALS)
 
action_zoom_plus_stroke
Spektralempfindlichkeit
Menschliches Auge
Luminositätsbereich
0 bis 10.000 Lux
Sichtfeld
30 Grad zur Vertikalen
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage
  • RP-C-RC-BLE