earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : RP-C-RC-BLE
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel
Version produit : 2022, 2023, 2024, 7.0
24/01/2023

RP-C-RC-BLE

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-RC-BLE – Télécommande
Figure : RP-C-RC-BLE – Télécommande

Introduction

La télécommande RP-C-RC-BLE de SpaceLogic* se connecte au module de capteur d'extension du contrôleur RP via une liaison sans fil, tel que le multi-capteur SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE et le capteur Insight RP-C-EXT-IS-BLE, et permet aux occupants d'immeubles de bureaux modernes de maîtriser le niveau de confort de leur espace.

L'interface utilisateur intuitive et ergonomique permet d'accéder immédiatement aux commandes d'éclairage, des stores, du point de consigne de la température et de la vitesse du ventilateur. La télécommande permet également à l'utilisateur de choisir parmi un ensemble de scènes préconfigurées.

Le socle de la télécommande peut facilement être monté sur un mur ou une cloison. Si nécessaire, la télécommande peut être fixée de façon permanente dans le socle par des vis.

La télécommande peut être facilement mise en service en configurant l'interface via le logiciel EcoStruxure Building Operation, puis en associant l'appareil au module capteur dans la pièce à contrôler.

La télécommande communique avec le module du capteur au moyen du protocole de communication sans fil Bluetooth Low Energy et s'appaire au module du capteur présent dans la salle.

*Précédemment appelé SmartX.

Caractéristiques

La télécommande présente les caractéristiques suivantes :

  • Communications sans fil Bluetooth Low Energy

  • Commande d'éclairage (marche/arrêt et modulation)

  • Commande des stores (position du store et inclinaison des lamelles)

  • Choix parmi un ensemble de scènes préconfigurées

  • Un maximum de 4 groupes d'éclairage et de 12 groupes de stores sont gérés séparément

  • Réglage du point de consigne de température et de la vitesse du ventilateur

  • Mise à jour sans fil du firmware

Table : Références

Produit

Référence

RP-C-RC-BLE
SXWRERCBLE10001

Spécifications

Caractéristiques électriques
Tension d'alimentation
3,0 Vc.c.
Source d'alimentation
1 pile au lithium CR2450 de 3,0 V a
Durée de vie utile de la batterie
5 ans minimum a
Environnement
En fonctionnement
0 à 40 °C
En stockage
0 à 40 °C
Humidité
20 à 90 % HR sans condensation
Matériel
Indice de protection
IP 30
Caractéristiques mécaniques
Dimensions, télécommande
57 x 143 x 18 mm (L x H x P)
 
action_zoom_plus_stroke
Dimensions, base
62 x 69 x 21 mm (L x H x P)
 
action_zoom_plus_stroke
Poids, pile comprise
0,105 kg (0,231 lb)
Installation
Cloison ou mur porteur
Compatibilité logicielle
Logiciel EcoStruxure Building Operation
version 3.2 et plus
Conformités règlementaires
Compatibilité électromagnétique
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) ; ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
  
FCC 47 CFR Partie 15 Sous-parties B et C, Classe B
  
ICES-003 (Numéro 6), Classe B
  
RCM
Emissions
BS/EN 55032:2015
Immunité
BS/EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 ; BS/EN 61000-4-2:2009
Radio
EN 300 328 V2.1.1
SAR
BS/EN 62479:2010
  
FCC 47 CFR partie 2, 2.1093 ; KDB 447498 D01 v06
  
RSS-102 Numéro 5 (2015)
Normes de sécurité
BS/EN 62368-1:2014 ; BS/EN 50491-3:2009
ID FCC
QOQ13
Numéro de certification ISED
IC : 5123A-13
Connectivité sans fil
Bluetooth Low Energy
Protocole de communication
Conformité Bluetooth ® 5.0 Low Energy
Bande de fréquence
2,4 GHz
Distance de communication maximale
Espace libre : 50 m (164 ft)
Puissance de sortie maximale
8 dBm
Antenne
Antenne à puce intégrée
Mise à jour Firmware à distance (OTA)
Oui
Écran
Résolution d'affichage
128 x 96 pixels
Taille de l'écran
35 x 43 mm (L x H)
Type d'écran
LCD monochrome FSTN
Clavier
Touches
3 touches contextuelles pour les options de navigation et de sélection au niveau des différents écrans
  
6 touches permettant de contrôler les éclairages, les stores, le point de consigne de température et la vitesse du ventilateur
  
1 touche permettant de sélectionner des scènes
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-IS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD