SpaceLogic* RP-C-RC-BLE fjärrkontroll ansluts trådlöst till RP-regulatorns expansionssensormodul, såsom SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE Multi-sensor och RP-C-EXT-IS-BLE Insight-sensor, och gör det möjligt för de boende i moderna kontorsbyggnader att kontrollera komfortnivån i sitt utrymme.
Det intuitiva och ergonomiska användargränssnittet ger omedelbar åtkomst till styrning för belysning, persienner, temperaturbörvärde och fläkthastighet. Med hjälp av fjärrkontrollen kan användren också välja från förkonfigurerade scener, vilka till exempel kan vara förkonfigurerade grupper med lampor eller persienner.
Fjärrkontrollens stomme kan enkelt monteras på vägg. Vid behov kan fjärrkontrollen fästas permament i stommen med skruvar.
Fjärrkontrollen är enkel att driftsätta genom konfigurering av gränssnittet via programvaran EcoStruxure Building Operation och därefter associera sensormodulen i det rum som ska regleras.
Fjärrkontrollen kommunicerar trådlöst med sensormodulen via lågenergi-Bluetooth kommunikationsprotokoll och parkopplar med rummets sensormodul.
* Tidigare kallad SmartX.
Fjärrkontrollen har följande funktioner:
Trådlös kommunikation via lågenergi-Bluetooth
Reglering av belysning (tända/släcka och dimning)
Reglering av persienner (persiennens position och lutningsvinkel)
Förinställda scener att välja mellan
Upp till 4 belysningsgrupper och 12 persienngrupper hanteras separat
Inställning av temperaturbörvärde och fläkthastighet
Luftburen (OTA) uppdatering av systemprogram
Produkt |
Artikelnummer |
RP-C-RC-BLE
|
SXWRERCBLE10001
|
Elektrisk | |
Matningsspänning
|
3,0 VDC
|
DC-inmatningskälla
|
1 litiumknappbatteri (3,0 V) typ CR2450
a
|
a) Batteriet får bytas endast av behörig servicepersonal. Kontakta Schneider Electric för byte av batteri. | |
Batterilivslängd
|
Minst 5 år
a
|
a) I driftmiljö mellan 15 och 30 °C och vid normal kontorsanvändning. | |
Miljö | |
Omgivningstemperatur, drift
|
0 till 40 °C
|
Omgivningstemperatur, förvaring
|
0 till 40 °C
|
Luftfuktighet
|
20 till 90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
|
Material | |
Kapslingsklass
|
IP30
|
Mekaniskt | |
Mått, fjärrkontroll
|
57 x 143 x 18 mm (B x H x D)
|
![]() |
|
Mått, stomme
|
62 x 69 x 21 mm (B x H x D)
|
![]() |
|
Vikt (inklusive batteri)
|
0,105 kg (0,231 lb)
|
Installation
|
Innervägg eller bärande vägg som använder stommen
|
Programkompatibilitet | |
EcoStruxure Building Operation
|
version 3.2 och senare
|
Uppfyller följande direktiv | |
EMC
|
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
|
FCC 47 CFR del 15, subdelar B och C, klass B
|
|
ICES-003 (utgåva 6), klass B
|
|
RCM
|
|
EMC
|
BS/EN 55032:2015
|
Störkänslighet
|
BS/EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010; BS/EN 61000-4-2:2009
|
Radio
|
SS-EN 300 328 V2.1.1
|
SAR
|
BS/EN 62479:2010
|
FCC 47 CFR del 2, 2.1093; KDB 447498 D01 v06
|
|
RSS-102 utgåva 5 (2015)
|
|
Säkerhetsstandarder
|
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 50491-3:2009
|
FCC ID
|
QOQ13
|
ISED-verifieringsnummer
|
IC: 5123A-13
|
Kan anslutas trådlöst | |
Bluetooth Low Energy | |
Kommunikationsprotokoll
|
Bluetooth
®
5.0 Low Energy
|
Frekvensband
|
2,4 GHz
|
Maximalt kommunikationsavstånd
|
Synfält: 50 m (164 ft)
|
Maximal uteffekt
|
8 dBm
|
Antenn
|
Integrerad chipantenn
|
Luftburen (OTA) uppdatering av systemprogram
|
Ja
|
LCD-skärm | |
Skärmupplösning
|
128 x 96 bildpunkter
|
Skärmstorlek
|
35 x 43 mm (B x H)
|
Skärmtyp
|
FSTN monokrom LCD
|
Tangentbord | |
Knappar
|
3 sammanhangsberoende knappar för navigering bland och val av alternativ på de olika skärmarna
|
6 knappar för reglering av lampor, persienner, temperaturbörvärde och fläkthastighet
|
|
1 knapp för val av scen
|