earth_america
user_standard Logga in
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifikationer

Specifikationer


Produkter: RP-C-EXT-IS-BLE
Funktionaliteter: Maskinteknik, Maskinvara
Produktversion: 2024, 7.0
2023-12-13

SpaceLogic RP-C-EXT-IS-BLE

arrow1_rotationInledning arrow1_rotationFunktioner arrow1_rotationSpecifikationer
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-IS-BLE – SpaceLogic™ Insight-Sensor
Figur: RP-C-EXT-IS-BLE – SpaceLogic™ Insight-Sensor

Inledning

SpaceLogic™ RP-C-EXT-IS-BLE Insight-sensorn ansluts till SpaceLogic RP-regulatorerna och används för bemanningsräkning, rörelsedetektering och övervakning av ljusstyrka och ljudnivå, och stöder Bluetooth lågenergibaserade applikationer såsom beaconing och fjärrkontrollskommunikation.

Insight-Sensorn tillhandahåller bemanningsinformation i realtid som möjliggör omedelbar kontroll av VVS för optimerad energiförbrukning och inomhusklimat, t.ex. genom att anpassa fläkthastigheten till bemanningsnivån eller släcka belysningen när det är obemannat.

Insight-sensorn är ansluts till RP-rumsregulator med en snabbkoppling av typen J45.

Insight-sensorns tre flexibla monteringsfästen (fjädrar) gör en enkel och lätt installation på en hängande takplatta möjlig. Insight-Sensorn kommer även med en monteringsring så att enheten kan installeras i öppna takapplikationer.

Insight-sensorn är en del av produktsortimentet för RP-regulatorexpansionsmoduler Insight-sensorn kan kombineras med RP regulatorexpansionsmoduler för belysnings- och persiennstyrning för att tillhandahålla en ansluten rumslösning.

Funktioner

SpaceLogic Insight-Sensor har följande funktioner:

  • Ström och kommunikation via rumsbussen

  • De som räknar via en termisk bildsensor med programvarukonfigurerbara detekteringsområden

  • Rörelsedetektion via passiv infraröd sensor

  • Ljusstyrkemätningar via sensor för omgivande ljus

  • Ljudtrycksnivåmätning genom en analog akustisk sensor, som möjliggör övervakning av ljudnivåer i både slutna och öppna utrymmen

  • Temperatur- och fuktighetsmätning tillhandahålls för daggpunktsberäkning

  • Bluetooth Low Energy för beacon-applikationer som t.ex.inomhusplacering - en tjänst som ska tillhandahållas av tredje part

    Fyrtillämpningar följer standardprofilen iBeacon - kompatibel med flera inomhuspositioneringsleverantörer.

  • Bluetooth Low Energy för trådlös anslutning till RP-C-RC-BLE fjärrkontroll

  • Status-LED för enheten

  • Roterande brytare för adresskonfiguration

Rumsbuss

RP-regulatorns rumsbuss gör att RP-regulatorns expansionsmoduler kan anslutas till styrenheten och möjliggöra personräkning, rörelsedetektering, mätning av ljus-och ljudnivå, Bluetooth lågenergibaserade applikationer och styrning av belysning och persienner.

Regulatorrumsbussen för RP-C Pro och RP-C Pro Plus stöder upp till nio expansionsmoduler med följande begränsningar:

  • Max. två DALI-belysningsmoduler

  • Max. två SMI-persiennmoduler

  • Maximalt sju SpaceLogic Multi-sensorer eller SpaceLogic Insight-sensorer

RP-C avancerad regulator rumsbuss stöder upp till sex anslutna RP-regulatorers expansionsmoduler med följande begränsningar:

  • Max. två DALI-belysningsmoduler

  • Max. två SMI-persiennmoduler

  • Maximalt fyra SpaceLogic Multi-sensorer eller SpaceLogic Insight-sensorer

RP-V Advanced regulators rumsbuss stöder upp till fyra anslutna expansionsmoduler med följande begränsningar:

  • Maximalt en DALI-belysningsmodul

  • Maximalt en SMI-persiennmodul

  • Maximalt två SpaceLogic Multi-sensor eller SpaceLogic Insight-sensor

Maximal total längd på rumsbuss är 72 m.

Räkning av antal peroner

Värmebildsensorn känner av värmestrålningen från varje individ. Enheten tillämpar avancerad bildbehandling på värmebilderna, och resulterar i en summa för antalet personer, som regelbundet överförs till RP-styrenheten. Informationen från enheten kan inte användas för att identifiera personer.

Med hjälp av programvaran EcoStruxure Building Operation kan detektionsområdet för värmebildsensorn konfigureras för att minska överlappningen mellan två enheter för att minimera risken för att en person ska räknas två gånger. Detektionsområdet kan även justeras för att utesluta värmeutstrålande föremål såsom radiatorer och fönster som värms upp av solstrålar och för att utesluta korridorer och andra angränsande områden genom vilka perseoner passerar.

Ljudtrycksnivåmätningar

Insight-sensorn mäter ljudtrycksnivån med hjälp av en analog lösning, utan att involvera någon digital ljudbehandling, kodek eller registrering. Varje uppmätt värde är ett medelvärde med en sekunds analog integration. Mätningarna görs varannan minut. Enheten kan inte spela in eller strömma ljudprover.

Bluetooth lågenergi-beacon och fjärrkontroll

Insight-sensorn har stöd för Bluetooth Low Energy (BLE). Insight-sensorns stöd för Bluetooth-fyrar gör att mobila enheter i närheten med en specifik app installerad kan interagera med den sändande Insight-sensorn. Bluetooth-fyren kan användas för tjänster som inomhuspositionering av den mobila enheten. Tjänsten och mobilappen måste tillhandahållas av en tredje part. Bluetooth-anslutningen kan också användas för kommunikation med RP-C-RC-BLE-fjärrkontrollen, vilket möjliggör reglering av ljus, persienner och luftkonditionering i en viss zon av en kontorsbyggnad.

Tabell: Artikelnummer

Produkt

Artikelnummer

RP-C-EXT-IS-BLE
SXWREISBLE10001

RP-C-EXT-MR-K5

Sats med monteringsring för SpaceLogic-sensor, 5 pcs

SXWREMR5XX10001

Specifikationer

Elektrisk
Matningsspänning
24 V DC
  
Drivs av RP-regulatorn via rumsbuss (RJ45)
Max effekt
0,35 W
Omgivning
Omgivningstemperatur, drift
0 till 50 °C (32 till 122 °F)
Omgivningstemperatur, förvaring
-20 till +70 °C (-4 till +158 °F)
Luftfuktighet
20 till 90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Material
Flamklassning för plast
UL94 V-0
Kapslingsklass
IP 20
Färg på hölje
Vit signal (RAL9003)
Mekaniskt
 
action_zoom_plus_stroke
Total extern diameter
97,5 mm (3,84 tum)
Diameter för genomgående hål för montering
75,0 till 76,0 mm (2,95 till 3,00 tum)
Tjocklek yttre underläggsbricka
12 mm (0,47 tum)
Total extern tjocklek
19 mm (0,75 tum)
Intern tjocklek
20 mm (0,79 tum)
Totalt inre djup
28 mm (1,10 tum)
Vikt, Insight-sensor med monteringsfjädrar (3x)
0,088 kg (0.194 lb)
Vikt, Insight-sensor med monteringsring
0.098 kg (0.216 lb)
Installation
Plastenhet måste sitta jämnt i en hängande takplatta med en tjocklek på upp till 45 mm (1,77 tum)
Monteringsfjädrarna möjliggör en snabb och enkel installation i ett innertak. Monteringsringen gör att enheten kan installeras i ett tak med hjälp av gipsankare eller i en 102 mm (4 tum) kopplingsdosa.
Kompatibilitet
EcoStruxure BMS serverkommunikation
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.1 och senare
Utökade möjligheter för monteringshöjd, från 2,5–3.0 m (8–10 fot) till 2,3–3,3 m (7,5–10,8 fot)
EcoStruxure Building Operation
version 6.0.1 och senare
Uppfyller följande direktiv
EMC
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC-del 15, Sub-del B och C, Klass B
Störkänslighet
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Radio
SS-EN 300 328 V2.1.1
Säkerhetsstandarder
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listade
FCC ID
DVE-IS1
ISED-verifieringsnummer
IC: 24775-IS1
Brandprestanda i utrymmen för luftbehandling a
UL 2043
Kommunikationsportar
Rumsbuss
RS-485
  
Dubbla RJ45-portar för seriekopplade installationer
  
Använd en kabel av kategori 5 (eller högre)
  
Maximal total längd på rumsbuss: 72 m (236 fot)
Rumsbusskydd
Transientskydd på kommunikations- och spänningssignaler
Kan anslutas trådlöst
Bluetooth Low Energy
Kommunikationsprotokoll
Överensstämmer med Bluetooth ® 5.1 Low Energy
Frekvens
2,402 till 2,480 GHz
Maximalt kommunikationsavstånd
Synfält: 50 m (164 ft)
Maximal uteffekt
3 dBm
Antenn
Integrerad antenn
Fyrprotokoll
iBeacon
Maskinvara
Huvud-controller
CPU-typ
ARM Cortex-M4 enkel processorkärna
Frekvens
38,4 MHz
SRAM (inbäddat)
256 KB
Flash-minne (inbäddat)
1 024 KB
Flash-minne (seriellt)
16 MB
Submikrokontroller
CPU-typ
ARM Cortex-M4 enkel processorkärna
Frekvens
80 MHz
SRAM (inbäddat)
320 KB
Flash-minne (inbäddat)
1 MB
Flash-minne (seriellt)
2 MB
Extra hårdvara
Statusindikator
LED (grön och röd) som visar enhetens status
Adressbrytare
Roterande brytare 0 till 9
Inställningsknapp
Kommandoknappsbrytare
Räkning av antal personer
Sensor
Långvågig infraröd (LWIR) mikrobolometer
Detektionsräckvidd
Se bild och tabell nedan.
 
action_zoom_plus_stroke

Monteringshöjd för sensor

Detektionsområde (diameter) för sensor a

3,3 m (10,8 fot)

8,0 m (26 fot)

3,0 m (10 fot)

7,0 m (22 fot)

2,7 m (9 fot)

5,8 m (19 fot)

2,5 m (8 fot)

5,2 m (17 fot)

2,3 m (7,5 fot)

4,5 m (14 fot)

Genomsnittlig räkningsnoggrannhet a
Upp till 90 %
Rörelsedetektion
Sensor
Passiv infraröd (PIR) sensor av Quad-typ med Fresnellins
Detektionsräckvidd
Se bild och tabell nedan.
 
action_zoom_plus_stroke

Monteringshöjd för sensor

Detektionsomåde (diameter) för sensor

3,0 m (10 ft)

8,6 (28 ft)

2,7 m (9 ft)

8,0 m (26 ft)

2,5 m (8 ft)

7,4 m (24 ft)

Mätningar av ljusstyrka
Sensor
Sensor för omgivande ljus
 
action_zoom_plus_stroke
Spektral känslighet
Mänskligt öga
Ljusstyrkans intervall
0 till 10 000 lux
Visningsfält
30 grader från lodrät
Ljudtrycksnivåmätningar
Sensor
Akustisk sensor för ett mikroelektromekaniskt system (MEMS)
Dynamiskt tryck
35-79 dBA
Noggrannhet
+/- 3 dBA
Bandbredd
10 Hz till 8 kHz
Temperaturmätningar
Mätområde
0 till 50 °C (32 till 122 °F)
Noggrannhet
+/-1 °C (+/-1,8 F)
Fuktighetsmätningar
Mätområde
0-100 % RH
Noggrannhet
+/-4 % (inom intervallet 20-80 % RH)
  
+/-4 % (utanför intervallet 20-80 % RH)
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • Driftsättning
  • Engage
  • RP-C-RC-BLE