Das Relaismodul CRS-HH-REL-10 wird an die RP-C Raumcontroller angeschlossen und ermöglicht die Steuerung von Beleuchtung und Jalousien.
Es unterstützt Hochspannungs-Jalousienmotoren (120/240 VAC). Andere Arten von Jalousienmotoren werden mit Hilfe von externen Relais unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im SmartX Controller – Hardware-Referenzhandbuch.
Es ist Teil der EcoStruxure™ Connected Room Solution für Hotels und kann mit anderen Modulen aus dieser Produktreihe kombiniert werden.
Es ist für den Einsatz in Hotelzimmern konzipiert.
Das Relaismodul bietet die folgenden Funktionen:
Stromversorgung und Kommunikation über den Raumbus
10 Relaisausgänge für die Steuerung von Licht und Jalousien im Hotelgästezimmer
12 digitale Eingänge bieten mehr Flexibilität für verschiedene Anwendungen mit Wandtastern oder Sensoren. Die digitalen Eingänge sind SELV (Safety Extra-Low Voltage).
Hochleistungsrelais, mit hoher Einschaltstromfestigkeit, gut geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen
Status-LED für das Gerät
Drehschalter für die Adressenkonfiguration
Mit dieser Lösung lassen sich Hotels leicht umgestalten. Ihre umfangreiche Architektur ist für eine Vielzahl von modularen Komponenten ausgelegt, darunter Schnittstellen für Temperatur-, Licht- und Jalousiensteuerungen sowie Bedientableaus, Sensoren, Thermostate und eine breite Palette von HMIs (wie mechanische Schalter und Modbus-Glas-Touchpanels). Holen Sie sich die neuesten drahtlosen Funktionen mit der mobilen Anwendung eCommission SmartX Controllers für die Inbetriebnahme und den offenen Protokollen für die Schnittstelle zu standardisierten IoT-Geräten.
Der RP-C Raumbus unterstützt bis zu sechs angeschlossene Erweiterungsmodule der RP-Serie mit den Einschränkungen, die für die Connected Room Solution für Hotels in den Architekturrichtlinien – Hotelanwendung angegeben sind. Dies ist ein ergänzendes Dokument zu den Architekturrichtlinien – EcoStruxure Building Management.
Die max. Gesamtlänge des Raumbusses ist 72 m (236 ft).
Produkt |
Artikelnummer |
CRS-HH-REL-10 Inklusive steckbarer Schraubanschlussblöcke (10 x 2-polig, 2 x 9-polige Verbindung) für die E/A, die in einem Kunststoffbeutel mit dem Gerät geliefert werden. |
SXWHHREL10001
|
DIN-SCHIENEN-CLIP, DIN-Schienenendclip
Paket zu 25 Stück
|
SXWDINEND10001
|
Elektrisch | |
DC-Eingangsversorgungsspannung
|
24 VDC
|
Vom RP-C über den Raumbus (RJ45) gespeist
|
|
Maximaler Stromverbrauch
|
0,3 W
|
Umgebung | |
Umgebungstemperatur, Betrieb
|
0 bis 50 °C
|
Umgebungstemperatur, Lagerung
|
-20 bis +70 °C
|
Feuchte
|
20 bis 90 % RH nicht kondensierend
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Material | |
Entflammbarkeitsklasse Kunststoff
|
UL94 V-0
|
Eindringschutzgrad
|
IP 20
|
Mechanik | |
Abmessungen
|
198 B x 110 H x 64 T mm (7,8 B x 4.3 H x 2,5 T Zoll)
|
|
|
Gewicht
|
0.476 kg (1.050 lb)
|
Montage
|
DIN-Schiene oder flache Oberfläche
|
Klemmleisten
|
Relaisausgänge: 10 x 2-Pin-Schraubanschlussblock
|
Digitaleingänge: 2 x 9-Pin-Schraubanschlussblock
|
|
Software-Kompatibilität | |
EcoStruxure Building Operation-Software
|
Version 3.3 und höher
|
Normenkonformität | |
Störausstrahlung
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC-Bauteil 15, Unterbauteil B, Klasse B
|
Immunität
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Sicherheitsstandards
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US gelisted
|
Brandverhalten in Luftbehandlungsbereichen
a
|
UL 2043
|
a) Das Relaismodul CRS-HH-REL-10 ist für Plenum-Anwendungen zugelassen. | |
Kommunikationsports | |
Raumbus
|
RS-485
|
Duale RJ45-Ports für Reihenschaltungs-Konfigurationen
|
|
Ein Cat 5-Kabel (oder höher)
|
|
Max. Gesamtlänge des Raumbusses: 72 m (236 ft)
|
|
Raumbusschutz
|
Überspannungsbegrenzer für Kommunikations- und Leistungssignale
|
Hardware | |
CPU-Typ
|
ARM Cortex-M4 Einzelkern
|
Frequenz
|
80 MHz
|
SRAM (eingebettet)
|
320 KB
|
Flash-Speicher (eingebettet)
|
512 KB
|
NOR-Flash-Speicher
|
16 MB
|
Statusanzeige
|
LED (grün und rot), die den Gerätestatus anzeigt
|
Adressenschalter
|
Drehschalter 0 bis 9
|
SET-Taster
|
Druckschalter
|
Relais-Ausgänge | |
Ausgänge
|
10, DO1 bis DO10
|
Relais-Ausgangsleistung
|
24 bis 277 VAC, 50/60 Hz, 30 VDC:
|
Resistiv und Glühlampen: 10 A
|
|
Magnetisches Standard-Vorschaltgerät: 5 A
|
|
LED-Treiber: 5 A
|
|
1/2 PS, 240 VAC, 50/60 Hz
|
|
1/4 PS, 120 VAC, 50/60 Hz
|
|
Maximaler Laststrom
|
Max. 50 A Gesamtlast für die 10 Ausgänge
|
Maximaler Einschaltstrom
|
Max. 165 A Eingangsstrom (< 20 ms) pro Ausgang
|
Max. 800 A Eingangsstrom (< 20 µs) pro Ausgang
|
|
Digitaleingänge | |
Eingänge
|
12, DI1 bis DI12
|
Bereich
|
Potenzialfreier Kontakt, 0 bis 5,0 VDC, 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)
|
Die entsprechenden Installations-Schaltpläne und Anweisungen müssen beachtet werden. Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie in den Installationsanweisungen im SmartX Controller – CRS-HH-REL-10-Installationsblatt, im SmartX Controller – Hardware-Referenzhandbuch und in den RP-C-Raumbusbeschränkungen, die für die Connected Room Lösungen für Hotels in den Architekturrichtlinien – Hotelanwendung angegeben sind, die ein ergänzendes Dokument zu den Architekturrichtlinien – EcoStruxure Building Management sind.