Il modulo relè CRS-HH-REL-10 si collega ai controller di ambiente RP-C e consente il controllo di luci e oscuranti.
Supporta motori per oscuranti a tensione di linea (120/240 V CA). Altri tipi di motori per oscuranti sono supportati tramite relè esterni. Per ulteriori informazioni, vedere la guida di riferimento hardware del controller SmartX.
Fa parte di EcoStruxure™ Connected Room Solutions per hotel e può essere combinato con altri moduli di questa gamma di prodotti.
È progettato per applicazioni nelle camere ospiti dell'hotel.
Il modulo relè offre le seguenti funzionalità:
Alimentazione e comunicazione attraverso il room bus
10 uscite a relè per il controllo di luci ed oscuranti nella camera ospiti dell'hotel
12 ingressi digitali offrono maggiore flessibilità per diverse applicazioni con interruttori o sensori a parete. Gli ingressi digitali sono SELV (Safety Extra-Low Voltage, bassissima tensione di sicurezza).
Relè ad alte prestazioni, con capacità di corrente di picco elevata, adatti per applicazioni di illuminazione a LED
LED di stato per il dispositivo
Interruttore girevole per configurazione indirizzo
Questa soluzione può trasformare gli hotel con facilità. La sua vasta architettura è progettata per una vasta gamma di componenti modulari tra cui interfacce di controllo della temperatura, delle luci e degli oscuranti, nonché pannelli sul lato letto, sensori, termostati, oltre a un'ampia gamma di HMI (come interruttori meccanici e touch panel in vetro Modbus). Procuratevi le funzionalità wireless più recenti con l'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers per la messa in servizio e i protocolli aperti per l'interfacciamento con i dispositivi IoT standard del settore.
Il bus ambiente RP-C supporta fino a sei moduli di espansione della RP Series collegati, con le limitazioni specificate per Connected Room Solutions per hotel nelle Architecture Guidelines - Hotel Application. Si tratta di un documento supplementare di Architectural Guidelines - EcoStruxure Building Management.
La lunghezza massima totale del Room Bus è 72 m (236 ft)
Prodotto |
Numero di parte |
CRS-HH-REL-10 Include morsettiere a vite innestabili (connettori 10 x 2 pin, 2 x 9 pin) per I/O, fornite in una busta di plastica con il dispositivo. |
SXWHHREL10001
|
DIN-RAIL-CLIP, parte finale della clip per guida-DIN
Confezione da 25 pezzi
|
SXWDINEND10001
|
Elettriche | |
Tensione in DC
|
24 VDC
|
Alimentato dall'RP-C attraverso il Room Bus (RJ45)
|
|
Massimo consumo di energia elettrica
|
0.3 W
|
Ambiente | |
Temperatura ambiente, in funzione
|
Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, in magazzino
|
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
|
Umidità
|
Da 20 a 90 % RH (senza condensa)
|
Grado di inquinamento
|
2
|
Materiale | |
Classificazione fiamma plastica
|
UL94 V-0
|
Classificazione protezione ingresso
|
IP 20
|
Meccaniche | |
Dimensioni
|
198 L x 110 A x 64 S mm (7,8 L x 4,3 A x 2,5 S pollici)
|
|
|
Peso
|
0.476 kg (1.050 lb)
|
Installazione
|
Guida DIN o superficie piatta
|
Blocchi morsettiere
|
Uscite relè: morsettiera a vite 10 x 2 pin
|
Ingressi digitali: morsettiera a vite 2 x 9 pin
|
|
Compatibilità software | |
Software EcoStruxure Building Operation
|
versione 3.3 e successive
|
Dichiarazioni di conformità | |
Emissione
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, sottoparte B, Class B
|
Immunità
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Standard sicurezza
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US elencati
|
Incendio in spazi con trattamento dell'aria
a
|
UL 2043
|
a) Il modulo relè CRS-HH-REL-10 è approvato per applicazioni plenum. | |
Porte di comunicazione | |
Room Bus
|
RS-485
|
Doppia porta RJ45 per configurazione con collegamento entra/esci
|
|
Usare un cavo di cat 5 (o superiore)
|
|
Lunghezza massima totale del Room Bus: 72 m (236 ft)
|
|
Protezione Room Bus
|
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
|
Hardware | |
Tipo CPU
|
ARM Cortex-M4 single-core
|
Frequenza
|
80 MHz
|
SRAM (incorporato)
|
320 KB
|
Memoria flash (incorporata)
|
512 KB
|
Memoria flash NOR
|
16 MB
|
Indicatore stato
|
LED (verde e rosso) che mostra lo stato del dispositivo
|
Commutatore di indirizzo
|
Interruttore girevole da 0 a 9
|
Pulsante impostato
|
Interruttore a pulsante
|
Uscite relè | |
Uscite
|
10, da DO1 a DO10
|
Valore nominale uscita del relè
|
Da 24 a 277 V CA, 50/60 Hz, 30 V CC:
|
Resistivo e incandescente: 10 A
|
|
Ballast magnetico standard: 5 A
|
|
Driver LED: 5 A
|
|
1/2 HP, 240 V CA, 50/60 Hz
|
|
1/4 HP, 120 V CA, 50/60 Hz
|
|
Corrente carico massima
|
Massimo 50 A di carico totale per le 10 uscite
|
Corrente di picco massima
|
Picco massimo di corrente 165 A (<20 ms) per uscita
|
Picco massimo di corrente 800 A (<200 µs) per uscita
|
|
Ingressi digitali | |
Ingressi
|
12, da DI1 a DI12
|
Range
|
Contatto pulito, da 0 a 5.0 VDC, 2.2 mA
|
Per l'installazione, seguire attentamente gli schemi e le istruzioni di cablaggio. Per ulteriori informazioni sul cablaggio, vedere le istruzioni di installazione nel foglio di installazione del controller SmartX - CRS-HH-REL-10, la guida di riferimento hardware del controller SmartX e le limitazioni del bus ambiente RP-C specificate per Connected Room Solutions per hotel in Architecture Guidelines - Hotel Application, che è un documento supplementare di Architectural Guidelines - EcoStruxure Building Management.