earth_america
user_standard Logga in
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Specifikationer

Specifikationer


Produkter: CRS-HH-REL-10
Funktionaliteter: Maskinteknik, Maskinvara
Produktversion: 3.3
2021-10-27
Klicka för att visa en uppdaterad version som ännu inte har översatts

CRS-HH-REL-10

arrow1_rotationInledning arrow1_rotationFunktioner arrow1_rotationSpecifikationer arrow1_rotationAnslutningar
 
action_zoom_plus_stroke CRS-HH-REL-10 – 10-kanals relämodul
Figur: CRS-HH-REL-10 – 10-kanals relämodul

Inledning

Relämodulen CRS-HH-REL-10 ansluts till RP-C rumsregulatorns rumsbuss och möjliggör styrning av exempelvis belysning och persienner/markiser.

Den kan användas för blindmotorer med högt spänningstal (120/240 VAC). Andra typer av blindmotorer kan användas genom externa reläer. Mer information finns i SmartX Controller – Hårdvarureferensguide.

Relämodulen CRS-HH-REL-10 är en del av Schneider Electrics koncept The Connected Room Solutions och kan även kombineras med övriga moduler från detta produktsortiment.

Modulen har särskilt utvecklats för hotell men kan användas i andra installationer där behovet finns.

Funktioner

Relämodulen har följande funktioner:

  • Ström och kommunikation via rumsbussen

  • 10 reläutgångar för styrning av valfri funktion såsom exempelvis belysning och persienner/markiser i rummet

  • 12 digitala ingångar ger ökad flexibilitet för användning av enheter med statusindikering. De digitala ingångarna är av typen SELV (Safety Extra-Low Voltage).

  • Reläer för hög effekt, med hög kapacitet för ingångsström, som passar bra för installationer med exempelvis LED-lampor

  • Status-LED för enheten

  • Roterande brytare för adresskonfiguration

Lösningen för det uppkopplade rummet

Schneider Electrics koncept The Connected Room Solutions inkluderar en portfölj av produkter och applikationer för det smarta och uppkopplade rummet. Genom lösningens smarta arkitektur kan system för HVAC, belysning, persienner/markiser och IoT-enheter enkelt integreras och styras redan på rumsnivå.

Rumsbuss

RP-C-rumsbussen stöder upp till sex anslutna expansionsmoduler tillhörande konceptet "The Connected Room Solutions".

Maximal total längd på rumsbuss är 72 m.

Tabell: Artikelnummer

Produkt

Artikelnummer

CRS-HH-REL-10

Inkluderar löstagbar inkopplingplint (10 x 2-polig, 2 x 9-polig) för I/O-enheten. Levereras tillsammans med enheten.

SXWHHREL10001
DIN-RAIL-CLIP, fästklämma för DIN-skena
(25-pack)
SXWDINEND10001

Specifikationer

Elektrisk
Matningsspänning
24 V DC
  
Drivs av RP-C via rumsbuss (RJ45)
Max effektförbrukning
0,3 W
Miljö
Omgivningstemperatur, drift
0 till 50 °C (32 till 122 °F)
Omgivningstemperatur, förvaring
-20 till +70 °C (-4 till +158 °F)
Luftfuktighet
20 till 90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Föroreningsgrad
2
Material
Flamklassning för plast
UL94 V-0
Kapslingsklass
IP 20
Mekaniskt
Mått
198 B x 110 H x 64 D mm
 
action_zoom_plus_stroke
Vikt
0,476 kg (1,050 lb)
Installation
DIN-skena eller plan yta
Kopplingsplintar
Reläutgångar: plintblock med 10 x 2-plint
  
Digitala ingångar: 2 x 9-plint, terminalplint med skruvar
Programkompatibilitet
EcoStruxure Building Operation
version 3.3 och senare
Uppfyller följande direktiv
EMC
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Part 15, Sub-part B, Klass B
Störkänslighet
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Säkerhetsstandarder
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US-listad
Brandprestanda i utrymmen för luftbehandling a
UL 2043
a) CRS-HH-REL-10 relämodul är godkänd för plenumtillämpningar.
Kommunikationsportar
Rumsbuss
RS-485
  
Dubbla RJ45-portar för seriekopplade installationer
  
Använd en kabel av kategori 5 (eller högre)
  
Maximal total längd på rumsbuss: 72 m (236 fot)
Rumsbusskydd
Transientskydd på kommunikations- och spänningssignaler
Maskinvara
CPU-typ
ARM Cortex-M4 enkel processorkärna
Frekvens
80 MHz
SRAM (inbäddat)
320 KB
Flash-minne (inbäddat)
512 KB
NOR-flashminne
16 MB
Statusindikator
LED (grön och röd) som visar enhetens status
Adressbrytare
Roterande brytare 0 till 9
Inställningsknapp
Kommandoknappsbrytare
Reläutgångar
Utgångar
10, DO1 till DO10
Reläbelastning
24 till 277 VAC, 50/60 Hz, 30 VDC:
  
Resistiv och med glödtråd: 10 A
  
Standard-magnetballast: 5 A
  
LED-drivenhet: 5 A
  
1/2 HK, 240 VAC, 50/60 Hz
  
1/4 HK, 240 VAC, 50/60 Hz
Max strömmängd
Maximalt 50 A total belastning för de 10 utgångarna
Max ingångsström
Maximalt 165 A startström (< 20 ms) per utgång
  
Maximalt 800 A startström (< 200 ms) per utgång
Digitala ingångar
Ingångar
12, DI1 till DI12
Mätområde
Potentialfri kontakt, 0 till 5,0 VDC, 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)

Anslutningar

Var noga med att följa rätt kopplingsschema och anvisningarna vid installation. Mer information om hur enheten kopplas in finns i installationsanvisningen SmartX Controller – CRS-HH-REL-10 i hårdvarureferensguiden för SmartX Controllers samt i begränsningarna som har specificerats för The Connected Room Solutions i Architecture Guidelines - Hotel Application dokumentet, vilket är en bilaga till Architectural Guidelines - EcoStruxure Building Management dokumentet.

 
action_zoom_plus_stroke CRS-HH-REL-10
Figur: CRS-HH-REL-10
  • RP-C
  • Driftsättning