earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
规格

规格


产品: CRS-HH-REL-10
功能: 工程, 硬件
产品版本: 2022, 2023, 2024, 7.0
2023/1/19
请点击查看尚未翻译的更新版本

CRS-HH-REL-10

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation规格 arrow1_rotation连接
 
action_zoom_plus_stroke CRS-HH-REL-10 – 10 信道继电器模块
图: CRS-HH-REL-10 – 10 信道继电器模块

简介

SpaceLogic*CRS-HH-REL-10 继电器模块连接到 SpaceLogic RP-C Pro 房间控制器,并启用灯光和百叶窗控制。

它支持高电压 (120/240 VAC) 百叶窗电机。其他类型的百叶窗电机由外部继电器支持。如需了解更多信息,请参阅《SpaceLogic 硬件参考指南》。

它是适用于酒店的 EcoStruxure™ 连接客房解决方案的一部分,可以与此产品系列的其他模块结合使用。

它是为酒店客房应用而设计的。

对于酒店应用,不建议与 SpaceLogic RP-C 高级房间控制器一起使用。

* 以前称为 SmartX。

特点

继电器模块具有下述特点:

  • 通过房间总线供电和通信

  • 10 个继电器输出,用于控制酒店客房的灯光和百叶窗

  • 12 个数字输入提供了更大的灵活性,用于有墙装开关面板干接点输入或传感器的不同应用。数字输入为 SELV(安全的弱电信号)

  • 高性能继电器,具有高浪涌电流能力,非常适合 LED 照明应用

  • 显示设备的状态 LED

  • 用于地址配置的旋转开关

适用于酒店的连接的房间解决方案

该解决方案可轻松给酒店带来改变。其广泛的体系结构设计用于广泛的模块化组件,包括温度、光和百叶窗控制界面,以及床头面板、传感器、恒温器,以及广泛的 HMI(如机械开关和 Modbus 玻璃触摸面板)。通过用于调试的 Commission 移动应用程序和与行业标准物联网设备接口的开放协议,获取最新的无线功能。

房间总线

RP-C Pro 控制器房间总线支持多达九个连接的RP控制器扩展模块,其限制在《酒店连接房间解决方案补充文件体系结构指南》中规定。

《酒店建筑指南》是《建筑指南-生态建筑管理》的补充文件。

房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)。

表格: 物料号

产品

物料号

CRS-HH-REL-10

包括用于 I/O 的可插拔螺钉接线板(10 x 2 极,2 x 9 极连接器),与设备一起装在塑料袋中交付。

SXWHHREL10001
DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹
每包 25 个
SXWDINEND10001

规格

电气
直流输入电源电压
24 伏直流
  
通过房间总线由 RP-C 供电 (RJ45)
最大功耗
0.3 W
环境
环境温度,操作
0~50 °C(32~122 °F)
环境温度,储藏
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
湿度
20 至 90 % RH 无冷凝
污染度
2
材质
塑料火焰等级
UL94 V-0
防水保护等级
IP 20
机械性能
尺寸
198 宽 x 110 高 x 64 深 毫米 (7.8 宽 x 4.3 高 x 2.5 深英尺)
 
action_zoom_plus_stroke
重量
0.476 kg (1.050 lb)
安装
DIN 导轨或平面
接线盒
继电器输出:10 x 2-针螺丝接线盒
  
数字输入:2 x 9 针螺丝接线盒
软件兼容性
EcoStruxure Building Operation 软件
版本 3.3 和更高版本
符合相关管理机构的合规性
辐射
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN 50491-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
抗扰度
BS/EN 61000-6-2;BS/EN 50491-5-3
安全标准
BS/EN 60730-1;BS/EN 60730-2-11;BS/EN 50491-3;UL 916 C-UL US 列入
空气处理空间中的防火性能 a
UL 2043
通讯端口
房间总线
RS-485
  
双 RJ45 端口,用于菊链配置
  
使用 Cat 5(或更高)电缆
  
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)
房间总线保护
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
硬件
CPU 类型
ARM Cortex-M4 单核
频率
80 MHz
SRAM(嵌入)
320 KB
闪存(嵌入)
512 KB
NOR 闪存
16 MB
状态指示灯
显示设备状态的 LED(绿色和红色)
地址开关
旋转开关 0 至 9
设置按钮
按钮开关
继电器输出
输出
10,DO1 至 DO10
继电器输出速率
24 至 277 VAC,50/60 Hz,30 VDC:
  
电阻和白炽:10 A
  
标准磁镇流器:5 A
  
LED 驱动:5 A
  
1/2 HP,240 VAC,50/60 Hz
  
1/4 HP,120 VAC,50/60 Hz
最大负载电流
10 个输出最大 50 A 总负载
最大涌入电流
每个输出最大 165 A 涌入电流 (<20 ms)
  
每个输出最大 800 A 涌入电流 (<200 µs)
数字输入
输入
12,DI1 至 DI12
范围
干燥触点,0 至5.0 VDC,2.2 mA,SELV (安全的弱电信号)

连接

遵守正确安装接线图和说明。有关布线的更多信息,请参阅 SpaceLogic CRS-HH-REL-10 扩展模块安装表中的安装说明、《SpaceLogic 硬件参考指南》和《建筑指南-酒店应用》中为酒店连接客房解决方案指定的 RP-C 客房总线限制,这是《建筑指南-生态建筑管理》的补充文件。

 
action_zoom_plus_stroke CRS-HH-REL-10
图: CRS-HH-REL-10
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • 调试