earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-C-EXT-IS-BLE
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 2024, 7.0
13/12/2023

SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-IS-BLE – SpaceLogic™ Insight-Sensor
Figura: RP-C-EXT-IS-BLE – SpaceLogic™ Insight-Sensor

Introducción

El sensor SpaceLogic™ RP-C-EXT-IS-BLE Insight-Sensor se conecta a los room controller SpaceLogic RP y se utiliza para el recuento de personas, la detección de movimiento y la supervisión de la luminosidad y el nivel sonoro, y es compatible con aplicaciones basadas en Bluetooth de consumo bajo, para el balizamiento y la comunicación por control remoto.

El Insight-Sensor proporciona información sobre los ocupantes en tiempo real que permite controlar inmediatamente la climatización para optimizar el consumo de energía y el ambiente interior, por ejemplo, adaptando la velocidad del ventilador al nivel de ocupación o apagando las luces cuando están desocupadas.

El sensor Insight-Sensor se conecta al controlador RP mediante un conector de tipo RJ45.

Los tres muelles flexibles de Insight-Sensor permiten una instalación rápida y fácil sobre el falso techo. Insight-Sensor también se suministra con un anillo de montaje, que permite instalar el dispositivo en aplicaciones de techo convencional.

El sensor Insight-Sensor forma parte de la gama de productos de connected room solution. El Insight-Sensor se puede combinar con los módulos de expansión del controlador RP para el control de la iluminación y las persianas para proporcionar una solución de habitación conectada.

Características

El SpaceLogic Insight-Sensor tiene las siguientes características:

  • Potencia y comunicaciones mediante room bus

  • Recuento de personas mediante sensor térmico de imagen con áreas de detección configurables por software

  • Detección de movimiento mediante sensor de infrarrojos pasivo

  • Medición de luminosidad mediante sensor de luz ambiente

  • Medición del nivel de presión sonora mediante un sensor acústico analógico, que permite controlar los niveles sonoros tanto en espacios cerrados como abiertos

  • Medición de la temperatura y la humedad para calcular el punto de rocío

  • Bluetooth de bajo consumo para aplicaciones de balizado como el posicionamiento interno - un servicio a prestar por un tercero

    El balizado sigue el perfil estándar de iBeacon: compatible con múltiples proveedores de posicionamiento interno

  • Bluetooth de bajo consumo para conexión inalámbrica a control remoto RP-C-RC-BLE

  • LED de estado para el dispositivo

  • Interruptor giratorio para configuración de direcciones

Room Bus

El room bus del controlador RP permite conectar al controlador, módulos de expansión de la connected room solution para el recuento de personas, la detección de movimiento, las mediciones de luminosidad y el nivel de ruido, aplicaciones basadas en Bluetooth de bajo consumo para el control de luces y persianas.

El bus de sala de controladores RP-C Pro y RP-C Pro Plus admite hasta nueve módulos de expansión de controladores RP conectados con las siguientes restricciones:

  • Máximo de dos módulos de luz DALI

  • Máximo de dos módulos de persiana SMI

  • Un máximo de siete dispositivos multisensor o Insight-Sensor

El room bus del controlador RP-C Advanced admite hasta seis módulos connected room solution conectados con las siguientes restricciones:

  • Máximo de dos módulos de luz DALI

  • Máximo de dos módulos de persiana SMI

  • Un máximo de cuatro dispositivos multisensor o Insight-Sensor

El bus de sala del controlador RP-V Advanced admite hasta cuatro módulos de expansión del controlador RP conectados con las siguientes restricciones:

  • Máximo de un módulo de luz DALI

  • Máximo de un módulo de persiana SMI

  • Máximo de dos dispositivos multisensor o Insight-Sensor

Longitud total máxima del room bus es de 72 m (236 ft)

Recuento de personas

El sensor de imagen térmica detecta la radiación térmica de cada individuo. El dispositivo aplica un procesamiento de imagen avanzado a las imágenes térmicas, y el resultado es un número de recuento de personas, que se transmite periódicamente al controlador RP. La información del dispositivo no puede utilizarse para identificar a las personas.

Con el software EcoStruxure Building Operation, se puede configurar el área de detección del sensor de imagen térmica para reducir las zonas de solapamiento entre dos dispositivos y minimizar así el riesgo de que una persona sea contada dos veces. Además, el área de detección se puede ajustar para excluir objetos que irradien calor, como radiadores y ventanas calentadas por los rayos solares, y para excluir pasillos y otras zonas adyacentes por las que sólo pasen personas.

Medición del nivel de presión sonora

Insight-Sensor mide el nivel de presión sonora mediante una solución analógica, sin que intervenga ningún procesamiento de audio digital, códec o grabación. Cada valor medido es un valor medio de un segundo de integración analógica. Las mediciones se realizan cada dos minutos. El dispositivo no es capaz de grabar o transmitir muestras de audio.

Baliza y mando a distancia Bluetooth de bajo consumo

El Insight-Sensor es un dispositivo Bluetooth de bajo consumo de energía (BLE). La compatibilidad del Insight-Sensor con la baliza Bluetooth permite que los dispositivos móviles cercanos que tengan instalada una aplicación específica interactúen cuando se encuentren cerca del Insight-Sensor de transmisión. La baliza de Bluetooth se puede usar para servicios como el posicionamiento en interior del dispositivo móvl. La aplicación móvil y el servicio ha de prestarlos un tercero. La conexión por Bluetooth también puede usarse para comunicaciones con el control remoto RP-C-RC-BLE, que permite controlar la iluminación, las persianas y el aire acondicionado en una zona de un edificio de oficinas.

Tabla: Referencias

Producto

Número de pieza

RP-C-EXT-IS-BLE
SXWREISBLE10001

RP-C-EXT-MR-K5

Kit de anillos de montaje de sensores SpaceLogic 5 unidades

SXWREMR5XX10001

Especificaciones

Características eléctricas
Tensión de alimentación de entrada CC
24 VCC
  
Alimentado por RP mediante el bus de sala (RJ45)
Consumo máximo
0.35 W
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
Material
Índice de protección del plástico
UL94 V-0
Índice de protección de acceso
IP 20
Color de la cubierta
Blanco de señales (RAL9003)
Características mecánicas
 
action_zoom_plus_stroke
Diámetro externo total
97,5 mm (3,84 in.)
Diámetro de orificio de montaje
75,0 a 76,0 mm (2,95 a 3,00 in.)
Grosor de arandela externa
12 mm (0,47 in.)
Grosor externo total
19 mm (0,75 in.)
Grosor interno
20 mm (0,79 in.)
Profundidad interna total
28 mm (1,10 in.)
Peso, Insight-Sensor con muelles de montaje (3x)
0,088 kg (0,194 lb)
Peso, Insight-Sensor con muelle de montaje
0.098 kg (0.216 lb)
Instalación
Unidad de plástico que ha de empotrarse en un techo suspendido de tejas con un groso de hasta 45 mm (1,77 in.)
Los muelles de montaje permiten una instalación rápida y sencilla en un techo suspendido. El anillo de montaje permite instalar el aparato en el techo con anclajes para paneles de yeso o en una caja de empalmes de 102 mm (4 pulg.).
Compatibilidad
Comunicación con el servidor EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation
versión 4.0.1 y posterior
Rango de altura de montaje ampliado, de 2,5-3,0 m (8-10 pies) a 2,3-3,3 m (7,5-10,8 pies)
EcoStruxure Building Operation
versión 6.0.1 y posteriores
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Subpartes B y C, Clase B
Inmunidad
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Radio
EN 300 328 V2.1.1
Estándares de seguridad
Clasificación BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US
ID FCC
DVE-IS1
Número de certificación ISED
IC: 24775-IS1
Actuación del fuego en espacios con aire a
UL 2043
Puertos de comunicación
Room bus
RS-485
  
Puertos duales RJ45 para configuraciones daisy-chain
  
Use un cable Cat 5 (o superior)
  
Longitud total máxima del room bus: 72 m (236 ft)
Protección de bus de sala
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
Conexión inalámbrica
Bluetooth de baja energía
Protocolo de comunicación
Bluetooth ® 5.1 compatible con el bajo consumo de energía
Frecuencia
2,402 a 2,480 GHz
Máxima distancia de comunicación
Línea de visión: 50 m (164 pies)
Potencia de salida máxima
3 dBm
Antena
Antena integrada
Protocolo de baliza
iBeacon
Hardware
Microcontrolador principal
Tipo de CPU
ARM Cortex-M4 de un núcleo
Frecuencia
38,4 MHz
SRAM (integrada)
256 KB
Memoria flash (integrada)
1024 KB
Memoria flash (en serie)
16 MB
Submicrocontrolador
Tipo de CPU
ARM Cortex-M4 de un núcleo
Frecuencia
80 MHz
SRAM (integrada)
320 KB
Memoria flash (integrada)
1 MB
Memoria flash (en serie)
2 MB
Hardware adicional
Indicador de estado
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
Interruptor de dirección
Interruptor giratorio 0 a 9
Boton de reset
Interruptor de botón
Recuento de personas
Sensor
Microbolómetro infrarrojo de onda larga (LWIR)
Grado de detección
Consultar la tabla y la imagen siguientes.
 
action_zoom_plus_stroke

Altura del sensor de montaje

Rango del sensor de montaje (diámetro) a

3.3 m (10.8 ft)

8.0 m (26 ft)

3.0 m (10 ft)

7.0 m (22 ft)

2.7 m (9 ft)

5.8 m (19 ft)

2.5 m (8 ft)

5.2 m (17 ft)

2.3 m (7.5 ft)

4.5 m (14 ft)

Precisión media de recuento a
Hasta el 90 %
Detección de movimiento
Sensor
Sensor de infrarrojos pasivos de tipo quad (PIR) con lentes Fresnel
Grado de detección
Consultar la tabla y la imagen siguientes.
 
action_zoom_plus_stroke

Altura del sensor de montaje

Rango del sensor de montaje (diámetro)

3.0 m (10 ft)

8,6 m (28 ft)

2.7 m (9 ft)

8.0 m (26 ft)

2.5 m (8 ft)

7.4 m (24 ft)

Medidas de luminosidad
Sensor
Sensor de luz ambiente (ALS)
 
action_zoom_plus_stroke
Respuesta espectral
Ojo humano
Rango de luminosidad
0 a 10 000 lux
Campo de visión
30 grados desde la vertical
Mediciones del nivel de presión sonora
Sensor
Sensor acústico del sistema microelectromecánico (MEMS)
Presión dinámica
35 a 79 dBA
Precisión
+/- 3 dBA
Ancho de banda
10 Hz a 8 kHz
Mediciones de temperatura
Rango
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Precisión
+/-1 °C (+/-1,8 °F)
Mediciones de humedad
Rango
0 a 100% de HR
Precisión
+/-4% (dentro del rango de 20 a 80% HR)
  
+/-6% (fuera del rango de 20 a 80% HR)
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • Puesta en marcha
  • Engage
  • RP-C-RC-BLE