RTD-DI-16 是一个 RTD /数字输入 16 信道 I/O 模块。
RTD-DI-16 的输入可配置以读取输入的几种类型:
2 线 RTD 温度
3 线 RTD 温度
2 线 RTD 电阻
3 线 RTD 电阻
数字
计数器
电阻型
RTD-DI-16 支持消耗两个输入信道的 3 线配置。可用的信道数量介于 8~16 个之间,取决于所使用的 3 线配置的数量。
该输入可用于应用中多个干接触输入端的感应,比如设备状态监控或报警点监控。它们作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。
RTD 输入适用于楼宇控制系统中的温度点。
模块是模块化系统的一部分,它在公用总线上提供电源和通信。 连接模块只需一个步骤:使用内置连接器将模块滑在一起即可。
各个模块均可独立于它的端子座以允许在安装电子器件之前进行现场接线。专利闭锁装置可充当将模块从其底座移除的手柄。所有关键元件都有一个允许对流冷却出现的保护罩。
由于关键的应用程序需要 24 小时运行,因此施耐德电气设计了 I/O 模块用于端子座的热连接和模块到底座的热插拔。 此设计确保服务运行期间连续供电和通信。
自动寻址功能有助于消除对设置 DIP 开关或按下调试按钮的需要。每个模块自动获知它在链路中的顺序并相应地对自己进行分配 - 大大减少了管理和维护时间。
紧固件轻松地卡接到闭锁位置用于面板安装。 紧固件拥有快速释放功能,可轻松移除 DIN 导轨。
I/O 模块终端输入和输出端子位于每个模块的顶部和底部,无需取下模块即可对它们进行维护。EcoStruxure Building Operation WorkStation 软件可为每个模块生成自定义成品标签。预打孔的字母和 A4 尺寸的标签纸作为附件提供。
SmartX 设备采用内置连接器进行单排连接如果面板尺寸需要多排连接,可使用延长线。
I/O 模块带有一个显示模块健康和状态的状态指示器。
各个输入信道均有一个专门的双色状态 LED。 LED 可进行配置,针对每种输入状态显示红色或绿色。
输入端的保护元件可保护不受高压短时间瞬态事件的影响。
输入信道
|
16
|
3 线 RTD 需要 2 个输入端 | |
直流输入电源功率
|
1.6 瓦
|
直流输入电源电压
|
24 伏直流
|
环境 | |
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
材质 | |
塑料火焰等级
|
UL94-5VB
|
外壳
|
PC/ABS
|
防水保护等级
|
IP 20
|
机械 | |
尺寸包括端子座
|
90 宽 x 114 高 x 64 厚 毫米(3.6 宽 x 4.5 高 x 2.5 厚 英寸)
|
![]() |
|
重量包括端子座
|
0.269 千克(0.59 磅)
|
重量不包括端子座
|
0.146 千克(0.32 磅)
|
端子座
|
TB-IO-W1
|
符合相关管理机构的合规性 | |
辐射
|
RCM;EN 61000-6-3;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
抗扰度
|
BS/EN 61000-6-2
|
安全标准
|
EN 61010-1;UL 916 C-UL US 列名
|
产品
|
EN 61326-1
|
烟气控制产品安全
|
UL 864
|
物料号 | |
RTD-DI-16,I/O 模块 | |
16 个 RTD /数字输入 | SXWRTD16X10001
|
TB-IO-W1,I/O 模块底座 | |
(每个 I/O 模块必备) | SXWTBIOW110001
|
附件物料号 | |
DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹 | |
每包 25 个 | SXWDINEND10001
|
PRINTOUT-A4-W1,端子标签打印纸 | |
A4 规格,100 张,每张纸 18 张标签 | SXWTERLBL10011
|
PRINTOUT-LTR-W1,端子标签打印纸 | |
信纸规格,100 张,每张纸 16 张标签 | SXWTERLBL10012
|
S-CABLE-L,S 电缆延长线,用于 I/O 总线、L 形连接器 | |
1.5 m | SXWSCABLE10002
|
S-CABLE-L,S 电缆延长线,用于 I/O 总线、L 形连接器 | |
0.75 m | SXWSCABLE10003
|
通用输入 | |
![]() |
|
绝对最大额定值
|
-0.5 ~ +24 伏直流
|
RTD 温度 | |
可靠性检查
|
是
|
支持的 RTD
|
Pt100、Pt1000、Ni1000、LG-Ni1000 和 JCI-Ni1000
|
Pt100 | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
测量精度
|
+/-0.3 °C (+/-0.54 °F)
|
分辨率
|
0.03 °C (0.05°F)
|
Pt1000 | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
测量精度
|
+/-0.2 °C (+/-0.36 °F)
|
分辨率
|
0.03 °C (0.05 °F)
|
Ni1000 | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
测量精度
|
+/-0.1 °C (+/-0.18 °F)
|
分辨率
|
0.03 °C (0.05 °F)
|
LG-Ni1000 | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
测量精度
|
+/-0.1 °C (+/-0.18 °F)
|
分辨率
|
0.03 °C (0.05 °F)
|
JCI-Ni1000 | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
测量精度
|
+/-0.1 °C (+/-0.18 °F)
|
分辨率
|
0.03 °C (0.05 °F)
|
RTD 温度布线 | |
最大导线电阻
|
20 欧姆/导线(共 40 欧姆)
|
最大导线电容
|
60 nF
|
导线电阻和电容通常对应于 200 米导线。 | |
RTD 电阻 | |
可靠性检查
|
是
|
100 欧姆 | |
范围
|
50 ~ 220 欧姆
|
包含布线电阻
|
|
测量精度
|
+/-(0.08 + 2 x 10
-4
x R) 欧姆
|
R = 以欧姆为单位的电阻 | |
复数
|
0.01 欧姆
|
1,000 欧姆 | |
范围
|
500 ~ 2,200 欧姆
|
包含布线电阻
|
|
测量精度
|
+/-(0.3 + 2 x 10
-4
x R) 欧姆
|
R = 以欧姆为单位的电阻 | |
复数
|
0.1 欧姆
|
RTD 电阻布线 | |
最大导线电容
|
60 nF
|
数字 | |
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,2.4 毫安
|
最小脉冲宽度
|
120 毫秒
|
LED 极性
|
软件可选,当输入高或低时 LED 是否激活。
|
LED 颜色
|
红色或绿色,软件可选
|
计数器 | |
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,2.4 毫安
|
最小脉冲宽度
|
20 毫秒
|
最大频率
|
25 赫兹
|
LED 极性
|
软件可选,当输入高或低时 LED 是否激活。
|
LED 颜色
|
红色或绿色,软件可选
|
电阻型 | |
范围
|
0 ~ 15,000 欧姆
|
精度
|
+/-(3 + 6 x 10
-4
x R) 欧姆
|
R = 以欧姆为单位的电阻 | |
分辨率
|
1 欧姆
|
可靠性检查
|
是
|
最大导线电容
|
60 nF
|
为防止可能由现场接线产生的过载电流,请遵守以下指引:
使用规格为 16 AWG,1.3 平方毫米 或更大的导线将每个 I/O 模块上的一个 RET 端子连接到控制面板中的公共底座/电源接地轨。
连接到现场的独立 24 VDC 电源必须有电流限制,符合 UL 标准的安装限制为最大 4 安培,其他区域应不超过 6 安培。
如需了解有关接线的更多信息,请参阅《硬件参考指南》。