模块是模块化系统的一部分,它在公用总线上提供电源和通信。 连接模块只需一个步骤:使用内置连接器将模块滑在一起即可。
各个模块均可独立于它的端子座以允许在安装电子器件之前进行现场接线。专利闭锁装置可充当将模块从其底座移除的手柄。所有关键元件都有一个允许对流冷却出现的保护罩。
由于关键的应用程序需要 24 小时运行,因此施耐德电气设计了 I/O 模块用于端子座的热连接和模块到底座的热插拔。 此设计确保服务运行期间连续供电和通信。
自动寻址功能有助于消除对设置 DIP 开关或按下调试按钮的需要。每个模块自动获知它在链路中的顺序并相应地对自己进行分配 - 大大减少了管理和维护时间。
紧固件轻松地卡接到闭锁位置用于面板安装。 紧固件拥有快速释放功能,可轻松移除 DIN 导轨。
I/O 模块终端输入和输出端子位于每个模块的顶部和底部,无需取下模块即可对它们进行维护。EcoStruxure Building Operation WorkStation 软件可为每个模块生成自定义成品标签。预打孔的字母和 A4 尺寸的标签纸作为附件提供。
SmartX 设备采用内置连接器进行单排连接如果面板尺寸需要多排连接,可使用延长线。
I/O 模块带有一个显示模块健康和状态的状态指示器。
AO-8-V-H 的前面板包含手动/关闭/自动 (HOA) 开关,以提供对模拟输出的超驰控制。
每个输出端都有一个电位计,以便在开关处于手动位置时对输出信号进行调制。
HOA 开关的位置可通过用户界面读出,比如 EcoStruxure Building Operation WorkStation 软件,以实现更精确的监控。
模拟输出端的保护元件可保护不受高压短时间瞬态事件的影响。
模拟输出端有电流限制,以防范永久性的对地短路。
输出信道
|
8
|
直流输入电源功率
|
0.7 瓦
|
直流输入电源电压
|
24 伏直流
|
环境 | |
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
材质 | |
塑料火焰等级
|
UL94-5VB
|
外壳
|
PC/ABS
|
防水保护等级
|
IP 20
|
机械 | |
尺寸包括端子座
|
90 宽 x 114 高 x 64 厚 毫米(3.6 宽 x 4.5 高 x 2.5 厚 英寸)
|
![]() |
|
重量包括端子座
|
0.279 千克(0.61 磅)
|
重量不包括端子座
|
0.156 千克(0.34 磅)
|
端子座
|
TB-IO-W1
|
符合相关管理机构的合规性 | |
辐射
|
RCM;EN 61000-6-3;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
抗扰度
|
BS/EN 61000-6-2
|
安全标准
|
EN 61010-1;UL 916 C-UL US 列名
|
产品
|
EN 61326-1
|
烟气控制产品安全
|
UL 864
|
物料号 | |
AO-V-8,I/O 模块 | |
8 个模拟电压输出 | SXWAOV8XX10001
|
AO-V-8-H,I/O 模块,带 HOA 开关 | |
8 个模拟电压输出,带手动/关闭/自动超驰开关 | SXWAOV8HX10001
|
TB-IO-W1,I/O 模块底座 | |
(每个 I/O 模块必备) | SXWTBIOW110001
|
附件物料号 | |
DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹 | |
每包 25 个 | SXWDINEND10001
|
PRINTOUT-A4-W1,端子标签打印纸 | |
A4 规格,100 张,每张纸 18 张标签 | SXWTERLBL10011
|
PRINTOUT-LTR-W1,端子标签打印纸 | |
信纸规格,100 张,每张纸 16 张标签 | SXWTERLBL10012
|
S-CABLE-L,S 电缆延长线,用于 I/O 总线、L 形连接器 | |
1.5 m | SXWSCABLE10002
|
S-CABLE-L,S 电缆延长线,用于 I/O 总线、L 形连接器 | |
0.75 m | SXWSCABLE10003
|
模拟输出 | |
![]() |
|
电压 | |
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
精度
|
+/-100 毫伏
|
分辨率
|
42 毫伏
|
最小负载阻值
|
5 千欧
|
负载范围
|
-1 ~ +2 毫安
|
可靠性检查
|
是
|
为防止可能由现场接线产生的过载电流,请遵守以下指引:
使用规格为 16 AWG,1.3 平方毫米 或更大的导线将每个 I/O 模块上的一个 RET 端子连接到控制面板中的公共底座/电源接地轨。
连接到现场的独立 24 VDC 电源必须有电流限制,符合 UL 标准的安装限制为最大 4 安培,其他区域应不超过 6 安培。
如需了解有关接线的更多信息,请参阅《硬件参考指南》。