模块是模块化系统的一部分,它在公用总线上提供电源和通信。 连接模块只需一个步骤:使用内置连接器将模块滑在一起即可。
各个模块均可独立于它的端子座以允许在安装电子器件之前进行现场接线。专利闭锁装置可充当将模块从其底座移除的手柄。所有关键元件都有一个允许对流冷却出现的保护罩。
由于关键的应用程序需要 24 小时运行,因此施耐德电气设计了 I/O 模块用于端子座的热连接和模块到底座的热插拔。 此设计确保服务运行期间连续供电和通信。
自动寻址功能有助于消除对设置 DIP 开关或按下调试按钮的需要。每个模块自动获知它在链路中的顺序并相应地对自己进行分配 - 大大减少了管理和维护时间。
紧固件轻松地卡接到闭锁位置用于面板安装。 紧固件拥有快速释放功能,可轻松移除 DIN 导轨。
I/O 模块终端输入和输出端子位于每个模块的顶部和底部,无需取下模块即可对它们进行维护。EcoStruxure Building Operation WorkStation 软件可为每个模块生成自定义成品标签。预打孔的字母和 A4 尺寸的标签纸作为附件提供。
SmartX 设备采用内置连接器进行单排连接如果面板尺寸需要多排连接,可使用延长线。
I/O 模块带有一个显示模块健康和状态的状态指示器。
每个数字输出信道都有一个采用绿色 LED 的专门状态指示灯。
DO-FC-8-H 的前面板包含手动/关闭/自动 (HOA) 开关,以提供对数字输出的超驰控制。
HOA 开关的位置可通过用户界面读出,比如 EcoStruxure Building Operation WorkStation 软件,以实现更精确的监控。
输出信道
|
8
|
直流输入电源功率
|
2.2 瓦
|
直流输入电源电压
|
24 伏直流
|
环境 | |
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
材质 | |
塑料火焰等级
|
UL94-5VB
|
外壳
|
PC/ABS
|
防水保护等级
|
IP 20
|
机械 | |
尺寸包括端子座
|
90 宽 x 114 高 x 64 厚 毫米(3.6 宽 x 4.5 高 x 2.5 厚 英寸)
|
![]() |
|
重量包括端子座
|
0.332 千克(0.73 磅)
|
重量不包括端子座
|
0.209 千克(0.46 磅)
|
端子座
|
TB-IO-W1
|
符合相关管理机构的合规性 | |
辐射
|
RCM;EN 61000-6-3;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
抗扰度
|
BS/EN 61000-6-2
|
安全标准
|
EN 61010-1;UL 916 C-UL US 列名
|
产品
|
EN 61326-1
|
烟气控制产品安全
|
UL 864
|
物料号 | |
DO-FC-8,I/O 模块 | |
8 个 C 型数字输出 | SXWDOC8XX10001
|
DO-FC-8-H,I/O 模块,带 HOA 开关 | |
8 个 C 型数字输出,带手动/关闭/自动超驰开关 | SXWDOC8HX10001
|
TB-IO-W1,I/O 模块底座 | |
(每个 I/O 模块必备) | SXWTBIOW110001
|
附件物料号 | |
DIN-RAIL-CLIP,DIN 导轨端夹 | |
每包 25 个 | SXWDINEND10001
|
PRINTOUT-A4-W1,端子标签打印纸 | |
A4 规格,100 张,每张纸 18 张标签 | SXWTERLBL10011
|
PRINTOUT-LTR-W1,端子标签打印纸 | |
信纸规格,100 张,每张纸 16 张标签 | SXWTERLBL10012
|
S-CABLE-L,S 电缆延长线,用于 I/O 总线、L 形连接器 | |
1.5 m | SXWSCABLE10002
|
S-CABLE-L,S 电缆延长线,用于 I/O 总线、L 形连接器 | |
0.75 m | SXWSCABLE10003
|
数字输出 | |
![]() |
|
触点额定值
|
250 伏交流/30 伏直流,3 安,导向器负载 (Power Factor 0.35)
|
开关类型
|
C 型继电器
|
单刀双掷
|
|
常开或常闭
|
|
系统接地隔离
|
5000 伏交流
|
循环寿命(电阻性负载)
|
至少 100,000 循环
|
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
LED 极性励磁继电器
|
开启
|
LED 极性非励磁继电器
|
关闭
|
LED 颜色
|
绿色
|
为防止可能由现场接线产生的过载电流,请参阅《硬件参考指南》。