La base de una solución SmartStruxure es un dispositivo servidor SmartStruxure, como AS-B. El AS-B realiza las funciones clave, como la lógica de control, el registro de tendencias y la supervisión de las alarmas y respalda la comunicación y la conectividad a los buses de campo e incorpora módulos integrados de E/S. La inteligencia distribuida de la solución SmartStruxure garantiza la tolerancia a fallos del sistema y ofrece una interfaz de usuario multifuncional a través de WorkStation y WebStation.
El AS-B es un potente dispositivo con alimentación y E/S integradas. El AS-B puede actuar como servidor independiente con sus E/S integradas y también controlar y gestionar dispositivos de bus de campo. En una instalación pequeña, el AS-B actúa como servidor autónomo integrado, en un dispositivo compacto. En instalaciones de tamaño medio a grande, la funcionalidad se distribuye entre varios dispositivos de servidores SmartStruxure que se comunican por TCP/IP.
El AS-B puede coordinar el tráfico dentro y fuera de la instalación, y enviar los datos directamente al usuario u otros servidores de la instalación. El AS-B puede ejecutar varios programas de control, gestionar E/S integradas, alarmas y usuarios, además de tramitar planificaciones y registros, y comunicarse usando diversos protocolos. Gracias a esta flexibilidad, la mayoría de componentes del sistema funcionan de forma autónoma y siguen ejecutándose en conjunto incluso si hay un error de comunicación o si los dispositivos o servidores SmartStruxure individuales se desconectan.
El AS-B se ofrece en ocho models con distinto número de puntos de E/S y combinación de E/S.
Modelo |
Puntos de E/S |
AS-B-24 |
24 |
AS-B-24H |
24 |
AS-B-24L |
24 |
AS-B-24HL |
24 |
AS-B-36 |
36 |
AS-B-36H |
36 |
AS-B-36L |
36 |
AS-B-36HL |
36 |
Los AS-B con H en el nombre de producto están equipados con una pantalla para la anulación de salidas.
Los AS-B con una L en el nombre de producto no son compatibles con Modbus, BACnet MS/TP o alojando dispositivos BACnet/IP. El puerto RS-485 port no se utiliza.
Los AS-B con 36 puntos de E/S tienen la misma huella que los AS-B con 24 puntos de E/S, pero con un número de puntos de E/S un 50 por ciento mayor.
El AS-B ofrece una combinación de tipos de puntos de E/S que combinan con la mayoría e tipos de aplicaciones de HVAC. La mayoría de puntos de E/S son muy flexibles y se pueden configurar como entradas o salidas.
Los AS-B con 24 puntos de E/S tienen los siguientes tipos:
12 entradas/salidas universales, tipo Ua
4 entradas/salidas universales, tipo Ub
4 entradas digitales
4 salidas de relé
Los AS-B con 36 puntos de E/S tienen los siguientes tipos:
20 entradas/salidas universales, tipo Ua
8 entradas/salidas universales, tipo Ub
4 salidas de triac
4 salidas de relé
Las entradas/salidas universales están indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.
Las entradas/salidas universales se pueden configurar para leer distintos tipos de entradas:
Digital
Contador
Supervisado
Tensión
Corriente (solo Ub)
Temperatura
Resistivo
Temperatura de RTD de 2 hilos
RTD resistivo de 2 hilos
Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Las entradas RTP están indicadas para puntos de temperatura en un sistema de gestión energética de los edificios. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y condiciones de fallos en el sistema.
Las entradas/salidas universales son compatibles con salidas analógicas del tipo de salidas de tensión. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.
Las entradas digitales se pueden usar como soluciones rentables para detectar entradas digitales de contacto seco en aplicaciones, como supervisión de puntos de alarma o de estado de los equipos. Como entradas de contador, las entradas digitales suelen suarse en aplicaciones de medición de la energía.
Las salidas de relé admiten tipos de puntos digitales de forma A. Los relés de forma A están diseñados para aplicaciones de carga directa.
Las salias de triac se pueden usar en muchas aplicaciones para encender o apagar la CA de 24 V para cargas externas como actuadores, relés o indicadores. Los triac son silenciosos y duran más que los relés.
Los AS-B con una H en el nombre del producto están equipados con una pantalla LCD y teclas que permiten el control de la anulación manual de salidas analógicas y digitales. La función le permite anular manualmente las salidas para pruebas, puesta en marcha y mantenimiento de equipos.
La configuración de anulación se puede leer desde las interfaces de usuario, como el software StruxureWare Building Operation WorkStation, por lo que las funciones de control y supervisión son más precisas.
El dispositivo tiene una fuente de alimentación integrada diseñada para una potencia de entrada de 24 V CA o 24 V CC. La entrada CA/CC principal (L/+ y N/-) tiene aislamiento galvánico respecto a la electrónica. Esto previene los daños por las corrientes a tierra y permite que la potencia de entrada se conecte sin temor a la polaridad invertida.
El AS-B tiene numerosos puertos de modo que se puede comunicar con un toda una serie de protocolos, dispositivos y servidores.
AS-B tiene los siguientes puertos:
Dos puertos 10/100 Ethernet
Un puerto RS-485
Un puerto de alojamiento USB
Un puerto para dispositivo USB
Los dos puertos Ethernet están conectados a un interruptor integrado de Ethernet. Un puerto debe conectarse a la red del sitio. El otro puerto se puede utilizar para conectar una única Workstation o Webstation, una unidad Modbus TCP o un dispositivo BACnet/IP, pero ningún otro servidor SmartStruxure.
El puerto para dispositivo USB permite actualizar e interactuar con el AS-B usando el administrador de dispositivos. El puerto de alojamiento USB se puede utilizar para la alimentación y la comunicación de la pantalla táctil de AD.
Una solución SmartStruxure ofrece un sistema de permisos potente fácil de gestionar, flexible y que se adapta a todos los tamaños de sistemas. El sistema de permisos ofrece un nivel de seguridad que cumple las normas más exigentes. La autenticación se realiza a través del sistema de gestión de cuentas de usuario incorporado o contra los dominios de directorios activos de Windows. El sistema integrado de administración de cuentas permite establecer políticas de contraseñas que cumplen las más estrictas directrices en ciberseguridad. Cuando se utiliza el directorio Windows Active, los gastos de administración son menores por no tener que gestionar a los usuarios en múltiples directorios.
Desde cualquier cliente, la experiencia del usuario es similar con independencia del servidor de solución SmartStruxure al que esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse directamente al AS-B para tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y control del AS-B y de sus E/S integradas y sus dispositivos de bus de campo. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.
Una de las principales características de la solución SamartStruxure es su compatibilidad con los estándares abiertos. El AS-B puede comunicarse de forma nativa con dos de los estándares más usados para la gestión energética de edificios: BACnet y Modbus.
El AS-B se comunica directamente con las redes BACnet/IP y BACnet MS/TP. AS-B está catalogado por BTL como un controlador BACnet para la gestión energética de edificios (B-BC), el perfil de dispositivo BACnet más avanzado. Esta funcionalidad permite acceder a toda la gama de dispositivos BACnet de Schneider Electric y otros proveedores. Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. AS-B también puede actuar como un dispositivo de gestión de transmisión BACnet (BBMD) para que los sistemas BACnet puedan llegar a varias redes IP.
El AS-B integra de forma nativa configuraciones maestra y esclava de Modbus RS-485, además de servidor y cliente Modbus TCP. De esta forma, se puede acceder a productos de terceros y a toda la gama de soluciones de Schneider Electric que se comunican con el protocolo Modbus, como potenciómetros, fuentes de alimentación, disyuntores y controladores de iluminación.
El AS-B admite los servicios web basados en estándares abiertos, como SOAP y REST, para usar los datos en la solución SmartStruxure. Use los datos de terceros (previsión de temperaturas, costes energéticos) en la web para determinar los modos de la instalación, la planificación y programación.
El AS-B tiene compatibilidad nativa con EcoStruxure Web Services, el estándar de servicios web de Schneider Electric. EcoStruxure Web Services ofrece características extras entre los sistemas compatibles, tanto si pertenecen a Schneider Electric como a otros sistemas autorizados. Estas características incluyen búsqueda de directorios del sistema, lectura/escritura de valores actuales, confirmación y recepción de alarmas y datos de registros de tendencias históricos. EcoStruxure Web Services es un estándar seguro. Para conectarse al sistema son necesarios un nombre de usuario y una contraseña.
El AS-B es una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite seleccionar el mejor método de programación para la aplicación.
El AS-B tiene una capacidad disponible de memoria eMMC de 4GB. Esto supone 2 GB para datos históricos y de aplicación y 2 GB dedicados al almacenamiento de copias de seguridad. De este modo, todos los datos quedan seguros frente a daños, pérdidas o cambios accidentales. Los usuarios también pueden realizar copias de seguridad o restaurar manualmente el servidor AS-B en una ubicación de almacenamiento de un PC o una red. A través de Enterprise Server, los usuarios pueden realizar copias de seguridad programadas de los servidores AS-B asociados en las ubicaciones de almacenamiento en red para obtener aún más protección.
El servidor AS-B se comunica con los estándares de red. Esto facilita las instalaciones, simplifica la gestión y protege las transacciones.
La comunicación entre los clientes y los servidores SmartStruxure puede cifrarse utilizando una Transport Layer Security (TLS 1.2). Estos servidores se envían con un certificado por defecto autofirmado. Los certificados del servidor comercial Certification Authority tienen soporte para reducir el riesgo de ataques informáticos maliciosos. Se puede exigir el uso de una comunicación cifrada para acceder a Workstation y WebStation.
Direccionamiento IP (compatible con IPv6)
Comunicaciones TCP
DHCP/DNS para la implementación y búsqueda rápida de direcciones
HTTP/HTTPS para el acceso a Internet a través de firewalls, lo que permite el control y la supervisión remotos
NTP (protocolo de tiempo de redes) para la sincronización de la hora en todo el sistema
SMTP/SMTPS con soporte para autenticación basada en SSL/TLS, permite el envío de mensajes de correo electrónico desencadenados por un calendario o alarma
SNMP permite supervisar la red y recibir alarmas de aplicaciones en herramientas de gestión de redes específicamente diseñadas.
Los dispositivos de fijación encajan fácilmente y se bloquean para la instalación del panel. El dispositivo de fijación se suelta rápidamente para facilitar el desmontaje del carril DIN.
El AS-B utiliza bloques de terminales enchufables, que se instalan y retiran fácilmente del dispositivo. Los bloques de terminales se piden por separado a Schneider Electric.
Los terminales de entrada y salida están claramente etiquetados. El software Building Operation WorkStation puede generar etiquetas personalizadas para el AS-B.
Los componentes de protección en las entradas y salidas universales, entradas digitales y salidas triac protegen frente a eventos transitorios breves de alta tensión. Las entradas/salidas universales configuraas como entradas de corriente (solo Ub) están protegidas contra subidas de corriente. Las entradas/salidas universales están configuradas como salidas de tensión y tienen límites de corriente para proteger frente a cortocircuitos permanentes a tierra.
Entrada CA | |
Tensión nominal
|
24 VCA
|
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/-20 %
|
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
Corriente máxima
|
0,5 A rms
|
Capacidad nominal recomendada del transformador
|
≥15 VA
|
Entrada CC | |
Tensión nominal
|
24 a 30 VCC
|
Rango de tensiones de funcionamiento
|
21 a 33 VCC
|
Consumo máximo
|
10 W
|
Entorno | |
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
Humedad máxima
|
9 % humedad relativa sin condensación
|
Material | |
Índice de protección del plástico
|
UL94-5VB
|
Carcasa
|
PC/ABS
|
Índice de protección de la carcasa
|
IP 20
|
Características mecánicas | |
Dimensiones
|
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
|
|
|
Peso, incluidos bloques de terminales
|
0,504 kg (1,111 lb)
a
|
a) El peso incluye la pantalla y las teclas, que pesan 0,022 kg (0,049 lb). | |
Peso, excluidos bloques de terminales
|
0,420 kg (0,926 lb)
a
|
a) El peso incluye la pantalla y las teclas, que pesan 0,022 kg (0,049 lb). | |
Cumplimiento de normativas | |
Emisiones
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
|
Inmunidad
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Seguridad
|
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US
|
Producto
|
EN 50491-1
|
Copia de seguridad de reloj en tiempo real | |
Imprecisión, a 25 °C (77 °F)
|
+/-52 segundos por mes
|
Tiempo de copia de seguridad
|
10 días
|
Puertos de comunicación | |
Ethernet
|
10/100BASE-TX RJ45 dual
|
USB
|
USB 2.0 A, 1 puerto de dispositivo (mini-B) y un puerto de alojamiento (tipo A)
|
RS-485
|
Puerto de 2 hilos, 5,0 V CC
|
Comunicaciones | |
BACnet
|
BACnet/IP y MS/TP, puerto configurable, predeterminado 47808
|
BTL B-BC (controlador BACnet para gestión energética de edificios)
a
|
|
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. | |
Modbus
|
Modbus TCP, cliente y servidor
|
Serial, RS-485, principal o secundario
|
|
TCP
|
Binario, puerto fijo, 4444
|
HTTP
|
No binario, puerto configurable, predeterminado 80
|
HTTPS
|
Cifrado TLS 1.2, 1.1 y 1.0, puerto configurable, predeterminado 443
|
SMTP
|
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 25
|
SMTPS
|
Envío de correos electrónicos, puerto configurable, predeterminado 587
|
SNMP
|
versión 3
|
Supervisión de redes utilizando sondeos y trampas
|
|
Distribución de las alarmas de la aplicación con trampas
|
|
CPU | |
Frecuencia
|
333 MHz
|
Tipo
|
SPEAr320S, ARM926 core
|
DDR2 SDRAM
|
256 MB
|
Memoria eMMC
|
4 GB
|
Copia de seguridad de memoria
|
Sí, sin batería, sin mantenimiento
|
Pantalla | |
Resolución de pantalla
|
128 x 64 píxeles
|
Tamaño de la pantalla
|
36 An x 17 Al mm (1,4 An x 0,7 Al in.)
|
Tipo de pantalla
|
LCD monocromática de FSTN, retriluminación en blanco transflectiva
|
Números de referencia | |
Controlador SmartX AS-B-24
|
SXWASB24X10001
|
Controlador SmartX AS-B-24H | |
Incluye pantalla | SXWASB24H10001
|
Controlador SmartX AS-B-24L | |
Falta de compatibilidad con Modbus, BACnet MS/TP, o alojamiento de dispositivos BACnet/IP | SXWASB24X10002
|
Controlador SmartX AS-B-24L | |
Incluye pantalla | |
Falta de compatibilidad con Modbus, BACnet MS/TP, o alojamiento de dispositivos BACnet/IP | SXWASB24H10002
|
Controlador SmartX AS-B-36
|
SXWASB36X10001
|
Controlador SmartX AS-B-36H | |
Incluye pantalla | SXWASB36H10001
|
Controlador SmartX AS-B-36L | |
Falta de compatibilidad con Modbus, BACnet MS/TP, o alojamiento de dispositivos BACnet/IP | SXWASB36X10002
|
Controlador SmartX AS-B-36HL | |
Incluye pantalla | |
Falta de compatibilidad con Modbus, BACnet MS/TP, o alojamiento de dispositivos BACnet/IP | SXWASB36H10002
|
Kit conector de AS-B (incluye bloques de terminales)
|
SXWASBCON10001
|
AS-B Kit de instalación
|
SXWASBINS10001
|
Opciones de ampliación | |
SW-EWS-1, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional | |
Solo usa un servidor SmartStruxure, sin mantenimiento | SXWSWEWSX00001
|
SW-EWS-2, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional | |
Usa y presta servicio a un servidor SmartStruxure, sin mantenimiento | SXWSWEWSX00002
|
SW-EWS-3, EcoStruxure Web Services (tiempo de ejecución) opcional | |
Presta servicio y usa un servidor SmartStruxure, además de los datos del registro de tendencias históricos, sin mantenimiento | SXWSWEWSX00003
|
SW-GWS-1, Web Services (uso genérico) opcional | |
Para un solo servidor SmartStruxure, sin mantenimiento | SXWSWGWSX00001
|
SW-SNMP-1, notificaciones de alarma a través de la opción SNMP | |
Para un solo servidor SmartStruxure, sin mantenimiento | SXWSWSNMP00001
|
Entradas/salidas universales, Ua y Ub | |
Canales, AS-B con 24 puntos de E/S
|
12 Ua, Ua1–Ua12
|
4 Ub, Ub1–Ub4
|
|
Canales, AS-B con 36 puntos de E/S
|
20 Ua, Ua1–Ua20,
|
8 Ub, Ub1–Ub8
|
|
Valores nominales máximos absolutos
|
-0,5 a +24 VCC
|
Resolución de convertidor A/D
|
16 bits
|
Entradas digitales | |
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
Anchura de impulso mínima
|
120 ms
|
Entradas de contador | |
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
Anchura de impulso mínima
|
20 ms
|
Frecuencia máxima
|
25 Hz
|
Entradas supervisadas | |
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores | |
Combinaciones de interruptores controladas | Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
|
Rango de resistores
|
1 a 10 kohm
|
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 % | |
Entradas de tensión | |
Rango
|
0 a 10 VCC
|
Precisión
|
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
|
Resolución
|
<0,5 mV
|
Impedancia
|
100 kohm
|
Entradas de corriente | |
Rango
|
0 a 20 mA
|
Precisión
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
|
Resolución
|
<1 μA
|
Impedancia
|
47 ohm
|
Entradas resistivas | |
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
R = Resistencia en ohmios | |
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
R = Resistencia en ohmios | |
Entradas de temperatura (termistores) | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Termistores compatibles | |
Honeywell
|
20 kohm
|
Tipo I (Continuum)
|
10 kohm
|
Tipo II (I/NET)
|
10 kohm
|
Tipo III (Satchwell)
|
10 kohm
|
Tipo IV (FD)
|
10 kohm
|
Tipo V (FD con derivación de 11k)
|
10 kohm linealizados
|
Satchwell D?T
|
10 kohm linealizados
|
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
Xenta
|
1,8 kohm
|
Balco
|
1 kohm
|
Precisión de termistores | |
20 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
|
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
|
|
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
|
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
10 kohm linealizados
|
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
|
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
|
|
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|
1 kohm
|
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
|
Temperatura de RTD | |
RTD compatibles
|
Pt1000, Ni1000 y LG-Ni1000
|
Pt1000 | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Precisión
|
-50 a +70 °C: +/-0,5 °C (-58 a +158 °F: +/-0,9 °F)
|
70 a 150 °C: +/-0,7 °C (158 a 302 °F: +/-1,3 °F)
|
|
Ni1000 | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Precisión
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
LG-Ni1000 | |
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
Precisión
|
+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)
|
Cableado de temperatura de RTD | |
Resistencia máxima de cableado
|
20 ohmios/cable (total 40 ohmios)
|
Capacitancia máxima de cableado
|
60 nF
|
La capacitancia y resistencia de cableado suelen corresponderse con un cable de 200 m. | |
RTD resistivo | |
1000 ohmios | |
Rango
|
500 to 2.200 ohmios
|
Incluida resistencia de cableado
|
|
Precisión
|
+/-(0,2 + 1,5 x 10
-3
x R) ohm
|
R = resistencia en ohmios | |
Resolución
|
0,1 ohmios
|
Cableado RTD resistivo | |
Capacitancia máxima de cableado
|
60 nF
|
Salidas de tensión | |
Rango
|
0 a 10 V CC
|
Precisión
|
+/-60 mV
|
Resolución
|
10 mV
|
Resistencia de carga mínima
|
5 kohm
|
Rango de carga
|
-1 a +2 mA
|
Entradas digitales, DI | |
Canales, AS-B con 24 puntos de E/S
|
4, DI1–DI4
|
Canales, AS-B con 36 puntos de E/S
|
0
|
Valores nominales máximos absolutos
|
-0,5 a +24 VCC
|
Entradas digitales | |
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
Anchura de impulso mínima
|
120 ms
|
Entradas de contador | |
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
Anchura de impulso mínima
|
20 ms
|
Frecuencia máxima
|
25 Hz
|
Salidas de relé, DO | |
Canales, AS-B con 24 puntos de E/S
|
4, DO1–DO4
|
Canales, AS-B con 36 puntos de E/S
|
4, DO1–DO4
|
Especificación de contacto
|
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
|
Tipo de interruptor
|
Relé de forma A
|
Un polo, unipolar
|
|
Normalmente abierto
|
|
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
|
3000 VCA
|
Vida cíclica (carga resistiva)
|
Al menos 100.000 ciclos
|
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
Salidas de triac, DO | |
Canales, AS-B con 24 puntos de E/S
|
0
|
Canales, AS-B con 36 puntos de E/S
|
4, DO5–DO8
|
Capacidad nominal de salida
|
Máx. 0,8 A
|
Tensión
|
24 a 30 V CA
|
Comunes
|
COM1 para DO5 y DO6
|
COM2 para DO7 y DO8
|
|
Los terminales comunes COM1 y COM2 se pueden conectar a 24 V CA o a masa. | |
Tensión común, salida de lado alto
|
0 V
|
Tensión común, salida de lado bajo
|
24 a 30 V CA
|
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
Para proteger de excesos de corriente que podría producir el cableado inductor, siga estas instrucciones:
Conecte el terminal de RET 4 o 5 a una vía de masa de señal/chasis común en el panel de control con un tamaño de 2,5 mm² (13 AWG ) o un cable más largo. El hilo debe tener una capacidad de corriente superior o igual a 16 A.
Los AS-B con 24 puntos de E/S tienen más terminales RET para la conexión de los retornos de E/S, de forma que la vía de masa de señal/chasis común es opcional y puede no ser necesaria.
Las fuentes de alimentación de 24 VCC individuales al inductor deben tener la corriente limitada a un máximo de 4 A para instalaciones compatibles con UL, y un máximo de 6 A en otras áreas.
Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia.