earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Specifiche

Specifiche


Prodotti: AS-P Smoke Control, AS-P
Funzionalità: Ingegneria, Hardware, Smoke Control
Versione del prodotto: 2023
04/07/2023
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

SpaceLogic AS-P

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationSpecifiche
 
action_zoom_plus_stroke AS-P server
Figura: AS-P server

Introduzione

Il nucleo di un EcoStruxure BMS è costituito da un automation server, come lo SpaceLogic™ AS-P server. L'AS-P Server esegue funzionalità di primaria importanza, come la logica di controllo, la registrazione dei trend e la supervisione degli allarmi, oltre a supportare la comunicazione e la connettività ai bus I/O e di campo. L'intelligenza distribuita della soluzione EcoStruxure BMS assicura la tolleranza dei guasti e fornisce un'interfaccia utente con piene funzionalità mediante Workstation e WebStation.

Funzionalità

L'AS-P Server è un dispositivo potente in grado di funzionare come server stand-alone, controllare i moduli di I/O centrali, nonché monitorare e gestire i dispositivi a bus di campo. Nelle piccole installazioni, l'AS-P Server integrato funziona come server stand-alone ed è montato all'interno di una piccola postazione, unitamente ai suoi moduli di I/O centrali. Nelle medie e grandi installazioni, la funzionalità è distribuita su più Automation Server, i quali comunicano con l'ausilio del protocollo TCP/IP.

L'AS-P server ha le seguenti funzionalità:

  • Hub di comunicazione

  • Diverse opzioni di connettività

  • Supporto per reti wireless Zigbee

  • Autenticazione e permessi tramite sistemi complessi

  • Interfaccia WorkStation/WebStation

  • Supporto nativo BACnet certificato BTL

  • Router, hub o nodo BACnet/SC

  • Supporto nativo LonWorks

  • Supporto nativo Modbus

  • Ulteriore supporto per protocolli di comunicazione

  • Standard aperti basati su supporto Web Services

  • Supporto EcoStruxure Web Services

  • Supporto protocollo IoT MQTT

  • Opzione memorizzazione su database esterno

  • Reporting

  • Configurazioni personalizzata modulare

  • Opzione espansione I/O

  • Strumenti di programmazione basati su script e su blocchi funzione

  • Memoria eMMC per i dati e il backup

  • Rete IT friendly basata sulla suite di protocolli di comunicazione TCP/IP

  • Supporto TLS

  • Struttura a due pezzi brevettata

  • Auto-indirizzamento

  • Semplice installazione su guida DIN

  • Secure boot (Avvio sicuro)

Hub di comunicazione

Capace di coordinare il traffico sopra e sotto la propria posizione, l'AS-P Server invia i dati direttamente all'utente o ad altri server nel sito. L'AS-P Server può eseguire programmi di controllo multipli, gestire I/O locali, allarmi e utenti, occuparsi della programmazione oraria e della registrazione, e comunicare con l'ausilio di vari protocolli. Per questo motivo la maggior parte del sistema è in grado di funzionare autonomamente, anche nel caso in cui la comunicazione venga a mancare o i singoli server/dispositivi Ecostruxure BMS sono offline.

Diverse opzioni di connettività

Un AS-P Server dispone di numerose porte che gli consentono di comunicare con un'ampia gamma di protocolli, dispositivi e server.

Un AS-P Server ha le seguenti porte:

  • Due porte Ethernet 10/100

  • Due porte RS-485

  • Una porta LonWorks TP/FT (non disponibile sui modelli di server AS-P con "NL" nel nome del prodotto)

  • Una porta bus di I/O integrata

  • Una porta USB dispositivo

  • Una porta USB host

La prima porta Ethernet è dedicata alla rete del sito. La seconda porta Ethernet è completamente configurabile. La seconda porta può essere configurata per ampliare la rete del sito di modo che i vari dispositivi e client possano essere connessi. Un'altra opzione è configurare la seconda porta come rete separata, che significa che la porta può ospitare una rete privata. Tale configurazione di porta con doppia rete richiede un hardware versione 0.62 o superiore. Se la seconda porta non viene utilizzata, può essere disabilitata.

La porta dispositivo USB consente di aggiornare e interagire con l'AS-P Server tramite il software Device Administrator.

Usando un adattatore Ethernet USB è possibile collegare un computer portatile alla porta USB host ed eseguire Device Administrator, WorkStation e WebStation per aggiornare, configurare e accedere al server AS-P. La porta USB host può essere utilizzata per fornire alimentazione e comunicare con l'adattatore wireless - Advanced.

Supporto per reti wireless Zigbee

Attraverso l'adattatore Wireless - Advanced connesso alla porta USB host, è possibile attivare la connettività wireless Zigbee TM per l'automation server. L'automation server può estendere il conteggio di punti attraverso la rete wireless Zigbee e portare flessibilità nelle applicazioni. L'automation server dotato dell'adattatore è un prodotto certificato Zigbee conforme a Zigbee 3.0. Per ulteriori informazioni sull'adattatore e sui dispositivi wireless supportati, vedere la Scheda di specifica dell'adattatore Wireless - Advanced.

Autenticazione e autorizzazioni

EcoStruxure BMS fornisce un potente sistema di autorizzazione facile da gestire, flessibile e adattabile a sistemi di qualsiasi dimensione. Il sistema di autorizzazione fornisce un alto standard di autenticazione. L'autenticazione è effettuata a tramite il sistema di gestione account utente incorporato o i domini di Windows Active Directory. La funzione nativa di gestione dei profili utente, permette ad un amministratore di stabilire le regole sulla password garantendo la dovuta sicurezza informatica come da linee guida. Quando viene utilizzata Windows Active Directory, i costi di amministrazione diminuiscono in quanto gli utenti non devono essere gestiti in più directory.

Interfaccia WorkStation/WebStation

L'esperienza dell'utente è simile per ogni Client, indipendentemente dall'EcoStruxure BMS Server selezionato dall'utente. L'utente può accedere direttamente a un AS-P server per progettare, mettere in funzione, supervisionare e monitorare l'AS-P server nonché i relativi moduli di IO centrali e i dispositivi a bus di campo. Per ulteriori informazioni, consulta i fogli tecnici delle specifiche relativi a WorkStation e WebStation.

Supporto per protocolli di comunicazione aperti

Uno degli elementi fondamentali della soluzione EcoStruxure BMS è il supporto per gli standard aperti. L'AS-P server può comunicare con tre dei protocolli di comunicazione standard più diffusi: BACnet (incluso BACnet/SC), LonWorks e Modbus.

Supporto nativo BACnet certificato BTL

L'AS-P Server comunica direttamente con BACnet/IP e BACnet MS/TP. L'AS-P server è certificato BTL come BACnet Building Controller (B-BC), il profilo di dispositivo BACnet più avanzato. In questo modo viene garantito l'accesso a una vasta gamma di dispositivi BACnet forniti da Schneider Electric o da altri costruttori. Per informazioni più dettagliate sulle revisioni del firmware inserite nella lista BTL, consultare il catalogo dei prodotti BTL disponibile nella home page del sito BACnet International. L'AS-P server può, inoltre, fungere da dispositivo per la gestione delle trasmissioni (BBMD) BACnet/IP, al fine di agevolare i sistemi BACnet connessi a più sottoreti IP.

Supporto BACnet/SC (Secure Connect).

L'Enterprise Server e gli automation server supportano le applicazioni BACnet/SC come nodo, hub* e router BACnet/SC. Ciò consente all'Enterprise Server e agli automation server di inserirsi nelle reti BACnet/SC e di supportare le applicazioni che connettono BACnet/IP o reti MS/TP con le reti BACnet/SC. Uno dei principali vantaggi di BACnet/SC è che consente un trasporto più sicuro del traffico e delle informazioni BACnet tra dispositivi BACnet/SC su reti pubbliche e private senza la necessità di BBMD, VLAN e VPN, poiché il protocollo BACnet/SC utilizza la tecnologia WebSocket e la crittografia TLS 1.3. Inoltre, BACnet/SC utilizza la gestione dei certificati per garantire che solo i dispositivi autorizzati a trovarsi su una rete BACnet/SC possano operare su tale rete.

EcoStruxure Building Operation, versione 4.0.3 e successive

Supporto nativo LonWorks

L'AS-P Server ha una porta FTT-10 integrata che consente di comunicare con la rete LonWorks TP/FT-10. La funzionalità integrata di LonWorks rende possibile l'accesso ai dispositivi LonWorks di Schneider Electric o di altri costruttori. Le reti LonWorks possono essere messe in servizio, vincolate e configurate dall'AS-P Server mediante lo strumento integrato per la gestione della rete LonWorks. Non sono necessari strumenti di terze parti. È possibile usare un analizzatore di protocollo con potenti funzionalità di monitoraggio della qualità di rete e di debug mediante il software di terzi, senza necessità di ulteriori componenti hardware. Il supporto per le plug-in dei dispositivi LNS contribuisce ad accrescere la semplicità d'uso. Ne consegue una semplificazione in termini di ingegneria e manutenzione dei dispositivi di LonWorks forniti da Schneider Electric e da altri costruttori. Sussistono alcuni limiti sulla modalità di impiego delle plug-in dei dispositivi LNS.

I modelli di server AS-P con "NL" nel nome del prodotto, ad esempio AS-P-NL e AS-P-NLS, non supportano LonWorks.

Supporto nativo Modbus

L'Enterprise Server e gli automation server integrano in maniera nativa le configurazioni client e server di Modbus RS485 e il Client/Server TCP. Si garantisce così l'accesso completo ai prodotti di Schneider Electric e di terze parti che comunicano con il protocollo Modbus: contatori di energia, UPS, interruttori magnetotermici e controllori dell'illuminazione.

Ulteriore supporto per protocolli di comunicazione

L'AS-P Server supporta anche l'integrazione e la comunicazione con i sistemi e i dispositivi BMS di Schneider Electric che usano lo standard per edifici Andover Continuum Infinet.

Supporto Web Services

L'AS-P server supporta l'utilizzo dei Web Services basati su standard aperti (es. SOAP e REST), al fine di elaborare i dati nell'EcoStruxure BMS. Utilizza i dati in ingresso (es. previsioni meteo, costo dell'energia) forniti da terzi sul Web, al fine di determinare le modalità di funzionamento, gli orari e la programmazione del sito.

Supporto EcoStruxure Web Services

EcoStruxure Web Services, lo standard dei servizi Web di Schneider Electric, è originariamente supportato nei server EcoStruxure BMS. Gli EcoStruxure Web Services offrono funzionalità extra tra i sistemi conformi di Schneider Electric o altri sistemi autorizzati. Tra le funzionalità rientrano la navigazione nella directory di sistema, la ricezione e il riconoscimento degli allarmi nonché i dati storici relativi al Trend Log. Per accedere al sistema, gli EcoStruxure Web Services richiedono il nome utente e la password.

Supporto protocollo IoT MQTT

Enterprise Server e gli Automation Server supportano MQTT come opzione per pubblicare dati in, e ricevere aggiornamenti da, altri sistemi. MQTT è un protocollo di trasporto di messaggistica che, con i suoi messaggi brevi della larghezza di banda e la semplicità, è ideale per la comunicazione M2M e IoT. La funzionalità MQTT supporta la comunicazione con qualsiasi broker MQTT, ad esempio Amazon, Microsoft, Google o IBM.

Opzione memorizzazione su database esterno

I server EcoStruxure BMS possono essere configurati per memorizzare automaticamente tutti i dati storici, dati di trend log, registrazione eventi e dati per audit trail, in un database esterno. Se è necessario che i dati siano disponibili per periodi di tempo più lunghi, nell'EcoStruxure BMS può essere configurato un database di memorizzazione esterna, senza bisogno di grandi interventi di programmazione. l database supportati sono TimescaleDB, che viene realizzato su PostgreSQL, e Microsoft SQL Server. I dati nel database di memorizzazione esterna sono nativamente disponibili per i visualizzatori inseriti nei client di EcoStruxure Building Operation e nella funzionalità di report incorporata.

È possibile utilizzare la potente funzionalità Log processor per l'elaborazione persoalizzata dei dati di trend per la visualizzazione in grafici, dashboard e per l'inclusione in report. Il Log processor abilita calcoli avanzati su uno o più registri di trend e valori di punti.

Esempi di calcoli avanzati:

  • Normalizzazione dell'uso dell'energia

  • Sotto-contatori virtuali e aggregazione di consumi

  • Calcolo della temperatura media cinetica

  • Conversione di unità di misura

  • Calcolo del valore medio, massimo e minimo di periodi a scelta

L'uscita del Log processor può essere salvata nel database, inclusa la memorizzazione su database esterno, oppure calcolata automaticamente su richiesta.

A partire dalla versione 5.0.3 e successive di EcoStruxure Building Operation, i registri dei trend selezionati e il registro degli eventi possono essere inviati direttamente al sistema AVEVA PI senza la necessità di archiviazione intermedia o di connettori del sistema PI specializzati.

Reporting

I server EcoStruxure BMS offrono funzionalità incorporate per report di base in grado di fornire documenti in qualsiasi formato di testo e PDF senza essere dipendente da altro software esterno. I report XLSX possono essere arricchiti utilizzando funzionalità avanzate come ad esempio formule, formattazione condizionale, grafici e sparkline.

I report possono essere generati da un programma, un evento di allarme o altre condizioni personalizzate ed è possibile inviarli via e-mail o scriverli su file.

Configurazioni personalizzata modulare

L'AS-P Server e i relativi moduli di I/O centrali sono progettati per soddisfare i bisogni unici di ogni installazione. In base alla configurazione, ogni AS-P Server può controllare fino a 464 punti di I/O. Affinché l'alimentazione e le comunicazioni siano fornite con un bus comune, i moduli possono essere collegati tra loro con un solo passaggio e senza strumenti, grazie ai connettori integrati.

Espansione I/O

Per le applicazioni che necessitano di risorse remote I/O, i moduli SpaceLogic IP-IO forniscono un mix versatile di punti I/O per qualsiasi applicazione. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica SpaceLogic IP-IO.

Strumenti di programmazione basati su script e su blocchi funzione

Unici sul mercato, i server EcoStruxure BMS dispongono di entrambe le opzioni: linguaggio script e programmazione a blocchi funzione. Questa flessibilità assicura la possibilità di selezione del metodo di programmazione migliore per l'applicazione.

Memoria eMMC per i dati e il backup

L'automation server dispone di memoria eMMC da 4 GB, utilizzata, ad esempio, per l'applicazione, dati storici e archiviazione dei backup. Gli utenti possono effettuare il backup o il ripristino dell'Automation Server anche manualmente, memorizzando i dati in un determinato punto di un PC o di una rete. Con l'Enterprise Server, gli utenti hanno la possibilità di eseguire backup pianificati di Automation Server associati, sfruttando lo spazio di archiviazione di una rete e garantendo al contempo livelli più alti di protezione.

Adatto all'IT

I server EcoStruxure BMS comunicano utilizzando gli standard di rete. In questo modo si garantisce non solo la semplicità delle installazioni e della gestione, ma anche una maggiore sicurezza sulle transazioni.

Protocolli supportati
  • Indirizzamento IP

  • Comunicazioni via TCP

  • DHCP per una facile configurazione della rete

  • DNS per una semplice ricerca degli indirizzi

  • HTTP/HTTPS per l'accesso Internet mediante firewall, con conseguente possibilità di monitoraggio e controllo in remoto

  • NTP (Network Time Protocol) per la sincronizzazione del tempo nel sistema

  • SMTP/SMTPS con il supporto per l'autenticazione basata su SSL/TLS, ha consentito l'invio di messaggi di posta elettronica attivati da programmazione o allarme

  • SNMP consente la supervisione della rete e la ricezione di allarmi dell'applicazione all'interno di strumenti di gestione di rete designati

  • Crittografia WebSocket Secure (WSS) e TLS 1.3 (applicazioni BACnet/SC)

Supporto TLS

La comunicazione tra i client e gli EcoStruxure BMS Server, e tra gli EcoStruxure BMS Server, può essere cifrata per mezzo di Transport Layer Security (TLS). I server sono dotati di un certificato predefinito autofirmato. Sono supportati i certificati server della Commercial Certification Authority (CA) per diminuire il rischio di attacchi informatici dannosi. L'utilizzo della comunicazione cifrata può essere applicato sia per l'accesso a WorkStation che a WebStation.

Struttura a due pezzi brevettata

Ogni modulo può essere separato dalla propria base della morsettiera per consentire il collegamento sul sito, prima di procedere con l'installazione dei componenti elettronici. Il meccanismo di chiusura brevettato permette di rimuovere il modulo dalla propria base. Tutti i componenti critici sono muniti di una copertura di protezione che garantisce il raffreddamento ottimale per convezione.

 
action_zoom_plus_stroke Struttura a due pezzi
Figura: Struttura a due pezzi
Auto-indirizzamento

La funzionalità di auto-indirizzamento elimina la necessità di impostare i DIP switch o di premere sui pulsanti per la messa in servizio. Ogni modulo riconosce automaticamente il proprio indirizzo sul bus, quindi si auto-indirizza in modo appropriato, con conseguente risparmio di tempo a livello di ingegneria e manutenzione.

Semplice installazione su guida DIN

I dispositivi di fissaggio si chiudono facilmente per consentire l'installazione nel quadro. Il dispositivo di fissaggio è dotato della funzionalità di rilascio rapido per una più semplice rimozione dalla guida DIN.

Secure boot (Avvio sicuro)

Secure boot è uno standard di sicurezza che consente di garantire che un dispositivo si avvii solo utilizzando software attendibile proveniente da Schneider Electric.

Secure boot è supportato dai modelli di server AS-P con "S" nel nome del prodotto, ad esempio AS-P-S e AS-P-NLS.

Specifiche

Elettriche
Potenza assorbita in DC
10 W
Tensione in DC
24 V DC
Ambiente
Temperatura ambiente, in funzione
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, in magazzino
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
Umidità massima
95% RH (senza condensa)
Materiale
Classificazione fiamma plastica
UL94-5VB
Protezione
PC/ABS
Classificazione protezione ingresso
IP 20
Dimensioni
Dimensioni inclusa la base
90 La x 114 A x 64 D mm (3,6 La x 4,5 A x 2,5 D pollici)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso inclusa la base
0,321 kg (0,71 lb)
Peso esclusa la base
0,245 kg (0,54 lb)
Dichiarazioni di conformità
Emissione
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
Immunità
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Standard sicurezza
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed
Prodotto
BS/EN IEC 63044-1
Sicurezza del prodotto di controllo del fumo a
UL 864
Orologio in tempo reale
Precisione in modalità esecuzione
Server NTP
Precisione in modalità di backup, a 25 °C (77 °F)
+/-52 secondi al mese
Tempo di backup, a 25 °C (77 °F)
10 giorni
Porte di comunicazione
Ethernet
Dual 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 porta dispositivo USB 2.0 (mini-B)
  
1 porta host USB 2.0 (tipo A), 5 VCC, 2,5 W
RS-485
Doppie porte a 2 fili, bias 5,0 V CC
LonWorks a
TP/FT-10
Comunicazione
BACnet
BACnet/IP, porta configurabile, valore predefinito 47808
  
BACnet/SC, porta configurabile, nessuna porta predefinita
Profilo BACnet
BACnet Building Controller (B-BC), AMEV AS-B
Certificazione BACnet
Certificazione BTL (elenco BTL a , WSPCert)
Modbus a
Modbus TCP, client e server
  
Seriale, RS-485, client e server
TCP
Binario, porta fissa, 4444
HTTP
Non binario, porta configurabile, valore predefinito 80
HTTPS
Supporto crittografia TLS 1.3, 1.2, 1.1 a , e 1.0 a , porta configurabile, valore predefinito 443
WSS a
Supporto crittografia TLS 1.3, porta configurabile
SMTP
Invio di e-mail, porta configurabile, valore predefinito 25
SMTPS
Invio di e-mail, porta configurabile, valore predefinito 587
SNMP
versione 3
  
Supervisione della rete per mezzo di poll e trap
  
Distribuzione dell'allarme applicazione per mezzo di trap
Morsettiere
Di seguito vengono visualizzati i terminali AS-P e i modelli AS-P.
 
action_zoom_plus_stroke
Di seguito vengono visualizzati i terminali AS-P-NL e i modelli AS-P-NLS.
 
action_zoom_plus_stroke
LNS
Versione LNS
OpenLNS
  
Installazione sul PC della WorkStation
LonMark
Versione dei file di risorse
14.00
CPU
Frequenza
500 MHz
Tipo
SPEAr1380, ARM Cortex-A9 dual-core
DDR3 SDRAM
512 MB
Memoria eMMC
4 GB
Backup della memoria
Sì, senza batteria, nessuna manutenzione
Codici d'ordine
SpaceLogic AS-P
SXWASPXXX10001
SpaceLogic AS-P-S
SXWASPSBX10001
SpaceLogic AS-P-NL
SXWASPXXX10002
SpaceLogic AS-P-NLS
SXWASPSBX10002
SpaceLogic AS-P-SMK a
SXWASPXXX1S001
SpaceLogic AS-P-NLS-SMK a
SXWASPSBX1S002
TB-ASP-W1, base della morsettiera per l'Automation Server
(Richiesta per ogni AS-P server)
SXWTBASW110002
Codici d'ordine degli accessori
Kit connettore AS-P
SXWASPCON10001
Adattatore Wireless SpaceLogic - Avanzato
SXWZBAUSB10001
Pacchetti software
AS-P-S e AS-P-NLS
Nella seguente descrizione, un Prodotto connesso è un dispositivo di comunicazione connesso direttamente a una rete BACnet, Modbus, Infinet, LonWorks, or Zigbee gestita dall'AS-P server. Un modulo IO SpaceLogic Central, un dispositivo collegato a un controller RP o MP, un sensore, una valvola o un attuatore non comunicanti o un nodo locale LonWorks non costituiscono un Prodotto connesso.
AS-P – Standalone SW
Supporto per 10 prodotti connessi e 6 moduli IO centrali.
SXWSWXBU0000SA
AS-P – Standard SW
Supporto per 25 prodotti connessi, comunicazione Modbus TCP, 30 moduli IO centrali e Enterprise Server.
SXWSWXBU0000SD
AS-P – Enhanced SW
Supporto per 100 prodotti connessi, comunicazione Modbus TCP, 30 moduli IO centrali e Enterprise Server.
SXWSWXBU0000EN
AS-P – Full SW
Supporto per 300 prodotti connessi, comunicazione Modbus TCP, 30 moduli IO centrali e Enterprise Server.
SXWSWXBU0000FU
Modbus – SpaceLogic AS-P Server
Modbus software add-on, per pacchetti AS-P-S e ASP-NLS.
SXWSWX000MBRTU
Upgrade pacchetto AS-P – da Standalone a Standard
Aggiorna da 10 a 25 prodotti connessi, da 6 a 30 moduli I/O centrale, e aggiunge la comunicazione Enterprise Server.
SXWSWXUP00SASD
Upgrade pacchetto AS-P – da Standalone a Enhanced
Aggiorna da 10 a 100 prodotti connessi, da 6 a 30 moduli I/O centrale, e aggiunge la comunicazione Enterprise Server.
SXWSWXUP00SAEN
Upgrade pacchetto AS-P – da Standalone a Full
Aggiorna da 10 a 300 prodotti connessi, da 6 a 30 moduli I/O centrale, e aggiunge la comunicazione Enterprise Server.
SXWSWXUP00SAFU
Upgrade pacchetto AS-P – da Standard a Enhanced
Aggiorna da 25 a 100 prodotti connessi.
SXWSWXUP00SDEN
Upgrade pacchetto AS-P – da Standard a Full
Aggiorna da 25 a 300 prodotti connessi.
SXWSWXUP00SDFU
Upgrade pacchetto AS-P – da Enhanced a Full
Aggiorna da 100 a 300 prodotti connessi.
SXWSWXUP00ENFU
AS-P e AS-P-NL
Avvio non sicuro Upgrade AS-P – Standalone
Upgrade Standalone AS-P. Aggiorna AS-P o AS-P-NL dalla versione software EcoStruxure Building Operation 3.x a 4.0 o successiva. Non compatibile con l'hardware ad avvio protetto.
SXWSWASPUP30SA
Avvio non sicuro Upgrade AS-P – Standard
Upgrade Standard AS-P. Aggiorna AS-P o AS-P-NL dalla versione software EcoStruxure Building Operation 3.x a 4.0 o successiva. Non compatibile con l'hardware ad avvio protetto.
SXWSWASPUP30SD
Avvio non sicuro Upgrade AS-P – Enhanced
Upgrade Enhanced AS-P. Aggiorna AS-P o AS-P-NL dalla versione software EcoStruxure Building Operation 3.x a 4.0 o successiva. Non compatibile con l'hardware ad avvio protetto.
SXWSWASPUP30EN
Avvio non sicuro Upgrade AS-P – Full
Upgrade Full AS-P. Aggiorna AS-P o AS-P-NL dalla versione software EcoStruxure Building Operation 3.x a 4.0 o successiva. Non compatibile con l'hardware ad avvio protetto.
SXWSWASPUP30FU
Avvio non sicuro Upgrade AS-P – Full – Bulk Pack 125
Aggiorna AS-P o AS-P-NL dalla versione software EcoStruxure Building Operation 3.x a 4.0 o successiva. Contiene 125 pezzi di SXWSWASPUP30FU.
SXWSWASPUP30BP
Opzioni aggiuntive
AS-P, AS-P-S, AS-P-NL, e AS-P-NLS
SW-EWS-1, opzione servizi web EcoStruxure (run-time)
Utilizzabile solo con un Automation Server
SXWSWEWSXX0001
SW-EWS-2, opzione servizi web EcoStruxure (run-time)
Adatto e utilizzabile con un Automation Server
SXWSWEWSXX0002
SW-EWS-3, opzione servizi web EcoStruxure (run-time)
Adatto e utilizzabile con un Automation Server, inclusi i relativi Trend Log storici
SXWSWEWSXX0003
SW-GWS-1, opzione servizi web (generico)
Per un Automation Server
SXWSWGWSXX0001
SW-SNMP-1, notifiche allarme tramite opzione SNMP
Per un Automation Server
SXWSWSNMPX0001
Funzionamento di EcoStruxure Building opzione SmartDriver
Per un server AS-P o Enterprise Server
SXWSWSDRVX0001
Opzione Personal Dashboard Building Operation, necessaria una licenza per server affinchè tutti gli utenti su quel server abbiano le Dashboard personalizzate
Per un Automation Server
SXWSWDASHX0001
SW-ASDBTS-1, opzione di collegamento TimescaleDB
Per un Automation Server (non richiesto se l'Enterprise Server padre dispone di licenza)
SXWSWASDBXS001
EcoStruxure Building Operation, opzione di connessione a Microsoft SQL Server
Per un Automation Server (non richiesto se l'Enterprise Server padre dispone di licenza)
SXWSWASDBMS001
EcoStruxure Building Operation, opzione di connessione AVEVA PI System
Per un Automation Server (non richiesto se l'Enterprise Server padre dispone di licenza)
SXWSWASDBPI001
SW-ASMQTT-1, opzione MQTT
Per un Automation Server (non richiesto se l'Enterprise Server padre dispone di licenza)
SXWSWMQTTXRW01
Opzione autenticazione SAML
Per uno SpaceLogic Automation Server
SXWSWASSAML001
Requisiti software
Opzione PostgreSQL memorizzazione su database esterno
TimescaleDB 1.2 e successivi
  
Versione di PostgreSQL compatibile con la versione TimescaleDB
Le prove di garanzia di qualità sono state effettuate da Schneider Electric con TimescaleDB e PostgreSQL installati nativamente su Windows 10, Windows Server 2012, 2016 e 2019. Schneider Electric non ha testato altri scenari.
Opzione memorizzazione su database esterno Microsoft SQL
Microsoft SQL Server 2016 SP1 e versioni successive
Sono supportate le seguenti versioni di Microsoft SQL Server: Enterprise, Standard, and Express.
Opzione memorizzazione su database esterno AVEVA PI System
PI Web API 2021 SP3 e database compatibili con tale versione
I test di garanzia della qualità sono stati eseguiti da Schneider Electric con PI Web API 2021 SP3 e database compatibile con tale versione, installato su Windows Server 2019. Schneider Electric non ha testato altri scenari.
  • Enterprise Server
  • PS-24V
  • WorkStation