earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos MP-C, MP-C Smoke Control
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware, Smoke Control
Versión del producto: 2023
12/07/2023
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

SpaceLogic MP-C Pro

 
action_zoom_plus_stroke MP-C-18A
Figura: MP-C-18A

Introducción

SpaceLogic* ™ MP-C Pro es un controlador de campo con base en IP, completamente programable y con múltiples fines. Los modelos MP-C ofrecen una combinación flexible de puntos de E/S que son compatibles con una gran variedad de aplicaciones HVAC. MP-C puede usarse como un controlador de campo BACnet/IP autónomo o como parte de un servidor EcoStruxure BMS con un SpaceLogic AS-P, AS-B o un Enterprise Server. Los modelos MP-C incluyen una pantalla opcional para poder ver y controlar las entradas y salidas.

MP-C tiene las siguientes características:

  • Conectividad IP Ethernet, con puerto dual.

  • Una versatil combinación de puntos de E/S

  • Supervisión avanzada

  • Puerto RS-485 configurable

  • Bus con sensor para sensores Living

  • Subred Modbus RT

  • Aplicación móvil Commission para la puesta en marcha del controlador antes de que se instale el BMS

  • Soporte para el software de EcoStruxure Building Operation, que proporciona herramientas de ingeniería eficientes.

  • Soporte de la pantalla del operador de SpaceLogic

Topologías de red flexible y conectividad IP

Los controladores BACnet/IP se basan en protocolos abiertos que simplifican la interoperabilidad, la configuración IP y la gestión de dispositivos:

  • Dirección IP

  • Comunicaciones BACnet/IP

  • Fácil configuración de red con DHCP

Los controladores BACnet/IP tienen un puerto de Ethernet doble que permite topologías de red flexibles:

  • Estrella

  • Daisy Chain

  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

En una topología de estrella, el controlador y el servidor EcoStruxure BMS están conectados de forma individual a un puerto de Ethernet. Conecte en Daisy chain varios controladores para reducir el tiempo y el coste de instalación. Cuando se utiliza una topología de red en anillo, en caso de rotura de la red IP o de que un controlador no funcione, el RSTP permitirá identificar rápidamente la ubicación del error detectado al tiempo que mantiene la comunicación con los controladores a ambos lados de la rotura.

Modelos con una versatil combinación de puntos de E/S

MP-C se ofrece en cinco modelos con distintos puntos de E/S y una variada combinación de tipos de puntos E/S para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. Las entradas o salidas universales son muy flexibles y se pueden configurar tanto como entradas como salidas.

Tabla: Tipos de puntos de E/S por modelos MP-C

Tipos de puntos E/S

MP-C-15A

MP-C-18A

MP-C-18B

MP-C-24A

MP-C-36A

E/S Universal

Tipo Ub

8

10

10

16

20

E/S Universal

Tipo Uc

-

-

-

4

8

Salidas de triac

6

4

8

-

-

Salidas de relé

Forma A

-

3

-

4

8

Salidas con relé de alta potencia

Forma A

1

1

-

-

-

Tabla: Configuraciones por tipos de puntos de E/S

Configuración

E/S Universal

Tipo Ub

E/S Universal

Tipo Uc

Salidas de triac

Salidas de relé

Forma A

Salidas con relé de alta potencia

Forma A

Entradas digitales

-

-

-

Entradas de contador

-

-

-

Entradas supervisadas

-

-

-

Entradas de tensión

(0 to 10 VDC)

-

-

-

Entradas de corriente

(0 a 20 mA)

-

-

-

Entradas de temperatura

-

-

-

Entradas resistivas

-

-

-

Entrada de temperatura de RTD de 2 hilos

-

-

-

Salidas de tensión

(0 a 10 VDC)

-

-

-

Salidas de corriente

(0 a 20 mA)

-

-

-

-

Salidas digitales

-

-

Salida de impulsos digitales

-

-

Salidas PWM

-

-

Salidas TriState

-

-

-

Salida en pulsos TriState

-

-

-

Entradas/salidas universales

Las entradas/salidas universales son indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.

Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Las entradas RTD son indicadas para puntos de temperatura en un sistema de gestión energética de los edificios. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.

Para todas las entradas analógicas, se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.

Las salidas/entradas universales también pueden emplearse como salidas de voltaje o salidas de corriente (únicamente Uc) sin la necesidad de resistencias externas. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.

Salidas de triac

Las salidas de triac se pueden usar en muchas aplicaciones para encender o apagar a 24 VAC para cargas externas como actuadores, relés o indicadores. Las salidas triac están aisladas del controlador. Las salidas triacs son silenciosas y no se ven afectadas negativamente por el desgaste de los contactos de los relés.

Salidas de relé

Las salidas de relé admiten tipos de puntos digitales de forma A. Los relés de forma A están diseñados para aplicaciones de carga directa.

Salida con relé de alta potencia

MP-C-15A y MP-C-18A tienen una salida de relé de alta potencia ,que es ideal para cambiar entre cargas de hasta 12 A, como el calentamiento de elementos eléctricos.

Expansión de E/S

Para aplicaciones que requieren más recursos de E/S, los módulos SpaceLogic IP-IO proporcionan una combinación versátil de puntos de E/S para cualquier aplicación. Consulte la ficha técnica de SpaceLogic IP-IO para obtener información adicional.

Supervisión avanzada

Los controladores BACnet/IP soportan tendencias locales, calendarios y alarmas, permitiendo el funcionamiento local cuando el controlador está offline o se emplea en aplicaciones autónomas.

Con valores alternativos definidos por el usuario, las salidas del módulo de E/S estarán en un estado predecible en casos de interrupción de la red.

El respaldo de la memoria que funciona sin alimentación y el reloj a tiempo real ayudan a prevenir la pérdida de datos y permiten recuperar datos sin problemas después de una interrupción del suministro eléctrico.

Todos los modelos MP-C pueden equiparse con el módulo complementario MP-C Display, que incluye una pantalla LCD y cinco botones. Con este módulo se pueden anular manualmente salidas digitales o analógicas para examen, iniciación y mantenimiento del equipo conectado a las salidas. El poder de procesamiento dedicado del módulo garantiza una anulación fiable para las aplicaciones de mantenimiento. El estado de anulación se puede ver en EcoStruxure Building Operation WorkStation y WebStation, permitiendo una supervisión precisa y un mejor control.

 
action_zoom_plus_stroke MP-C Display
Figura: MP-C Display

Con la WorkStation, puede actualizar el firmware de varios controladores BACnet/IP al mismo tiempo y con un tiempo de inactividad mínimo. El servidor EcoStruxure BMS hace un seguimiento del firmware instalado para ofrecer ayuda en la copia de seguridad, restauración y reemplazo de los controladores y sensores. El servidor puede incluir controladores con distintas versiones de firmware.

Puerto RS-485 configurable

El controlador MP-C tiene un puerto RS-485 configurable, que puede configurarse para soportar dos tipos diferentes de redes:

  • Bus de sensor

  • Red Modbus

Sensor Bus para Living Space Sensors

Los controladores BACnet/IP proporcionan una interfaz diseñada para la familia de sensores de superficie SpaceLogic Sensor. Los dispositivos SpaceLogic Sensor ofrecen una forma eficiente de medir la temperatura, humedad, CO 2 y ocupación de una habitación. Los dispositivos SpaceLogic Sensor están disponibles con diferentes combinaciones de tipos de sensores y con varios frontales y opciones de interfaces de usuario, como pantalla táctil, botones de setpoint o cubierta ciega.

 
action_zoom_plus_stroke Dispositivos SpaceLogic Sensor
Figura: Dispositivos SpaceLogic Sensor

El Sensor Bus proporciona potencia y comunicación hasta cuatro sensores que estén conectados en serie usando cables estándar Cat 5 (o superior). El número máximo de sensores que se pueden conectar a un controlador varía dependiendo del modelo del sensor y la combinación del frontal y del tipo de base del sensor:

  • Frontal ciego: Hasta cuatro sensores con cualquier combinación de tipos de bases de sensores.

  • 3 botones y frontal táctil:

    • Hasta dos bases de sensores con opción de CO 2

    • Hasta cuatro bases de sensores con opción de CO 2

  • Sensores SpaceLogic LCD de temperatura: soportan hasta cuatro sensores.

La longitud máxima del Sensor Bus es de 61 m. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de los sensores SpaceLogic Sensors - Sensores SXWS para controladores IP MP y RP.

Subred Modbus RT

La subred MP-C Modbus RTU (RS-485) permite conectar dispositivos Modbus estándar al controlador.

El protocolo Modbus RTU se utiliza para la comunicación. El controlador MP actúa como cliente Modbus y los dispositivos conectados actúan como servidores.

Para establecer la conexión con dispositivos Modbus, se recomienda utilizar el adaptador RS-485 no aislado para ofrecer una terminación de tornillo. El adaptador convierte una interfaz RS-485 RJ45 en terminales de tornillo. El adaptador puede solicitarse a Schneider Electric. Si desea más información, consulte la sección “Referencias” y “Especificaciones”.

Para conectar el adaptador, se recomienda utilizar un cable UTP de Cat. 5 (o superior) con ocho conductores y conectores RJ45. El cable debe ser apto para el entorno de destino y tener una longitud máxima de 0,3 m (12 pulg.). El cable no está incluido y debe adquirirse por separado.

El número máximo de dispositivos Modbus que se pueden conectar a un controlador MP depende del tipo de dispositivo Modbus y del número de registros Modbus.

La red Modbus del controlador MP admite hasta 20 dispositivos Modbus conectados con las siguientes restricciones:

  • Máximo de 1.000 registros Modbus por red

Se admiten registros Modbus de 64 bits, que pueden utilizarse para la medición de la energía.

La longitud total máxima de la red Modbus es de 72 m (236 ft).

Los dispositivos Modbus requieren una fuente de alimentación independiente.

Aplicación móvil Comission

La aplicación móvil Commission está diseñada para la configuración local, uso de campo e iniciación de módulos BACnet/IP. La aplicación móvil reduce el tiempo de puesta en marcha, permite flexibilidad en la ejecución de proyectos y reduce la dependencia de la infraestructura de red.

La aplicación móvil está diseñada para ser usada con dispositivos Android, Apple (iOS) y Microsoft Windows 10 y Windows 11. Si desea más información, consulte la ficha técnica de EcoStruxure Building Commission.

 
action_zoom_plus_stroke Aplicación móvil Comission
Figura: Aplicación móvil Comission

Mediante la aplicación móvil Commission, puede conectarse a uno o varios controladores BACnet/IP. Puede conectarse a un único controlador BACnet/IP utilizando el adaptador Bluetooth SpaceLogic conectado a un sensor SpaceLogic. Mediante el uso de un punto de acceso inalámbrico o un enlace de red, puede conectarse a una red de controladores BACnet/IP en la red IP local.

Configuración del dispositivo

Mediante la aplicación móvil Commission, podrá descubrir fácilmente controladores BACnet/IP a través de la red IP. Puede cambiar la configuración de cada controlador, incluyendo los ajustes de BACnet y red IP, la localización y el servidor matriz. Para ahorrar tiempo de ingeniería, puede guardar ajustes comunes y reutilizarlos en los controladores del mismo modelo.

Despliegue en campo y comprobación E/S

La aplicación móvil Commission no necesita un servidor EcoStruxure BMS ni una infraestructura de red para funcionar. Puede usar la aplicación móvil para cargar la aplicación del controlador directamente en el controlador BACnet/IP localmente y ponerlo en marcha. La aplicación del controlador se puede crear fuera de línea utilizando Project Configuration Tool o WorkStation. También puede realizar exámenes de E/S para verificar que los puntos de E/S están configurados, cableados y funcionando correctamente.

Soporte total en EcoStruxure Building Operation

El potencial del controlador BACnet/IP se revela en su totalidad cuando son parte de un servidor EcoStruxure BMS, lo que poporciona las siguientes ventajas:

  • Interfaz de WorkStation/WebStation

  • Opciones de programación de Function Block y Scripts.

  • Detección de dispositivos

  • Eficiencia en ingeniería

Interfaz de WorkStation/WebStation

WorkStation y WebStation proporcionan una experiencia de usuario consistente independientemente de a qué servidor de EcoStruxure BMS esté conectado el usuario. El usuario puede iniciar sesión en el servidor principal EcoStruxure BMS para realizar tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y monitorización del controlador BACnet/IP y sus E/S, así como de sus dispositivos SpaceLogic Sensor conectados. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.

Opciones de programación de Function Block y Scripts.

Los controladores BACnet/IP son una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite seleccionar el mejor método de programación para la aplicación. Los programas existentes pueden ser reutilizados entre el servidor EcoStruxure BMS y el controlador.

Detección de dispositivos

La opción mejorada Device Discovery de Workstation permite identificar de forma fácil controladores BACnet/IP en una red BACnet y asociarlos con su servidor matriz.

Eficiencia en ingeniería

Las operaciones de ingeniería y mantenimiento de los controladores BACnet/IP se pueden realizar de forma muy eficiente utilizando las características reutilizables de EcoStruxure Building Operation. Con estas características, puede crear bibliotecas de elementos (Custom Types) para una aplicación más completa del controlador que contenga programas y todos los objetos necesarios, como alarmas, tendencias y calendarios. La aplicación del controlador en la biblioteca Custom Types es reutilizable entre todos los controladores del mismo modelo. Puede usar la aplicación del controlador como base para crear nuevos controladores que funcionen en aplicaciones similares. Puede editar la aplicación del controlador y los cambios se replicarán automáticamente en el resto de controladores, mientras que cada controlador mantendrá sus valores locales.

WorkStation permite las operaciones de ingeniería en los controladores BACnet/IP tanto online como fuera de ella. Puede hacer cambios en la configuración en línea o usar el modo de la base de datos para hacerlos fuera de línea. En el modo base de datos, los cambios se salvan en la base de datos de EcoStruxure Building Operation para que pueda aplicarlos a los controladores más tarde.

La herramienta Project Configuration Tool le permitirá realizar las tareas de ingeniería fuera de linea, sin necesidad de hardware físico, lo que minimiza el tiempo que dedica en la instalación. Puede ejecutar los servidores EcoStruxure BMS de forma vitual y hacer tareas de ingeniería de los controladores BACnet/IP, antes de implementar en su servidor y desarrollar las aplicaciones y la configuracion del servidor antes de llegar a la instalación. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Project Configuration Tool.

Además, puede utilizar Automated Engineering Tool para facilitar el proceso de ingeniería cuando use controladores BACnet/IP. Esta herramienta proporciona acceso a una librería de aplicaciones de controlador estándar que se pueden configurar y personalizar rápidamente utilizando los asistentes y las funciones de edición masiva que incluye la herramienta. Después, puede cargar estas aplicaciones personalizadas en el servidor objetivo. La herramienta también permite la creación rápida de tus propias plantillas basadas en las aplicaciones desarrolladas del controlador BACnet/IP. Estas plantillas facilitan un acercamiento estándar y una fácil reutilización y duplicación de las aplicaciones de controlador comunes. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Automated Engineering Tool.

 
action_zoom_plus_stroke Biblioteca de aplicaciones de HVAC estándar
Figura: Biblioteca de aplicaciones de HVAC estándar

Soporte de la pantalla del operador de SpaceLogic

SpaceLogic Operator Display es una sencilla HMI basada en el perfil BACnet B-OD. Puede interconectar e interactuar con hasta siete controladores SpaceLogic BACnet/IP en un pequeño BMS sin un servidor EcoStruxure BMS. Dispone de una gran pantalla táctil en color de 7 pulgadas y una aplicación precargada. Es fácil de instalar y utilizar y no requiere programación. Diseñada para la sala de equipos, la pantalla de operador SpaceLogic montada en panel ofrece un grado de protección IP65, lo que la hace estanca al polvo y la protege contra chorros de agua a baja presión. Consulte la ficha técnica de la pantalla del operador de SpaceLogic para obtener información adicional.

Tabla: Números de pieza para MP-C

Producto

Número de pieza

MP-C-15A
SXWMPC15A10001
MP-C-18A
SXWMPC18A10001
MP-C-18B
SXWMPC18B10001
MP-C-24A
SXWMPC24A10001
MP-C-36A
SXWMPC36A10001

MP-C-15A-SMK a

SXWMPC15A1S001

MP-C-18A-SMK a

SXWMPC18A1S001

MP-C-18B-SMK a

SXWMPC18B1S001

MP-C-24A-SMK a

SXWMPC24A1S001

MP-C-36A-SMK a

SXWMPC36A1S001
  1. Aprobado para su uso en sistemas de control de humo UL 864. Los modelos de control de humo (SMK) se envían con una versión de software UL 864 validada, que puede ser distinta de la última versión de software lanzada. Para obtener información sobre las revisiones de software aprobadas para el dispositivo cuando se utiliza en sistemas de control de humo UL 864, consulte el documento Revisiones de software aprobadas para sistemas de control de humo - Gestión de edificios EcoStruxure, 01-16001-XX-es.

Tabla: Números de pieza de los accesorios MP-C

Producto

Número de pieza

PANTALLA MP-C a

(Módulo de control manual de pantalla MP-C)

SXWMPCDSP10001
Bloques terminales de repuesto para todos los modelos MP-C
(4 x 3 pines, 1 x 4 pines, 7 x 6 pines, 2 x 8 pines bloques terminales)
SXWMPCCON10001
DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN
paquete de 25 piezas
SXWDINEND10001
Adaptador RS-485 no aislado
SXWNISORS48510001
Adaptador de alimentación RS-485
SXWNISORS485P10001
Adaptador Bluetooth SpaceLogic
SXWBTAECXX10001
  1. Aprobado para su uso en sistemas de control de humo UL 864.

Para más información sobre números de piezas para Accesorios de conectividad de red, consulte la Para obtener más información, consulte Guía de selección de productos - EcoStruxure Building ..

Especificaciones

Entrada CA
Tensión nominal
24 VCA
Rango de tensiones de funcionamiento
+/- 20 %
Frecuencia
50/60 Hz
Consumo máximo (MP-C-15A, -18A, -18B)
22 V
Consumo máximo de potencia: (MP-C-24A)
28 W
Consumo de potencia máximo (MP-C-36A)
33 W
Protección de potencia de entrada
Supresión MOV y fusible interno
Entrada CC
Tensión nominal
24 a 30 VCC
Rango de tensiones de funcionamiento
21 a 33 VCC
Consumo máximo (MP-C-15A, -18A, -18B)
12 W
Consumo máximo de potencia: (MP-C-24A)
15 W
Consumo de potencia máximo (MP-C-36A)
18 W
Protección de potencia de entrada
Supresión MOV y fusible interno
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 to 50 °C (32 to 122 °F) en funcionamiento normal a
  
-40 to +60 °C (-40 to +140 °F) para aplicaciones en tejados, instalación en horizontal únicamente a
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad máxima
95 % humedad relativa sin condensación
Material
Índice de protección del plástico
UL94-5V
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones (MP-C-15A, -18A, -18B)
153 An. x 110 Al. x 64 Pr. mm (6,0 x 4,3 x 2,5 pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Dimensiones (MP-C-24A, -36A)
234 An. x 110 Al. x 64 Pr. mm (9,2 x 4,3 x 2,5 pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso MP-C-15A
Incluidos bloques de terminales
0,358 kg (0,789 libras)
Peso, MP-C-18A
Incluidos bloques de terminales
0,371 kg (0,818 lb)
Peso, MP-C-18B
Incluidos bloques de terminales
0,361 kg (0,796 lb)
Peso, MP-C-24A
Incluidos bloques de terminales
0.495 kg (1.091 lb)
Peso, MP-C-36A
Incluidos bloques de terminales
0.547 kg (1.206 lb)
Instalación
DIN rail u otra superficie plana en un armario
Bloques de terminal
Extraíble
Adaptador RS-485 no aislado (para conexión de red Modbus RTU)
Tensión nominal de entrada de CC
0 V
Consumo máximo
0 W
Dimensiones
Consulte el dibujo a continuación
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
40 g (1,41 oz)
Instalación
Conexión a RS-485 Com A mediante cable UTP Cat 5 (no incluido) a
Opciones de instalación
El adaptador se puede fijar con tornillos o bridas. Asimismo, se puede montar en línea con un tendido de cables. a
  
Homologado para instalación plenum (UL 2043)
Cumplimiento normativo y autorizaciones
CE, UKCA, FCC, ISED (IC), UL 916, RCM, EU RoHS, WEEE, China RoHS
Adaptador de alimentación RS-485 (para la alimentación en el bus de sensores)
Si desea más información, consulte la Guía de referencia de hardware de SpaceLogic y EasyLogic.
Dimensiones
Consulte el dibujo a continuación
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
24 g (0,84 oz)
Instalación
Conexión al bus RS-485 mediante cable UTP Cat 5 (no incluido) a
Opciones de instalación
El adaptador se puede fijar con tornillos o bridas. Asimismo, se puede montar en línea con un tendido de cables. a
  
Homologado para instalación plenum (UL 2043)
Cumplimiento normativo y autorizaciones
CE, UKCA, FCC, ISED (IC), UL 916, RCM, EU RoHS, WEEE, China RoHS
Potencia nominal requerida de la fuente de alimentación externa
Salida
24 V CC regulados
  
Terminales aislados (sin conexión a tierra)
Clase de seguridad y certificación
Clase de protección IEC II
  
Certificación de la agencia de seguridad aplicable al país o a la zona donde se utilice
Suministro de salida
Mínimo 3 W (125 mA)
  
Máximo 100 W o 100 VA
Carga máxima del bus del puerto de salida
3 W
Compatibilidad
Comunicación con el servidor EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation
versión 2.0.4 y posteriores
Compatibilidad con la subred Modbus RTU
Software de EcoStruxure Building Operation
versión 5.0.1 y posterior
Sistema de control de humo EcoStruxure Building Management a
EcoStruxure Building Operation
Para obtener información, consulte el documento Revisiones de software aprobadas del sistema de control de humos - Gestión de edificios EcoStruxure, 01-16001-XX-es.
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Subparte B, Clase B
Inmunidad
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Estándares de seguridad
Clasificación BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US
Seguridad de los productos de control de humo a
UL 864
Reloj en tiempo real
Precisión a 25 °C (77 °F)
+/-1 minuto por mes
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
7 días mínimo
Puertos de comunicación
Ethernet
10/100BASE-TX RJ45 dual
USB
1 puerto dispositivo USB 2.0 (mini-B)
  
1 puerto de host USB 2.0 (type-A), 5 VDC, 2,5 W
Puerto RS-485 Com A
24 VDC, 2 W, RS-485 (RJ45)
  
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
Características del transceptor RS-485
Tipo de transceptor
Mecanismo de seguridad
  
Sin aislamiento
Biasing externo
No se necesita
Carga unitaria total (UL) por dispositivo
0,5 UL como máximo
Comunicaciones
BACnet
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
  
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller) a
CPU
Frecuencia
500 MHz
Tipo
ARM Cortex-A7 dual-core
DDR3 SDRAM
128 MB
Memoria Flash NOR
32 MB
Copia de seguridad de memoria
128 kB, FRAM, no volatil
Pantalla MP-C (Opcional)
Extraíble
No
Dimensiones
74 An. x 46 Al. x 24 Pr. mm (2,9 x 1,8 x 0,9 pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Tamaño de la pantalla
36 An x 17 Al mm (1,4 An x 0,7 Al in.)
Resolución de pantalla
128 x 64 píxeles
Tipo de pantalla
LCD monocromática de FSTN, retriluminación en blanco transflectiva
Consumo de potencia
Máx. 0,15 W (45 mA at 3,3 V)
Temperatura ambiente, funcionamiento
-30 a +60 °C (-22 a +140 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad máxima
9 % humedad relativa sin condensación
Peso
0,035 kg (0,077 libras)
Cumplimiento de estándares
EN ISO 16484-2
Entradas/salidas universales, Ub y Uc
Canales, MP-C-15A
8 Ub, de Ub1 a Ub8
Canales, MP-C-18A
10 Ub, de Ub1 a Ub10
Canales, MP-C-18B
10 Ub, de Ub1 a Ub10
Canales, MP-C-24A
16 Ub, de Ub1 a Ub16
  
4 Uc, de Uc1 a Uc4
Canales, MP-C-36A
20 Ub, de Ub1 a Ub20
  
8 Uc, de Uc1 a Uc8
Valores nominales máximos absolutos
-0,5 a +24 VCC
Resolución de convertidor A/D
16 bits
Protección de entrada/salida universal
Supresor de voltaje transitorio en cada salida/entrada universal
Entradas digitales
Fuera de cobertura
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
150 m/s
Entradas del contador
Rango
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
20 m/s
Frecuencia máxima
25 Hz
Entradas supervisadas
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores
Combinaciones de interruptores controladas
Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
Rango de resistores
1 a 10 kohm
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 %
Entradas de tensión
Rango
0 a 10 V CC
Precisión
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
Resolución
1,0 mV
Impedancia
100 kohm
Entradas de corriente
Rango
0 a 20 mA
Precisión
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
Resolución
1 μA
Impedancia
47 ohm
Entradas resistivas
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistencia en ohmios
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistencia en ohmios
Entradas de temperatura (termistores)
Rango
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Termistores compatibles
Honeywell
20 kohm
Tipo I (Continuum)
10 kohm
Tipo II (I/NET)
10 kohm
Tipo III (Satchwell)
10 kohm
Tipo IV (FD)
10 kohm
Tipo V (FD con derivación de 11k)
10 kohm linealizados
Satchwell D?T
10 kohm linealizados
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Precisión de medida
20 kohm
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
  
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm linealizados
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
1 kohm
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
Entradas de temperatura de RTD
RTD compatibles
Pt1000, Ni1000 y LG-Ni1000
Pt1000
Rango del sensor
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

Entorno de dispositivos BACnet/IP

Rango del sensor

Precisión de medida

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

70 a 150 °C: +/-0,7 °C (158 a 302 °F: +/-1,3 °F)

+/-0,3 °C (+/-0,54 °F)

-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-1,0 °C (+/-1,8 °F)

Ni1000
Rango del sensor
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

Entorno de dispositivos BACnet/IP

Rango del sensor

Precisión de medida

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

LG-Ni1000
Rango del sensor
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

Entorno de dispositivos BACnet/IP

Rango del sensor

Precisión de medida

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Cableado de temperatura de RTD
Resistencia máxima de cableado
20 ohmios/cable (total 40 ohmios)
Capacitancia máxima de cableado
60 nF
La capacitancia y resistencia de cableado suelen corresponderse con un cable de 200 m.
Salidas de tensión
Rango
0 a 10 V CC
Precisión
+/-60 mV
Resolución
10 mV
Resistencia de carga mínima 
5 kohm
Rango de carga 
-1 a +2 mA 
Salidas de corriente (Uc only)
Rango
0 a 20 mA
Precisión
+/-0,2 mA
Resolución
21 µA
Rango de carga 
0 a 650 ohm
Salidas de relé, DO
Canales, MP-C-15A
0
Canales, MP-C-18A
3, de DO5 a DO7
Canales, MP-C-18B
0
Canales, MP-C-24A
4, de DO1 a DO4
Canales, MP-C-36A
8, de DO1 a DO8
Especificación de contacto
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
Tipo de interruptor
Relé de forma A
  
Un polo, unipolar
  
Normalmente abierto
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
3000 VCA
Vida cíclica (carga resistiva)
Al menos 100.000 ciclos
Anchura de impulso mínima
100 ms
Salidas de alta potencia en relé
Canales, MP-C-15A
1, DO7
Canales, MP-C-18A
1, DO8
Canales, MP-C-18B
0
Canales, MP-C-24A
0
Canales, MP-C-36A
0
Especificación de contacto
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
Tipo de interruptor
Relé de forma A
  
Un polo, unipolar
  
Normalmente abierto
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
5000 V CA
Vida cíclica (carga resistiva)
Al menos 100.000 ciclos
Anchura de impulso mínima
100 ms
Salidas de triac, DO
Canales, MP-C-15A
6, de DO1 a DO6
Canales, MP-C-18A
4, de DO1 a DO4
Canales, MP-C-18B
8, de DO1 a DO8
Canales, MP-C-24A
0
Canales, MP-C-36A
0
Potencia de salida (para cada salida triac)
Máx. 0,5 A
Voltaje
24 VAC +/-20 %
Comunes
COM1 para DO1 y DO2 (en MP-C-15A, -18A, -18B)
  
COM2 para DO3 y DO4 (en MP-C-15A, -18A, -18B)
  
COM3 para DO5 y DO6 (en MP-C-15A, -18B)
  
COM4 para DO7 y DO8 (en MP-C-18B únicamente)
Los terminales comunes COM1 y COM2 se pueden conectar a 24 V CA o a tierra.
Voltaje común, salida de lado alto
24 VCA
Tensión común, salida de lado bajo
0 VAC (Tierra)
Anchura de impulso mínima
100 ms
Protección de salida Triac
MOV y amortiguador a cada extremo de la salida Triac
  
MOV desde el Tric COM a tierra

Terminales

Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación, incluyendo estas instrucciones:

  • Todos los modelos MP-C tienen varios terminales RET para la conexión de los retornos de E/S, por lo que un chasis/señal de tierra común es opcional y puede no ser necesario.

  • Las fuentes de alimentación de 24 V individuales al inductor deben tener la corriente limitada a un máximo de 4 A para instalaciones compatibles con UL, y un máximo de 6 A en otras áreas.

  • Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.

 
action_zoom_plus_stroke MP-C-15A
Figura: MP-C-15A
 
action_zoom_plus_stroke MP-C-18A
Figura: MP-C-18A
 
action_zoom_plus_stroke MP-C-18B
Figura: MP-C-18B
 
action_zoom_plus_stroke MP-C-24A
Figura: MP-C-24A
 
action_zoom_plus_stroke MP-C-36A
Figura: MP-C-36A

Tabla: Referencias de los dispositivos Space Logic Sensors, bases para sensores

Producto

Referencia

Base de sensor con sensor de temperatura

SXWSBTXXXSXX

Base de sensor con sensor de temperatura y humedad

SXWSBTHXXSXX

Base de sensor con sensores de temperatura y CO 2

SXWSBTXCXSXX

Base de sensor con sensores de temperatura, humedad y CO 2

SXWSBTHCXSXX

Tabla: Números de pieza de los dispositivos sensores SpaceLogic, cubiertas

Producto

Housing

Número de pieza

Tapa ciega

Blanco medio mate

SXWSCBXSELXX

Tapa ciega

Blanco cristal óptimo

SXWSCBXSELXW

Tapa ciega

Negro cristal óptimo

SXWSCBXSELXB

Tapa ciega con sensor de ocupación

Blanco medio mate

SXWSCBPSELXX

Tapa ciega con sensor de ocupación

Blanco cristal óptimo

SXWSCBPSELXW

Tapa ciega con sensor de ocupación

Negro cristal óptimo

SXWSCBPSELXB

Tapa de 3 botones

Blanco medio mate

SXWSC3XSELXX

Tapa de 3 botones

Blanco cristal óptimo

SXWSC3XSELXW

Tapa de 3 botones

Negro cristal óptimo

SXWSC3XSELXB

Tapa de 3 botones con sensor de ocupación

Blanco medio mate

SXWSC3PSELXX

Tapa de 3 botones con sensor de ocupación

Blanco cristal óptimo

SXWSC3PSELXW

Tapa de 3 botones con sensor de ocupación

Negro cristal óptimo

SXWSC3PSELXB

Tapa de pantalla táctil

Blanco medio mate

SXWSCDXSELXX

Tapa de pantalla táctil

Blanco cristal óptimo

SXWSCDXSELXW

Tapa de pantalla táctil

Negro cristal óptimo

SXWSCDXSELXB

Tapa de pantalla táctil con sensor de ocupación

Blanco medio mate

SXWSCDPSELXX

Tapa de pantalla táctil con sensor de ocupación

Blanco cristal óptimo

SXWSCDPSELXW

Tapa de pantalla táctil con sensor de ocupación

Negro cristal óptimo

SXWSCDPSELXB

Tabla: Referencias para los dispositivos sensores SpaceLogic, modelos de combinación

Producto

Housing

Referencia

Modelo completo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LC

Blanco medio mate

SXWSATXXXSLX

Modelo completo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LCD

Blanco cristal óptimo

SXWSATXXXSLW

Modelo completo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LCD

Negro cristal óptimo

SXWSATXXXSLB

Sin comunicación a Modelo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores tipo 10 kohl) y tapa ciega

Blanco medio mate

SLASXXX

Modelo sin comunicación a SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores de tipo 10 kohm) y tapa ciega

Blanco cristal óptimo

SLAWXXX

Modelo sin comunicación a SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores de tipo 10 kohm) y tapa ciega

Negro cristal óptimo

SLABXXX

  1. The SpaceLogic resistive temperature sensor (SLA...) is designed to be connected to I/O points/terminals on RP or MP controllers, or I/O modules. The sensor requires an analog input (temperature input).
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • SpaceLogic MP-V
  • Puesta en marcha
  • Project Configuration Tool: versión 2
  • Automated Engineering Tool