SmartX IP Controller – MP-C es un controlador de campo con base en Ip, completamente programable y con múltiples fines. Los modelos MP-C ofrecen una combinación flexible de puntos de E/S que son compatibles con una gran variedad de aplicaciones HVAC. El MP-C puede usarse como un controlador de campo BACnet/IP autónomo o como parte de un servidor EcoStruxure BMS con un SmartX servidor SmartX AS-P, AS-B o un Enterprise Server. Los modelos MP-C incluyen una pantalla opcional para poder ver y controlar las entradas y salidas.
El MP-C tiene las siguientes características:
IP activada con conmutador de puerto dual de Ethernet
Una versatil combinación de puntos de E/S
Altamente disponible
Bus con sensor para sensores del espacio vital
Aplicación móvil para puesta en marcha
Soporte para el software de EcoStruxure Building Operation, que proporciona herramientas de ingeniería eficientes.
Los controladores SmartX IP se basan en protocolos abiertos que simplifican la interoperabilidad, la configuración IP y la gestión de dispositivos:
Dirección IP
Comunicaciones BACnet/IP
Fácil configuración de red con DHCP
Los controladores SmartX IP tienen un puerto de Ethernet doble que permite topologías de red flexibles:
Estrella
Daisy Chain
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
En una topología de estrella, el controlador y el servidor EcoStruxure BMS están conectados de forma individual a un puerto de Ethernet. Conecte en Daisy chain varios controladores para reducir el tiempo y el coste de instalación. Utilice una topología de anillo RSTP cuando quiera que un controlador no operativo sea detectado y, tenga una rapida recuperación y sea eficiente.
MP-C se ofrece en cinco modelos con distintos puntos de E/S y una variada combinación de tipos de puntos E/S para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. Las entradas o salidas universales son muy flexibles y se pueden configurar tanto como entradas como salidas.
Tipos de puntos E/S |
MP-C-15A |
MP-C-18A |
MP-C-18B |
MP-C-24A |
MP-C-36A |
E/S Universal Tipo Ub |
8 |
10 |
10 |
16 |
20 |
E/S Universal Tipo Uc |
- |
- |
- |
4 |
8 |
Salidas de triac |
6 |
4 |
8 |
- |
- |
Salidas de relé Forma A |
- |
3 |
- |
4 |
8 |
Salidas con relé de alta potencia Forma A |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Configuración |
E/S Universal Tipo Ub |
E/S Universal Tipo Uc |
Salidas de triac |
Salidas de relé Forma A |
Salidas con relé de alta potencia Forma A |
Entradas digitales |
Sí |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas de contador |
Sí |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas supervisadas |
Sí |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas de tensión (0 to 10 VDC) |
Sí |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas de corriente (0 a 20 mA) |
Sí |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas de temperatura |
Sí |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas resistivas |
Sí |
Sí |
- |
- |
- |
Entrada de temperatura de RTD de 2 hilos |
Sí |
Sí |
- |
- |
- |
Salidas de tensión (0 a 10 VDC) |
Sí |
Sí |
- |
- |
- |
Salidas de corriente (0 a 20 mA) |
- |
Sí |
- |
- |
- |
Salidas digitales |
- |
- |
Sí |
Sí |
Sí |
Salida de impulsos digitales |
- |
- |
Sí |
Sí |
Sí |
Salidas PWM |
- |
- |
Sí |
Sí |
Sí |
Salidas TriState |
- |
- |
Sí |
Sí |
- |
Salida en pulsos TriState |
- |
- |
Sí |
Sí |
- |
Las entradas/salidas universales están indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.
Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Las entradas RTD están indicadas para puntos de temperatura en un sistema de gestión energética de los edificios. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.
Para todas las entradas analógicas , se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.
Las salidas/entradas universales también pueden emplearse como salidas de voltaje o salidas de corriente (únicamente Uc) sin la necesidad de resistencias externas. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.
Las salidas de triac se pueden usar en muchas aplicaciones para encender o apagar a 24 VAC para cargas externas como actuadores, relés o indicadores. Las salidas triac están aisladas del controlador. Las salidas triacs son silenciosas y no se ven afectadas negativamente por el desgaste de los contactos de los relés.
Las salidas de relé admiten tipos de puntos digitales de forma A. Los relés de forma A están diseñados para aplicaciones de carga directa.
MP-C-15A y MP-C-18A tienen una salida de relé de alta potencia ,que es ideal para cambiar entre cargas de hasta 12 A, como el calentamiento de elementos eléctricos.
Para aplicaciones que requieren más recursos de E/S, los módulos SmartX IP Controller - IP-IO proporcionan una combinación versátil de puntos de E/S para cualquier aplicación. Para más información, consulte la ficha técnica de SmartX IP Controller – IP-IO.
Los controladores SmartX IP soportan tendencias locales, calendarios y alarmas, permitiendo el funcionamiento local cuando el controlador está offline o se emplea en aplicaciones autónomas.
Con valores alternativos definidos por el usuario, las salidas IP-IO estarán en un estado predecible en casos de interrupción de la red.
El respaldo de la memoria que funciona sin baterías y el reloj a tiempo real ayudan a prevenir la pérdida de datos y permiten recuperar datos sin problemas después de una interrupción del suministro eléctrico.
Todos los modelos MP-C pueden equiparse con el módulo complementario MP-C Display, que incluye una pantalla LCD y cinco botones. Con este módulo se pueden operar manualmente salidas digitales o analógicas para examinar, iniciar y mantenimiento de equipo conectado a las salidas. El poder de procesamiento dedicado del módulo garantiza una anulación fiable para las aplicaciones de mantenimiento. El estado de anulación se puede ver en EcoStruxure Building Operation WorkStation y WebStation, permitiendo una supervisión precisa y un control fiable.
En WorkStation, puede actualizar el firmware de varios controladores SmartX IP al mismo tiempo y con un tiempo de inactividad mínimo. El servidor EcoStruxure BMS hace un seguimiento del firmware instalado para ofrecer ayuda en la copia de seguridad, restauración y reemplazo de los controladores y sensores. El servidor puede incluir controladores con distintas versiones de firmware.
Los controladores SmartX IP proporcionan una interfaz diseñada para los SmartX Sensors. Los SmartX Sensors ofrecen una forma eficiente de medir la temperatura, humedad, CO 2 y ocupación de una habitación. Los SmartX Sensor están disponibles con diferentes combinaciones de tipos de sensores y con varios frontales y opciones de interfaces de usuario, como pantalla táctil, botones de setpoint o cubierta ciega.
El Sensor Bus proporciona potencia y comunicación hasta cuatro sensores que estén conectados en serie usando cables estándar Cat 5 (o superior). El número máximo de sensores que se pueden conectar a un controlador varía dependiendo del modelo del sensor y la combinación del frontal y del tipo de base del sensor:
Frontal ciego: Hasta cuatro sensores con cualquier combinación de tipos de bases de sensores.
3 botones y frontal táctil:
Hasta dos bases de sensores con opción de CO 2
Hasta cuatro bases de sensores con opción de CO 2
Sensores SmartX LCD de temperatura: soportan hasta cuatro sensores.
La longitud máxima del Sensor Bus es de 61 m. Para más información, consulte la ficha técnica de SmartX Living Space Sensors.
La aplicación eCommission SmartX Controllers está diseñada para configuración local, uso de campo e iniciación de controladores de SmartX IP. La aplicación móvil reduce el tiempo de puesta en marcha, permite flexibilidad en la ejecución de proyectos y reduce la dependencia de la infraestructura de red.
La aplicación móvil está diseñada para ser usada con Android, Apple (iOS), y dispositivos Microsoft Windows 10. Para más información, consulte la ficha técnica de eCommission SmartX Controllers.
Mediante el uso de eCommission SmartX Controllers podrá conectar uno o varios controladores MP Series. Puede conectar un único controlador MP Series usando el eCommission Bluetooth Adapter conectado a un SmartX Sensor. Mediante un punto de acceso inalámbrico o un conmutador de red, puede conectarse a una red de controladores MP Series en la red IP local.
Mediante la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers, podrá descubrir fácilmente controladores SmartX IP a través de la red IP. Puede cambiar la configuración de cada controlador, incluyendo los ajustes de BACnet y red IP, la localización y el servidor matriz. Para ahorrar tiempo de ingeniería, puede guardar ajustes comunes y reutilizarlos en los controladores del mismo modelo.
La aplicación eCommission SmartX Controllers no necesita un servidor EcoStruxure BMS ni una infraestructura de red para funcionar. Puede usar la aplicación móvil para cargar la aplicación del controlador directamente en el controlador MP Series localmente y ponerlo en marcha. La aplicación del controlador se puede crear fuera de línea utilizando Project Configuration Tool o WorkStation. También puede realizar exámenes de E/S para verificar que los puntos de E/S están configurados, cableados y funcionando correctamente.
El potencial de los controladores MP Series se revela en su totalidad cuando son parte de un servidor EcoStruxure BMS, lo que poporciona las siguientes ventajas:
Interfaz de WorkStation/WebStation
Opciones de programación de Function Block y Scripts.
Detección de dispositivos
Eficiencia en ingeniería
WorkStation y WebStation proporcionan una experiencia de usuario consistente independientemente de a qué servidor de EcoStruxure BMS esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse al servidor de EcoStruxure BMS para tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y monitorización de los controladores SmartX IP, y sus E/S así como sus SmartX Sensors. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.
Los controladores MP Series son una solución exclusiva del sector con opciones de programación de bloques de funciones y scripts. Esta flexibilidad permite seleccionar el mejor método de programación para la aplicación. Los programas existentes pueden ser reutilizados entre el servidor EcoStruxure BMS y el controlador.
La opción mejorada Device Discovery de Workstation permite identificar de forma fácil controladores SmartX IP en una red BACnet y asociarlos con su servidor matriz.
Las operaciones de ingeniería y mantenimiento de los controladores SmartX IP se pueden realizar de forma muy eficiente utilizando las características reutilizables de EcoStruxure Building Operation. Con estas características, puede crear bibliotecas de elementos (Custom Types) para una aplicación más completa del controlador que contenga programas y todos los objetos necesarios, como alarmas, tendencias y calendarios. La aplicación del controlador en la biblioteca Custom Types es reutilizable entre todos los controladores del mismo modelo. Puede usar la aplicación del controlador como base para crear nuevos controladores que funcionen en aplicaciones similares. Puede editar la aplicación del controlador y los cambios se replicarán automáticamente en el resto de controladores, mientras que cada controlador mantendrá sus valores locales.
WorkStation permite las operaciones de ingeniería en los controladores SmartX IP tanto online como fuera de ella. Puede hacer cambios en la configuración en línea o usar el modo de la base de datos para hacerlos fuera de línea. En el modo base de datos, los cambios se salvan en la base de datos de EcoStruxure Building Operation para que pueda aplicarlos a los controladores más tarde.
Project Configuration Tool le permitirá realizar las tareas de ingeniería fuera del lugar, sin necesidad de hardware físico, lo que minimiza el tiempo que dedica en el centro. Puede ejecutar los servidores EcoStruxure BMS de forma vitual y hacer tareas de ingeniería de los controladores SmartX IP, antes de implementar su servidor y las aplicaciones de controlador en los servidores y controladores del sitio. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Project Configuration Tool.
Además, puede utilizar Automated Engineering Tool para facilitar el proceso de ingeniería cuando use controladores SmartX IP. Esta herramienta proporciona acceso a una librería de aplicaciones de controlador estándar que se pueden configurar y personalizar rápidamente utilizando los asistentes y las funciones de edición masiva que incluye la herramienta. Después, puede cargar estas aplicaciones personalizadas en el servidor objetivo. La herramienta también permite la creación rápida de tus propias plantillas basadas en las aplicaciones desarrolladas del controlador SmartX IP. Estas plantillas facilitan un acercamiento estándar y una fácil reutilización y duplicación de las aplicaciones de controlador comunes. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Automated Engineering Tool.
Producto |
Número de pieza |
MP-C-15A
|
SXWMPC15A10001
|
MP-C-18A
|
SXWMPC18A10001
|
MP-C-18B
|
SXWMPC18B10001
|
MP-C-24A
|
SXWMPC24A10001
|
MP-C-36A
|
SXWMPC36A10001
|
PANTALLA MP-C (Módulo de control manual de pantalla MP-C) |
SXWMPCDSP10001
|
Bloques terminales de repuesto para todos los modelos MP-C (4 x 3 pines, 1 x 4 pines, 7 x 6 pines, 2 x 8 pines bloques terminales) |
SXWMPCCON10001
|
DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN paquete de 25 piezas |
SXWDINEND10001
|
eCommission Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|
Entrada CA | |||||||||||||
Tensión nominal
|
24 VCA
|
||||||||||||
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/-20 %
|
||||||||||||
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consumo máximo (MP-C-15A, -18A, -18B)
|
22 V
|
||||||||||||
Consumo máximo de potencia: (MP-C-24A)
|
28 W
|
||||||||||||
Consumo de potencia máximo (MP-C-36A)
|
33 W
|
||||||||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
||||||||||||
Entrada CC | |||||||||||||
Tensión nominal
|
24 a 30 VCC
|
||||||||||||
Rango de tensiones de funcionamiento
|
21 a 33 VCC
|
||||||||||||
Consumo máximo (MP-C-15A, -18A, -18B)
|
12 W
|
||||||||||||
Consumo máximo de potencia: (MP-C-24A)
|
15 W
|
||||||||||||
Consumo de potencia máximo (MP-C-36A)
|
18 W
|
||||||||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
||||||||||||
Entorno | |||||||||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 to 50 °C (32 to 122 °F) en funcionamiento normal
a
|
||||||||||||
-40 to +60 °C (-40 to +140 °F) para aplicaciones en tejados, instalación en horizontal únicamente
a
|
|||||||||||||
a) MP-C Display funciona en el rango de temperaturas of -30 to +60 °C (-22 to +140 °F). | |||||||||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
||||||||||||
Humedad máxima
|
9 % humedad relativa sin condensación
|
||||||||||||
Material | |||||||||||||
Índice de protección del plástico
|
UL94-5V
|
||||||||||||
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
||||||||||||
Características mecánicas | |||||||||||||
Dimensiones (MP-C-15A, -18A, -18B)
|
153 An. x 110 Al. x 64 Pr. mm (6,0 x 4,3 x 2,5 pulgadas)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Dimensiones (MP-C-24A, -36A)
|
234 An. x 110 Al. x 64 Pr. mm (9,2 x 4,3 x 2,5 pulgadas)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Peso MP-C-15A | |||||||||||||
Incluidos bloques de terminales | 0,358 kg (0,789 libras)
|
||||||||||||
Peso, MP-C-18A | |||||||||||||
Incluidos bloques de terminales | 0,371 kg (0,818 lb)
|
||||||||||||
Peso, MP-C-18B | |||||||||||||
Incluidos bloques de terminales | 0,361 kg (0,796 lb)
|
||||||||||||
Peso, MP-C-24A | |||||||||||||
Incluidos bloques de terminales | 0.495 kg (1.091 lb)
|
||||||||||||
Peso, MP-C-36A | |||||||||||||
Incluidos bloques de terminales | 0.547 kg (1.206 lb)
|
||||||||||||
Instalación
|
DIN rail u otra superficie plana en un armario
|
||||||||||||
Bloques de terminal
|
Extraíble
|
||||||||||||
Compatibilidad del software | |||||||||||||
Software de EcoStruxure Building Operation
|
versión 2.0 o superior
|
||||||||||||
Cumplimiento de normativas | |||||||||||||
Emisiones
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
|
||||||||||||
Inmunidad
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||||||
Estándares de seguridad
|
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US
|
||||||||||||
Reloj en tiempo real | |||||||||||||
Precisión a 25 °C (77 °F)
|
+/-1 minuto por mes
|
||||||||||||
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
|
7 días mínimo
|
||||||||||||
Puertos de comunicación | |||||||||||||
Ethernet
|
10/100BASE-TX RJ45 dual
|
||||||||||||
USB
|
1 puerto dispositivo USB 2.0 (mini-B)
|
||||||||||||
1 puerto de host USB 2.0 (type-A), 5 VDC, 2,5 W
|
|||||||||||||
Sensor Bus
|
24 VDC, 2 W, RS-485 (RJ45)
|
||||||||||||
Protección del Sensor Bus
|
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
|
||||||||||||
Comunicaciones | |||||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
|
||||||||||||
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)
a
|
|||||||||||||
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. | |||||||||||||
CPU | |||||||||||||
Frecuencia
|
500 MHz
|
||||||||||||
Tipo
|
ARM Cortex-A7 dual-core
|
||||||||||||
DDR3 SDRAM
|
128 MB
|
||||||||||||
Memoria Flash NOR
|
32 MB
|
||||||||||||
Copia de seguridad de memoria
|
128 kB, FRAM, no volatil
|
||||||||||||
Pantalla MP-C (Opcional) | |||||||||||||
Extraíble
|
No
|
||||||||||||
Dimensiones
|
74 An. x 46 Al. x 24 Pr. mm (2,9 x 1,8 x 0,9 pulgadas)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Tamaño de la pantalla
|
36 An x 17 Al mm (1,4 An x 0,7 Al in.)
|
||||||||||||
Resolución de pantalla
|
128 x 64 píxeles
|
||||||||||||
Tipo de pantalla
|
LCD monocromática de FSTN, retriluminación en blanco transflectiva
|
||||||||||||
Consumo de potencia
|
Máx. 0,15 W (45 mA at 3,3 V)
|
||||||||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
-30 a +60 °C (-22 a +140 °F)
|
||||||||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
||||||||||||
Humedad máxima
|
9 % humedad relativa sin condensación
|
||||||||||||
Peso
|
0,035 kg (0,077 libras)
|
||||||||||||
Cumplimiento de estándares
|
EN ISO 16484-2
|
||||||||||||
Entradas/salidas universales, Ub y Uc | |||||||||||||
Canales, MP-C-15A
|
8 Ub, de Ub1 a Ub8
|
||||||||||||
Canales, MP-C-18A
|
10 Ub, de Ub1 a Ub10
|
||||||||||||
Canales, MP-C-18B
|
10 Ub, de Ub1 a Ub10
|
||||||||||||
Canales, MP-C-24A
|
16 Ub, de Ub1 a Ub16
|
||||||||||||
4 Uc, de Uc1 a Uc4
|
|||||||||||||
Canales, MP-C-36A
|
20 Ub, de Ub1 a Ub20
|
||||||||||||
8 Uc, de Uc1 a Uc8
|
|||||||||||||
Valores nominales máximos absolutos
|
-0,5 a +24 VCC
|
||||||||||||
Resolución de convertidor A/D
|
16 bits
|
||||||||||||
Protección de entrada/salida universal
|
Supresor de voltaje transitorio en cada salida/entrada universal
|
||||||||||||
Entradas digitales | |||||||||||||
Rango
|
.
|
||||||||||||
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
|||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
150 ms
|
||||||||||||
Entradas de contador | |||||||||||||
Rango
|
.
|
||||||||||||
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
|
|||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
20 ms
|
||||||||||||
Frecuencia máxima
|
25 Hz
|
||||||||||||
Entradas supervisadas | |||||||||||||
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores | |||||||||||||
Combinaciones de interruptores controladas | Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
|
||||||||||||
Rango de resistores
|
1 a 10 kohm
|
||||||||||||
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 % | |||||||||||||
Entradas de tensión | |||||||||||||
Rango
|
0 a 10 V CC
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
|
||||||||||||
Resolución
|
1,0 mV
|
||||||||||||
Impedancia
|
100 kohm
|
||||||||||||
Entradas de corriente | |||||||||||||
Rango
|
0 a 20 mA
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
|
||||||||||||
Resolución
|
1 μA
|
||||||||||||
Impedancia
|
47 ohm
|
||||||||||||
Entradas resistivas | |||||||||||||
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
||||||||||||
R = Resistencia en ohmios | |||||||||||||
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
||||||||||||
R = Resistencia en ohmios | |||||||||||||
Entradas de temperatura (termistores) | |||||||||||||
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
Termistores compatibles | |||||||||||||
Honeywell
|
20 kohm
|
||||||||||||
Tipo I (Continuum)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo II (I/NET)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo III (Satchwell)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo IV (FD)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo V (FD con derivación de 11k)
|
10 kohm linealizados
|
||||||||||||
Satchwell D?T
|
10 kohm linealizados
|
||||||||||||
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
||||||||||||
Xenta
|
1,8 kohm
|
||||||||||||
Balco
|
1 kohm
|
||||||||||||
Precisión de medida | |||||||||||||
20 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
|
||||||||||||
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
|
||||||||||||
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
10 kohm linealizados
|
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
|
||||||||||||
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
|
|||||||||||||
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
1 kohm
|
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
|
||||||||||||
Entradas de temperatura de RTD | |||||||||||||
RTD compatibles
|
Pt1000, Ni1000 y LG-Ni1000
|
||||||||||||
Pt1000 | |||||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Ni1000 | |||||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
LG-Ni1000 | |||||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Cableado de temperatura de RTD | |||||||||||||
Resistencia máxima de cableado
|
20 ohmios/cable (total 40 ohmios)
|
||||||||||||
Capacitancia máxima de cableado
|
60 nF
|
||||||||||||
La capacitancia y resistencia de cableado suelen corresponderse con un cable de 200 m. | |||||||||||||
Salidas de tensión | |||||||||||||
Rango
|
0 a 10 V CC
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-60 mV
|
||||||||||||
Resolución
|
10 mV
|
||||||||||||
Resistencia de carga mínima
|
5 kohm
|
||||||||||||
Rango de carga
|
-1 a +2 mA
|
||||||||||||
Salidas de corriente (Uc only) | |||||||||||||
Rango
|
0 a 20 mA
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-0,2 mA
|
||||||||||||
Resolución
|
21 µA
|
||||||||||||
Rango de carga
|
0 a 650 ohm
|
||||||||||||
Salidas de relé, DO | |||||||||||||
Canales, MP-C-15A
|
0
|
||||||||||||
Canales, MP-C-18A
|
3, de DO5 a DO7
|
||||||||||||
Canales, MP-C-18B
|
0
|
||||||||||||
Canales, MP-C-24A
|
4, de DO1 a DO4
|
||||||||||||
Canales, MP-C-36A
|
8, de DO1 a DO8
|
||||||||||||
Especificación de contacto
|
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
|
||||||||||||
Tipo de interruptor
|
Relé de forma A
|
||||||||||||
Un polo, unipolar
|
|||||||||||||
Normalmente abierto
|
|||||||||||||
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
|
3000 VCA
|
||||||||||||
Vida cíclica (carga resistiva)
|
Al menos 100.000 ciclos
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
||||||||||||
Salidas de alta potencia en relé | |||||||||||||
Canales, MP-C-15A
|
1, DO7
|
||||||||||||
Canales, MP-C-18A
|
1, DO8
|
||||||||||||
Canales, MP-C-18B
|
0
|
||||||||||||
Canales, MP-C-24A
|
0
|
||||||||||||
Canales, MP-C-36A
|
0
|
||||||||||||
Especificación de contacto
|
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
|
||||||||||||
Tipo de interruptor
|
Relé de forma A
|
||||||||||||
Un polo, unipolar
|
|||||||||||||
Normalmente abierto
|
|||||||||||||
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
|
5000 V CA
|
||||||||||||
Vida cíclica (carga resistiva)
|
Al menos 100.000 ciclos
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
||||||||||||
Salidas de triac, DO | |||||||||||||
Canales, MP-C-15A
|
6, de DO1 a DO6
|
||||||||||||
Canales, MP-C-18A
|
4, de DO1 a DO4
|
||||||||||||
Canales, MP-C-18B
|
8, de DO1 a DO8
|
||||||||||||
Canales, MP-C-24A
|
0
|
||||||||||||
Canales, MP-C-36A
|
0
|
||||||||||||
Potencia de salida (para cada salida triac)
|
Máx. 0,5 A
|
||||||||||||
Voltaje
|
24 VAC +/-20 %
|
||||||||||||
Comunes
|
COM1 para DO1 y DO2 (en MP-C-15A, -18A, -18B)
|
||||||||||||
COM2 para DO3 y DO4 (en MP-C-15A, -18A, -18B)
|
|||||||||||||
COM3 para DO5 y DO6 (en MP-C-15A, -18B)
|
|||||||||||||
COM4 para DO7 y DO8 (en MP-C-18B únicamente)
|
|||||||||||||
Los terminales comunes COM1 y COM2 se pueden conectar a 24 V CA o a tierra. | |||||||||||||
Voltaje común, salida de lado alto
|
24 VCA
|
||||||||||||
Tensión común, salida de lado bajo
|
0 VAC (Tierra)
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
||||||||||||
Protección de salida Triac
|
MOV y amortiguador a cada extremo de la salida Triac
|
||||||||||||
MOV desde el Tric COM a tierra
|
Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación, incluyendo estas instrucciones:
Todos los modelos MP-C tienen varios terminales RET para la conexión de los retornos de E/S, por lo que un chasis/señal de tierra común es opcional y puede no ser necesario.
Las fuentes de alimentación de 24 VCC individuales al inductor deben tener la corriente limitada a un máximo de 4 A para instalaciones compatibles con UL, y un máximo de 6 A en otras áreas.
Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.
Descripción del producto a |
Número de pieza (AMER región) |
Cat 5e field-term plug, UTP |
ACTPG6TLU001 |
Cat 6 pass-through plug, UTP, paquete de 100 |
ACTPG6PTU100 |
Actassi crimping tool |
ACTTLCPT |
Cat 6 cable, UTP, 1000 pies (305 m), CMP, verde |
ACT4P6UCP1ARXGR |
Cat 6 patch cord, UTP, 30 pies (9 m), CMP, verde |
ACTPC6UBCP30AGR |
Cat 6 patch cord, UTP, 50 pies (15 m), CMP, verde |
ACTPC6UBCP50AGR |
Cat 6 patch cord, UTP, 70 pies (21 m), CMP, verde |
ACTPC6UBCP70AGR |
Cat 6 patch cord, UTP, 90 pies (27 m), CMP, verde |
ACTPC6UBCP90AGR |
Cat 5e pass-through plug, UTP, paquete de 100 |
ACTPG5EPTU100 |
Cat 5e cable, UTP, 1000 pies (305 m), CMP, verde |
ACT4P5EUCP1ARXGR |
Cat 5e patch cord, UTP, 30 pies (9 m), CMP, verde |
ACTPC5EUBCP30AGR |
Cat 5e patch cord, UTP, 50 pies (15 m), CMP, verde |
ACTPC5EUBCP50AGR |
Cat 5e patch cord, UTP, 70 pies (21 m), CMP, verde |
ACTPC5EUBCP70AGR |
Cat 5e patch cord, UTP, 90 pies (27 m), CMP, verde |
ACTPC5EUBCP90AGR |
Descripción del producto a |
Número de pieza (región EMEA) |
Cat 5e field-term plug, UTP |
ACTPG6TLU001 |
Cat 6 pass-through plug, UTP, paquete de 100 |
ACTPG6PTU100 |
Actassi crimping tool |
ACTTLCPT |
Cat 6 cable, UTP, 305 m (1000 pies), Euroclass D, verde |
VDICD116118 |
Cat 6 patch cord, UTP, 10 m (32 pies), LSZH, verde |
ACTPC6UBLS100GR |
Cat 6 patch cord, UTP, 15 m (49 pies), LSZH, verde |
ACTPC6UBLS150GR |
Cat 6 patch cord, UTP, 20 m (65 pies), LSZH, verde |
ACTPC6UBLS200GR |
Cat 6 patch cord, UTP, 25 m (82 pies), LSZH, verde |
ACTPC6UBLS250GR |
Cat 5e pass-through plug, UTP, paquete de 100 |
ACTPG5EPTU100 |
Cat 5e cable, UTP, 1000 pies (305 m), Euroclass D, verde |
VDICD115118 |
Cat 5e patch cord, UTP, 10 m (32 pies), LSZH, verde |
ACTPC5EUBLS100GR |
Cat 5e patch cord, UTP, 15 m (49 pies), LSZH, verde |
ACTPC5EUBLS150GR |
Cat 5e patch cord, UTP, 20 m (65 pies), LSZH, verde |
ACTPC5EUBLS200GR |
Cat 5e patch cord, UTP, 25 m (82 pies), LSZH, verde |
ACTPC5EUBLS250GR |
Descripción del producto a |
Número de pieza (región Pacífico) |
Cat 6 field-term plug, UTP |
ACTPG6TLU001 |
Cat 6 pass-through plug, UTP, paquete de 100 |
ACTPG6PTU100 |
Actassi crimping tool |
ACTTLCPT |
Cat 6 cable, UTP, 305 m (1000 pies), PVC, verde |
2D4P6IPV3B-GR |
Cat 6 patch lead, UTP, 10 m (32 pies), PVC, verde |
RJ6_100PL-GR |
Cat 6 patch lead, UTP, 15 m (49 pies), PVC, verde |
RJ6_150PL-GR |
Cat 6 patch lead, UTP, 20 m (65 pies), PVC, verde |
RJ6_200PL-GR |
Cat 6 patch lead, UTP, 25 m (82 pies), PVC, verde |
RJ6_250PL-GR |
Cat 5e pass-through plug, UTP, paquete de 100 |
ACTPG5EPTU100 |
Cat 5e cable, UTP, 305 m (1000 pies), PVC, verde |
2D4P5IPV3B-GR |
Cat 5e patch lead, UTP, 10 m (32 pies), PVC, verde |
RJ5_100PL-GR |
Cat 5e patch lead, UTP, 15 m (49 pies), PVC, verde |
RJ5_150PL-GR |
Cat 5e patch lead, UTP, 20 m (65 pies), PVC, verde |
RJ5_200PL-GR |
Cat 5e patch lead, UTP, 25 m (82 pies), PVC, verde |
RJ5_250PL-GR |