SpaceLogic™ RP-C Advanced es un controlador de campo basado en IP, totalmente programable y destinado a habitaciones que se adapta a una amplia gama de aplicaciones de climatización y ofrece un centro de conectividad de habitaciones para Connected Room Solutions.
El RP-C Advanced se suministra como controlador de 24 VCA/CC con 12 puntos de E/S o como controlador de 230 VCA con 16 puntos de E/S.
El controlador RP-C Advanced está integrado las soluciones Connected Room Solutions y EcoStruxure Building Operation y está posicionado para controlar las habitaciones, así como el bienestar y el confort de los ocupantes de forma eficiente desde el punto de vista energético.
El controlador RP-C Advanced también puede reconfigurarse a través del software EcoStruxure Building Operation para que admita BACnet MS/TP, en lugar de BACnet/IP.
El controlador puede usarse como un controlador de campo BACnet/IP autónomo o como parte de un servidor EcoStruxure BMS con un SpaceLogic AS-P, AS-B o un Enterprise Server.
El controlador dispone de un chip inalámbrico que permite la puesta en servicio del controlador con la aplicación móvil Commission y permite a los inquilinos cambiar los ajustes de confort de la habitación utilizando sus smartphones con la aplicación móvil Engage.
Los servicios web permiten acceder directamente al controlador, lo que convierte al controlador en un IoT hub distribuido.
El RP-C Advanced tiene las siguientes características:
Conectividad IP Ethernet, con puerto dual.
Gama completa de modelos de controladores
Una versatil combinación de puntos E/S
Cubiertas opcionales
Conexión inalámbrica
Supervisión avanzada
Dos puertos RS-485 configurables
Sensor bus para sensores SmartX Living
Room bus para la Connected Room Solutions
Subred Modbus RTU
Compatibilidad con KNX (se requiere pasarela KNX Modbus)
Compatible con BACnet MS/TP (requiere adaptador)
Conectar aplicaciones móviles para la configuración del confort en la sala
Aplicación móvil Commission para la puesta en marcha del controlador antes de que se instale el BMS
Soporte para el software de EcoStruxure Building Operation, que proporciona herramientas de ingeniería eficientes.
Servicios web a través de API RESTful
Los controladores BACnet/IP se basan en protocolos abiertos que simplifican la interoperabilidad, la configuración IP y la gestión de dispositivos:
Dirección IP
Comunicaciones BACnet/IP
Fácil configuración de red con DHCP
Los controladores BACnet/IP tienen un puerto de Ethernet doble que permite topologías de red flexibles:
Estrella
Daisy Chain
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
En una topología de estrella, el controlador y el servidor EcoStruxure BMS están conectados de forma individual a un puerto de Ethernet. Conecte en Daisy chain varios controladores para reducir el tiempo y el coste de instalación. Cuando se utiliza una topología de red en anillo, en caso de rotura de la red IP o de que un controlador no funcione, el RSTP permitirá identificar rápidamente la ubicación del error detectado al tiempo que mantiene la comunicación con los controladores a ambos lados de la rotura.
La gama RP-C Advanced incluye cuatro modelos diferentes, que ofrecen cuatro conjuntos diferentes de tipos de puntos de E/S, denominados 12A, 12B, 12C y 16A. Los modelos RP-C-12A, -12B y -12C soportan una fuente de alimentación de 24 V CA/CC, mientras que el modelo RP-C-16A es un modelo de 230 V CA.
Los modelos RP-C, totalmente programables, proporcionan flexibilidad gracias a la compatibilidad con las opciones de programación de scripts y bloques de funciones. El RP-C fomenta la eficiencia y la estandarización mediante el uso de aplicaciones estándar.
Los modelos RP-C-12A, -12B, -12C y -16A proporcionan 12 o 16 puntos de E/S que consisten en cuatro conjuntos diferentes de tipos de puntos de E/S. La versátil combinación de puntos de E/S combinan con una gran cantidad de aplicaciones. Las entradas o salidas universales son muy flexibles y se pueden configurar tanto como entradas como salidas.
Tipos de puntos de E/S |
Modelo RP-C-12A |
Modelo RP-C-12B |
Modelo RP-C-12C |
Modelo RP-C-16 |
E/S Universal Tipo Ub |
8 |
8 |
4 |
8 |
Salidas de relés de estado sólido (MOSFET) |
4 |
- |
4 |
4 |
Salidas de relé Forma A |
- |
3 |
3 |
3 |
Salidas de relé de alta potencia Forma C |
- |
1 |
1 |
1 |
Configuración |
E/S Universal Tipo Ub |
Salidas de relés de estado sólido (MOSFET) |
Salidas de relé Forma A |
Salidas de relé de alta potencia Forma C |
Entradas digitales |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas del contador |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas supervisadas |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas de voltaje (0 to 10 VDC) |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas de corriente (0 a 20 mA) |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas de temperatura |
Sí |
- |
- |
- |
Entradas resistivas |
Sí |
- |
- |
- |
Entrada de temperatura de RTD de 2 hilos |
Sí |
- |
- |
- |
Salidas de voltaje (0 a 10 VDC) |
Sí |
- |
- |
- |
Salidas digitales |
- |
sí |
Sí |
sí |
Salida de impulsos digitales |
- |
sí |
Sí |
sí |
Salidas PWM |
- |
sí |
Sí |
sí |
Salidas TriState |
- |
sí |
sí |
- |
Salida en pulsos de tres estados |
- |
sí |
sí |
- |
Las entradas/salidas universales son indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.
Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Las entradas RTD son indicadas para puntos de temperatura en un sistema de gestión energética de los edificios. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.
Para todas las entradas analógicas, se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.
Las entradas/salidas universales son compatibles con salidas analógicas del tipo de salidas de tensión. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.
Solamente se deben conectar dispositivos con entradas/salidas seguras de equipo de extra bajo voltaje (SELV/PELV) a las entradas/salidas universales.
Las salidas de relé de estado sólido (SSR) se pueden usar en muchas aplicaciones para encender o apagar 24 VCA o 24 VCC para cargas externas como actuadores, relés o indicadores. Los SSR son silenciosos y no se ven afectados negativamente por el desgaste de los contactos de los relés.
Las salidas de relé admiten tipos de puntos digitales de forma A. Los relés de forma A están diseñados para aplicaciones de carga directa.
La salida de relé de alta potencia es del tipo Forma C. El contacto normalmente abierto (NO) es ideal para la conmutación de cargas resistivas de hasta 12 A, como por ejemplo, elementos calefactores eléctricos. El contacto normalmente cerrado (NC) puede utilizarse para conmutar cargas inductivas de hasta 3 A.
Todos los modelos del RP-C pueden equiparse con cubiertas opcionales para evitar el contacto directo con los borneros y los cables.
El RP-C dispone de tecnología Bluetooth de baja energía (BLE). Puede utilizar esta opción de conectividad inalámbrica para conectar el RP-C con un smartphone o una tableta que ejecute la aplicación móvil Commission o la aplicación móvil Engage para configurar el confort de la habitación.
A través del adaptador inalámbrico - Avanzado conectado al puerto USB del host, se puede habilitar la conectividad inalámbrica Zigbee TM para el controlador RP. El controlador puede extender su número de puntos a través de la red inalámbrica de Zigbee y aportar flexibilidad en sus aplicaciones. El controlador RP equipado con el adaptador es un producto certificado Zigbee compatible con Zigbee 3.0. Para obtener más información sobre el adaptador y los dispositivos inalámbricos compatibles, consulte la Hoja de especificaciones avanzadas del adaptador inalámbrico.
Los controladores BACnet/IP soportan tendencias locales, calendarios y alarmas, permitiendo el funcionamiento local cuando el controlador está offline o se emplea en aplicaciones autónomas.
El respaldo de la memoria que funciona sin alimentación y el reloj a tiempo real ayudan a prevenir la pérdida de datos y permiten recuperar datos sin problemas después de una interrupción del suministro eléctrico.
Con la WorkStation, puede actualizar el firmware de varios controladores BACnet/IP al mismo tiempo y con un tiempo de inactividad mínimo. El servidor EcoStruxure BMS hace un seguimiento del firmware instalado para ofrecer ayuda en la copia de seguridad, restauración y reemplazo de los controladores y sensores. El servidor puede incluir controladores con distintas versiones de firmware.
El controlador RP-C tiene dos puertos RS-485 configurables, que pueden ser configurados para soportar tres tipos diferentes de redes:
Sensor bus
Room bus
Red Modbus
El controlador puede alojar dos redes, pero solo una de cada tipo de red.
Opcionalmente, es posible configurar uno de los puertos RS-485 de forma que admita la comunicación de red BACnet MS/TP con el servidor de control, en lugar de BACnet/IP. Para obtener más información, consulte la sección "Soporte BACnet MS/TP". Así, el otro puerto RS-485 se puede configurar para que admita el sensor bus, el room bus o la red Modbus.
Los controladores BACnet/IP proporcionan una interfaz diseñada para la familia de sensores de superficie SpaceLogic Sensor. Los dispositivos SpaceLogic Sensor ofrecen una forma eficiente de medir la temperatura, humedad, CO 2 y ocupación de una habitación. Los dispositivos SpaceLogic Sensor están disponibles con diferentes combinaciones de tipos de sensores y con varios frontales y opciones de interfaces de usuario, como pantalla táctil, botones de setpoint o cubierta ciega.
El sensor bus del controlador RP proporciona potencia y comunicación hasta cuatro sensores que estén conectados en serie usando cables estándar Cat 5 (o superior). Este número máximo de sensores que pueden conectarse a un controlador es independiente del modelo de sensor y de la combinación de tapa y tipo de base del sensor:
Frontal ciego: Hasta cuatro sensores con cualquier combinación de tipos de bases de sensores.
3 botones y cubierta táctil: Hasta cuatro sensores con cualquier combinación de tipos de bases de sensores.
Sensores SpaceLogic LCD de temperatura: soportan hasta cuatro sensores.
La longitud máxima del Sensor Bus es de 61 m. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de los sensores SpaceLogic Sensors - Sensores SXWS para controladores IP MP y RP.
El adaptador de alimentación RS-485 se puede utilizar para suministrar 24 V CC al bus desde una fuente de alimentación externa de 24 V CC. Si desea más información, consulte la hoja de especificaciones de los adaptadores RS-485.
El room bus del controlador RP permite conectar al controlador, módulos de expansión de la connected room solution para el recuento de personas, la detección de movimiento, las mediciones de luminosidad y el nivel de ruido, aplicaciones basadas en Bluetooth de bajo consumo para el control de luces y persianas.
El room bus del controlador RP-C Advanced admite hasta seis módulos connected room solution conectados con las siguientes restricciones:
Máximo de dos módulos de luz DALI
Máximo de dos módulos de persiana SMI
Un máximo de cuatro dispositivos multisensor o Insight-Sensor
Longitud total máxima del room bus es de 72 m (236 ft)
El adaptador de alimentación RS-485 se puede utilizar para suministrar 24 V CC al bus desde una fuente de alimentación externa de 24 V CC. Si desea más información, consulte la hoja de especificaciones de los adaptadores RS-485.
Si desea más información, consulte las hojas de especificaciones de los módulos de expansión del controlador RP.
La red Modbus RP permite que los dispositivos Modbus estándar y la pasarela Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX) se conecten al controlador.
El protocolo Modbus RTU se utiliza para la comunicación. El controlador RP actúa como cliente Modbus y los dispositivos conectados actúan como servidores.
Para establecer la conexión con dispositivos Modbus, se recomienda utilizar el adaptador RS-485 no aislado para ofrecer una terminación de tornillo. El adaptador convierte una interfaz RS-485 RJ45 en terminales de tornillo. El adaptador puede solicitarse a Schneider Electric. Si desea más información, consulte la hoja de especificaciones de los adaptadores RS-485.
Para conectar el adaptador, se recomienda utilizar un cable UTP de Cat. 5 (o superior) con ocho conductores y conectores RJ45. El cable debe ser apto para el entorno de destino y tener una longitud máxima de 0,3 m (12 pulg.). El cable no está incluido y debe adquirirse por separado.
El número máximo de dispositivos Modbus que se pueden conectar a un controlador RP depende del tipo de dispositivo Modbus y del número de registros Modbus.
La red Modbus del controlador RP-C Advanced admite hasta 10 dispositivos Modbus conectados con las siguientes restricciones:
Máximo de una pasarela Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX)
Máximo de 250 registros Modbus por red
Se admiten registros Modbus de 64 bits, que pueden utilizarse para la medición de la energía.
A través de la pasarela Modbus KNX (RP-C-EXT-KNX), el controlador RP puede comunicarse con dispositivos KNX como pulsadores y sensores.
La pasarela KNX Modbus proporciona una interfaz KNX a Modbus que se conecta a uno de los puertos RS-485 configurables del controlador RP.
Consulte la hoja de especificaciones de RP-C-EXT-KNX para obtener información adicional.
Los controladores RP son compatibles con los protocolos BACnet IP y MS/TP. El controlador se puede configurar para utilizar cualquiera de los dos protocolos. Gracias a esta función, es posible adaptar los dispositivos BACnet MNB y b3 reutilizando parte del cableado y los equipos existentes, así como realizar una transición posterior de la red BACnet MS/TP (RS-485) a una red basada en IP.
Para conectar el controlador RP a la red BACnet MS/TP del servidor AS-P o AS-B se necesita un adaptador de RJ45 con bloque de terminales. El adaptador puede solicitarse a Schneider Electric. El adaptador está disponible en dos modelos, con interfaz RS-485 aislada o no aislada. Si desea más información, consulte la hoja de especificaciones de los adaptadores RS-485.
Para conectar el adaptador, se recomienda utilizar un cable UTP de Cat. 5 (o superior) con ocho conductores y conectores RJ45. El cable debe ser apto para el entorno de destino y tener una longitud máxima de 0,3 m (12 pulg.). El cable no está incluido y debe adquirirse por separado.
En los proyectos de adaptación con dispositivos MNB, los controladores RP se pueden combinar con dispositivos MNB en la red BACnet MS/TP. El adaptador aislado se utiliza para establecer la conexión de un controlador. El adaptador se conecta al puerto RS-485 Com B del controlador.
En los proyectos de adaptación con dispositivos b3 BACnet, los controladores RP se pueden combinar con dispositivos b3 BACnet en la red BACnet MS/TP. El adaptador no aislado se utiliza para establecer la conexión de un controlador. El adaptador se puede conectar al puerto RS-485 Com A o Com B del controlador.
En proyectos de adaptación con solo controladores RP en la red BACnet MS/TP, el adaptador no aislado se utiliza para conectar un controlador. El adaptador se puede conectar al puerto RS-485 Com A o Com B del controlador.
La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y luces y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP.
La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.
Consulte la ficha técnica de Engage para obtener información adicional.
La aplicación móvil Commission está diseñada para la configuración local, uso de campo e iniciación de módulos BACnet/IP. La aplicación móvil reduce el tiempo de puesta en marcha, permite flexibilidad en la ejecución de proyectos y reduce la dependencia de la infraestructura de red.
La aplicación móvil está diseñada para ser usada con dispositivos Android, Apple (iOS) y Microsoft Windows 10 y Windows 11. Si desea más información, consulte la ficha técnica de EcoStruxure Building Commission.
Mediante la aplicación móvil Commission, puede conectarse a uno o varios controladores RP. Puede conectar un único controlador RP mediante la conexión Bluetooth integrada en el controlador o mediante el adaptador Bluetooth SpaceLogic conectado a un SpaceLogic Sensor. Mediante el uso de un punto de acceso inalámbrico o un enlace de red, puede conectarse a una red de controladores RP en la red IP local.
Mediante la aplicación móvil Commission, podrá descubrir fácilmente controladores BACnet/IP a través de la red IP. Puede cambiar la configuración de cada controlador, incluyendo los ajustes de BACnet y red IP, la localización y el servidor matriz. Para ahorrar tiempo de ingeniería, puede guardar ajustes comunes y reutilizarlos en los controladores del mismo modelo.
La aplicación móvil Commission no necesita un servidor EcoStruxure BMS ni una infraestructura de red para funcionar. Puede usar la aplicación móvil para cargar la aplicación del controlador directamente en el controlador BACnet/IP localmente y ponerlo en marcha. La aplicación del controlador se puede crear fuera de línea utilizando Project Configuration Tool o WorkStation. Puede utilizar la aplicación móvil para cambiar el comportamiento de standar application instalda en el controlador como configurar los valores de temperatura. También puede realizar comprovaciones de E/S para verificar que los puntos de E/S están configurados, cableados y funcionando correctamente.
Puede realizar una comprobación de E/S en el room bus del controlador RP para verificar que la comunicación a través del room bus entre el controlador RP y los módulos de expansión del controlador RP asociados es correcta. Tipo de coincidencia de los módulos o de dirección se pueden resolver. Después de cablear las entradas y salidas físicas de los módulos de expansión del controlador RP, puede realizar las siguientes tareas en los diferentes módulos:
Módulos de luz DALI: descubrir, testear y asociar luces DALI con puntos de software lógicos y probar luces
Módulos de luz 0-10V: probar luces
Módulos de persiana: calibrar y probar persianas
Módulo de relé: probar las salidas
El potencial del controlador RP se revela en su totalidad cuando son parte de un servidor EcoStruxure BMS, lo que poporciona las siguientes ventajas:
Interfaz de WorkStation/WebStation
Opciones de programación de Function Block y Scripts.
Detección de dispositivos
Eficiencia en ingeniería
Aplicaciones BMS preconfiguradas para soluciones de HVAC y habitaciones conectadas
Opción de zonificación
WorkStation y WebStation proporcionan una experiencia de usuario consistente independientemente de a qué servidor de EcoStruxure BMS esté conectado el usuario. El usuario puede iniciar sesión en el servidor principal EcoStruxure BMS para realizar tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y monitorización del controlador BACnet/IP y sus E/S, así como de sus dispositivos SpaceLogic Sensor conectados. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.
Los modelos de controlador RP y MP, totalmente programables, tienen opciones de programación de secuencia de comandos y de bloque de funciones. Los programas existentes pueden ser reutilizados entre el servidor EcoStruxure BMS y el controlador.
La opción mejorada Device Discovery de Workstation permite identificar de forma fácil controladores BACnet/IP en una red BACnet y asociarlos con su servidor matriz.
Las operaciones de ingeniería y mantenimiento de los controladores BACnet/IP se pueden realizar de forma muy eficiente utilizando las características reutilizables de EcoStruxure Building Operation. Con estas características, puede crear bibliotecas de elementos (Custom Types) para una aplicación más completa del controlador que contenga programas y todos los objetos necesarios, como alarmas, tendencias y calendarios. La aplicación del controlador en la biblioteca Custom Types es reutilizable entre todos los controladores del mismo modelo. Puede usar la aplicación del controlador como base para crear nuevos controladores que funcionen en aplicaciones similares. Puede editar la aplicación del controlador y los cambios se replicarán automáticamente en el resto de controladores, mientras que cada controlador mantendrá sus valores locales.
WorkStation permite las operaciones de ingeniería en los controladores BACnet/IP tanto online como fuera de ella. Puede hacer cambios en la configuración en línea o usar el modo de la base de datos para hacerlos fuera de línea. En el modo base de datos, los cambios se salvan en la base de datos de EcoStruxure Building Operation para que pueda aplicarlos a los controladores más tarde.
La herramienta Project Configuration Tool le permitirá realizar las tareas de ingeniería fuera de linea, sin necesidad de hardware físico, lo que minimiza el tiempo que dedica en la instalación. Puede ejecutar los servidores EcoStruxure BMS de forma vitual y hacer tareas de ingeniería de los controladores BACnet/IP, antes de implementar en su servidor y desarrollar las aplicaciones y la configuracion del servidor antes de llegar a la instalación. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Project Configuration Tool.
Para mejorar la eficiencia de ingeniería y estandarizar las prácticas de ingeniería, las aplicaciones de controrladores completamente diseñadas y probadas están disponibles en bms-applications.schneider-electric.com para su uso con los controladores RP. Esta librería contiene aplicaciones para diferentes modelos de RP y tipos de aplicaciones, como aplicaciones para Fan-Coils, luces y persianas. Estas aplicaciones preconfiguradas de controladores son paquetes que incluyen todos los programas de software, y, por ejemplo, gráficos, alarmas y documentación, tales como las especificaciones funcionales y los esquemas de cableado de E/S necesarios para sus proyectos. Se puede acceder al repositorio en línea utilizando navegadores web Windows, así como dispositivos móviles con Apple iOS 11.3 (o posterior) y Android 6.0 Marshmallow (o posterior).
La opción de zonificación para WorkStation y WebStation proporciona acceso a una herramienta de zonificación interactiva que permite reconfigurar fácilmente la Connected Room Solutions y disponer de flexibilidad al cambiar de una zona a otra. La herramienta de zonificación WebStation proporciona una interfaz gráfica que permite editar rápidamente las zonas desde cualquier dispositivo con navegador web.
Los modelos RP-C-12A, -12B, -12C y -16A admiten hasta cuatro segmentos, que pueden utilizarse para permitir la rezonificación en un edificio.
El controlador RP utiliza la API RESTful, que permite a los servicios web IT interactuar fácilmente con las aplicaciones de software. La flexibilidad de la API RESTful permite al controlador RP manejar varios tipos de entrada y proporcionar distintos formatos de datos. Con los servicios web, los clientes pueden leer/escribir datos (valores BACnet) directamente desde el/al controlador. Los servicios web utilizan los métodos de recursos GET, PUT, POST y DELETE para acceder a los datos y utilizarlos. Se utiliza el protocolo HTTPS para establecer la comunicación entre el cliente y el controlador.
La función de servicios web está desactivada por defecto. Cuando está activada, requiere aproximadamente 200 kB de memoria del controlador RP.
Producto |
Referencia |
RP-C-12A-F-24V
|
SXWRCF12A10002
|
RP-C-12B-F-24V
|
SXWRCF12B10002
|
RP-C-12C-F-24V
|
SXWRCF12C10002
|
RP-C-16A-F-230V
|
SXWRCF16A10003
|
Producto |
Número de referencia |
Cubiertas opcionales
|
SXWRPCCOV10001
|
DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN
paquete de 25 piezas
|
SXWDINEND10001
|
Adaptador RS-485 aislado |
SXWISORS48510001
|
Adaptador RS-485 no aislado |
SXWNISORS48510001
|
Adaptador de alimentación RS-485 |
SXWNISORS485P10001
|
Adaptador inalámbrico SpaceLogic - Avanzado
|
SXWZBAUSB10001
|
Adaptador Bluetooth SpaceLogic
|
SXWBTAECXX10001
|
Para más información sobre números de piezas para Accesorios de conectividad de red, consulte la Para obtener más información, consulte Guía de selección de productos - EcoStruxure Building ..
Entrada CA | |||||||||||||
RP-C-12A-F-24V, RP-C-12B-F-24V y RP-C-12C-F-24V | |||||||||||||
Tensión nominal
|
24 VCA
|
||||||||||||
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/-15 %
|
||||||||||||
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consumo máximo
|
23 VA
|
||||||||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
||||||||||||
RP-C-16A-F-230V | |||||||||||||
Tensión nominal
|
230 V CA
|
||||||||||||
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/-10 %
|
||||||||||||
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consumo máximo
|
65 VA
|
||||||||||||
Consumo de potencia sin carga
|
5 W
|
||||||||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
||||||||||||
Termistor PTC separado usado únicamente como un fusible reseteable para una salida de 24 V CA
|
|||||||||||||
Categoría de sobretensión
|
III
|
||||||||||||
Grado de contaminación
|
2
|
||||||||||||
Entrada CC | |||||||||||||
RP-C-12A-F-24V, RP-C-12B-F-24V y RP-C-12C-F-24V | |||||||||||||
Tensión nominal
|
24 a 30 VCC
|
||||||||||||
Rango de tensiones de funcionamiento
|
23,5 a 33 V CC
|
||||||||||||
Consumo máximo
|
14 W
|
||||||||||||
Protección de potencia de entrada
|
Supresión MOV y fusible interno
|
||||||||||||
Salida CA | |||||||||||||
RP-C-16A-F-230V | |||||||||||||
Tipo
|
Salida aislada de clase 2
|
||||||||||||
Tensión nominal
|
24 VCA
|
||||||||||||
Frecuencia
|
La misma frecuencia que la fuente de alimentación (50/60 Hz)
|
||||||||||||
Potencia nominal de salida
|
19 VA
|
||||||||||||
Entorno | |||||||||||||
RP-C-12A-F-24V, RP-C-12B-F-24V y RP-C-12C-F-24V | |||||||||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 to 50 °C (32 a 122 °F) en funcionamiento normal
|
||||||||||||
-40 a +60 °C (-40 a +140 °F) para aplicaciones en tejados, instalación en horizontal únicamente
|
|||||||||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
||||||||||||
Humedad máxima
|
95 % humedad relativa sin condensación
|
||||||||||||
RP-C-16A-F-230V | |||||||||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
||||||||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
||||||||||||
Humedad máxima
|
95 % humedad relativa sin condensación
|
||||||||||||
Material | |||||||||||||
Índice de protección del plástico
|
UL94-5VB
|
||||||||||||
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
||||||||||||
Características mecánicas | |||||||||||||
Dimensiones
|
180 An x 110 Al x 64 P mm (7,1 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Peso, RP-C-12A-F-24V
|
0,370 kg (0,816 lb)
|
||||||||||||
Peso, RP-C-12B-F-24V y RP-C-12C-F-24V
|
0.390 kg (0.860 lb)
|
||||||||||||
Peso, RP-C-16A-F-230V
|
0,720 kg (1,587 lb)
|
||||||||||||
Instalación recomendada
|
Carril DIN o superficie plana en un armario
a
|
||||||||||||
a) Se recomienda instalar el aparato en una caja (armario), a menos que la normativa local permita una excepción. | |||||||||||||
Bloques de terminal
|
Fijo
|
||||||||||||
Cubiertas opcionales | |||||||||||||
Dimensiones
|
181 An x 164 Al x 64 P mm (7,1 an x 6,5 Al x 2,5 P pulgadas)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Peso, cubiertas opcionales
|
0.070 kg (0.154 lb)
|
||||||||||||
Compatibilidad | |||||||||||||
Comunicación con el servidor EcoStruxure BMS
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
versión 3.0.1 y superior
|
||||||||||||
Compatibilidad con la red BACnet MS/TP
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
versión 4.0.2 y posterior
|
||||||||||||
Compatibilidad con registros Modbus de 64 bits
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
versión 5.0.1 y posterior
|
||||||||||||
Cumplimiento de normativas | |||||||||||||
RP-C-12A-F-24V, RP-C-12B-F-24V y RP-C-12C-F-24V | |||||||||||||
Emisiones
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Part 15, Subpartes B y C, Clase B
|
||||||||||||
Inmunidad
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
|
||||||||||||
Radio
|
ETSI EN 300 328 V2.2.2
|
||||||||||||
Estándares de seguridad
|
Clasificación BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US
a
|
||||||||||||
a) El RP-C-12A está marcado como "Equipo de gestión de energía". RP-C-12B y -12C están marcados como "Equipo abierto de gestión de energía". | |||||||||||||
ID FCC
|
DVE-RPC24
|
||||||||||||
Número de certificación ISED
|
IC: 24775-RPC24
|
||||||||||||
Actuación del fuego en espacios con aire
a
|
UL 2043
|
||||||||||||
a) Los modelos RP-C-12A, -12B y -12C están aprobados para el pleno de sus aplicaciones. | |||||||||||||
RP-C-16A-F-230V | |||||||||||||
Emisiones
|
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2
|
||||||||||||
Inmunidad
|
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
|
||||||||||||
Radio
|
ETSI EN 300 328 V2.2.2
|
||||||||||||
Estándares de seguridad
|
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3
|
||||||||||||
Energía
|
Producto certificado eu.bac (n.º de licencia 219832); BS/EN 15500-1
|
||||||||||||
Reloj en tiempo real | |||||||||||||
Precisión a 25 °C (77 °F)
|
+/-1 minuto por mes
|
||||||||||||
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
|
7 días mínimo
|
||||||||||||
Puertos de comunicación | |||||||||||||
Ethernet
|
10/100BASE-TX RJ45 dual
|
||||||||||||
USB
|
1 puerto dispositivo USB 2.0 (mini-B)
|
||||||||||||
1 puerto de host USB 2.0 (type-A), 5 VDC, 2,5 W
|
|||||||||||||
Puerto RS-485 Com A
|
24 V CC, 3 W, RS-485 (RJ45)
|
||||||||||||
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
|
|||||||||||||
Puerto RS-485 Com B
|
24 V CC, 3 W, RS-485 (RJ45)
|
||||||||||||
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
|
|||||||||||||
Características del transceptor RS-485 | |||||||||||||
Tipo de transceptor
|
Mecanismo de seguridad
|
||||||||||||
Sin aislamiento
|
|||||||||||||
Biasing externo
|
No se necesita
|
||||||||||||
Carga unitaria total (UL) por dispositivo
|
0,5 UL como máximo
|
||||||||||||
Comunicaciones | |||||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
|
||||||||||||
BACnet MS/TP, longitud máxima del bus: 1200 m (4000 ft), velocidad máxima en baudios 76800
|
|||||||||||||
BTL B-AAC (controlador de aplicaciones avanzadas BACnet)
a
|
|||||||||||||
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International. | |||||||||||||
Conexión inalámbrica | |||||||||||||
Bluetooth de baja energía | |||||||||||||
Protocolo de comunicación
|
Bluetooth
®
5.1 compatible con el bajo consumo de energía
|
||||||||||||
Frecuencia
|
2,402 a 2,480 GHz
|
||||||||||||
Potencia de salida máxima
|
10 dBm
|
||||||||||||
Máxima distancia de comunicación
|
Campo visual: 100 m (328 pies)
|
||||||||||||
Antena
|
Antena integrada
|
||||||||||||
Conector RF para antena externa opcional
|
Conector SMA
|
||||||||||||
Antena externa (opcional)
|
Restringido al tipo de antena aprobada que se indica a continuación (utilizada en la certificación)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
CPU | |||||||||||||
Frecuencia
|
500 MHz
|
||||||||||||
Tipo
|
ARM Cortex-A7 de un núcleo
|
||||||||||||
SRAM interna
|
6 MB
|
||||||||||||
Memoria Flash NOR
|
48 MB
|
||||||||||||
Copia de seguridad de memoria
|
128 kB, FRAM, no volatil
|
||||||||||||
Entradas/salidas universales | |||||||||||||
Canales, RP-C-12A-F-24V
|
8 Ub, de Ub1 a Ub8
|
||||||||||||
Canales, RP-C-12B-F-24V
|
8 Ub, de Ub1 a Ub8
|
||||||||||||
Canales, RP-C-12C-F-24V
|
4 Ub, de Ub1 a Ub4
|
||||||||||||
Canales, RP-C-16A-F-230V
|
8 Ub, de Ub1 a Ub8
|
||||||||||||
Valores nominales máximos absolutos
|
-0,5 a +24 VCC
|
||||||||||||
Resolución de convertidor A/D
|
16 bits
|
||||||||||||
Protección de entrada/salida universal
|
Supresor de voltaje transitorio en cada salida/entrada universal
|
||||||||||||
Entradas digitales | |||||||||||||
Fuera de cobertura
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
150 m/s
|
||||||||||||
Entradas del contador | |||||||||||||
Rango
|
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
20 m/s
|
||||||||||||
Frecuencia máxima
|
25 Hz
|
||||||||||||
Entradas supervisadas | |||||||||||||
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores
|
|||||||||||||
Combinaciones de interruptores controladas
|
Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
|
||||||||||||
Rango de resistores
|
1 a 10 kohm
|
||||||||||||
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 % | |||||||||||||
Entradas de tensión | |||||||||||||
Rango
|
0 a 10 V CC
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
|
||||||||||||
Resolución
|
1,0 mV
|
||||||||||||
Impedancia
|
1 Mohm
|
||||||||||||
Entradas de corriente | |||||||||||||
Rango
|
0 a 20 mA
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
|
||||||||||||
Resolución
|
1 μA
|
||||||||||||
Impedancia
|
47 ohm
|
||||||||||||
Entradas resistivas | |||||||||||||
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
||||||||||||
R = Resistencia en ohmios | |||||||||||||
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
||||||||||||
R = Resistencia en ohmios | |||||||||||||
Entradas de temperatura (termistores) | |||||||||||||
Rango
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
Termistores compatibles | |||||||||||||
Honeywell
|
20 kohm
|
||||||||||||
Tipo I (Continuum)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo II (I/NET)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo III (Satchwell)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo IV (FD)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Tipo V (FD con derivación de 11k)
|
10 kohm linealizados
|
||||||||||||
Satchwell D?T
|
10 kohm linealizados
|
||||||||||||
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
||||||||||||
Xenta
|
1,8 kohm
|
||||||||||||
Balco
|
1 kohm
|
||||||||||||
Precisión de medida | |||||||||||||
20 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
|
||||||||||||
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
|
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
|
||||||||||||
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
10 kohm linealizados
|
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
|
||||||||||||
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
|
|||||||||||||
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
|
|||||||||||||
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
|
|||||||||||||
1 kohm
|
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
|
||||||||||||
Entradas de temperatura de RTD | |||||||||||||
RTD compatibles
|
Pt1000, Ni1000 y LG-Ni1000
|
||||||||||||
Pt1000 | |||||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Ni1000 | |||||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
LG-Ni1000 | |||||||||||||
Rango del sensor
|
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Cableado de temperatura de RTD | |||||||||||||
Resistencia máxima de cableado
|
20 ohmios/cable (total 40 ohmios)
|
||||||||||||
Capacitancia máxima de cableado
|
60 nF
|
||||||||||||
La capacitancia y resistencia de cableado suelen corresponderse con un cable de 200 m. | |||||||||||||
Salidas de tensión | |||||||||||||
Rango
|
0 a 10 V CC
|
||||||||||||
Precisión
|
+/-60 mV
|
||||||||||||
Resolución
|
10 mV
|
||||||||||||
Resistencia de carga mínima
|
2,4 kohm
|
||||||||||||
Fuente de corriente
|
+4,2 mA
|
||||||||||||
Corriente absorbida
|
-1 mA (0 a 0,4 V CC)
|
||||||||||||
-4,2 mA (0,4 a 10 V CC)
|
|||||||||||||
Salidas de relé, DO | |||||||||||||
Canales, RP-C-12A-F-24V
|
0
|
||||||||||||
Canales, RP-C-12B-F-24V
|
3, de DO1 a DO3
|
||||||||||||
Canales, RP-C-12C-F-24V
|
3, de DO5 a DO7
|
||||||||||||
Canales, RP-C-16A-F-230V
|
3, de DO5 a DO7
|
||||||||||||
Especificación de contacto
|
Pilot Duty (C300)
|
||||||||||||
Carga resistiva: 250 V CA/30 V CC, 4 A (cos phi = 1)
|
|||||||||||||
Carga inductiva: 250 V CA/30 V CC, 4 A (cos phi = 0,4)
|
|||||||||||||
Tipo de interruptor
|
Relé de forma A
|
||||||||||||
Un polo, unipolar
|
|||||||||||||
Normalmente abierto
|
|||||||||||||
Comunes
|
COM1 para DO1, DO2 y DO3 (en el modelo RP-C-12B)
|
||||||||||||
COM3 para DO5, DO6 y DO7 (en modelos RP-C-12C y RP-C-16A)
|
|||||||||||||
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
|
3000 V CA
|
||||||||||||
Ciclo de vida
|
Al menos 100.000 ciclos
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
||||||||||||
Salidas de alta potencia en relé | |||||||||||||
Canales, RP-C-12A-F-24V
|
0
|
||||||||||||
Canales, RP-C-12B-F-24V
|
1, DO4
|
||||||||||||
Canales, RP-C-12C-F-24V
|
1, DO8
|
||||||||||||
Canales, RP-C-16A-F-230V
|
1, DO8
|
||||||||||||
Especificación de contacto
|
Pilot Duty (B300)
|
||||||||||||
Corriente mínima: 100 mA (5 V CC)
|
|||||||||||||
Contacto normalmente abierto, carga resistiva: 250 V CA/24 V CC, 12 A (cos phi = 1)
|
|||||||||||||
Contacto normalmente cerrado, carga inductiva: 250 V CA/24 V CC, 3 A (cos phi = 0,4)
|
|||||||||||||
Tipo de interruptor
|
Relé de forma C
|
||||||||||||
Un polo, doble tiro
|
|||||||||||||
Normalmente abierto y normalmente cerrado
|
|||||||||||||
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
|
5000 V CA
|
||||||||||||
Ciclo de vida
|
Al menos 100.000 ciclos
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
||||||||||||
Salidas de relés de estado sólido, DO | |||||||||||||
Canales, RP-C-12A-F-24V
|
4, de DO1 a DO4
|
||||||||||||
Canales, RP-C-12B-F-24V
|
0
|
||||||||||||
Canales, RP-C-12C-F-24V
|
4, de DO1 a DO4
|
||||||||||||
Canales, RP-C-16A-F-230V
|
4, de DO1 a DO4
|
||||||||||||
Capacidad nominal de salida
|
Máximo 2 A de carga por salida
|
||||||||||||
Máximo 4 A de carga total para las 4 salidas
|
|||||||||||||
Rango de voltaje CA
|
30 V CA máximo
|
||||||||||||
Rango de voltaje CC
|
30 V CC máximo
|
||||||||||||
Comunes
|
COM1 para DO1 y DO2 (en modelos RP-C-12A, -12C y -16A)
|
||||||||||||
COM2 para DO3 y DO4 (en modelos RP-C-12A, -12C y -16A)
|
|||||||||||||
Cuando las salidas SSR se utilizan para conmutar CA, los terminales comunes se pueden conectar de 0 a 30 V CA. Cuando las salidas SSR se utilizan para conmutar CC, los terminales comunes se pueden conectar de -30 a 30 V CC. | |||||||||||||
Rango de tensión común (CA)
|
0 a 30 V CA
|
||||||||||||
Rango de tensión común (CC)
|
-30 a +30 V CC
|
||||||||||||
Anchura de impulso mínima
|
100 ms
|
||||||||||||
Protección de la salida del relé de estado sólido
|
Supresor de tensión transitoria a través de cada salida de relé de estado sólido (SSR)
|
Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.
Producto |
Referencia |
Base de sensor con sensor de temperatura |
SXWSBTXXXSXX |
Base de sensor con sensor de temperatura y humedad |
SXWSBTHXXSXX |
Base de sensor con sensores de temperatura y CO 2 |
SXWSBTXCXSXX |
Base de sensor con sensores de temperatura, humedad y CO 2 |
SXWSBTHCXSXX |
Producto |
Housing |
Referencia |
Tapa ciega |
Blanco medio mate |
SXWSCBXSELXX |
Tapa ciega |
Blanco cristal óptimo |
SXWSCBXSELXW |
Tapa ciega |
Negro cristal óptimo |
SXWSCBXSELXB |
Tapa ciega con sensor de ocupación |
Blanco medio mate |
SXWSCBPSELXX |
Tapa ciega con sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSCBPSELXW |
Tapa ciega con sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSCBPSELXB |
Tapa de 3 botones |
Blanco medio mate |
SXWSC3XSELXX |
Tapa de 3 botones |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC3XSELXW |
Tapa de 3 botones |
Negro cristal óptimo |
SXWSC3XSELXB |
Tapa de 3 botones con sensor de ocupación |
Blanco medio mate |
SXWSC3PSELXX |
Tapa de 3 botones con sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC3PSELXW |
Tapa de 3 botones con sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSC3PSELXB |
Tapa de pantalla táctil |
Blanco medio mate |
SXWSCDXSELXX |
Tapa de pantalla táctil |
Blanco cristal óptimo |
SXWSCDXSELXW |
Tapa de pantalla táctil |
Negro cristal óptimo |
SXWSCDXSELXB |
Tapa de pantalla táctil con sensor de ocupación |
Blanco medio mate |
SXWSCDPSELXX |
Tapa de pantalla táctil con sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSCDPSELXW |
Tapa de pantalla táctil con sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSCDPSELXB |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC2XSELXW |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces |
Negro cristal óptimo |
SXWSC2XSELXB |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces y sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC2PSELXW |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces y sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSC2PSELXB |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de pantallas |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC4XSELXW |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de pantallas |
Negro cristal óptimo |
SXWSC4XSELXB |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces y pantallas y sensor de ocupación |
Blanco cristal óptimo |
SXWSC4PSELXW |
Tapa de pantalla táctil con botones de control de luces y pantallas y sensor de ocupación |
Negro cristal óptimo |
SXWSC4PSELXB |
Producto |
Housing |
Referencia |
Modelo completo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LC |
Blanco medio mate |
SXWSATXXXSLX |
Modelo completo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LCD |
Blanco cristal óptimo |
SXWSATXXXSLW |
Modelo completo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura, botones para anular y control de configuración, y tapa de pantalla LCD |
Negro cristal óptimo |
SXWSATXXXSLB |
Sin comunicación a Modelo SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores tipo 10 kohl) y tapa ciega |
Blanco medio mate |
SLASXXX |
Modelo sin comunicación a SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores de tipo 10 kohm) y tapa ciega |
Blanco cristal óptimo |
SLAWXXX |
Modelo sin comunicación a SpaceLogic Sensor con sensor de temperatura resistiva (3 termistores de tipo 10 kohm) y tapa ciega |
Negro cristal óptimo |
SLABXXX |