earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 3.0
22/10/2019
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

RP-C

 
action_zoom_plus_stroke RP-C
Figura: RP-C

Introducción

SmartX IP Controller – RP-C es un controlador de campo para uso en salas, en base a IP, completamente programable y que se adapta a una amplia gama de aplicaciones HVAC. El RP-C puede usarse como un controlador de campo BACnet/IP autónomo o como parte de un servidor EcoStruxure BMS con un SmartX ServerAS-P, AS-B o un Enterprise Server. El RP-C cuenta con un chip inalámbrico que permite que la aplicación móvil de puesta en marcha se conecte directamente al controlador.

El RP-C tiene las siguientes características:

  • IP activada con switch Ethernet, puerto dual

  • Gama completa de modelos de controladores

  • Una versatil combinación de puntos E/S

  • Cubiertas opcionales

  • Conexión inalámbrica

  • Alta disponibilidad

  • Sensor Bus para SmartX Living Sensors

  • Room bus para la conexión futura de las soluciones de control de zona

  • Aplicación móvil de puesta en marcha

  • Soporte para el software de EcoStruxure Building Operation, que proporciona herramientas de ingeniería eficientes.

Topologías de red flexible y conectividad IP

Los controladores SmartX IP se basan en protocolos abiertos que simplifican la interoperabilidad, la configuración IP y la gestión de dispositivos:

  • Dirección IP

  • Comunicaciones BACnet/IP

  • Fácil configuración de red con DHCP

Los controladores SmartX IP tienen un puerto de Ethernet doble que permite topologías de red flexibles:

  • Estrella

  • Daisy Chain

  • Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

En una topología de estrella, el controlador y el servidor EcoStruxure BMS están conectados de forma individual a un puerto de Ethernet. Conecte en Daisy chain varios controladores para reducir el tiempo y el coste de instalación. Utilice una topología de anillo RSTP cuando quiera que un controlador no operativo sea detectado y, tenga una rapida recuperación y sea eficiente.

Gama completa de modelos de controladores

El RP-C viene en cuatro modelos diferentes, que ofrecen cuatro conjuntos diferentes de tipos de puntos de E/S, denominados 12A, 12B, 12C y 16A. Los modelos RP-C-12A, -12B y -12C soportan una fuente de alimentación de 24 V CA/CC, mientras que el modelo RP-C-16A es un modelo de 230 V CA.

 
action_zoom_plus_stroke

Libremente programable

Los modelos del controlador RP-C de libre programación ofrecen flexibilidad gracias a que soportan opciones de programación de secuencia de comandos y de bloque de funciones. El RP-C fomenta la eficiencia y la estandarización mediante el uso de aplicaciones estándar.

Modelos con una versátil combinación de puntos de E/S

Los modelos RP-C-12A, -12B, -12C y -16A proporcionan 12 o 16 puntos de E/S que consisten en cuatro conjuntos diferentes de tipos de puntos de E/S. La versátil combinación de puntos de E/S combinan con una gran cantidad de aplicaciones. Las entradas o salidas universales son muy flexibles y se pueden configurar tanto como entradas como salidas.

Tabla: Tipos de puntos de E/S por modelos RP-C

Tipos de puntos de E/S

Modelo RP-C-12A

Modelo RP-C-12B

Modelo RP-C-12C

Modelo RP-C-16

E/S Universal

Tipo Ub

8

8

4

8

Salidas de relés de estado sólido

(MOSFET)

4

-

4

4

Salidas de relé

Forma A

-

3

3

3

Salidas de relé de alta potencia

Forma C

-

1

1

1

Tabla: Configuraciones por tipos de puntos de E/S

Configuración

E/S Universal

Tipo Ub

Salidas de relés de estado sólido

(MOSFET)

Salidas de relé

Forma A

Salidas de relé de alta potencia

Forma C

Entradas digitales

-

-

-

Entradas del contador

-

-

-

Entradas supervisadas

-

-

-

Entradas de voltaje

(0 to 10 VDC)

-

-

-

Entradas de corriente

(0 a 20 mA)

-

-

-

Entradas de temperatura

-

-

-

Entradas resistivas

-

-

-

Entrada de temperatura de RTD de 2 hilos

-

-

-

Salidas de voltaje

(0 a 10 VDC)

-

-

-

Salidas digitales

-

Salida de impulsos digitales

-

Salidas PWM

-

Salidas TriState

-

-

Salida en pulsos de tres estados

-

-

Entradas/salidas universales

Las entradas/salidas universales están indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.

Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Las entradas RTD están indicadas para puntos de temperatura en un sistema de gestión energética de los edificios. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.

Para todas las entradas analógicas , se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.

Las entradas/salidas universales son compatibles con salidas analógicas del tipo de salidas de tensión. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.

Salidas de relés de estado sólido

Las salidas de relé de estado sólido (SSR) se pueden usar en muchas aplicaciones para encender o apagar 24 VCA o 24 VCC para cargas externas como actuadores, relés o indicadores. Los SSR son silenciosos y no se ven afectados negativamente por el desgaste de los contactos de los relés.

Salidas de relé

Las salidas de relé admiten tipos de puntos digitales de forma A. Los relés de forma A están diseñados para aplicaciones de carga directa.

Salida con relé de alta potencia

La salida de relé de alta potencia es del tipo Forma C. El contacto normalmente abierto (NO) es ideal para la conmutación de cargas resistivas de hasta 12 A, como por ejemplo, elementos calefactores eléctricos. El contacto normalmente cerrado (NC) puede utilizarse para conmutar cargas inductivas de hasta 3 A.

Cubiertas opcionales

Todos los modelos del RP-C pueden equiparse con cubiertas opcionales para evitar el contacto directo con los borneros y los cables.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C con cubiertas opcionales
Figura: RP-C con cubiertas opcionales

Conexión inalámbrica

El RP-C dispone de tecnología Bluetooth de baja energía (BLE). Puede utilizar esta opción de conexión inalámbrica para conectar el RP-C a un móvil o tableta que ejecute la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers.

Alta disponibilidad

Los controladores SmartX IP soportan tendencias locales, calendarios y alarmas, permitiendo el funcionamiento local cuando el controlador está offline o se emplea en aplicaciones autónomas.

El respaldo de la memoria que funciona sin baterías y el reloj a tiempo real ayudan a prevenir la pérdida de datos y permiten recuperar datos sin problemas después de una interrupción del suministro eléctrico.

En WorkStation, puede actualizar el firmware de varios controladores SmartX IP al mismo tiempo y con un tiempo de inactividad mínimo. El servidor EcoStruxure BMS hace un seguimiento del firmware instalado para ofrecer ayuda en la copia de seguridad, restauración y reemplazo de los controladores y sensores. El servidor puede incluir controladores con distintas versiones de firmware.

Sensor Bus para SmartX Living Sensors

Los controladores SmartX IP proporcionan una interfaz diseñada para los SmartX Sensors. Los SmartX Sensors ofrecen una forma eficiente de medir la temperatura, humedad, CO 2 y ocupación de una habitación. Los SmartX Sensor están disponibles con diferentes combinaciones de tipos de sensores y con varios frontales y opciones de interfaces de usuario, como pantalla táctil, botones de setpoint o cubierta ciega.

 
action_zoom_plus_stroke SmartX Sensors
Figura: SmartX Sensors

El Sensor Bus proporciona potencia y comunicación hasta cuatro sensores que estén conectados en serie usando cables estándar Cat 5 (o superior). El número máximo de sensores que se pueden conectar a un controlador varía dependiendo del modelo del sensor y la combinación del frontal y del tipo de base del sensor:

  • Frontal ciego: Hasta cuatro sensores con cualquier combinación de tipos de bases de sensores.

  • 3 botones y frontal táctil:

    • Hasta dos bases de sensores con opción de CO 2

    • Hasta cuatro bases de sensores con opción de CO 2

  • Sensores SmartX LCD de temperatura: soportan hasta cuatro sensores.

La longitud máxima del Sensor Bus es de 61 m. Para más información, consulte la ficha técnica de SmartX Living Space Sensors.

Room bus para la conexión futura de las soluciones de control de zona

El Room bus significa que el RP-C está preparado para ofrecer el soporte futuro para las soluciones de zona conectadas que incluyen equipos para el control de luces eléctricas y persianas de ventanas.

Aplicación móvil de puesta en marcha

La aplicación eCommission SmartX Controllers está diseñada para configuración local, uso de campo e iniciación de controladores de SmartX IP. La aplicación móvil reduce el tiempo de puesta en marcha, permite flexibilidad en la ejecución de proyectos y reduce la dependencia de la infraestructura de red.

La aplicación móvil está diseñada para ser usada con Android, Apple (iOS), y dispositivos Microsoft Windows 10. Para más información, consulte la ficha técnica de eCommission SmartX Controllers.

 
action_zoom_plus_stroke Aplicación móvil eCommission SmartX Controllers
Figura: Aplicación móvil eCommission SmartX Controllers

Mediante la aplicación eCommission SmartX Controllers podrá conectar uno o varios controladores RP-C. Puede conectar un único RP-C mediante la conexión Bluetooth del controlador o usando el eCommission Bluetooth Adapter conectado a un SmartX Sensor. Mediante el uso de un punto de acceso inalámbrico o un enlace de red, puede conectarse a una red de RP-C en la red IP local.

Configuración del dispositivo

Mediante la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers, podrá descubrir fácilmente controladores SmartX IP a través de la red IP. Puede cambiar la configuración de cada controlador, incluyendo los ajustes de BACnet y red IP, la localización y el servidor matriz. Para ahorrar tiempo de ingeniería, puede guardar ajustes comunes y reutilizarlos en los controladores del mismo modelo.

Despliegue en campo y comprobación E/S

La aplicación móvil eCommission SmartX Controllers no necesita un servidor EcoStruxure BMS ni una infraestructura de red para funcionar. Puede usar la aplicación móvil para cargar la aplicación del controlador directamente en el controlador SmartX IP localmente y ponerlo en marcha. La aplicación del controlador se puede crear fuera de línea utilizando Project Configuration Tool o WorkStation. Puede utilizar la aplicación móvil para cambiar el comportamiento de una aplicación de controlador estándar instalada, como configurar los valores de temperatura. También puede realizar exámenes de E/S para verificar que los puntos de E/S están configurados, cableados y funcionando correctamente.

Soporte total en EcoStruxure Building Operation

El potencial del controlador RP-C se revela en su totalidad cuando son parte de un servidor EcoStruxure BMS, lo que poporciona las siguientes ventajas:

  • Interfaz de WorkStation/WebStation

  • Opciones de programación de Function Block y Scripts.

  • Detección de dispositivos

  • Eficiencia en ingeniería

  • Aplicaciones de HVAC preconfiguradas

Interfaz de WorkStation/WebStation

WorkStation y WebStation proporcionan una experiencia de usuario consistente independientemente de a qué servidor de EcoStruxure BMS esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse al servidor de EcoStruxure BMS para tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y monitorización de los controladores SmartX IP, y sus E/S así como sus SmartX Sensors. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.

Opciones de programación de Function Block y Scripts.

Los modelos del controlador RP-C de libre programación tienen opciones de programación de secuencia de comandos y de bloque de funciones. Los programas existentes pueden ser reutilizados entre el servidor EcoStruxure BMS y el controlador.

Detección de dispositivos

La opción mejorada Device Discovery de Workstation permite identificar de forma fácil controladores SmartX IP en una red BACnet y asociarlos con su servidor matriz.

Eficiencia en ingeniería

Las operaciones de ingeniería y mantenimiento de los controladores SmartX IP se pueden realizar de forma muy eficiente utilizando las características reutilizables de EcoStruxure Building Operation. Con estas características, puede crear bibliotecas de elementos (Custom Types) para una aplicación más completa del controlador que contenga programas y todos los objetos necesarios, como alarmas, tendencias y calendarios. La aplicación del controlador en la biblioteca Custom Types es reutilizable entre todos los controladores del mismo modelo. Puede usar la aplicación del controlador como base para crear nuevos controladores que funcionen en aplicaciones similares. Puede editar la aplicación del controlador y los cambios se replicarán automáticamente en el resto de controladores, mientras que cada controlador mantendrá sus valores locales.

WorkStation permite las operaciones de ingeniería en los controladores SmartX IP tanto online como fuera de ella. Puede hacer cambios en la configuración en línea o usar el modo de la base de datos para hacerlos fuera de línea. En el modo base de datos, los cambios se salvan en la base de datos de EcoStruxure Building Operation para que pueda aplicarlos a los controladores más tarde.

Project Configuration Tool le permitirá realizar las tareas de ingeniería fuera del lugar, sin necesidad de hardware físico, lo que minimiza el tiempo que dedica en el centro. Puede ejecutar los servidores EcoStruxure BMS de forma vitual y hacer tareas de ingeniería de los controladores SmartX IP, antes de implementar su servidor y las aplicaciones de controlador en los servidores y controladores del sitio. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Project Configuration Tool.

Aplicaciones de HVAC preconfiguradas

Para mejorar la eficiencia de ingeniería y estandarizar las prácticas de ingeniería, las aplicaciones de HVAC completamente diseñadas y probadas están disponibles en https://ecobuilding.schneider-electric.com/design/apps-selector para usar con RP-C. Esta librería contiene aplicaciones para diferentes modelos de RP-C y tipos de aplicaciones, como unidades de bobinas de ventilador y soluciones de techo. Estas aplicaciones preconfiguradas de HVAC son paquetes que incluyen todos los programas de software, gráficos, alarmas y documentación, tales como las especificaciones funcionales y los esquemas de cableado de E/S necesarios para sus proyectos. Se puede acceder al repositorio en línea utilizando navegadores web comunes en ordenadores Windows, así como dispositivos móviles con Apple iOS 11.3 (o posterior) y Android 6.0 Marshmallow (o posterior). La página de descarga ofrece un selector de aplicaciones para ayudarle a descargar una aplicación que cubra las necesidades de una solución de sala específica con respecto al tipo de aplicación, el tipo de actuador, el tipo de control de ventilador y el tipo de sensor. Puede buscar y visualizar las aplicaciones sin tener que conectarse al repositorio en línea. Para descargar o enviar por correo electrónico una aplicación, debe conectarse o tener una suscripción válida mediante una cuenta de Schneider Electric Exchange. Antes de hacer su elección, puede ver todos los activos incluidos en el paquete de aplicación. Puede descargar o enviar por correo electrónico un archivo de exportación, un archivo de imagen, una selección de los archivos disponibles o el paquete completo. El archivo de exportación se utiliza al implementar el RP-C desde WorkStation, mientras que el archivo de imagen se utiliza al implementar el RP-C desde la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers (versión 1.4 o posterior). Suscríbase a la aplicación para obtener un aviso cuando se actualice.

 
action_zoom_plus_stroke Selector de aplicaciones de la página de descargas
Figura: Selector de aplicaciones de la página de descargas

Tabla: Números de referencia

Producto

Número de pieza

RP-C-12A-F-24V
SXWRCF12A10001
RP-C-12B-F-24V
SXWRCF12B10001
RP-C-12C-F-24V
SXWRCF12C10001
RP-C-16A-F-230V
SXWRCF16A10002
Cubiertas opcionales
SXWRPCCOV10001

DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN

paquete de 25 piezas

SXWDINEND10001
eCommission Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001

Especificaciones

Entrada CA
Modelos RP-C-12A, -12B y -12C
Tensión nominal
24 VCA
Rango de tensiones de funcionamiento
+/-15 %
Frecuencia
50/60 Hz
Consumo máximo
23 VA
Protección de potencia de entrada
Supresión MOV y fusible interno
Modelo RP-C-16
Tensión nominal
230 V CA
Rango de tensiones de funcionamiento
+/-10 %
Frecuencia
50/60 Hz
Consumo máximo
65 VA
Protección de potencia de entrada
Supresión MOV y fusible interno
  
Termistor PTC separado usado únicamente como un fusible reseteable para una salida de 24 V CA
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
2
Entrada CC
Modelos RP-C-12A, -12B y -12C
Tensión nominal
24 a 30 VCC
Rango de tensiones de funcionamiento
23 a 33 V CC
Consumo máximo
14 W
Protección de potencia de entrada
Supresión MOV y fusible interno
Salida CA
Modelo RP-C-16
Tipo
Salida aislada
Tensión nominal
24 VCA
Frecuencia
La misma frecuencia que la fuente de alimentación (50/60 Hz)
Potencia nominal de salida
19 VA
Entorno
Modelos RP-C-12A, -12B y -12C
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 to 50 °C (32 a 122 °F) en funcionamiento normal
  
-40 a +60 °C (-40 a +140 °F) para aplicaciones en tejados, instalación en horizontal únicamente
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad máxima
95 % humedad relativa sin condensación
Modelo RP-C-16
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad máxima
95 % humedad relativa sin condensación
Material
Índice de protección del plástico
UL94-5VB
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones
180 An x 110 Al x 64 P mm (7,1 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso, modelo RP-C-12A
0,370 kg (0,816 lb)
Peso, modelos RP-C-12B y -12C
0.390 kg (0.860 lb)
Peso, modelo RP-C-16A
0,720 kg (1,587 lb)
Peso, cubiertas opcionales
0.070 kg (0.154 lb)
Instalación
Carril DIN o superficie plana
Bloques de terminal
Fijo
Cubiertas opcionales
Dimensiones
181 An x 164 Al x 64 P mm (7,1 an x 6,5 Al x 2,5 P pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Compatibilidad del software
Software de EcoStruxure Building Operation
versión 3.0 o superior
Cumplimiento de normativas
Modelos RP-C-12A, -12B y -12C
Emisiones
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-partes A y C, Clase B
Inmunidad
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Radio
EN 300 328 V2.1.1
Estándares de seguridad
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US a
a) El RP-C-12A está marcado como "Equipo de gestión de energía". RP-C-12B y -12C están marcados como "Equipo abierto de gestión de energía".
ID FCC
DVE-RPC24
Número de certificación ISED
IC: 24775-RPC24
Actuación del fuego en espacios con aire a
UL 2043
a) Los modelos RP-C-12A, -12B y -12C están aprobados para el pleno de sus aplicaciones.
Modelo RP-C-16
Emisiones
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2
Inmunidad
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Radio
EN 300 328 V2.1.1
Estándares de seguridad
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
Energía
Producto certificado eu.bac (pendiente); EN 15500
Reloj en tiempo real
Precisión a 25 °C (77 °F)
+/-1 minuto por mes
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
7 días
Puertos de comunicación
Ethernet
10/100BASE-TX RJ45 dual
USB
1 puerto dispositivo USB 2.0 (mini-B)
  
1 puerto de host USB 2.0 (type-A), 5 VDC, 2,5 W
Sensor Bus
24 VDC, 2 W, RS-485 (RJ45)
Protección del Sensor Bus
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
Bus de la habitación
24 V CC, 3 W, RS-485 (RJ45)
Protección de bus de sala
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
Comunicaciones
BACnet
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
  
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller) a
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International.
Conexión inalámbrica
Bluetooth de baja energía
Protocolo de comunicación
Bluetooth ® 5.0 compatible con el bajo consumo de energía
Frecuencia
2,402 a 2,480 GHz
Potencia de salida máxima
10 dBm
Máxima distancia de comunicación
Campo visual: 100 m (328 pies)
Antena
Antena integrada
Conector RF para antena externa opcional
Conector SMA
Antena externa (opcional)
Restringido al tipo de antena aprobada que se indica a continuación (utilizada en la certificación)

Fabricante

Modelo (número de pieza)

Ganancia

Tipo

Impedancia

Linx Technologies

ANT-2.4-WRT-MON-SMA

0,8 dBi

Uniposte

50 ohm

CPU
Frecuencia
500 MHz
Tipo
ARM Cortex-A7 de un núcleo
SRAM interna
6 MB
Memoria Flash NOR
32 MB
Copia de seguridad de memoria
128 kB, FRAM, no volatil
Entradas/salidas universales
Canales, modelo RP-C-12A
8 Ub, de Ub1 a Ub8
Canales, modelo RP-C-12B
8 Ub, de Ub1 a Ub8
Canales, modelo RP-C-12C
4 Ub, de Ub1 a Ub4
Canales, modelo RP-C-16A
8 Ub, de Ub1 a Ub8
Valores nominales máximos absolutos
-0,5 a +24 VCC
Resolución de convertidor A/D
16 bits
Protección de entrada/salida universal
Supresor de voltaje transitorio en cada salida/entrada universal
Entradas digitales
Rango
.
  
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
150 ms
Entradas de contador
Rango
.
  
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
20 ms
Frecuencia máxima
25 Hz
Entradas supervisadas
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores
Combinaciones de interruptores controladas
Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
Rango de resistores
1 a 10 kohm
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 %
Entradas de tensión
Rango
0 a 10 V CC
Precisión
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
Resolución
1,0 mV
Impedancia
100 kohm
Entradas de corriente
Rango
0 a 20 mA
Precisión
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
Resolución
1 μA
Impedancia
47 ohm
Entradas resistivas
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistencia en ohmios
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistencia en ohmios
Entradas de temperatura (termistores)
Rango
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Termistores compatibles
Honeywell
20 kohm
Tipo I (Continuum)
10 kohm
Tipo II (I/NET)
10 kohm
Tipo III (Satchwell)
10 kohm
Tipo IV (FD)
10 kohm
Tipo V (FD con derivación de 11k)
10 kohm linealizados
Satchwell D?T
10 kohm linealizados
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Precisión de medida
20 kohm
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
  
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm linealizados
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
1 kohm
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
Entradas de temperatura de RTD
RTD compatibles
Pt1000, Ni1000 y LG-Ni1000
Pt1000
Rango del sensor
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

Entorno del dispositivo SmartX IP Controller

Rango del sensor

Precisión de medida

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

70 a 150 °C: +/-0,7 °C (158 a 302 °F: +/-1,3 °F)

+/-0,3 °C (+/-0,54 °F)

-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-1,0 °C (+/-1,8 °F)

Ni1000
Rango del sensor
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

Entorno del dispositivo SmartX IP Controller

Rango del sensor

Precisión de medida

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

LG-Ni1000
Rango del sensor
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

Entorno del dispositivo SmartX IP Controller

Rango del sensor

Precisión de medida

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Cableado de temperatura de RTD
Resistencia máxima de cableado
20 ohmios/cable (total 40 ohmios)
Capacitancia máxima de cableado
60 nF
La capacitancia y resistencia de cableado suelen corresponderse con un cable de 200 m.
Salidas de tensión
Rango
0 a 10 V CC
Precisión
+/-60 mV
Resolución
10 mV
Resistencia de carga mínima 
5 kohm
Rango de carga 
-1 a +2 mA 
Salidas de relé, DO
Canales, modelo RP-C-12A
0
Canales, modelo RP-C-12B
3, de DO1 a DO3
Canales, modelo RP-C-12C
3, de DO5 a DO7
Canales, modelo RP-C-16A
3, de DO5 a DO7
Especificación de contacto
Pilot Duty (C300)
  
Carga resistiva: 250 V CA/30 V CC, 4 A (cos phi = 1)
  
Carga inductiva: 250 V CA/30 V CC, 4 A (cos phi = 0,4)
Tipo de interruptor
Relé de forma A
  
Un polo, unipolar
  
Normalmente abierto
Comunes
COM1 para DO1, DO2 y DO3 (en el modelo RP-C-12B)
  
COM3 para DO5, DO6 y DO7 (en modelos RP-C-12C y RP-C-16A)
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
3000 V CA
Ciclo de vida
Al menos 100.000 ciclos
Anchura de impulso mínima
100 ms
Salidas de alta potencia en relé
Canales, modelo RP-C-12A
0
Canales, modelo RP-C-12B
1, DO4
Canales, modelo RP-C-12C
1, DO8
Canales, modelo RP-C-16A
1, DO8
Especificación de contacto
Pilot Duty (B300)
  
Corriente mínima: 100 mA (5 V CC)
  
Contacto normalmente abierto, carga resistiva: 250 V CA/24 V CC, 12 A (cos phi = 1)
  
Contacto normalmente cerrado, carga inductiva: 250 V CA/24 V CC, 3 A (cos phi = 0,4)
Tipo de interruptor
Relé de forma C
  
Un polo, doble tiro
  
Normalmente abierto y normalmente cerrado
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
5000 V CA
Ciclo de vida
Al menos 100.000 ciclos
Anchura de impulso mínima
100 ms
Salidas de relés de estado sólido, DO
Canales, modelo RP-C-12A
4, de DO1 a DO4
Canales, modelo RP-C-12B
0
Canales, modelo RP-C-12C
4, de DO1 a DO4
Canales, modelo RP-C-16A
4, de DO1 a DO4
Capacidad nominal de salida
Máximo 2 A de carga por salida
  
Máximo 4 A de carga total para las 4 salidas
Rango de voltaje CA
24 V CA +/-20 %
Rango de voltaje CC
30 V CC máximo
Comunes
COM1 para DO1 y DO2 (en modelos RP-C-12A, -12C y -16A)
  
COM2 para DO3 y DO4 (en modelos RP-C-12A, -12C y -16A)
Cuando las salidas SSR se utilizan para conmutar CA, los terminales comunes se pueden conectar de 0 a 30 V CA. Cuando las salidas SSR se utilizan para conmutar CC, los terminales comunes se pueden conectar de -30 a 30 V CC.
Rango de tensión común (CA)
0 a 30 V CA
Rango de tensión común (CC)
-30 a +30 V CC
Anchura de impulso mínima
100 ms
Protección de la salida del relé de estado sólido
Supresor de tensión transitoria a través de cada salida de relé de estado sólido (SSR)

Terminales

Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.

 
action_zoom_plus_stroke Modelo RP-C-12A (24 V CA/CC)
Figura: Modelo RP-C-12A (24 V CA/CC)
 
action_zoom_plus_stroke Modelo RP-C-12B (24 V CA/CC)
Figura: Modelo RP-C-12B (24 V CA/CC)
 
action_zoom_plus_stroke Modelo RP-C-12C (24 V CA/CC)
Figura: Modelo RP-C-12C (24 V CA/CC)
 
action_zoom_plus_stroke Modelo RP-C-16A (230 V CA)
Figura: Modelo RP-C-16A (230 V CA)

Tabla: Número de las piezas en la región AMER para Accesorios de conectividad de Redes

Descripción del producto a

Número de pieza (AMER región)

Cat 5e field-term plug, UTP

ACTPG6TLU001

Cat 6 pass-through plug, UTP, paquete de 100

ACTPG6PTU100

Actassi crimping tool

ACTTLCPT

Cat 6 cable, UTP, 1000 pies (305 m), CMP, verde

ACT4P6UCP1ARXGR

Cat 6 patch cord, UTP, 30 pies (9 m), CMP, verde

ACTPC6UBCP30AGR

Cat 6 patch cord, UTP, 50 pies (15 m), CMP, verde

ACTPC6UBCP50AGR

Cat 6 patch cord, UTP, 70 pies (21 m), CMP, verde

ACTPC6UBCP70AGR

Cat 6 patch cord, UTP, 90 pies (27 m), CMP, verde

ACTPC6UBCP90AGR

Cat 5e pass-through plug, UTP, paquete de 100

ACTPG5EPTU100

Cat 5e cable, UTP, 1000 pies (305 m), CMP, verde

ACT4P5EUCP1ARXGR

Cat 5e patch cord, UTP, 30 pies (9 m), CMP, verde

ACTPC5EUBCP30AGR

Cat 5e patch cord, UTP, 50 pies (15 m), CMP, verde

ACTPC5EUBCP50AGR

Cat 5e patch cord, UTP, 70 pies (21 m), CMP, verde

ACTPC5EUBCP70AGR

Cat 5e patch cord, UTP, 90 pies (27 m), CMP, verde

ACTPC5EUBCP90AGR

  1. For more information, see the Product Selection Guide (SmartX IP Controllers - Accessories). Abbreviations: UTP (Unshielded Twisted Pair), CMP (Plenum-rated cable)

Tabla: Número de las piezas en la región EMEA para Accesorios de conectividad de Redes

Descripción del producto a

Número de pieza (región EMEA)

Cat 5e field-term plug, UTP

ACTPG6TLU001

Cat 6 pass-through plug, UTP, paquete de 100

ACTPG6PTU100

Actassi crimping tool

ACTTLCPT

Cat 6 cable, UTP, 305 m (1000 pies), Euroclass D, verde

VDICD116118

Cat 6 patch cord, UTP, 10 m (32 pies), LSZH, verde

ACTPC6UBLS100GR

Cat 6 patch cord, UTP, 15 m (49 pies), LSZH, verde

ACTPC6UBLS150GR

Cat 6 patch cord, UTP, 20 m (65 pies), LSZH, verde

ACTPC6UBLS200GR

Cat 6 patch cord, UTP, 25 m (82 pies), LSZH, verde

ACTPC6UBLS250GR

Cat 5e pass-through plug, UTP, paquete de 100

ACTPG5EPTU100

Cat 5e cable, UTP, 1000 pies (305 m), Euroclass D, verde

VDICD115118

Cat 5e patch cord, UTP, 10 m (32 pies), LSZH, verde

ACTPC5EUBLS100GR

Cat 5e patch cord, UTP, 15 m (49 pies), LSZH, verde

ACTPC5EUBLS150GR

Cat 5e patch cord, UTP, 20 m (65 pies), LSZH, verde

ACTPC5EUBLS200GR

Cat 5e patch cord, UTP, 25 m (82 pies), LSZH, verde

ACTPC5EUBLS250GR

  1. For more information, see the Product Selection Guide (SmartX IP Controllers - Accessories). Abbreviations: UTP (Unshielded Twisted Pair), CMP (Plenum-rated cable), LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Tabla: Número de las piezas en la región del Pacífico para Accesorios de conectividad de Redes

Descripción del producto a

Número de pieza (región Pacífico)

Cat 6 field-term plug, UTP

ACTPG6TLU001

Cat 6 pass-through plug, UTP, paquete de 100

ACTPG6PTU100

Actassi crimping tool

ACTTLCPT

Cat 6 cable, UTP, 305 m (1000 pies), PVC, verde

2D4P6IPV3B-GR

Cat 6 patch lead, UTP, 10 m (32 pies), PVC, verde

RJ6_100PL-GR

Cat 6 patch lead, UTP, 15 m (49 pies), PVC, verde

RJ6_150PL-GR

Cat 6 patch lead, UTP, 20 m (65 pies), PVC, verde

RJ6_200PL-GR

Cat 6 patch lead, UTP, 25 m (82 pies), PVC, verde

RJ6_250PL-GR

Cat 5e pass-through plug, UTP, paquete de 100

ACTPG5EPTU100

Cat 5e cable, UTP, 305 m (1000 pies), PVC, verde

2D4P5IPV3B-GR

Cat 5e patch lead, UTP, 10 m (32 pies), PVC, verde

RJ5_100PL-GR

Cat 5e patch lead, UTP, 15 m (49 pies), PVC, verde

RJ5_150PL-GR

Cat 5e patch lead, UTP, 20 m (65 pies), PVC, verde

RJ5_200PL-GR

Cat 5e patch lead, UTP, 25 m (82 pies), PVC, verde

RJ5_250PL-GR

  1. For more information, see the Product Selection Guide (SmartX IP Controllers - Accessories). Abbreviations: UTP (Unshielded Twisted Pair), PVC (Polyvinyl chloride)
  • Enterprise Server
  • SmartX AS-P Server
  • SmartX AS-B Server
  • WorkStation
  • WebStation
  • Project Configuration Tool
  • Automated Engineering Tool