earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2
12/08/2019

Connexion au réseau de SmartX IP Controllers via un routeur WiFi

À l'aide d'un routeur WiFi contenant un serveur DHCP, vous pouvez configurer temporairement un réseau WiFi pour connecter sans fil l'application mobile eCommission SmartX Controllers au réseau de SmartX IP Controllers.

Afficher plus
action_close

Utilisez ce flux de travail pour connecter l'application mobile eCommission SmartX Controllers aux SmartX IP Controllers.

Les sections qui suivent l'organigramme contiennent des informations connexes.

 
action_zoom_plus_stroke Flux de travail de connexion à l'application eCommission
Figure : Flux de travail de connexion à l'application eCommission
Télécharger, installer et activer l'application eCommission

Téléchargez, installez et activez l'application eCommission, et acceptez le contrat de licence de l'utilisateur final.

Pour plus d'informations, voir Téléchargement et démarrage de l'application mobile eCommission SmartX Controllers .

Pour plus d'informations, voir Lancement et activation de l'application mobile eCommission SmartX Controllers .

Mettez les contrôleurs sous tension

Mettez les SmartX IP controllers sous tension.

Préparer une connexion filaire ou sans fil pour l'application eCommission

Préparez une connexion filaire ou sans fil pour une utilisation avec le périphérique mobile de l'application eCommission.

Type de connexion

Plus d'informations

Connexion filaire à un seul contrôleur

Pour plus d'informations, voir Connexion à un seul SmartX IP Controller par fil .

Connexion filaire à un réseau de contrôleurs

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau des SmartX IP Controllers par fil .

Connexion sans fil à un réseau de contrôleurs via un routeur WiFi

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de SmartX IP Controllers via un routeur WiFi .

Connexion sans fil à un réseau de contrôleurs via un point d'accès sans fil

Pour plus d'informations, voir Connexion au réseau de SmartX IP Controllers via un point d'accès sans fil .

Démarrer l'application eCommission et découvrir les contrôleurs

Lancez l'application eCommission, puis découvrez les SmartX IP controllers sur le réseau.

Pour plus d'informations, voir Téléchargement et démarrage de l'application mobile eCommission SmartX Controllers .

Pour se connecter à un réseau de SmartX IP controllers via le routeur WiFi
  1. Configurez le serveur DHCP sur le routeur WiFi si nécessaire, y compris une plage d'adresses IP appropriée.

  2. Configurez les paramètres réseau sur l'appareil mobile exécutant l'application eCommission pour vous connecter au routeur WiFi.

  3. Sur l'appareil mobile, activez le WiFi puis connectez-vous au réseau sans fil.

  4. Dans l'application eCommission, dans l'écran Sélectionner une connexion, sélectionnez l'icône WiFi

     
    action_zoom_plus_stroke
    pour démarrer la mise en réseau sans fil.

  5. Dans la vue Liste des dispositifs , sélectionnez les SmartX IP Controllers pour établir la connexion.

À l'aide de l'application eCommission, vous pouvez désormais effectuer des tâches sur les SmartX IP Controllers connectés si nécessaire.

  • Flux de travail de connexion pour l'application eCommission
  • Impossible de se connecter à l'aide d'un périphérique mobile avec un plan de données