earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C, RP-V
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Flusso di lavoro di connessione per l'applicazione mobile Commission

Use this workflow to connect the Commission mobile application to BACnet/IP controllers.

Le informazioni correlate sono reperibili in sezioni dopo il diagramma di flusso.

 
action_zoom_plus_stroke Flusso di lavoro di connessione per l'applicazione mobile Commission
Figura: Flusso di lavoro di connessione per l'applicazione mobile Commission
Scarica, installa e accedi all'applicazione mobile Commission

Scarica, installa e accedi all'applicazione mobile Commission e quindi accetta i Termini di utilizzo .

Per maggior informazioni, consulta Accesso all'app mobile Commission .

Collega i controller all'alimentazione

Accendi i controller BACnet/IP all'alimentazione.

Per maggior informazioni, consulta Powering Up MP-C .

Per maggior informazioni, consulta Powering Up MP-V .

Per maggior informazioni, consulta Powering Up an RP-V Controller .

Prepara una connessione cablata o wireless per l'applicazione mobile Commission

Prepara una connessione cablata o wireless per utilizarla con il dispositivo mobile dell'applicazione mobile Commission.

Tipo di connessione

Più informazioni

Connessione cablata a un controller singolo

Per maggior informazioni, consulta Collegamento al controller singolo BACnet/IP tramite cavo .

Connessione cablata a una rete di controller

Per maggior informazioni, consulta Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite cavo .

Connessione cablata a una rete di controller via router WiFi

Per maggior informazioni, consulta Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite router WiFi .

Connessione cablata a una rete di controller via un punto di accesso wireless

Per maggior informazioni, consulta Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite un punto di accesso wireless .

Avvia l'applicazione mobile Commission e scopri i controllori

Avvia l'applicazione mobile Commission e quindi trova i controller BACnet/IP sulla rete.

Per maggior informazioni, consulta Accesso all'app mobile Commission .

  • Opzioni di connessione e architettura
  • Accesso all'app mobile Commission
  • Powering Up MP-C
  • Powering Up MP-V
  • Powering Up an RP-V Controller
  • Collegamento al controller singolo BACnet/IP tramite cavo
  • Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite cavo
  • Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite router WiFi
  • Collegamento alla rete dei controller BACnet/IP tramite un punto di accesso wireless
  • Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application