earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
5
规格

规格


产品: RP-C-EXT-MS-BLE
功能: 工程, 硬件
产品版本: 2023, 2024, 7.0
2023/10/3

SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE

arrow1_rotation简介 arrow1_rotation特点 arrow1_rotation规格
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-MS-BLE – 多传感器
图: RP-C-EXT-MS-BLE – 多传感器

简介

SpaceLogic™ RP-C-EXT-MS-BLE 多功能传感器连接到 SpaceLogic RP 房间控制器,用于红外运动检测和照度测量。 多功能传感器支持蓝牙低功耗应用,如信标和远程控制通信。

多功能传感器通过 RJ45 型快速连接器连接到 RP 房间控制器。

多功能传感器的三个柔性安装托架(弹簧)使在吊顶瓦上的安装方便快捷。多传感器还配有一个安装环,该安装环允许传感器安装在天花板上,天花板上有干式壁锚和 76 mm(3 英寸)的间隙孔,或安装到 102 mm(4 英寸)的接线盒/同轴盒。

多功能传感器是一种低功耗蓝牙(BLE)设备。多功能传感器支持蓝牙信标,当附近的移动设备靠近广播多功能传感器时,只要安装了特定的应用程序,就可以与其进行交互。蓝牙信标可用于移动设备的室内定位等服务。服务和移动应用需要由第三方提供。蓝牙连接还可以用于与 RP-C-RC-BLE 遥控器进行通信,这样就可以控制办公楼内某个区域的照明、百叶窗和空调。

多功能传感器是 RP 控制器扩展模块产品系列的一部分。多功能传感器可与 RP 控制器扩展模块结合使用,用于照明和遮阳帘控制,以提供连接的房间解决方案。

特点

多功能传感器具有以下特性:

  • 通过房间总线供电和通信

  • 通过无源红外传感器进行运动检测

  • 通过环境光传感器进行照度测量

  • 蓝牙低功耗用于室内定位等信标应用 - 一个由第三方提供的服务

    信标遵循标准的 iBeacon 配置文件 - 与多个室内定位提供商兼容

  • 通过低功耗蓝牙无线连接 RP-C-RC-BLE 远程控制装置

  • 显示设备的状态 LED

  • 用于地址配置的旋转开关

房间总线

RP 控制器房间总线允许 RP 控制器扩展模块连接到控制器,用于人员计数、运动检测、照度和声压级测量、蓝牙低功耗应用和灯光及百叶窗的控制。

RP-C Pro 和 RP-C Pro Plus 控制器房间总线最多支持九个连接的 RP 控制器扩展模块,但有以下限制:

  • 最多两个 DALI 灯光控制模块

  • 最多两个 SMI 百叶窗模块

  • 最多七个多功能传感器或 Insight-Sensor 设备

RP-C Advanced 控制器房间总线最多支持六个连接的 RP 控制器扩展模块,但有以下限制:

  • 最多两个 DALI 灯光控制模块

  • 最多两个 SMI 百叶窗模块

  • 最多四个多功能传感器或 Insight-Sensor 设备

RP-V 控制器房间总线最多支持四个连接的 RP 控制器扩展模块,但有以下限制:

  • 最多一个 DALI 灯光控制模块

  • 最多一个 SMI 百叶窗模块

  • 最多两个多功能传感器或 Insight-Sensor 设备

房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)。

表格: 物料号

产品

物料号

RP-C-EXT-MS-BLE
SXWREMSBLE10001

RP-C-EXT-MR-K5

SpaceLogic 传感器安装环套件 5 件套

SXWREMR5XX10001

规格

电气
直流输入电源电压
24 伏直流
  
通过房间总线由 RP 控制器供电 (RJ45)
最大功耗
0.3 W
环境
环境温度,操作
0~50 °C(32~122 °F)
环境温度,储藏
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
湿度
20 至 90 % RH 无冷凝
材质
塑料火焰等级
UL94 V-0
防水保护等级
IP 20
盖颜色
信号白 (RAL9003)
机械性能
 
action_zoom_plus_stroke
整体外部直径
97.5 mm (3.84 in.)
安装间隙孔的直径
75.0 至 76.0 mm(2.95 至 3.00 in.)
外部垫圈厚度
12 mm (0.47 in.)
整体外部厚度
19 mm (0.75 in.)
内部厚度
20 mm (0.79 in.)
整体内部深度
28 mm (1.10 in.)
重量,多传感器带安装弹簧(3 个)
0.083 kg (0.183 lb)
重量,多传感器带安装弹簧
0.094 kg (0.207 lb)
安装
塑料装置应安装在吊顶瓷砖中,其厚度不超过 45 mm (1.77 in.)
兼容性
EcoStruxure BMS 服务器通讯
EcoStruxure Building Operation
版本 3.1.1 及更高版本
蓝牙低功耗支持
EcoStruxure Building Operation
版本 3.2.1 及更高版本
蓝牙信标 (iBeacon) 支持
EcoStruxure Building Operation
版本 3.3.1 和更高版本
符合相关管理机构的合规性
辐射
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN IEC 63044-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 B 和 C,B 类
抗扰度
BS/EN 61000-6-2;BS/EN IEC 63044-5-3
无线电
EN 300 328 V2.1.1
安全标准
BS/EN 60730-1;BS/EN 60730-2-11;BS/EN IEC 63044-3;UL 916 C-UL US 列入
FCC ID
DVE-MS1
ISED 认证编号
IC:24775-MS1
空气处理空间中的防火性能 a
UL 2043
通讯端口
房间总线
RS-485
  
双 RJ45 端口,用于菊链配置
  
使用 Cat 5(或更高)电缆
  
房间总线的最大总长度:72 m (236 ft)
房间总线保护
通讯和电源信号上的瞬变电压抑制器
无线连接
低功耗蓝牙
通信协议
Bluetooth ® 5.1 低功耗兼容
频率
2.402 至 2.480 GHz
最大通信距离
视距:50 m (164 ft)
最大输出功率
3 dBm
天线
集成天线
信标协议
iBeacon
硬件
CPU 类型
ARM Cortex-M4 单核
频率
38.4 MHz
SRAM(嵌入)
256 KB
闪存(嵌入)
1024 KB
闪存(串联)
2 MB
状态指示灯
显示设备状态的 LED(绿色和红色)
地址开关
旋转开关 0 至 9
设置按钮
按钮开关
运动检测
传感器
带 Fresnel 透镜的 Quad- 型被动红外 (PIR) 传感器
检测范围
参见下图和下表。
 
action_zoom_plus_stroke

传感器安装高度

传感器检测范围(直径)

3.0 m (10 ft)

8.6 m (28 ft)

2.7 m (9 ft)

8.0 m (26 ft)

2.5 m (8 ft)

7.4 m (24 ft)

照度测量
传感器
环境光传感器 (ALS)
 
action_zoom_plus_stroke
光谱响应
人类眼睛
照度范围
0 至 10,000 lux
视野
离垂直方向 30 度
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • 调试
  • Engage
  • RP-C-RC-BLE