Automated Engineering Tool är en programvaruplattform som ger tekniker en effektiv metod för att generera applikationer för EcoStruxure BMS-servrar och Project Configuration Tool (eller Project Configuration Server). Med Automated Engineering Tool förbättras den tekniska kvaliteten och enhetligheten i de VVS-applikationer som finns i EcoStruxture BMS, samtidigt som den minskar tiden för utveckling och distribution av dessa applikationer.
Automated Engineering Tool fokuserar på effektivitet och standardisering, vilket innebär att du får tillgång till en omfattande portfölj av programmallar för standardlösningar och även kan skapa dina egna mallar med utgångspunkt från redan utvecklade lösningar. Dessa mallar kan sedan återanvändas i andra projekt eller för liknande tillämpningar i samma projekt. Automated Engineering Tool har bl.a. en praktisk funktion för sök och ersätt, med vars hjälp du kan modifiera eller byta namn på applikationer innan de distribueras. Det finns funktioner för att migrera från äldre system och som hjälp för att generera EcoStruxure Building Operation-objekt som behövs för driftsättning.
Tack vare Automated Engineering Tool, behöver man inte börja från början varje gång, då användare kan spara och återanvända standardlösningar. Att återanvända beprövade applikationer ger betydande fördelar i effektivitet, produktivitet och driftsäkerhet.
Automated Engineering Tool ger användaren möjlighet att spara databasinnehåll eller applikationer i EcoStruxure Building Operation som mallar. En mall är en avgränsad databasfil som innehåller all objektinformation, alla bindningar, all dokumentation, alla driftbilder och alla program i ett portabelt format. Det är enkelt att skapa en mall med den välbekanta systemträdsvyn, som finns i WorkStation. Du kan enkelt välja innehåll och spara det som en ny mall.
Du kan visa en applikation i Automated Engineering Tool i olika vyer, med flera olika tekniker för att skapa objekt och program på ett repeterbart sätt. Flow View, I/O View, Folder View, Graphic View och Object View presenterar information om den applikation du arbetar med.
I Flow View visas I/O-moduler, variabler, program och driftbilder i ett flödesschema i 2-D med tydligt uppmärkta bindningar. Om du markerar ett objekt, markeras alla tillhörande bindningar, så att du kan identifiera alla anslutna objekt. I den här vyn kan du lägga till och binda ytterligare serverobjekt, driftbilder och program.
Använd I/O View för att tilldela objekt till I/O-modulerna. Objekten kan läggas till direkt i Automated Engineering Tool eller laddas upp från aktuell server. Felmatchningar kan identifieras och korrigeras manuellt eller automatiskt.
I Folder View kan programobjekten ordnas i mappar så att de stämmer överens med strukturen i aktuell server. Du kan lägga till och byta namn på mappar. Dubbletter av mappar och objekt är tydligt uppmärkta för korrigering. Använd kopieringsguiden för att snabbt duplicera enstaka mappar eller en hel applikation så många gånger du vill.
Om en mall innehåller en grafisk fil, kan du se den i Graphic View.
I Object View får du en snabb översikt av information om alla objekten i din aktuella mall. Du kan sortera och granska objekt efter typ eller namn. Alla objektens egenskaper är tillgängliga, och de kan enkelt redigeras. Alla de bindningar som är associerade med objekten hanteras och bibehålls även när namn och egenskaper ändras. Object View innehåller även en kraftfull sök- och ersättguide.
Med Automated Engineering Tool kan befintliga VVS-applikationer som sparats som mallar distribueras, ändras och återanvändas utan att detta påverkar objektbindningar, även om objekten döpts om. Applikationerna kan förändras och laddas ned till en ny eller befintlig EcoStruxure BMS-server eller ett nytt eller befintligt projekt i Project Configuration Tool. Genom att skapa dessa applikationer från mallar kan du förenkla standardiseringsarbetet avsevärt och samtidigt förbättra enhetligheten och effektiviteten för vanligt förekommande VVS-applikationer.
Med Automated Engineering Tool kan du hantera en användardefinierad typ innan du sparar den på en EcoStruxure BMS-server. Med Custom Type Manager kan du skapa en användardefinierad typ från en av dina applikationer eller koppla den till en befintlig användardefinierad typ som finns på den anslutna EcoStruxure BMS-servern. Funktionen är extra användbar när du arbetar med MP- och RP-regulatorer.
Med en global redigeringsfunktion kan du göra flera uppdateringar i vilken text som helst i ett program eller en mall. Texten kan uppdateras och ändras. Det går snabbt att ändra i namn, beskrivningar, etiketter, larmtexter och mycket annat. Du kan ändra text inuti driftbilder, funktionsblocksprogram och skriptprogram. Funktionen erbjuder till och med ett sätt att utföra flera sök-och-ersätt-åtgärder med en fil som identifierar orden som ska sökas och ersättas.
När applikationen ändras, uppdateras bindningsinformationen av Automated Engineering Tool. Nya bindningar kan skapas i Flow View när objekt läggs till. Du kan dessutom använda Binding Manager för att granska bindningarna för det som inte är bundet. Du kan hantera externa bindningar till objekt som bara finns på EcoStruxure BMS-servern. Med Binding Manager kan du snabbt hantera alla bindningar som krävs.
Automated Engineering Tool utnyttjar kraften i WorkStation SDK för att distribuera din applikation. Om du utnyttjar den här kopplingen får du en enkel, säker och validerad metod för att distribuera dina applikationer till en EcoStruxure BMS-server eller till ett projekt i Project Configuration Tool. När du anslutit till målservern kan du se status under tiden som applikationen distribueras. Alla fel markeras tydligt när applikationen distribueras för att garantera att överföringen till EcoStruxure Building Operation-databasen lyckades.
Automated Engineering Tool ger dig tillgång till och kontroll över standardmallar genom biblioteksfunktioner. I Automated Engineering Tool har du ett omfattande bibliotek av färdiga, tidsbesparande VVS-standardmallar för applikationer som du kan använda, modifiera och konfigurera. Dessutom kan du använda biblioteksfunktionerna för att hantera dina egna mallar. Du kan överföra och godkänna mallar som sedan blir tillgängliga för övriga användare. Biblioteket har stöd för versionskontroll och automatiska uppgraderingar så att du kan vara säker på att du alltid använder den senaste versionen av mallen.
För avancerade användare går det att skapa mallar med ytterligare konfigurationsmöjligheter. Det går att skapa en mall som innehåller information om en komplex applikation, och som sedan ställer frågor till användaren så att applikationen kan konfigureras. Baserat på svaren på frågorna justeras applikationen och alla tillhörande objekt, logiska samband och bindningar. Dessa guidemallar kan kombineras med en Excel-fil för snabb duplicering av applikationen ett önskat antal gånger samtidigt som specifika parametrar ställs in för varje enskild kopia. Exempelvis kan flera VAV-enheter skapas och konfigureras från en guidemall och ett schema.
Om du vill skapa dina egna guidemallar, kan du använda Template Editor för att skapa en serie frågor som kan kopplas till villkor som ändrar applikationen till önskad funktion. Med en kombination av variabler, uttryck och taggar är det enkelt att konfigurera en komplex tillämpning med en serie frågor.
Design View ger dig ytterligare en metod för konfiguration av dina applikationer. Du kan skapa bibliotek för specifika användningsområden, t.ex. ett luftbehandlingsaggregat, en kylanläggning eller en fläktkonvektor. Därefter kan du öppna biblioteket och använda dra- och släpp-funktionen för att konfigurera programmet utifrån specifika behov. För närvarande innehåller biblioteket endast svenska versioner av applikationer. Ytterligare bibliotek kommer att läggas till.
I Design View kan program öppnas från befintliga mallar som sparats på din dator. Du kan öppna önskat bibliotek och använda fönstret Komponenter för att dra och släppa komponenter i en driftbild. När konfigurationen är klar kan du visa driftbilden, granska funktionsblocksprogrammen, sammanställa hela programmet och distribuera det till en server.
Automated Engineering Tool innehåller även tekniska hjälpmedel. Med dessa verktyg kan du skapa EcoStruxure Building Operation-objekt från olika filer. Du kan öppna dessa objekt i Automated Engineering Tool och distribuera dem till en EcoStruxure BMS-server eller ett projekt i Project Configuration Tool. Funktionerna effektiviserar vissa övergångar från äldre system och är praktiska före driftsättning av en SpaceLogic Automationsserver.
Följande verktyg ingår:
Skapa objekt från en arbetsbok
Larmhanterare och trendhanterare
Continuum Uppgraderingsverktyg
Sigma Uppgraderingsverktyg
LNS Uppgraderingsverktyg
Device Manager
Binding-verktyg
En arbetsbok är en Excel-fil som innehåller information om SpaceLogic-enheter och tillhörande in- och utdata. Baserat på indata från en Excel-filen som skapats i ett externt kalkyl- eller designverktyg, kan Automated Engineering Tool skapa en mall med alla objekt som behövs för distribution till en enhet så att den kan göras klar för driftsättning. För närvarande stöds brittiskt format och Studio 360-avprovning.
Med larmhanteraren och trendhanteraren kan du snabbt och effektivt skapa nya larm och trender i en befintligt EcoStruxure BMS-server. Dessa larm kan skapas från data i ett Excel-kalkylblad eller genom att dra och släppa objekt från systemträdet i respektive hanterare. I larmhanteraren och trendhanteraren kan du enkelt se, redigera och massredigera nya larm och trender innan du sparar dem på din server.
För Continuum kan Automated Engineering Tool Uppgraderingsverktyg konvertera data från Continuum-dumpfiler till EcoStruxure Building Operation-objekt. Uppgraderingsfunktionen möjliggör överföring för bCX- och Infinity CX-nätverksregulatorer till AS-P- eller AS-B-servrar. Dessutom kan du använda uppgraderingsfunktionen för att konvertera Infinity- och b3-regulatorer. Uppgraderingsverktyget ger flexibla alternativ för att anpassa och effektivisera din konvertering, inklusive möjligheten att konvertera enstaka eller flera fältkontroller eller små paneler från en Continuum-dumpfil (.dmp) och migrera till en eller flera SpaceLogic BACnet/IP-regulatorer eller en automationsserver.
Sigma Uppgraderingsverktyg kan konvertera data från Sigma UNC-regulatorer till motsvarande operation för en SpaceLogic BACnet/IP-styrenhet. Uppgraderingsverktyget kan konvertera all Sigma-funktionalitet förutom Standby Generator, Maximum Demand, Pulse Count och Degree Days. Det är även möjligt att uppgradera Sigma-grafik till EcoStruxure Building Operation-grafik via Sigmas övergångsgränssnitt. Användare har flexibla alternativ för att endast konvertera I/O-objekt, inkludera matchande programvaruobjekt eller en fullständig operativ uppdatering samt välja namn, struktur, m.m. för mappar.
LNS-verktyget ger möjlighet att använda LNS backup .xml-filer, kombinerat med MNL WorkPlace Tech-filerna, för att skapa de nödvändiga EcoStruxure Building Operation-objekten och migrera dessa enheter till EcoStruxure Building Operation-databasen.
Automated Engineering Tool Device Manager är ett alternativ som kan väljas från snabbmenyn Automated Engineering Tool Workspace som låter användare konvertera objekttyper för att vara kompatibla med en specifik hårdvaruplattform. Användare kan konvertera:
Automationsserverobjekt till SpaceLogic MP-regulatorobjekt
SpaceLogic MP- eller RP-regulatroobjekt till automationsserverobjekt
Continuum b3- eller Infinity regulatorobjekt till automationsserverobjekt
Detta alternativ innebär att det är möjligt att konvertera t.ex. en mall för Automated Engineering Tool skapad från en automationsserver till objekt lämpade för en SpaceLogic BACnet/IP-regulator.
Bindningsverktyget tillåter direkt modifiering av parametrar för bindningsöverföring i EcoStruxure Building Operation-databaser. Detta gör att du enkelt kan utvärdera och massuppdatera inställningar för bindningsvärdeöverföring.
Server | |
EcoStruxure BMS-servrar
|
EcoStruxure Building Operation v1.8 och senare
|
Minst v2.0 för stöd för användardefinierade typer
|
|
För mer information, se databladen för Enterprise Server, AS-P och AS-B. | |
Project Configuration Tool
|
EcoStruxure Building Operation v1.8 och senare
|
Minst v2.0 för stöd för användardefinierade typer
|
|
För vidare information, se databladet för Project Configuration Tool. | |
Klientsidan | |
Maskinvarukrav | |
Processor
|
Minimum: Intel Core i5 @ 2.0 GHz eller motsvarande
|
Rekommenderad: Intel Core i5 @ 3.0 GHz eller bättre
|
|
Minne
|
Minimum: 4 GB
|
Rekommenderat: 8 GB eller mer
|
|
Hårddiskutrymme
|
Minimum: 20 GB
|
Skärm
|
Minimum: 1 024x768 pixlars upplösning
|
Andra enheter
|
Microsoft-mus eller motsvarande pekdon krävs.
|
Programvarukrav | |
Operativsystem
|
Microsoft Windows 10 (64-bitars)
|
Microsoft Windows 11
|
|
Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bitars)
|
|
Microsoft Windows Server 2016
|
|
Microsoft Windows Server 2019
|
|
Microsoft Windows Server 2022
|
|
Följande Microsoft Windows 10-utgåvor stöds: Pro och Enterprise. | |
Följande Microsoft Windows 11-utgåvor stöds: Pro och Enterprise. | |
Följande Microsoft Windows Server 2012 R2-utgåvor stöds: Datacenter, Standard, Essentials och Foundation. | |
Det finns stöd för följande utgåvor av Microsoft Windows Server 2016: Datacenter, Standard och Essentials. | |
Det finns stöd för följande utgåvor av Microsoft Windows Server 2019: Datacenter, Standard och Essentials. | |
Följande Microsoft Windows Server 2022-utgåvor stöds: Datacenter, Standard och Essentials. | |
Nödvändig ytterligare programvara
|
Microsoft .NET Framework 4.7.2 och senare
|