earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: WebStation
Funcionalidades: Dashboards
Versão do produto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14-03-2024

Configurar um gráfico XY

O utilizador configura um gráfico XY para apresentar a correlação entre registos de tendências.

Mostrar mais
action_close

A XY plot, also called a scatter plot, is used to display values for two trend logs.

Os valores são apresentados como pontos, os quais têm o valor de uma variável que determina a posição no eixo Y e o valor da outra variável que determina a posição no eixo X.

É possível apresentar os valores de quatro formas diferentes no gráfico XY:

  • Dispersão: os valores são representados por pontos no diagrama.

  • Contorno: os valores são representados por um mapa de contorno no diagrama.

  • Linha de regressão linear: os valores são representados por uma linha reta que descreve a alteração de uma variável de resposta em função da alteração de uma variável explanatória.

  • Curva de regressão polinomial: os valores são representados por uma curva que descreve a alteração de uma variável de resposta em função da alteração de uma variável explanatória.

É possível alterar a cor da linha, dos pontos e do mapa de contorno. Também é possível utilizar grelhas para facilitar a leitura do gráfico.

Para configurar um gráfico XY
  1. Clique em Configurar ou clique no botão Definições

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. Na caixa Registo de eixo X , introduza o registo que pretende apresentar no eixo X.

  3. Na caixa Cálculo do eixo X , selecione o método de cálculo do eixo X.

  4. Na caixa Registo de eixo Y , introduza o registo que pretende apresentar no eixo Y.

  5. Na caixa Cálculo do eixo Y , selecione o método de cálculo do eixo Y.

  6. Na caixa Período , selecione um período.

  7. Na caixa Período de cálculo , selecione um período de cálculo.

  8. Selecione Dispersão para apresentar todos os valores como pontos individuais no diagrama.

  9. Selecione Contorno para apresentar um mapa de contorno da correlação dos valores.

  10. Selecione Linhas de grelha para apresentar linhas de grelha no diagrama.

  11. Selecione Linha de regressão linear para apresentar os valores numa linha de regressão linear.

  12. Selecione Curva de regressão polinomial para apresentar os valores numa linha de regressão polinomial.

  13. Na caixa Legenda , escreva uma legenda.

  14. Na caixa Ligação da legenda , introduza uma ligação para um objeto que seja relevante para o medidor de pontos.

  15. Na caixa Mostrar período , selecione Verdadeiro para apresentar o período como uma legenda.

  16. Na caixa Legenda do eixo X , introduza uma legenda para o eixo X.

  17. Na caixa Legenda do eixo Y , introduza uma legenda para o eixo Y.

  18. Na caixa Cor dos pontos , introduza a cor para os pontos no diagrama.

  19. Na caixa Cor do contorno interior , introduza a cor interior para um mapa de contorno no diagrama.

  20. Na caixa Cor do contorno exterior , introduza a cor exterior para um mapa de contorno no diagrama.

  21. Na caixa Cor da linha , introduza a cor para uma linha de regressão linear no diagrama.

  22. Na caixa Mínimo do eixo X , introduza o valor mínimo do eixo X.

  23. Na caixa Máximo do eixo X , introduza o valor máximo do eixo X.

  24. Na caixa Mínimo do eixo Y , introduza o valor mínimo do eixo Y.

  25. Na caixa Máximo do eixo Y , introduza o valor máximo do eixo Y.

  26. Na caixa Decimais , selecione o número de casas decimais a apresentar.

  27. Clique em OK .

  • Como funcionam os dashboards
  • Widgets de dashboard
  • Gráfico XY
  • Propriedades do gráfico XY – Caixa de diálogo
  • Adicionar um widget a um dashboard