earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spezifikationen

Spezifikationen


Produkte: Engage
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
11.12.2023

Engage

arrow1_rotationEinleitung arrow1_rotationFunktionen arrow1_rotationSpezifikationen
 
action_zoom_plus_stroke EcoStruxure Building Engage mobile Anwendung
Abbildung: EcoStruxure Building Engage mobile Anwendung

Einleitung

Die App EcoStruxure Building Engage bietet Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit für die heutigen Gebäudenutzer, indem diese die Komforteinstellungen in einem Büro oder Konferenzraum von ihrem Smartphone aus steuern können.

Funktionen

Mit der Engage App können Raumtemperatur, Lüfterstufen, Beleuchtung und Jalousien/Rollos direkt von einem Smartphone aus gesteuert werden. Ein Benutzer kann diese Einstellungen verwalten, wenn die Applikation mit dem RP-Controller verbunden ist.

Die Nutzung der Engage App ist kostenlos. Die App ist per Download im Google Play Store und Apple App Store verfügbar.

Simulation

Der Simulationsmodus steht Nutzern zur Verfügung, damit diese die Möglichkeiten und Vorteile der Anwendung sehen können, ohne sich mit dem RP-Controller zu verbinden.

Netzwerkarchitektur

Die mobile Engage App lässt sich leicht über BLE (Bluetooth Low Energy) mit dem RP-Controller verbinden. Die Anwendung ist mit dem RP-C (HLK), dem RP-V (VAV) und den Erweiterungsmodulen des RP-Controllers (Beleuchtung und Jalousien) kompatibel.

Kompatibel mit Engage Enterprise

Die Komfortsteuerung der Engage App kann als Service im Rahmen des höherwertigen, kostenpflichtigen Enterprise-Angebots zusammen mit weiteren OT (Operations Technology)-, IT (Information Technology)- und Concierge-Dienstleistungen eingebunden werden.

Die Engage App für Mobilgeräte liefert hochwertige Services für Nutzer von Zweckbauten, um diese am Arbeitsplatz zufriedener und produktiver zu machen.

Die Dienste sind konfigurierbar und können Außen- und Innennavigation, ein Mitarbeiterverzeichnis, Raumbuchungen, Zutrittskontrolle, Verpflegung und Catering, Transport, Smart Parking und weitere Ressourcen umfassen – alle bequem über eine integrierte und einheitliche Anwendungserfahrung zugänglich. Weitere Informationen zu EcoStruxure Engage Enterprise unter se.com .

 
action_zoom_plus_stroke Architektur der Engage mobilen Anwendung
Abbildung: Architektur der Engage mobilen Anwendung

Spezifikationen

Hardware- und Softwareanforderungen
Hardware
Android-Handys
  
Apple iPhones
Betriebssysteme
Android 5.0 (Lollipop) und höher
  
Apple iOS 11 und höher
Kompatibilität
RP-Controller-Kommunikation
EcoStruxure Building Operation
Version 3.1.2 und höher
Verbindungssicherheit
Die Verbindung mit dem RP-Controller erfordert einen sicheren Gerätekoppungs-PIN-Code. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, sicherzustellen, dass der PIN-Code sicher verwaltet wird.
Installation
Die Engage mobile Anwendung erfordert keine Aktivierungslizenz und steht dem Benutzer kostenlos zur Verfügung. Die Installation der Engage mobilen Anwendung erfordert eine Verbindung mit Google Play oder dem Apple App Store, um sie herunterzuladen.
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C Pro
  • SpaceLogic RP-C Pro Plus
  • SpaceLogic RP-V Advanced
  • Insight-Sensor: RP-C-EXT-IS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • SpaceLogic CRS-HH-REL-10
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD