El control remoto RP-C-RC-BLE se conecta de forma inalámbrica al multisensor RP-C-EXT-MS-BLE y permite a los ocupantes de los modernos edificios de oficinas controlar el nivel de confort de su espacio.
La interfaz de usuario intuitiva y ergonómica proporciona un acceso inmediato a los controles de las luces, las persianas, el valor de consigna de la temperatura y la velocidad del ventilador. El control remoto también permite al usuario seleccionar un conjunto de escenas preconfiguradas, que pueden incluir grupos de luces o persianas preconfiguradas.
La base del control remoto se puede montar fácilmente en una pared o un tabique. En caso necesario, el mando a distancia se puede fijar permanentemente a la base con tornillos.
El control remoto se pone en marcha fácilmente configurando la interfaz a través del software EcoStruxure Building Operation y luego asociando el dispositivo con el multisensor en la sala que se desea controlar.
El control remoto se comunica con el multisensor usando el protocolo de comunicación inalámbrica Bluetooth de bajo consumo de energía y se vincula con el multisensor de la sala.
El control remoto tiene las siguientes características:
Comunicación inalámbrica Bluetooth de bajo consumo de energía
Control de la luz (encendido/apagado y atenuación)
Control de persianas (posición de la persiana y ángulo de las láminas)
Selección de un conjunto de escenas preconfiguradas
Hasta 4 grupos de luces y 12 grupos de persianas se controlan por separado
Ajuste de la temperatura y de la velocidad del ventilador
Actualización del firmware por conexión inalámbrica (OTA)
Producto |
Número de pieza |
RP-C-RC-BLE
|
SXWRERCBLE10001
|
Características eléctricas | |
Tensión de alimentación de entrada CC
|
3.0 VCC
|
Fuente de entrada de CC
|
1 pila CR2450 de 3.0 V de litio
|
a) La batería sólo debe ser reemplazada por personal de servicio cualificado. Póngase en contacto con Schneider Electric para cambiar la batería. | |
Vida útil de la batería
|
Mínimo de 5 años
a
|
a) En un entorno operativo de 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F) y en el uso normal de la oficina. | |
Entorno | |
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 40 °C (32 a 104 °F)
|
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
0 a 40 °C (32 a 104 °F)
|
Humedad
|
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
|
Material | |
Índice de protección de acceso
|
IP 30
|
Características mecánicas | |
Dimensiones, control remoto
|
57 An x 143 Al x 18 P mm (2,24 An x 5,63 Al x 0,71 P pulgadas)
|
|
|
Dimensiones, base
|
62 An x 69 Al x 21 P mm (2,44 An x 2,72 Al x 0,83 P pulgadas)
|
|
|
Peso, batería incluida
|
0.105 kg (0.231 lb)
|
Instalación
|
Partición o muro de carga usando la base
|
Compatibilidad del software | |
Software de EcoStruxure Building Operation
|
versión 3.2 y posterior
|
Cumplimiento de normativas | |
CEM
|
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
|
FCC 47 CFR Parte 15 Subparte B, Class B
|
|
ICES-003 (Número 6), Clase B
|
|
RCM
|
|
Emisiones
|
EN 55032:2015
|
Inmunidad
|
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010; EN 61000-4-2:2009
|
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
SAR
|
EN 62479:2010
|
FCC 47 CFR Parte 2, 2.1093; KDB 447498 D01 v06
|
|
RSS-102 Número 5 (2015)
|
|
Estándares de seguridad
|
EN 62368-1:2014; EN 50491-3:2009
|
ID FCC
|
QOQ13
|
Número de certificación ISED
|
IC: 5123A-13
|
Conexión inalámbrica | |
Bluetooth de baja energía | |
Protocolo de comunicación
|
Bluetooth
®
5.0 compatible con el bajo consumo de energía
|
Banda de frecuencia
|
2.4 GHz
|
Máxima distancia de comunicación
|
Línea de visión: 50 m (164 pies)
|
Potencia de salida máxima
|
8 dBm
|
Antena
|
Antena chip integrada
|
Actualización del firmware por conexión inalámbrica (OTA)
|
Sí
|
Pantalla | |
Resolución de pantalla
|
128 x 96 píxeles
|
Tamaño de la pantalla
|
35 An x 43 Al mm (1,4 An x 0,7 Al in.)
|
Tipo de pantalla
|
LCD monocromo FSTN
|
Teclado | |
Teclas
|
3 teclas sensibles al contexto para la navegación y la selección de opciones en las diferentes pantallas
|
6 teclas para controlar las luces, las persianas, el valor de consigna de la temperatura y la velocidad del ventilador
|
|
1 tecla para seleccionar escenas
|