El módulo ciego RP-C-EXT-BL-4-HV-PD conecta con los controladores de sala RP-C y proporciona una expansión I/O para un control de panel de alto voltaje.
El módulo ciego de alto voltaje permite el control y suministro de potencia (230 VAC) de paneles de ventana y contraventanas motorizados.
El módulo ciego es parte de los módulos de expansión RP Series para una solución de sala conectada y pueden combinarse con otros módulos de esta gama de productos.
El módulo ciego de alto voltaje tiene las siguientes características:
Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala
Cuatro salidas de control para control de pantallas alimentadas con 230 VCA (apertura, cierre, posicionamiento)
Cuatro entradas digitales para conectar interruptores ciegos y los contactos de ventana
Conectores Wieland para una instalación rápida y sencilla
Conectar aplicaciones móviles para la configuración de comodidad de espacio
LED de estado para el dispositivo
Un LED de estado para cada salida ciega
Interruptor giratorio para configuración de direcciones
El bus de sala RP-C permite conectar los móduclos RP Series Expansion y multisensores al controlador para la detección de movimiento, medición de luminosidad, comunicación con el control remoto (RP-C-RC-BLE) y control de luces eléctricas y persianas de ventana.
El bus de sala RP-C admite hasta seis módulos de expansión RP Series y multisensores con las siguientes restricciones:
Máximo de dos módulos de luz DALI
Máximo de dos módulos de persiana SMI
Máximo de cuatro multisensores
Longitud total máxima del bus de sala es de 72 m (236 ft)
La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y los paneles y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP-C.
La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.
Consulte la ficha técnica de Engage para obtener información adicional.
Producto |
Número de pieza |
RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
|
SXWREB4HVPD10001
|
DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN paquete de 25 piezas |
SXWDINEND10001
|
Características eléctricas | |
Tensión nominal
|
230 V CA
|
Rango de tensiones de funcionamiento
|
+/-10 %
|
Frecuencia
|
50/60 Hz
|
Consumo de corriente máximo
|
8 A
|
Consumo de potencia de bus de sala
|
0,3 W (24 VDC)
|
Protección
|
Se necesita fusible externo máximo 16 A (disyuntor)
|
Categoría de sobretensión
|
III
|
Entorno | |
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
Humedad
|
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
|
Grado de contaminación
|
2
|
Material | |
Índice de protección del plástico
|
UL94 V-0
|
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
Características mecánicas | |
Dimensiones
|
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
|
|
|
Peso
|
0,437 kg (0,963 lb)
|
Instalación
|
Carril DIN o superficie plana
|
Conectores
|
Entrada de potencia: conector de 1 x 3 Wieland GST15i3
|
Salidas ciegas: conector de 4 x 4-pin Wieland GST15i4
|
|
Salidas digitales: conector de 4 x 2-pin Wieland GST15i2
|
|
Compatibilidad del software | |
Software de EcoStruxure Building Operation
|
versión 3.1 y posterior
|
Cumplimiento de normativas | |
Emisiones
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
|
Inmunidad
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Estándares de seguridad
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
|
Puertos de comunicación | |
Bus de la sala
|
RS-485
|
Puertos duales RJ45 para configuraciones margarita
|
|
Use un cable Cat 5 (o superior)
|
|
Longitud total máxima del bus de sala: 72 m (236 ft)
|
|
Protección de bus de sala
|
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
|
Hardware | |
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M4 de un núcleo
|
Frecuencia
|
80 MHz
|
SRAM (integrada)
|
320 KB
|
Memoria flash (integrada)
|
512 KB
|
Memoria Flash NOR
|
16 MB
|
Indicador de estado
|
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
|
Indicador de estado ciego
|
Un LED de estado (verde) para cada salida
|
Interruptor de dirección
|
Interruptor giratorio 0 a 9
|
Establecer botón
|
Interruptor de botón
|
Salidas ciegas | |
Salidas de control motor para motores de persiana alimentados de 230 VCA con detección de parada final automática. Una parada final en la posición superior es necesaria. Una parada final en la posición inferior es necesaria. | |
Salidas
|
4, panel 1 a panel 4
|
Terminales de salida
|
N, PE, ↑ (ARRIBA), y ↓ (ABAJO)
|
Distribución de potencia
|
230 VAC (mismo voltaje que suministro de potencia)
|
Máximo 2 A de carga por salida
|
|
Máximo 8 A de carga total para las 4 salidas
|
|
Entradas digitales | |
Entradas
|
4, de DI1 a DI4
|
Rango
|
Contacto seco, 0 a 5,0 VDC, 2.2 mA
|
Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación. Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.
Uso |
Número de pieza |
Referencia |
Tipo de conector |
Adecuado para diámetros de cable mm (pulgadas) |
Marca |
Color de código /alojamiento |
Cantidad mínima de pedido |
Entrada de suministro de potencia |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Hembra |
5.6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Negro /Negro |
100 |
Salidas ciegas |
SXWRPCCONWBLHV |
91.942.4053.1 |
Macho |
8.5–12.5 (0.34–0.49) |
N, PE, 1, 2 1: ↑ (ARRIBA) 2: ↓ (ABAJO) |
Negro /Negro |
50 |
Entradas digitales |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Hembra |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Azul claro /Blanco |
100 |
Los conectores externos deben pedirse por separado. Los conectores se pueden pedir en cantidades de 50 o 100 a Schneider Electric usando los números de parte mencionados anteriormente. Los conectores también se pueden pedir directamente a Wieland utilizando los números de referencia anteriores. Para más información, consulte el sitio web de Wieland Electric.
La compatibilidad con el tipo y las características de los motores de persianas debe ser verificada en una etapa temprana de su proyecto. En caso de duda, es posible que se requieran pruebas adicionales.