El multisensor RP-C-EXT-MS-BLE conecta a los controladores de sala RP-C y se usa para la detección de movimiento de infrarrojos y mediciones de luminosidad.
El multisensor se conecta al controlador de sala RP-C mediante un conector de tipo RJ45.
Los tres muelles flexibles del multisensor permiten una instalación rápida y fácil sobre teja de techo suspendido. El multisensor se suministra asimismo con un anillo de montaje que permite instalar el sensor en un techo con anclajes de pared y un orificio de 76 mm (3 in.) o una caja de empalmes o o conexiones de 102 mm (4 in.).
El multisensor es un dispositivo habilitado con Bluetooth de consumo bajo (BLE). La conexión inalámbrica puede usarse para comunicaciones con el control remoto RP-C-RC-BLE, que permite controlar la iluminación, los panales y el aire acondicionado en una zona de un edificio de oficinas.
El multisensor es parte de la gama de multisensores de expansión RP Series. El mulstisensor puede combinarse con módulos de expansión RP Series para iluminación y control de paneles para ofrecer una solución de sala conectada.
El multisensor tiene las siguientes características:
Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala
Detección de movimiento mediante sensor de infrarrojos pasivo
Medición de luminosidad mediante sensor de luz ambiente
Bluetooth de bajo consumo para conexión inalámbrica a control remoto RP-C-RC-BLE
LED de estado para el dispositivo
Interruptor giratorio para configuración de direcciones
El bus de sala RP-C permite conectar los móduclos RP Series Expansion y multisensores al controlador para la detección de movimiento, medición de luminosidad, comunicación con el control remoto (RP-C-RC-BLE) y control de luces eléctricas y persianas de ventana.
El bus de sala RP-C admite hasta seis módulos de expansión RP Series y multisensores con las siguientes restricciones:
Máximo de dos módulos de luz DALI
Máximo de dos módulos de persiana SMI
Máximo de cuatro multisensores
Longitud total máxima del bus de sala es de 72 m (236 ft)
Producto |
Número de pieza |
RP-C-EXT-MS-BLE
|
SXWREMSBLE10001
|
Características eléctricas | |||||||||
Tensión de alimentación de entrada CC
|
24 VCC
|
||||||||
Alimentado por RP-C mediante el bus de sala (RJ45)
|
|||||||||
Consumo máximo
|
0,3 W
|
||||||||
Entorno | |||||||||
Temperatura ambiente, funcionamiento
|
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
|
||||||||
Temperatura ambiente, almacenamiento
|
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
|
||||||||
Humedad
|
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
|
||||||||
Material | |||||||||
Índice de protección del plástico
|
UL94 V-0
|
||||||||
Índice de protección de acceso
|
IP 20
|
||||||||
Características mecánicas | |||||||||
|
|||||||||
Diámetro externo total
|
97,5 mm (3,84 in.)
|
||||||||
Diámetro de orificio de montaje
|
75,0 a 76,0 mm (2,95 a 3,00 in.)
|
||||||||
Grosor de arandela externa
|
12 mm (0,47 in.)
|
||||||||
Grosor externo total
|
19 mm (0,75 in.)
|
||||||||
Grosor interno
|
20 mm (0,79 in.)
|
||||||||
Profundidad interna total
|
28 mm (1,10 in.)
|
||||||||
Peso, multisensor con muelles de montaje (3x)
|
0,083 kg (0,183 lb)
|
||||||||
Peso, multisensor con anillo de montaje
|
0,094 kg (0,207 lb)
|
||||||||
Instalación
|
Unidad de plástico que ha de empotrarse en un techo suspendido de tejas con un groso de hasta 45 mm (1,77 in.)
|
||||||||
Compatibilidad del software | |||||||||
Software de EcoStruxure Building Operation
|
versión 3.1 y posterior
|
||||||||
Cumplimiento de normativas | |||||||||
Emisiones
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
|
||||||||
Inmunidad
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||
Estándares de seguridad
|
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US
|
||||||||
ID FCC
|
DVE-MS1
|
||||||||
Número de certificación ISED
|
IC: 24775-MS1
|
||||||||
Actuación del fuego en espacios con aire
a
|
UL 2043
|
||||||||
a) El multisensor está aprobado para aplicaciones plenum. | |||||||||
Puertos de comunicación | |||||||||
Bus de la sala
|
RS-485
|
||||||||
Puertos duales RJ45 para configuraciones margarita
|
|||||||||
Use un cable Cat 5 (o superior)
|
|||||||||
Longitud total máxima del bus de sala: 72 m (236 ft)
|
|||||||||
Protección de bus de sala
|
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
|
||||||||
Conexión inalámbrica | |||||||||
Bluetooth de baja energía | |||||||||
Protocolo de comunicación
|
Bluetooth
®
5.0 compatible con el bajo consumo de energía
|
||||||||
Frecuencia
|
2,402 a 2,480 GHz
|
||||||||
Máxima distancia de comunicación
|
Línea de visión: 50 m (164 pies)
|
||||||||
Potencia de salida máxima
|
3 dBm
|
||||||||
Antena
|
Antena integrada
|
||||||||
Hardware | |||||||||
Tipo de CPU
|
ARM Cortex-M4 de un núcleo
|
||||||||
Frecuencia
|
38,4 MHz
|
||||||||
SRAM (integrada)
|
256 KB
|
||||||||
Memoria flash (integrada)
|
1024 KB
|
||||||||
Memoria flash (en serie)
|
2 MB
|
||||||||
Indicador de estado
|
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
|
||||||||
Interruptor de dirección
|
Interruptor giratorio 0 a 9
|
||||||||
Establecer botón
|
Interruptor de botón
|
||||||||
Detección de movimiento | |||||||||
Sensor
|
Sensor de infrarrojos pasivos de tipo quad (PIR) con lentes Fresnel
|
||||||||
Grado de detección
|
Consultar la tabla y la imagen siguientes.
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Medidas de luminosidad | |||||||||
Sensor
|
Sensor de luz ambiente (ALS)
|
||||||||
|
|||||||||
Respuesta espectral
|
Ojo humano
|
||||||||
Rango de luminosidad
|
0 a 10 000 lux
|