earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos RP-C-EXT-DALI-M-PD
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 3.2
17/09/2020
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

RP-C-EXT-DALI-M-PD

arrow1_rotationIntroducción arrow1_rotationCaracterísticas arrow1_rotationEspecificaciones arrow1_rotationConexiones
 
action_zoom_plus_stroke Módulo de luz RP-C-EXT-DALI-M-PD – DALI
Figura: Módulo de luz RP-C-EXT-DALI-M-PD – DALI

Introducción

El móduclo ciego RP-C-EXT-DALI--PD conecta con los controladores de sala RP-C y proporciona expansión I/O para control de iluminación con DALI (interfaz de iluminación direccionable digital).

El módulo de luz DALI permite el suministro de potencia y control de luces equipadas con contrapesos DALI (engranaje de control DALI).

El módulo de luz DALI es un dispositivo de control con la certificación DALI-2 (controlador de aplicación). Cumplir con DALI-2 significa beneficios como interoperabilidad mejorada e instalación y mantenimiento más fáciles. El módulo de luz DALI puede usarse con productos de las versión DALI-1, ya que DALI-2 está diseñado para ser compatible con la versión DALI-1.

La iluminación se puede controlar mediante la detección de movimiento del RP-C y la medición de la intensidad de la luz proporcionada por el multisensor o sensores SmartX Sensors conectados al RP-C.

El módulo de luz DALI es parte de los módulos de expansión RP Series para una solución de sala conectada y pueden combinarse con otros módulos de esta gama de productos.

Características

El módulo de luz DALI tiene las siguientes características:

  • Potencia y comunicaciones mediante bus de la sala

  • Compatibilidad total DALI-2, incluyendo dirección de grupo e individual de dispositivos DALI

  • Un canal DALI, que se divide en cuatro salidas, para la alimentación del bus DALI y el control de hasta 32 luces (el número máximo de luces por salida se determina por la corriente de entrada máxima)

  • Hasta 16 grupos DALI para control de luces habitual

  • Cuatro entradas digitales para conectar los interruptores de luz y los contactos de ventana

  • Apropiado para montaje en techos

  • Conectores Wieland para una instalación rápida y sencilla

  • Conectar aplicaciones móviles para la configuración de comodidad de espacio

  • LED de estado para el dispositivo

  • Un LED de estado para cada salida de luz

  • Interruptor giratorio para configuración de direcciones

Control de iluminación DALI

Las salidas de luz se conectan a la red de suministro de potencia mediante el módulo de luz DALI. Para los cables del bus DALI, puede usar el equipo de instalación estándar permitido para instalaciones ELV (voltaje extrabajo). El bus DALI cumple con los requisitos SELV (voltaje extrabajo de seguridad).

La interfaz DALI-2 tiene las siguientes características:

  • Los grupos DALI pueden combinar luces con independencia de las salidas a las que pertenecen.

  • Las luces que pertenecen al mismo grupo DALI se controlan de forma simultánea para los ajustes de encender/apagar, bajar la intensidad y temperatura de color (blanco personalizable).

  • Gestión de alarmas de contrapeso y lámpara

  • Direccionamiento automático de luces

Bus de la sala

El bus de sala RP-C permite conectar los móduclos RP Series Expansion y multisensores al controlador para la detección de movimiento, medición de luminosidad, comunicación con el control remoto (RP-C-RC-BLE) y control de luces eléctricas y persianas de ventana.

El bus de sala RP-C admite hasta seis módulos de expansión RP Series y multisensores con las siguientes restricciones:

  • Máximo de dos módulos de luz DALI

  • Máximo de dos módulos de persiana SMI

  • Máximo de cuatro multisensores

Longitud total máxima del bus de sala es de 72 m (236 ft)

Conectar aplicaciones móviles

La aplicación móvil Engage permite controlar la temperatura ambiente, la velocidad de ventilador y los paneles y persianas directamente desde un smartphone. Un usuario puede gestionar estos parámetros cuando la aplicación se conecte al controlador RP-C.

La aplicación móvil Engage es gratuita y se encuentra disponible para su descarga en Google Play y Apple App Store.

Consulte la ficha técnica de Engage para obtener información adicional.

Tabla: Números de referencia

Producto

Número de pieza

RP-C-EXT-DALI-M-PD
SXWREDAMPD10001

DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN

paquete de 25 piezas

SXWDINEND10001

Especificaciones

Características eléctricas
Tensión nominal
230 V CA
Rango de tensiones de funcionamiento
+/-10 %
Frecuencia
50/60 Hz
Consumo de corriente máximo
10 A
Consumo de potencia de bus de sala
0,3 W (24 VDC)
Protección
Se necesita fusible externo máximo 16 A (disyuntor)
Categoría de sobretensión
III
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad
20 a 90 % humedad relativa sin condensación
Grado de contaminación
2
Material
Índice de protección del plástico
UL94 V-0
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones
198 An x 110 Al x 64 P mm (7,8 an x 4,3 Al x 2,5 P pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso
0,433 kg (0,955 lb)
Instalación
Carril DIN o superficie plana
Conectores
Entrada de potencia: conector de 1 x 3 Wieland GST15i3
  
Salidas de luz: conector de 4 x 5-pin Wieland GST15i5
  
Salidas digitales: conector de 4 x 2-pin Wieland GST15i2
Compatibilidad del software
Software de EcoStruxure Building Operation
versión 3.1 y posterior
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
Inmunidad
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Estándares de seguridad
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3
Interfaz de iluminación con dirección digital
IEC 62386-101; IEC 62386-103
Puertos de comunicación
Bus de la sala
RS-485
  
Puertos duales RJ45 para configuraciones margarita
  
Use un cable Cat 5 (o superior)
  
Longitud total máxima del bus de sala: 72 m (236 ft)
Protección de bus de sala
Supresores del voltaje transitorio en señales de comunicación y potencia
Hardware
Microcontrolador principal
Tipo de CPU
ARM Cortex-M4 de un núcleo
Frecuencia
80 MHz
SRAM (integrada)
320 KB
Memoria flash (integrada)
1024 KB
Memoria
Memoria Flash NOR
16 MB
Microcontrolador DALI
Tipo de CPU
ARM Cortex-M0 de un núcleo
Frecuencia
32 MHz
SRAM (integrada)
8 KB
Memoria flash (integrada)
64 KB
Hardware adicional
Indicador de estado
LED (verde y rojo) que muestra el estado del dispositivo
Indicador de estado de luz
Un LED de estado (verde) para cada salida
Interruptor de dirección
Interruptor giratorio 0 a 9
Establecer botón
Interruptor de botón
Salidas de luz DALI
Salidas
4, luz 1 a luz 4
Las cuatro salidas comparten un canal DALI.
Terminales de salida
N, PE, L, DA+, y DA-
Voltaje de bus DALI
18 VDC
Corriente máxima
250 mA
Corriente de suministro garantizada
64 mA
Longitud de cable máxima
Consulte la Guía de referencias para hardware - SmartX Controller
Distribución de potencia
230 VAC (mismo voltaje que suministro de potencia)
  
Máximo 5 A de carga por salida
  
Máximo 10 A de carga total para las 4 salidas
  
Máxima corriente de entrada 165 A (<20 ms) por salida
  
Máxima corriente de entrada 800 A (<200 ms) por salida
Dispositivos DALI
Equipo de control compatible
Consultar la siguiente tabla.

Número de tipo de dispositivo

Tipo de equipo de control

Compatible

Tipo de dispositivo (DT0)

Equipo de control de lámparas fluorescentes

Tipo de dispositivo 6 (DT0)

Equipo de control de la lámpara LED (módulos LED)

Tipo de dispositivo 8 (DT0)

Equipo de control de color

a

a) Se admite el tipo de color Tc (Temperatura de color) de la Parte 209 de la norma IEC 62386.
Entradas digitales
Entradas
4, de DI1 a DI4
Rango
Contacto seco, 0 a 5,0 VDC, 2.2 mA

Conexiones

Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación. Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-DALI-M-PD
Figura: RP-C-EXT-DALI-M-PD

Tabla: Se requieren conectores externos

Uso

Número de pieza

Referencia

Tipo de conector

Adecuado para diámetros de cable

mm (pulgadas)

Marca

Color de código

/alojamiento

Cantidad mínima de pedido

Entrada de suministro de potencia

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Hembra

5.6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Negro

/Negro

100

Salidas DALI

SXWRPCCONWWLIGHTPD

91.952.4453.0

Macho

8.5–12.5

(0.34–0.49)

N, PE, L, D2, D1

D2: DA+

D1: DA-

Azul pastel

/Blanco

50

Entradas digitales

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Hembra

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Azul claro

/Blanco

100

Los conectores externos deben pedirse por separado. Los conectores se pueden pedir en cantidades de 50 o 100 a Schneider Electric usando los números de parte mencionados anteriormente. Los conectores también se pueden pedir directamente a Wieland utilizando los números de referencia anteriores. Para más información, consulte el sitio web de Wieland Electric.

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Engage