Il telecomando SpaceLogic* RP-C-RC-BLE si collega in modalità wireless al modulo sensore di espansione del controller RP, ad esempio SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE Multi-sensor e RP-C-EXT-IS-BLE Insight-Sensor, e consente agli occupanti dei moderni edifici per uffici di controllare il livello di comfort del proprio spazio.
L'interfaccia utente intuitiva ed ergonomica offre accesso immediato a controlli per luci, oscuranti, setpoint temperatura e velocità della ventola. Il telecomando consente inoltre all'utente di selezionare una serie preconfigurata di scenari, che possono includere gruppi preconfigurati di luci oppure oscuranti.
La base del telecomando può essere montata facilmente su parete o partizione. Se necessario, il telecomando può venire fissato permanentemente alla base tramite viti.
La messa in servizio del telecomando viene effettuata in modo semplice configurando l'interfaccia attraverso il software EcoStruxure Building Operation e quindi associando il dispositivo al modulo sensore nella stanza da controllare.
Il telecomando comunica con il modulo sensore utilizzando il protocollo di comunicazione wireless Bluetooth Low Energy e si associa con il modulo sensore nella stanza.
* In precedenza noto come SmartX.
Il telecomando dispone delle seguenti caratteristiche:
Comunicazione wireless Bluetooth Low Energy
Controllo dell'illuminazione (accensione/spegnimento e dimming)
Controllo delle tapparelle (posizione delle tapparelle e angolo della lamina)
Selezione da una serie di scenari preconfigurati
Gestione separata fino a 4 gruppi di luci e 12 gruppi di oscuranti
Setpoint della temperatura e regolazione della velocità della ventola
Aggiornamento del firmware Over-the-air (OTA)
Prodotto |
Codice d'ordine |
RP-C-RC-BLE
|
SXWRERCBLE10001
|
Elettriche | |
Tensione in DC
|
3.0 V CC
|
Fonte ingresso CC
|
1 unità di batteria a bottone al litio CR2450 da 3.0 V
a
|
a) La batteria deve essere sostituita solamente da personale di servizio qualificato. Contattare Schneider Electric per sostituire la batteria. | |
Durata operativa batteria
|
Minimo 5 anni
a
|
a) In un ambiente operativo da 15 a 30 °C (da 59 a 86 °F) e uso da ufficio normale. | |
Ambiente | |
Temperatura ambiente, in funzione
|
Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
|
Temperatura ambiente, in magazzino
|
Da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
|
Umidità
|
Da 20 a 90 % RH (senza condensa)
|
Materiale | |
Classificazione protezione ingresso
|
IP 30
|
Meccaniche | |
Dimensioni, telecomando
|
57 L x 143 A x 18 P mm (2,24 L x 5,63 A x 0.71 P pollici)
|
![]() |
|
Dimensioni, base
|
62 L x 69 A x 21 P mm (2,44 L x 2.72 A x 0.83 P pollici)
|
![]() |
|
Peso, inclusa batteria
|
0.105 kg (0.231 lb)
|
Installazione
|
Partizione o parete di sostegno utilizzando la base
|
Compatibilità software | |
Software EcoStruxure Building Operation
|
versione 3.2 e successiva
|
Dichiarazioni di conformità | |
EMC
|
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
|
FCC 47 CFR Parte 15 sotto-parti B e C, classe B
|
|
ICES-003 (Problema 6), Classe B
|
|
RCM
|
|
Emissione
|
BS/EN 55032:2015
|
Immunità
|
BS/EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010; BS/EN 61000-4-2:2009
|
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
SAR
|
BS/EN 62479:2010
|
FCC 47 CFR Parte 2, 2.1093; KDB 447498 D01 v06
|
|
RSS-102 Problema 5 (2015)
|
|
Standard sicurezza
|
BS/EN 62368-1:2014; BS/EN 50491-3:2009
|
ID FCC
|
QOQ13
|
Numero di certificazione ISED
|
IC: 5123A-13
|
Connettività wireless | |
Bluetooth Low Energy | |
Protocollo di comunicazione
|
Bluetooth
®
compatibile con bassa energia 5.0
|
Banda di frequenza
|
2,4 GHz
|
Distanza massima di comunicazione
|
Linea di vista: 50 m (164 ft)
|
Massima potenza uscita
|
8 dBm
|
Antenna
|
Antenna chip integrata
|
Aggiornamento del firmware Over-the-air (OTA)
|
Sì
|
Display | |
Risoluzione display
|
128 x 96 pixel
|
Formato display
|
35 L x 43 A mm (1.4 L x 1,7 A pollici)
|
Tipo di display
|
LCD monocromatico FSTN
|
Tastiera | |
Tasti
|
3 tasti sensibili al contesto per la navigazione e la selezione di opzioni nei vari schermi
|
6 tasti per il controllo di luci, tapparelle, setpoint di temperatura e velocità della ventola
|
|
1 tasto per la selezione di scene
|