earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Specifiche

Specifiche


Prodotti: RP-C-EXT-MS-BLE
Funzionalità: Ingegneria, Hardware
Versione del prodotto: 2023, 2024, 7.0
03/10/2023

SpaceLogic RP-C-EXT-MS-BLE

arrow1_rotationIntroduzione arrow1_rotationFunzionalità arrow1_rotationSpecifiche
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-MS-BLE – Sensore multiplo
Figura: RP-C-EXT-MS-BLE – Sensore multiplo

Introduzione

Il Multisensore SpaceLogic™ RP-C-EXT-MS-BLE si collega ai controllori della stanza SpaceLogic RP e viene utilizzato per il rilevamento del movimento mediante infrarossi e la misurazione della luminosità. Il multisensore supporta applicazioni basate su Bluetooth Low Energy come il beaconing e la comunicazione del telecomando. ​

Il multisensore è collegato al controller della stanza RP usando un connettore rapido di tipo RJ45.

Le tre staffe flessibili (molle) di montaggio del sensore permettono un'installazione rapida e veloce su una piastrella sospesa nel soffitto. Il multisensore è dotato inoltre di un anello di montaggio, che permette al sensore di essere montato sul soffitto con tasselli da cartongesso e un foro passante da 76 mm (3 in.) o su una scatola di giunzione/distribuzione da 102 mm (4 in.).

Il multisensore è un dispositivo Bluetooth Low Energy (BLE). Il supporto multisensore per il beacon Bluetooth consente ai dispositivi mobili nelle vicinanze in cui è installata un'app specifica di interagire se in prossimità del multisensore di trasmissione. Il beacin Bluetooth può essere utilizzato per servizi come il posizionamento all'interno del dispositivo mobile. Il servizio e l'app mobile devono essere forniti da una terza parte. La connessione Bluetooth può essere utilizzata con il telecomando RP-C-RC-BLE, che consente di controllare luci, oscuranti e aria condizionata in una zona dedicata agli uffici di un edificio.

Il multi-sensore fa parte della gamma di prodotti dei moduli di espansione del controller RP. Il multi-sensore può essere combinato con i moduli di espansione del controller RP per il comando di illuminazione e tapparelle per fornire una soluzione connessa per la stanza.

Funzionalità

Il multisensore ha le seguenti caratteristiche:

  • Alimentazione e comunicazioni attraverso il Room Bus

  • Rilevamento del movimento attraverso il sensore passivo a infrarossi

  • Misurazione della luminosità attraverso il sensore della luce ambientale

  • Bluetooth Low Energy per applicazioni di beaconing come il posizionamento all'interno, un servizio fornito da terze parti

    Il beaconing segue il profilo iBeacon standard, compatibile con diversi fornitori di servizi di posizionamento interni.

  • Bluetooth Low Energy per la connessione wireless al telecomando RP-C-RC-BLE

  • LED di stato per il dispositivo

  • Interruttore girevole per configurazione indirizzo

Room bus

Il room bus dell'RP controller permette ai moduli di espansione RP di essere collegati al controller per il conteggio persone, il rilevamento del movimento, le misurazioni della luminosità e del livello di pressione sonora, la comunicazione Bluetooth Low Energy e il comando delle luci elettriche e degli oscuranti delle finestre.

Il room bus del controller RP-C Pro e RP-C Pro Plus supporta fino a nove moduli di espansione del controller RP collegati con le seguenti limitazioni:

  • Massimo due moduli luci DALI

  • Massimo due moduli oscuranti SMI

  • Massimo sette dispositivi multisensore o Insight-Sensor

Il room bus del controller RP-C Advanced supporta fino a sei moduli di espansione del controller RP collegati con le seguenti limitazioni:

  • Massimo due moduli luci DALI

  • Massimo due moduli oscuranti SMI

  • Massimo quattro dispositivi multisensore o Insight-Sensor

Il room bus del controller RP-V Advanced supporta fino a quattro moduli di espansione del controller RP collegati con le seguenti limitazioni:

  • Massimo un modulo luci DALI

  • Massimo un modulo oscuranti SMI

  • Massimo due dispositivi multisensore o Insight-Sensor

La lunghezza massima totale del Room Bus è 72 m (236 ft)

Tabella: Codici d'ordine

Prodotto

Codici d'ordine

RP-C-EXT-MS-BLE
SXWREMSBLE10001

RP-C-EXT-MR-K5

Kit anello di montaggio sensore SpaceLogic 5 pz

SXWREMR5XX10001

Specifiche

Elettriche
Tensione in DC
24 Vcc
  
Alimentato dal controller RP attraverso il Room Bus (RJ45)
Massimo consumo di energia elettrica
0.3 W
Ambiente
Temperatura ambiente, in funzione
Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura ambiente, in magazzino
da -20 a +70 °C (da -4 a +158 °F)
Umidità
Da 20 a 90 % RH (senza condensa)
Materiale
Classificazione fiamma plastica
UL94 V-0
Classificazione protezione ingresso
IP 20
Colore copertura
Segnale bianco (RAL9003)
Meccaniche
 
action_zoom_plus_stroke
Diametro esterno totale
97.5 mm (3.84 in.)
Diametro del foro passante di montaggio
Da 75.0 a 76.0 mm (da 2.95 a 3.00 in.)
Spessore esterno rondella
12 mm (0.47 in.)
Spessore esterno totale
19 mm (0.75 in.)
Spessore interno
20 mm (0.79 in.)
Profondità interna totale
28 mm (1.10 in.)
Peso, sensore multiplo con molle di montaggio (3x)
0.083 kg (0.183 lb)
Peso, sensore multiplo con anello di montaggio
0.094 kg (0.207 lb)
Installazione
Unità di plastica da inserire a raso in una piastrella del controsoffitto con uno spessore fino a 45 mm (1.77 in.)
Compatibilità
Comunicazione ai server EcoStruxure BMS
EcoStruxure Building Operation
versione 3.1.1 e successive
Supporto Bluetooth Low Energy
EcoStruxure Building Operation
versione 3.2.1 e successive
Supporto per beacon Bluetooth (iBeacon)
EcoStruxure Building Operation
versione 3.3.1 e successive
Dichiarazioni di conformità
Emissione
RCM; BS/EN 61000-6-3; BS/EN IEC 63044-5-2; FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe B
Immunità
BS/EN 61000-6-2; BS/EN IEC 63044-5-3
Radio
EN 300 328 V2.1.1
Standard sicurezza
BS/EN 60730-1; BS/EN 60730-2-11; BS/EN IEC 63044-3; UL 916 C-UL US Listed
ID FCC
DVE-MS1
Numero di certificazione ISED
IC: 24775-MS1
Incendio in spazi con trattamento dell'aria a
UL 2043
Porte di comunicazione
Room Bus
RS-485
  
Doppia porta RJ45 per configurazione con collegamento entra/esci
  
Usare un cavo di cat 5 (o superiore)
  
Lunghezza massima totale del Room Bus: 72 m (236 ft)
Protezione Room Bus
Soppressori tensione transiente su segnali di comunicazione ed energia elettrica
Connettività wireless
Bluetooth Low Energy
Protocollo di comunicazione
Bluetooth ® compatibile con bassa energia 5.1
Frequenza
Da 2,402 a 2,480 GHz
Distanza massima di comunicazione
Linea di vista: 50 m (164 ft)
Massima potenza uscita
3 dBm
Antenna
Antenna integrata
Protocollo Beacon
iBeacon
Hardware
Tipo CPU
ARM Cortex-M4 single-core
Frequenza
38,4 MHz
SRAM (incorporato)
256 KB
Memoria flash (incorporata)
1024 KB
Memoria flash (seriale)
2 MB
Indicatore stato
LED (verde e rosso) che mostra lo stato del dispositivo
Commutatore di indirizzo
Interruttore rotativo da 0 a 9
Pulsante impostato
Interruttore a pulsante
Rilevamento movimento
Sensore
Sensore infrarosso passivo (PIR) di tipo Quad con lente Fresnel
Campo di rilevamento
Vedere immagine e tabella seguenti.
 
action_zoom_plus_stroke

Altezza di montaggio del sensore

Intervallo di rilevamento del sensore (diametro)

3.0 m (10 ft)

8.6 m (28 ft)

2.7 m (9 ft)

8.0 m (26 ft)

2.5 m (8 ft)

7.4 m (24 ft)

Misurazioni della luminosità
Sensore
Sensore luce ambientale (ALS)
 
action_zoom_plus_stroke
Risposta spettrale
Occhio umano
Intervallo di luminosità
Da 0 a 10.000 lux
Campo visivo
30 gradi dal verticale
  • SpaceLogic RP-C Advanced
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • SpaceLogic RP-C-EXT-DALI
  • SpaceLogic RP-C-EXT-0-10V-4
  • SpaceLogic RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage
  • RP-C-RC-BLE