earth_america
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс


Продукты: Operator Display
Функции: Расписания
Версия продукта: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
07.09.2021

Экран «Редактирование исключения вычисленной даты»

Экран Редактирование исключения вычисленной даты предназначен для добавления, редактирования или удаления временного интервала и значения исключения вычисленной даты.

 
action_zoom_plus_stroke Экран «Редактирование исключения вычисленной даты»
Рисунок: Экран «Редактирование исключения вычисленной даты»

Таблица: Экран «Редактирование исключения вычисленной даты»

Компонент

Описание

Приоритет

При помощи кнопок + и – отредактируйте приоритет события. Самый высокий приоритет равен 1, а самый низкий — 16. Более подробную информацию см. Приоритеты события исключения .

Год

При помощи кнопок – и + выберите определенный год от 2020 до 2100 или нажмите Любой год .

Месяц

При помощи кнопок – и + выберите определенный месяц от января до декабряr или нажмите Нечетные месяцы , Четные месяцы или Любой месяц .

Неделя месяца

При помощи кнопок – и + выберите определенную неделю от первой до пятой или нажмите Последняя или Любая .

День недели

При помощи кнопок – и + выберите определенный день с Понедельника по Воскресенье или нажмите Любой день .

Время начала

Отображает время начала события.

Время окончания

Отображает время окончания события.

Значение

Отображает выбранное значение события.

 
action_zoom_plus_stroke

При нажатии открывается экран «Редактирование события исключения», предназначенный для добавления интервала времени и значения. Более подробную информацию см. Экран «Редактирование события исключения» .

 
action_zoom_plus_stroke

При нажатии открывается экран «Редактирование события исключения», предназначенный для редактирования интервала времени и значения. Более подробную информацию см. Экран «Редактирование события исключения» .

  • Управление расписаниями
  • События исключений
  • Приоритеты события исключения
  • Экран «Расписания»
  • Экран «Добавление событие расписания»