earth_america
user_standard Iniciar sessão
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Como

Como


Produtos: Operator Display
Funcionalidades: Administração, Gestão de utilizadores
Versão do produto: 3.3, 2022, 2023, 2024
10-09-2021

Configurar as definições do utilizador

Pode configurar as definições do utilizador de modo a configurar as definições de todos os utilizadores da Apresentação do Operador.

Mostrar mais
action_close

Na qualidade de administrador, pode adicionar e eliminar contas de utilizador e configurar definições de utilizador, como requisitos mínimos de palavra-passe.

Nota

POTENCIAL COMPROMETIMENTO DA DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CONFIDENCIALIDADE DO SISTEMA

  • Selecione sempre a função com menos privilégios necessária para o utilizador executar as suas tarefas.

  • Crie sempre uma conta exclusiva para cada pessoa.

  • Não partilhe contas entre várias pessoas.

  • Tenha em consideração os requisitos de privacidade regionais ao criar nomes de utilizador e nomes a apresentar, pois os nomes de utilizador irão aparecer nos registos de eventos.

  • Certifique-se de que os nomes de utilizador são exclusivos para garantir que a rastreabilidade não deixa lugar a dúvidas. Por exemplo, evite criar nomes como “Utilizador1” e “Utilizador 1”.

A inobservância destas instruções pode resultar em acesso não autorizado ao sistema ou na divulgação de informações privadas.

Criação de conta de utilizador

Quando cria um novo utilizador, precisa de preencher um nome de utilizador, um nome a apresentar, uma função e uma palavra-passe.

Nome de utilizador

O número mínimo de caracteres para o nome de utilizador são 3 e não são permitidos espaços.

Nome a apresentar

O número mínimo de caracteres para o nome a apresentar são 3 e não são permitidos espaços à esquerda ou à direita ou espaços consecutivos.

Função

A Apresentação do Operador suporta a gestão de utilizadores em três funções: Administrador, Técnico e Visualizador.

Tabela: Gestão de conta segura

Tarefas

Administrador

Técnico

Visualizador

Ver alarmes e propriedades BACnet

Sim

Sim

Sim

Definir/forçar Pontos BACnet

Sim

Sim

-

Confirmar alarmes BACnet

Sim

Sim

-

Ver registos de eventos

Sim

Sim

Sim

Exportar registos para USB

Sim

Sim

-

Alterar configuração da Apresentação do Operador

Sim

-

-

Atualizar firmware da Apresentação do Operador

Sim

-

-

Adicionar/eliminar utilizadores

Sim

-

-

Palavra-passe

O número mínimo de caracteres e o número necessário de caracteres minúsculos, numéricos e especiais para a criação de uma palavra-passe depende da forma como as definições de utilizador são configuradas na Apresentação do Operador.

Para mais informações, consulte Criar um utilizador .

Configuração de conta de utilizador

As seguintes definições de utilizador da Apresentação do Operador podem ser configuradas:

Período de inatividade excedido

A definição padrão é ser terminada a sessão do utilizador após 15 minutos de inatividade. Pode configurar o período de inatividade excedido entre 1 e 60 minutos.

Número de tentativas de início de sessão falhadas

A definição padrão é o utilizador ser bloqueado durante 10 minutos após 5 tentativas de início de sessão falhadas. Pode configurar o número de tentativas de início de sessão falhadas entre 1 e 10.

Tempo de bloqueio do utilizador

A definição padrão é o utilizador ser bloqueado durante 10 minutos após 5 tentativas de início de sessão falhadas. Pode configurar o tempo de bloqueio do utilizador entre 1 e 60 minutos.

Número mínimo de carateres da palavra-passe

A definição padrão é o número mínimo de caracteres da palavra-passe ser 8. Pode configurar o número mínimo de caracteres da palavra-passe entre 4 e 128. O número máximo de caracteres da palavra-passe é sempre 128, não podendo ser alterado.

Número mínimo de carateres minúsculos

A definição padrão é o número mínimo de caracteres em minúsculas da palavra-passe ser 1. Pode configurar o número mínimo de caracteres em minúsculas da palavra-passe entre 0 e 128.

Número mínimo de carateres maiúsculos

A definição padrão é não serem necessários caracteres em maiúsculas (0). Pode configurar o número mínimo de caracteres em maiúsculas entre 0 e 128.

Número mínimo de carateres numéricos

A definição padrão é o número mínimo de caracteres numéricos da palavra-passe ser 1. Pode configurar o número mínimo de caracteres em maiúsculas da palavra-passe entre 0 e 128.

Número mínimo de carateres especiais

A definição padrão é o número mínimo de caracteres especiais da palavra-passe ser 1. Pode configurar o número mínimo de caracteres especiais da palavra-passe entre 0 e 128.

Podem ser utilizados os seguintes caracteres especiais:

!*#$%'()*+-/:;<=>?@[\]^_'{|}~

Nota

A Apressentação do Operador alerta-o se o número total de caracteres minúsculos, maiúsculos, numéricos e especiais ultrapassar 128.

Para mais informações, consulte Configurar as definições do utilizador .

Para configurar as definições do utilizador
  1. Na Apresentação do Operador, toque no botão de menu

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  2. No menu, toque em Configuração .

  3. No ecrã Definições da Apresentação do Operador , toque em Configuração de utilizador .

  4. No ecrã Configuração de utilizador , toque em + ou - para editar o valor de cada definição do utilizador.

    Nota

    A Apresentação do Operador alerta-o se o número total de caracteres minúsculos, maiúsculos, numéricos e especiais ultrapassar 128.

  5. Toque em OK .

  • Administração de contas de utilizador
  • Ecrã de configuração de utilizadores