Uma data única de evento excecional é adicionada a uma agenda para criar uma exceção para um dia específico na agenda.
Na Apresentação do Operador, no ecrã Lista de Dispositivos , toque no botão da seta
No ecrã Dispositivo , toque no botão da seta Agendas
No ecrã Agendas , toque na agenda à qual pretende adicionar o evento de exceção de data única.
No ecrã ver agendas, toque no botão adicionar evento
No ecrã Adicionar evento de agenda , toque em Exceção de data única .
No ecrã Adicionar exceção de data única , na caixa Prioridade , toque em + ou - para editar a prioridade do evento.
1 é a prioridade mais alta e 16 a mais baixa.
Na caixa Ano , toque em + ou - para selecionar um ano específico entre 2020 e 2100 , ou Qualquer ano .
Na caixa Mês , toque em + ou - para selecionar um mês específico entre janeiro e dezembro , Meses ímpares , Meses pares , ou Qualquer mês .
Na caixa Dia do mês , toque em + ou - para selecionar um dia específico entre 1 e 31 , Último dia , Dias ímpares , Dias pares , ou Qualquer dia .
Na caixa Dia da semana , toque em + ou - para selecionar um dia específico entre Seg e Dom , ou Qualquer dia .
Na hora de início/hora de fim e no cabeçalho da lista de valores, toque em adicionar intervalo de tempo e no botão de valor
No ecrã Editar evento de exceção , selecionar o valor do evento:
Para agendas analógicas, multiestado e enumeradas: na caixa Valor , toque em + ou - para especificar o valor do evento.
Para agendas digitais: toque em Inativo ou Ativo (Ligado ou Desligado).
Selecione o tipo de intervalo temporal:
Toque em Todo o dia para fazer o evento durar 24 horas.
Nas caixas Desde e Até : toque + ou - para selecionar a hora de início e a hora de fim.
Toque em OK .
Pode adicionar múltiplos intervalos de tempo e valores a um evento de exceção.
No ecrã Adicionar exceção de data única , toque em OK .
No ecrã vista de agenda, toque em Guardar .