earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14/03/2024

Boîte de dialogue Configurer courbe de tendance – Onglet Axe X

Dans WebStation, l'onglet Axe vous permet de modifier les paramètres pour l'axe X d'une courbe de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke Onglet Axe X
Figure : Onglet Axe X

Table : Onglet Axe X

Composant

Description

Mode horaire

Sélectionnez le mode horaire de l'axe X.

Heure de début

Spécifiez l'heure de démarrage absolue lorsque le mode horaire est configuré sur Absolu . Cette heure est le point situé à l'extrémité gauche de l'axe X. Pour plus d'informations, voir Configuration de l'axe X avec une période absolue .

Laps de temps

Saisissez le laps de temps relatif de l'axe X lorsque le Mode heure est configuré sur Relatif . Le point le plus à droite de l'axe x est l'heure actuelle. Pour plus d'informations, voir Configuration de l'axe X avec une période relative .

Afficher le quadrillage de l'axe X

Sélectionnez Vrai pour afficher les lignes de la grille à partir de l'échelle de l'axe X. Pour plus d'informations, voir Affichage du quadrillage de la courbe de tendance .

  • Axes d'une courbe de tendance dans WebStation
  • Trend Series
  • Configuration de l'axe X avec une période absolue
  • Configuration de l'axe X avec une période relative
  • Affichage du quadrillage de la courbe de tendance
  • Configuration automatique de l'échelle de l'axe Y
  • Configuration manuelle de l'échelle de l'axe Y
  • Boîte de dialogue Paramètres de courbe de tendance – Onglet Séries
  • Boîte de dialogue Paramètres de la courbe de tendance – Onglet Axe gauche