Le module E/S Central SpaceLogic* DI-16 est un module d'E/S 16 entrées digitales
Les entrées digitales peuvent être utilisées pour la surveillance rentable de multiples entrées de type contact sec, dans le cadre d’applications de surveillance d’alarme, d’états d’équipement et de comptage. En tant qu'entrées de comptage, les entrées digitales sont communément utilisées dans les applications de mesures énergétiques.
*Précédemment appelé SmartX.
Les modules font partie d'un système modulaire qui fournit alimentation et communications sur un bus commun. Le raccordement des modules s’effectue en une seule étape : les modules sont simplement assemblés par encliquetage à l’aide des connecteurs intégrés.
Chaque module peut être séparé de sa base de connexions, et permet ainsi de réaliser le câblage et le test des E/S avant d’installer les modules électroniques. Le mécanisme de verrouillage breveté sert également à extraire le module de sa base. Tous les composants critiques sont protégés par la coque, qui autorise néanmoins un refroidissement par convection.
Parce que des applications critiques nécessitent un fonctionnement permanent 24h/24, Schneider Electric a conçu une famille de modules E/S Central enfichables et remplaçables à chaud. Cette conception garantit la continuité de l’alimentation et des communications durant les opérations de maintenance périodique.
La fonction d’auto-adressage contribue à l'élimination des réglages par micro-interrupteurs DIP ou l’actionnement de boutons de mise en route. Chaque module s’identifie automatiquement sur le bus et se configure en conséquence, réduisant significativement les durées de mise en service et de maintenance.
Les bases se verrouillent simplement par pression, facilitant le montage en armoire. Le dispositif de verrouillage comporte un dispositif de déverrouillage rapide facilitant l’extraction depuis le rail DIN.
Les borniers des modules E/S Central sont clairement identifiés et protégés par un capot transparent. Les bornes de raccordement des entrés et des sorties sont situés en haut et en bas du module, et sont accessibles sans avoir à démonter ce dernier. L’application EcoStruxure Building Operation WorkStation permet de créer des étiquettes personnalisées pour chaque module. Des feuilles d’étiquettes pré-perforées au formats A4 et Lettre US sont disponibles, sous forme d’accessoires.
Les appareils SpaceLogic utilisent des connecteurs intégrés pour une connectivité en rangée unique, côte à côte. Si la taille de l’armoire nécessite un montage sur plusieurs rangées, des câbles d'extension sont disponibles.
Le module E/S Central est doté d’un voyant lumineux indiquant l’état et la santé du module.
Chaque canal d'entrée est doté d'une LED d'état 2 couleurs. La LED peut être configurée pour s’illuminer en rouge ou en vert selon l’état associé.
Les composants de protection des entrées les protègent contre des événements transitoires de surtension de courte durée.
Canaux d'entrée
|
16
|
Puissance d'alimentation d'entrée CC
|
1,6 W
|
Tension d'alimentation
|
24 V c.c.
|
Environnement | |
Temp. ambiante, fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
Temp. ambiante, stockage
|
-20 à +70 °C
|
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
Matériel | |
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94-5VB
|
Boîtier
|
PC/ABS
|
Indice de protection contre les infiltrations
|
IP 20
|
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions base connexions incluse
|
90 L x 114 H x 64 P mm
|
![]() |
|
Poids base connexions incluse
|
0.255 kg
|
Poids hors base connexions
|
0.131 kg
|
Embase de connexion
|
TB-IO-W1
|
Conformités règlementaires | |
Emissions
|
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
|
Immunité
|
BS/EN 61000-6-2
|
Normes de sécurité
|
BS/EN 61010-1 ; homologué UL 916 C-UL US
|
Produit
|
BS/EN 61326-1
|
Sécurité des produits de contrôle des fumées
|
UL 864
|
Références | |
DI-16, module E/S Central
|
|
16 entrées numériques
|
SXWDI16XX10001
|
TB-IO-W1, embase produit pour module E/S Central
|
|
(Requis pour chaque module E/S Central)
|
SXWTBIOW110001
|
Numéros de pièces des accessoires | |
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN
|
|
Lot de 25
|
SXWDINEND10001
|
PRINTOUT-A4-W1, feuilles d'étiquettes à imprimer pour borniers de connexion
|
|
Papier A4, 100 feuilles, 18 étiquettes par feuille
|
SXWTERLBL10011
|
PRINTOUT-A4-W1, feuilles d'étiquettes à imprimer pour borniers de connexion
|
|
Papier format Lettre, 100 feuilles, 16 étiquettes par feuille
|
SXWTERLBL10012
|
S-CABLE-L, câble d'extension pour le bus E/S, connecteurs perpendiculaires
|
|
1,5 m
|
SXWSCABLE10002
|
S-CABLE-L, câble d'extension pour le bus E/S, connecteurs perpendiculaires
|
|
0,75 m
|
SXWSCABLE10003
|
Entrées numériques | |
![]() |
|
Plage
|
Fermeture contact sec ou collecteur ouvert/drain ouvert, 24 VCC 2,4 mA
|
Valeurs nominales maximales absolues
|
-0,5 à +24 VDC
|
Polarité LED
|
Configurable, selon l’état haut ou bas de l’entrée
|
Couleur LED
|
Rouge ou verte, configurable
|
Numérique | |
Largeur d'impulsion minimum
|
120 ms
|
Comptage | |
Largeur d'impulsion minimum
|
20 ms
|
Fréquence maximale
|
25 Hz
|
Pour vous protéger contre les surintensités pouvant être produites par le câblage, procédez comme suit :
Connectez un terminal RET de chaque module E/S Central à un châssis/rail de masse d'alimentation commun dans le panneau de commande à l'aide d'un câble de taille 16 AWG (1,3 mm 2 ) ou plus.
Pour plus d’informations sur le câblage, consultez le Guide de référence du matériel SpaceLogic.