Les modules d'E/S Central SpaceLogic* UI-8/AO-V-4 et UI-8/AO-V-4-H sont des modules d'E/S 8 entrées universelles et 4 sorties tension analogiques.
Les entrées universelles sont adaptées aux applications nécessitant un mélange de température, pression, débit, pour piloter un bâtiment.
Les entrées universelles peuvent être configurées pour la lecture de plusieurs types différents d'entrées :
Numérique
Comptage
Supervisé
Tension
Courant
Température
Résistif
En tant qu'entrées de comptage, elles sont communément utilisées pour les applications de comptage d’énergie. En tant qu'entrées supervisées, elles sont utiles dans les applications de sécurité, où il est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité. Ces évènements produisent des messages distincts d’alarmes et d’incidents sur le système.
Les sorties analogiques sont capables de supporter des types de points de tension analogiques. Ainsi, les sorties analogiques peuvent prendre en charge toute un gamme de dispositifs, tels que des actionneurs.
*Précédemment appelé SmartX.
Les modules font partie d'un système modulaire qui fournit alimentation et communications sur un bus commun. Le raccordement des modules s’effectue en une seule étape : les modules sont simplement assemblés par encliquetage à l’aide des connecteurs intégrés.
Chaque module peut être séparé de sa base de connexions, et permet ainsi de réaliser le câblage et le test des E/S avant d’installer les modules électroniques. Le mécanisme de verrouillage breveté sert également à extraire le module de sa base. Tous les composants critiques sont protégés par la coque, qui autorise néanmoins un refroidissement par convection.
Parce que des applications critiques nécessitent un fonctionnement permanent 24h/24, Schneider Electric a conçu une famille de modules E/S Central enfichables et remplaçables à chaud. Cette conception garantit la continuité de l’alimentation et des communications durant les opérations de maintenance périodique.
La fonction d’auto-adressage contribue à l'élimination des réglages par micro-interrupteurs DIP ou l’actionnement de boutons de mise en route. Chaque module s’identifie automatiquement sur le bus et se configure en conséquence, réduisant significativement les durées de mise en service et de maintenance.
Les bases se verrouillent simplement par pression, facilitant le montage en armoire. Le dispositif de verrouillage comporte un dispositif de déverrouillage rapide facilitant l’extraction depuis le rail DIN.
Les borniers des modules E/S Central sont clairement identifiés et protégés par un capot transparent. Les bornes de raccordement des entrés et des sorties sont situés en haut et en bas du module, et sont accessibles sans avoir à démonter ce dernier. L’application EcoStruxure Building Operation WorkStation permet de créer des étiquettes personnalisées pour chaque module. Des feuilles d’étiquettes pré-perforées au formats A4 et Lettre US sont disponibles, sous forme d’accessoires.
Les appareils SpaceLogic utilisent des connecteurs intégrés pour une connectivité en rangée unique, côte à côte. Si la taille de l’armoire nécessite un montage sur plusieurs rangées, des câbles d'extension sont disponibles.
Le module E/S Central est doté d’un voyant lumineux indiquant l’état et la santé du module.
Chaque canal d'entrée est doté d'une LED d'état 2 couleurs. La LED peut être configurée pour s’illuminer en rouge ou en vert selon l’état associé.
Le panneau avant de l'UI-8/AO-V-4-H comprend des interrupteurs Manuel/Arrêt/Auto (HOA) pour outrepasser le contrôle des sorties.
Chaque sortie est également équipée d'un potentiomètre permettant de régler la valeur de sortie lorsque l’interrupteur de dérogation est en position Manuel.
L’état des interrupteurs de dérogation peut être affiché sur les Interfaces Utilisateur, par exemple EcoStruxure Building OperationWorkStation, favorisant une conduite et une surveillance plus précises des installations.
Les composants de protection des entrées et des sorties les protègent contre les événements transitoires de surtension de courte durée.
Les entrées d'intensité sont protégées contre les surintensités.
Les sorties analogiques ont des limites de courant qui les protègent contre un court-circuit permanent à la masse.
Canaux d'entrée
|
8
|
Canaux de sortie
|
4
|
Puissance d'alimentation d'entrée CC
|
1,0 W
|
Tension d'alimentation
|
24 V c.c.
|
Environnement | |
Temp. ambiante, fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
Temp. ambiante, stockage
|
-20 à +70 °C
|
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
Matériel | |
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94-5VB
|
Boîtier
|
PC/ABS
|
Indice de protection contre les infiltrations
|
IP 20
|
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions base connexions incluse
|
90 L x 114 H x 64 P mm
|
![]() |
|
Poids base connexions incluse
|
0,275 kg
|
Poids hors base connexions
|
0,152 kg
|
Embase de connexion
|
TB-IO-W1
|
Conformités règlementaires | |
Emissions
|
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
|
Immunité
|
BS/EN 61000-6-2
|
Normes de sécurité
|
BS/EN 61010-1 ; homologué UL 916 C-UL US
|
Produit
|
BS/EN 61326-1
|
Sécurité des produits de contrôle des fumées
|
UL 864
|
Références | |
UI-8/AO-V-4, module E/S Central
|
|
8 entrées universelles, 4 sorties analogiques en tension
|
SXWUI8V4X10001
|
UI-8/AO-V-4-H, module E/S Central avec interrupteursd HOA
|
|
8 entrées universelles, 4 sorties de tension analogiques avec interrupteurs de dérogation manuelle
|
SXWUI8V4H10001
|
TB-IO-W1, embase produit pour module E/S Central
|
|
(Requis pour chaque module E/S Central)
|
SXWTBIOW110001
|
Numéros de pièces des accessoires | |
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN
|
|
Lot de 25
|
SXWDINEND10001
|
PRINTOUT-A4-W1, feuilles d'étiquettes à imprimer pour borniers de connexion
|
|
Papier A4, 100 feuilles, 18 étiquettes par feuille
|
SXWTERLBL10011
|
PRINTOUT-A4-W1, feuilles d'étiquettes à imprimer pour borniers de connexion
|
|
Papier format Lettre, 100 feuilles, 16 étiquettes par feuille
|
SXWTERLBL10012
|
S-CABLE-L, câble d'extension pour le bus E/S, connecteurs perpendiculaires
|
|
1,5 m
|
SXWSCABLE10002
|
S-CABLE-L, câble d'extension pour le bus E/S, connecteurs perpendiculaires
|
|
0,75 m
|
SXWSCABLE10003
|
Entrées universelles | |
![]() |
|
Valeurs nominales maximales absolues
|
-0,5 à +24 VDC
|
Résolution convertisseur A/D
|
12 bits
|
Numérique | |
Plage
|
Fermeture contact sec ou collecteur ouvert/drain ouvert, 24 VCC 2,4 mA
|
Largeur d'impulsion minimum
|
120 ms
|
Polarité LED
|
Configurable, selon l’état haut ou bas de l’entrée
|
Couleur LED
|
Rouge ou verte, configurable
|
Comptage | |
Plage
|
Fermeture contact sec ou collecteur ouvert/drain ouvert, 24 VCC 2,4 mA
|
Largeur d'impulsion minimum
|
20 ms
|
Fréquence maximale
|
25 Hz
|
Polarité LED
|
Configurable, selon l’état haut ou bas de l’entrée
|
Couleur LED
|
Rouge ou verte, configurable
|
Supervisé | |
Circuit 5 V, 1 ou 2 résistances
|
|
Combinaisons de commutateurs surveillées
|
Série uniquement, parallèle uniquement, et série/parallèle
|
Plage de résistance
|
1 à 10 kohm
|
Pour une configuration à 2 résistances, celles-ci doivent avoir la même valeur +/- 5 % | |
Tension | |
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
Précision
|
+/-(7 mV + 0,2 % lecture)
|
Résolution
|
2,7 mV
|
Impédance
|
100 kohm
|
Contrôle de fiabilité
|
Oui
|
Courant | |
Plage
|
0 à 20 mA
|
Précision
|
+/-(0,03 mA + 0,4 % lecture)
|
Résolution
|
5.6 μA
|
Impédance
|
47 ohms
|
Contrôle de fiabilité
|
Oui
|
Résistif | |
Précision de 10 ohms à 10 kohms
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
R = Résistance en ohm | |
Précision de 10 kohm à 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
R = Résistance en ohm | |
Contrôle de fiabilité
|
Oui
|
Température | |
Plage
|
-50 à +150 °C
|
Contrôle de fiabilité
|
Oui
|
Thermistances supportées | |
Honeywell
|
20 kohm
|
Type I (Continuum)
|
10 kohm
|
Type II (I/NET)
|
10 kohm
|
Type III (Satchwell)
|
10 kohm
|
Type IV (FD)
|
10 kohm
|
Type V (FD avec dérivation 11k)
|
Linéarisée 10 kohms
|
Satchwell D?T
|
Linéarisée 10 kohms
|
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
Xenta
|
1,8 kohm
|
Balco
|
1 kohm
|
Précision de mesure | |
20 kohm, 10 kohm, 2,2 kohm, et 1,8 kohm
|
-50 à -30 °C : +/-1,5 °C
|
-30 à 0 °C : +/-0,5 °C
|
|
0 à 50 °C : +/-0,2 °C
|
|
50 à 100 °C : +/-0,5 °C
|
|
100 à 150 °C : +/-1,5 °C
|
|
Linéarisée 10 kohms
|
-50 à -30 °C : +/-3,0 °C
|
-30 à 0 °C : +/-1,0 °C
|
|
0 à 50 °C : +/-0,3 °C
|
|
50 à 100 °C : +/-0,5 °C
|
|
100 à 150 °C : +/-2,0 °C
|
|
1 kohm
|
-50 à +150 °C : +/-1,5 °C
|
Sorties analogiques, AO | |
![]() |
|
Tension | |
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
Précision
|
+/-100 mV
|
Résolution
|
42 mV
|
Résistance de charge minimale
|
5 kohm
|
Plage de charge
|
-1 à +2 mA
|
Contrôle de fiabilité
|
Oui
|
Pour vous protéger contre les surintensités pouvant être produites par le câblage, procédez comme suit :
Connectez un terminal RET de chaque module E/S Central à un châssis/rail de masse d'alimentation commun dans le panneau de commande à l'aide d'un câble de taille 16 AWG (1,3 mm 2 ) ou plus.
Les sources d'alimentation individuelles de 24 VCC doivent avoir une intensité limitée à un maximum de 4 A pour les installations homologuées UL et limitée à 6 A dans les autres zones.
Pour plus d’informations sur le câblage, consultez le Guide de référence du matériel SpaceLogic.