earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : AO-8
Fonctionnalités : Communication E/S, Ingénierie, Matériel, Smoke Control
Version produit : 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
15/02/2023
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

AO-8 et AO-8-H

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationFonction arrow1_rotationSpécifications
 
action_zoom_plus_stroke Modules E/S Central AO-V-8 et AO-V-8-H
Figure : Modules E/S Central AO-V-8 et AO-V-8-H

Introduction

Les modules E/S Central AO-8 et AO-8-H SpaceLogic* sont des modules E/S 8 sorties analogiques.

Les sorties analogiques sont capables de supporter des types de points de tension ou de courant analogiques. Les sorties analogiques peuvent donc prendre en charge une large gamme de dispositifs, notamment des actionneurs.

*Précédemment appelé SmartX.

Fonction

Système modulaire extensible

Les modules font partie d'un système modulaire qui fournit alimentation et communications sur un bus commun. Le raccordement des modules s’effectue en une seule étape : les modules sont simplement assemblés par encliquetage à l’aide des connecteurs intégrés.

Conception brevetée en deux blocs

Chaque module peut être séparé de sa base de connexions, et permet ainsi de réaliser le câblage et le test des E/S avant d’installer les modules électroniques. Le mécanisme de verrouillage breveté sert également à extraire le module de sa base. Tous les composants critiques sont protégés par la coque, qui autorise néanmoins un refroidissement par convection.

 
action_zoom_plus_stroke Conception en deux blocs
Figure : Conception en deux blocs
Connexion et remplacement à chaud

Parce que des applications critiques nécessitent un fonctionnement permanent 24h/24, Schneider Electric a conçu une famille de modules E/S Central enfichables et remplaçables à chaud. Cette conception garantit la continuité de l’alimentation et des communications durant les opérations de maintenance périodique.

Auto-adressage

La fonction d’auto-adressage contribue à l'élimination des réglages par micro-interrupteurs DIP ou l’actionnement de boutons de mise en route. Chaque module s’identifie automatiquement sur le bus et se configure en conséquence, réduisant significativement les durées de mise en service et de maintenance.

Montage simple sur rail DIN

Les bases se verrouillent simplement par pression, facilitant le montage en armoire. Le dispositif de verrouillage comporte un dispositif de déverrouillage rapide facilitant l’extraction depuis le rail DIN.

Gestion optimisée du câblage

Les borniers des modules E/S Central sont clairement identifiés et protégés par un capot transparent. Les bornes de raccordement des entrés et des sorties sont situés en haut et en bas du module, et sont accessibles sans avoir à démonter ce dernier. L’application EcoStruxure Building Operation WorkStation permet de créer des étiquettes personnalisées pour chaque module. Des feuilles d’étiquettes pré-perforées au formats A4 et Lettre US sont disponibles, sous forme d’accessoires.

Installation en armoire sur une ou plusieurs rangées

Les appareils SpaceLogic utilisent des connecteurs intégrés pour une connectivité en rangée unique, côte à côte. Si la taille de l’armoire nécessite un montage sur plusieurs rangées, des câbles d'extension sont disponibles.

Indicateurs d’état à LED

Le module E/S Central est doté d’un voyant lumineux indiquant l’état et la santé du module.

Interrupteurs de dérogation locale

Le panneau avant de l'AO-8-H comprend des commutateurs Manuel/Arrêt/Auto (HOA) pour outrepasser le contrôle des sorties analogiques.

Chaque sortie est également équipée d'un potentiomètre permettant de régler la valeur de sortie lorsque l’interrupteur de dérogation est en position Manuel.

L’état des interrupteurs de dérogation peut être affiché sur les Interfaces Utilisateur, par exemple EcoStruxure Building OperationWorkStation, favorisant une conduite et une surveillance plus précises des installations.

Protection

Les composants de protection des sorties analogiques protègent le système contre les événements transitoires de sauts de tension de courte durée.

Les sorties analogiques ont des limites de courant qui les protègent contre un court-circuit permanent à la masse.

Spécifications

Canaux de sortie
8
Puissance d'alimentation d'entrée CC
4,9 W
Tension d'alimentation
24 V c.c.
Environnement
Temp. ambiante, fonctionnement
0 à 50 °C
Temp. ambiante, stockage
-20 à +70 °C
Humidité maximale
95 % HR hors condensation
Matériel
Indice de résistance au feu du plastique
UL94-5VB
Boîtier
PC/ABS
Indice de protection contre les infiltrations
IP 20
Caractéristiques mécaniques
Dimensions base connexions incluse
90 L x 114 H x 64 P mm
 
action_zoom_plus_stroke
Poids base connexions incluse
0.282 kg
Poids hors base connexions
0.159 kg
Embase de connexion
TB-IO-W1
Conformités règlementaires
Emissions
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
Immunité
BS/EN 61000-6-2
Normes de sécurité
BS/EN 61010-1 ; homologué UL 916 C-UL US
Produit
BS/EN 61326-1
Sécurité des produits de contrôle des fumées
UL 864
Références
AO-8, module E/S Central
8 sorties analogiques tension/courant
SXWAO8XXX10001
AO-8-H, module E/S Central avec interrupteurs HOA
8 sorties analogiques tension/courant avec interrupteurs de dérogation Manuel/Arrêt/Auto
SXWAO8HXX10001
TB-IO-W1, embase produit pour module E/S Central
(Requis pour chaque module E/S Central)
SXWTBIOW110001
Numéros de pièces des accessoires
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN
Lot de 25
SXWDINEND10001
PRINTOUT-A4-W1, feuilles d'étiquettes à imprimer pour borniers de connexion
Papier A4, 100 feuilles, 18 étiquettes par feuille
SXWTERLBL10011
PRINTOUT-A4-W1, feuilles d'étiquettes à imprimer pour borniers de connexion
Papier format Lettre, 100 feuilles, 16 étiquettes par feuille
SXWTERLBL10012
S-CABLE-L, câble d'extension pour le bus E/S, connecteurs perpendiculaires
1,5 m
SXWSCABLE10002
S-CABLE-L, câble d'extension pour le bus E/S, connecteurs perpendiculaires
0,75 m
SXWSCABLE10003
Sorties analogiques, AO
 
action_zoom_plus_stroke
Tension
Plage
0 à 10 Vcc
Précision
+/-100 mV
Résolution
42 mV 
Résistance de charge minimale 
5 kohm 
Plage de charge 
-1 à +2 mA 
Contrôle de fiabilité 
Oui
Connexions
Sortie tension (VO), Retour (RET)
Courant
Plage
0 à 20 mA
Précision
+/-0,2 mA 
Résolution
0,1 mA 
Plage de charge 
0 à 650 ohms
Contrôle de fiabilité 
Oui
Connexions
Sortie intensité (CO), Retour (RET)

Pour vous protéger contre les surintensités pouvant être produites par le câblage, procédez comme suit :

  • Connectez un terminal RET de chaque module E/S Central à un châssis/rail de masse d'alimentation commun dans le panneau de commande à l'aide d'un câble de taille 16 AWG (1,3 mm 2 ) ou plus.

  • Les sources d'alimentation individuelles de 24 VCC doivent avoir une intensité limitée à un maximum de 4 A pour les installations homologuées UL et limitée à 6 A dans les autres zones.

  • Pour plus d’informations sur le câblage, consultez le Guide de référence du matériel SpaceLogic.

  • UI-16
  • DI-16
  • RTD-DI-16
  • AO-V-8 et AO-V-8-H
  • DO-FA-12 et DO-FA-12-H
  • SpaceLogic DO-FC-8 et DO-FC-8-H
  • UI-8/AO-4 et UI-8/AO-4-H
  • UI-8/AO-V-4 et UI-8/AO-V-4-H
  • SpaceLogic UI-8/DO-FC-4 et UI-8/DO-FC-4-H