Les modules E/S Central SpaceLogic* DO-FA-12 et DO-FA-12-H sont des modules d'E/S 12 sorties digitales.
Les sorties numériques prennent en charge les types de points numériques à contacts simples. Les relais à contacts simples sont conçus pour supporter des applications pilotant des charges.
*Précédemment appelé SmartX.
Les modules font partie d'un système modulaire qui fournit alimentation et communications sur un bus commun. Le raccordement des modules s’effectue en une seule étape : les modules sont simplement assemblés par encliquetage à l’aide des connecteurs intégrés.
Chaque module peut être séparé de sa base de connexions, et permet ainsi de réaliser le câblage et le test des E/S avant d’installer les modules électroniques. Le mécanisme de verrouillage breveté sert également à extraire le module de sa base. Tous les composants critiques sont protégés par la coque, qui autorise néanmoins un refroidissement par convection.
Parce que des applications critiques nécessitent un fonctionnement permanent 24h/24, Schneider Electric a conçu une famille de modules E/S Central enfichables et remplaçables à chaud. Cette conception garantit la continuité de l’alimentation et des communications durant les opérations de maintenance périodique.
La fonction d’auto-adressage contribue à l'élimination des réglages par micro-interrupteurs DIP ou l’actionnement de boutons de mise en route. Chaque module s’identifie automatiquement sur le bus et se configure en conséquence, réduisant significativement les durées de mise en service et de maintenance.
Les bases se verrouillent simplement par pression, facilitant le montage en armoire. Le dispositif de verrouillage comporte un dispositif de déverrouillage rapide facilitant l’extraction depuis le rail DIN.
Les borniers des modules E/S Central sont clairement identifiés et protégés par un capot transparent. Les bornes de raccordement des entrés et des sorties sont situés en haut et en bas du module, et sont accessibles sans avoir à démonter ce dernier. L’application EcoStruxure Building Operation WorkStation permet de créer des étiquettes personnalisées pour chaque module. Des feuilles d’étiquettes pré-perforées au formats A4 et Lettre US sont disponibles, sous forme d’accessoires.
Les appareils SpaceLogic utilisent des connecteurs intégrés pour une connectivité en rangée unique, côte à côte. Si la taille de l’armoire nécessite un montage sur plusieurs rangées, des câbles d'extension sont disponibles.
Le module E/S Central est doté d’un voyant lumineux indiquant l’état et la santé du module.
Chaque canal de sortie numérique est doté de son propre indicateur utilisant une LED verte.
Le panneau avant du DO-FA-12-H comprend des commutateurs Manuel/Arrêt/Auto (HOA) pour outrepasser le contrôle des sorties analogiques.
L’état des interrupteurs de dérogation peut être affiché sur les Interfaces Utilisateur, par exemple EcoStruxure Building OperationWorkStation, favorisant une conduite et une surveillance plus précises des installations.
Canaux de sortie
|
12
|
Puissance d'alimentation d'entrée CC
|
1,8 W
|
Tension d'alimentation
|
24 V c.c.
|
Environnement | |
Temp. ambiante, fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
Temp. ambiante, stockage
|
-20 à +70 °C
|
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
Matériel | |
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94-5VB
|
Boîtier
|
PC/ABS
|
Indice de protection contre les infiltrations
|
IP 20
|
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions base connexions incluse
|
90 L x 114 H x 64 P mm
|
![]() |
|
Poids base connexions incluse
|
0.317 kg
|
Poids hors base connexions
|
0.194 kg
|
Embase de connexion
|
TB-IO-W1
|
Conformités règlementaires | |
Emissions
|
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
|
Immunité
|
BS/EN 61000-6-2
|
Normes de sécurité
|
BS/EN 61010-1 ; homologué UL 916 C-UL US
|
Produit
|
BS/EN 61326-1
|
Sécurité des produits de contrôle des fumées
|
UL 864
|
Références | |
DO-FA-12, module d'E/S Central
|
|
12 sorties numériques à contact simple
|
SXWDOA12X10001
|
DO-FA-12-H, module E/S Central avec interrupteurs HOA
|
|
12 sorties numériques contact simple avec interrupteurs de dérogation manuelle
|
SXWDOA12H10001
|
TB-IO-W1, embase produit pour module E/S Central
|
|
(Requis pour chaque module E/S Central)
|
SXWTBIOW110001
|
Numéros de pièces des accessoires | |
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN
|
|
Lot de 25
|
SXWDINEND10001
|
PRINTOUT-A4-W1, feuilles d'étiquettes à imprimer pour borniers de connexion
|
|
Papier A4, 100 feuilles, 18 étiquettes par feuille
|
SXWTERLBL10011
|
PRINTOUT-A4-W1, feuilles d'étiquettes à imprimer pour borniers de connexion
|
|
Papier format Lettre, 100 feuilles, 16 étiquettes par feuille
|
SXWTERLBL10012
|
S-CABLE-L, câble d'extension pour le bus E/S, connecteurs perpendiculaires
|
|
1,5 m
|
SXWSCABLE10002
|
S-CABLE-L, câble d'extension pour le bus E/S, connecteurs perpendiculaires
|
|
0,75 m
|
SXWSCABLE10003
|
Sorties ToR | |
![]() |
|
Pouvoir de coupure
|
250 VAC/30 VDC, 2 A, Service pilote (Facteur de puissance 0.35)
|
Type commutation
|
Relais contact simple
|
Unipolaire unidirectionnel
|
|
Normalement ouvert
|
|
Contact d'isolation à la masse du système
|
3000 VCA
|
Cycle de vie (Charge résistive)
|
Au moins 100 000 cycles
|
Largeur d'impulsion minimum
|
100 ms
|
Relais excité polarité LED
|
Marche
|
Relais inexcité polarité LED
|
Arrêt
|
Couleur LED
|
Vert
|
Pour vous protéger contre les surintensités susceptibles d'être produites par le câblage, consultez le guide de référence du matériel SpaceLogic.