SpaceLogic™ MP-C Pro est un contrôleur de terrain IP polyvalent et entièrement programmable. Les modèles MP-C offrent une combinaison de points d'E/S configurables, dans le domaine de la CVC. Le MP-C peut être utilisé en tant que contrôleur de terrain BACnet/IP autonome ou dans le cadre d’une solution EcoStruxure BMS, avec un serveur SpaceLogic AS-P ou AS-B ou un serveur Enterprise Server comme serveur parent. Les modèles MP-C peuvent avoir un affichage supplémentaire, en option, permettant d'accéder aux entrées et aux sorties et de les contrôler.
MP-C présente les caractéristiques suivantes :
Double Ports Ethernet (IP)
Points d’E/S configurables
Surveillance avancée
Port RS-485 configurable
Room Bus pour capteur ambiant
Sous-réseau Modbus RTU
Application mobile Commission pour la mise en service du contrôleur avant la mise en place du BMS
Prise en charge intégrale du logiciel EcoStruxure Building Operation, avec des outils d’ingénierie efficaces
Prise en charge de l'affichage de l'opérateur SpaceLogic
Les contrôleurs BACnet/IP sont basés sur des protocoles ouverts qui simplifient l'interopérabilité, la configuration IP et la gestion des périphériques.
Adressage IP
Communications BACnet/IP
DHCP pour la configuration facile des réseaux
Les régulateurs BACnet/IP sont dotés d'un double ports Ethernet, permettant les topologies de réseau flexibles :
En étoile
En série
De type Anneau RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Dans le cadre d'une topologie en étoile, le régulateur et le serveur de la solution GTB EcoStruxure sont raccordés séparément à un switch Ethernet. Un raccordement en série de plusieurs régulateurs vous permet de réduire le temps d'installation et les coûts. Lors de l’utilisation d’une topologie de réseau en anneau, en cas de défaillance du réseau IP ou de contrôleur non opérationnel, RSTP permettra l’identification rapide de l’emplacement de l’erreur détectée tout en maintenant la communication avec les contrôleurs de part et d’autre de la défaillance.
La solution MP-C se décline en cinq modèles caractérisés par un nombre de points d'E/S différent. Les entrées/sorties universelles peuvent être configurées aussi bien en tant qu'entrées ou sorties, pour une flexibilité optimale.
Types de points d'E/S |
MP-C-15A |
MP-C-18A |
MP-C-18B |
MP-C-24A |
MP-C-36A |
E/S universelles Type Ub |
8 |
10 |
10 |
16 |
20 |
E/S universelles Type Uc |
- |
- |
- |
4 |
8 |
Sorties Triac |
6 |
4 |
8 |
- |
- |
Sorties relais Contact simple |
- |
3 |
- |
4 |
8 |
Sorties relais de puissance Contact simple |
1 |
1 |
- |
- |
- |
Configurations |
E/S universelles Type Ub |
E/S universelles Type Uc |
Sorties Triac |
Sorties relais Contact simple |
Sorties relais de puissance Contact simple |
Entrées digitales |
oui |
oui |
- |
- |
- |
Comptage impulsionnel |
oui |
oui |
- |
- |
- |
Entrées supervisées |
oui |
oui |
- |
- |
- |
Entrées tension (0 à 10 V c.c.) |
oui |
oui |
- |
- |
- |
Entrées intensité (0 à 20 mA) |
oui |
oui |
- |
- |
- |
Entrées température |
oui |
oui |
- |
- |
- |
Entrées résistives |
oui |
oui |
- |
- |
- |
Entrées de température RTD à 2 fils |
oui |
oui |
- |
- |
- |
Sorties de tension (0 à 10 V c.c.) |
oui |
oui |
- |
- |
- |
Sorties de courant (0 à 20 mA) |
- |
oui |
- |
- |
- |
Sorties digitales |
- |
- |
oui |
oui |
oui |
Sorties impulsionnelles digitales |
- |
- |
oui |
oui |
oui |
Sorties PWM |
- |
- |
oui |
oui a |
oui a |
Sorties 3 points |
- |
- |
oui |
oui |
- |
Sorties 3 points à impulsion |
- |
- |
oui |
oui |
- |
Les entrées/sorties universelles sont utilisées pour tous les points de température, pression, débit, états et types de points similaires dans un système de contrôle de bâtiment.
En tant qu'entrées de comptage, les entrées/sorties universelles sont communément utilisées dans les applications de mesures énergétiques. En tant qu'entrées RTD, elles sont idéales pour les points de température dans un système de contrôle de bâtiment. En tant qu'entrées supervisées, elles sont utiles dans les applications de sécurité, où il est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité. Ces événements produisent des messages d’alarmes et d'événements distincts sur le système.
Pour toutes les entrées analogiques, des seuils minimums et maximums peuvent être définis de façon à détecter automatiquement un dépassement de ces limites supérieures et inférieures.
Les entrées/sorties universelles peuvent également être utilisées en tant que sorties analogiques, tension ou courant (Uc uniquement), sans avoir recours à des résistances de polarisation externes. Ainsi, les entrées/sorties universelles peuvent prendre en charge toute une gamme de dispositifs, tels que des actionneurs.
Les sorties Triac peuvent être utilisées dans de nombreuses applications afin d'activer/désactiver l'alimentation 24 VCA pour les charges externes telles que des actionneurs, des relais ou des indicateurs. Les sorties Triac sont isolées du contrôleur. Les sorties Triac sont silencieuses et insensibles à l'usure des contacts de relais.
Les sorties relais prennent en charge les types de points digitaux à contacts simples. Les relais à contacts simples sont conçus pour supporter des applications pilotant des charges.
Les modèles MP-C-15A et MP-C-18A sont dotés d'une sortie relais de puissance, idéale pour la commutation de charges pouvant aller jusqu'à 12 A, telles que des batteries électriques.
Pour les applications qui nécessitent davantage de ressources d’E/S, les modules IP-IO de SpaceLogic fournissent une combinaison polyvalente de points d’E/S pour n’importe quelle application. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique de SpaceLogic IP-IO.
Les régulateurs BACnet/IP permettent de gérer les tendances, les calendriers et les alarmes au niveau local.
Les valeurs de repli définies par l'utilisateur permettront de rétablir les sorties du module d'E/S à un état prévisible en cas de perturbation du réseau.
L'alimentation de secours de la mémoire (sans batterie) et l'horloge en temps réel aide à empêcher la perte de données, tout en permettant une récupération rapide et transparente après une panne de courant.
Tous les modèles MP-C peuvent être équipés du module complémentaire MP-C Display, constitué d'un affichage LCD et de cinq touches. Ce module vous permet de déroger manuellement les sorties analogiques et digitales à des fins de test, de mise en service et de maintenance de l'équipement raccordé à ces sorties. La capacité de traitement dédiée du module veille à la fiabilité de dérogation pour les applications de maintenance. La visualisation de l'état de dérogation dans EcoStruxure Building Operation WorkStation et WebStation permet d'améliorer la surveillance et de fiabiliser le contrôle.
Dans WorkStation, vous pouvez procéder de façon simultanée à la mise à jour de plusieurs régulateur BACnet/IP, tout en limitant au maximum les temps d'arrêt. Le serveur EcoStruxure BMS assure le suivi des firmware installés à des fins de sauvegarde, de restauration et de remplacement des régulateurs et des capteurs. Le serveur peut héberger des régulateurs équipés de versions de firmware différentes.
Le contrôleur MP-C est doté d'un port RS-485 configurable qui peut être configuré pour la prise en charge de deux types de réseaux différents :
Sensor Bus
Réseau ModBus
Les régulateurs SmartX IP offrent une interface conçue pour la gamme de sondes d'ambiance SpaceLogic Sensor. Les SpaceLogic Sensors permettent de mesurer de façon efficace la température, le taux d'humidité, la teneur en CO 2 et l'occupation d'une pièce. Les SpaceLogic Sensors sont proposés avec différentes configurations, choix de l'embase avec les types de capteurs, puis du couvercle avec l'option d'interface utilisateur (écran tactile, boutons de dérogation ou sans interface).
Le bus spécifique des sondes fournit à la fois l'alimentation et la communication pour un maximum de quatre sondes connectées en série et ce, via des câbles standard de catégorie 5 (ou supérieure). Le nombre maximum de sondes pouvant être raccordées à un régulateur varie en fonction du modèle de capteur et de l'association entre l'embase et le couvercle.
Couvercles blanc : jusqu'à quatre sondes, tous types d'embase
Couvercles avec écran tactile et 3 boutons de dérogation :
Deux embases avec option CO 2
Quatre embases sans CO 2
Sondes de température avec affichage LCD SpaceLogic : Quatre capteurs maximum
La longueur totale maximale du bus est de 61 m. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique des Capteurs SpaceLogic - Capteurs SXWS pour contrôleurs MP et RP IP.
Le sous-réseau MP-C Modbus RTU (RS-485) permet de connecter des appareils Modbus standard au contrôleur.
Le protocole Modbus RTU est destiné à la communication. Le contrôleur MP fait office de client Modbus et les appareils connectés font office de serveurs.
Pour la connexion aux appareils Modbus, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur RS-485 non isolé pour fournir une terminaison à vis. L'adaptateur convertit une interface RS-485 RJ45 en bornes à vis. L’adaptateur peut être commandé auprès de Schneider Electric. Pour plus d’informations, consultez les sections « Références » et « Caractéristiques ».
Pour connecter l’adaptateur, il est recommandé d’utiliser un câble UTP de Cat 5 (ou supérieur) doté de huit conducteurs et des connecteurs RJ45. Le câble doit être adapté à l’environnement cible et avoir une longueur maximale de 0,3 m (12 in.). Le câble n’est pas inclus et doit être acheté séparément.
Le nombre maximal d’appareils Modbus pouvant être connectés à un contrôleur MP dépend du type d’appareil Modbus et du nombre de registres Modbus.
Le réseau Modbus du contrôleur MP prend en charge jusqu'à 20 appareils Modbus connectés avec les restrictions suivantes :
Maximum de 1 000 registres Modbus par réseau
Les registres Modbus 64 bits sont pris en charge et peuvent être utilisés dans le cadre d’un compteur énergétique.
La longueur totale maximale du réseau Modbus est de 72 m (236 pieds).
Les appareils Modbus nécessitent un bloc d'alimentation séparé.
L’application mobile Commission est conçue pour la configuration au niveau local, le déploiement sur site et la mise en service des régulateurs BACnet/IP. En plus de réduire le temps de mise en service, l’application mobile confère une certaine flexibilité à l’exécution du projet et limite les dépendances au niveau de l’infrastructure de réseau.
L’application mobile est conçue pour être utilisée avec les appareils Android, Apple (iOS) et Microsoft Windows 10 et Windows 11. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique d’EcoStruxure Building Commission.
À l’aide de l’application mobile Commission, vous pouvez vous connecter à un ou plusieurs contrôleurs BACnet/IP. Vous pouvez vous connecter à un seul contrôleur BACnet/IP en utilisant l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic connecté à un capteur SpaceLogic. À l’aide d’un point d’accès sans fil ou d’un commutateur réseau, vous pouvez vous connecter à un réseau de contrôleurs BACnet/IP sur le réseau IP local.
L’application mobile Commission permet de découvrir facilement les contrôleurs BACnet/IP sur le réseau IP. Vous pouvez modifier la configuration de chaque régulateur, notamment les paramètres BACnet, les réglages du réseau IP, l'emplacement et le serveur parent. L'enregistrement des paramètres courants vous permettra de les réutiliser pour d'autres régulateurs du même modèle et, ainsi, de gagner du temps en ingénierie.
Aucun serveur Ecostruxure BMS ni aucune infrastructure de réseau n'est nécessaire pour pouvoir utiliser l'application mobile Commission. Avec l'application mobile, vous pouvez charger l'application du régulateur directement dans le régulateur BACnet/IP en local et déployer ce dernier. L'application du régulateur peut être créée en ligne à partir de Project Configuration Tool ou de Workstation. Vous pouvez également procéder à un contrôle des E/S afin de vérifier la bonne configuration, le câblage et le bon fonctionnement des points d'E/S du contrôleur.
Le contrôleur BACnet/IP révèle tout son potentiel lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une solution EcoStruxure BMS, avec des avantages tels que :
Interface WorkStation/WebStation
Modes de programmation Script et Bloc fonction
Recherche d’équipements
Efficacité en ingénierie
WorkStation et WebStation offrent une expérience utilisateur homogène et ce, quel que soit le serveur EcoStruxure BMS auquel l'utilisateur est connecté. L'utilisateur peut se connecter au serveur EcoStruxure BMS afin de développer, mettre en service, superviser et surveiller le régulateur BACnet/IP et ses E/S, ainsi que les SmartX Sensors qui lui sont rattachées. Pour de plus amples informations, voir les fiches techniques de WorkStation et WebStation.
Aspect unique dans notre industrie, les contrôleurs BACnet/IP disposent de deux modes de programmation, Script et Fonction Block. Cette souplesse garantit que le mode de programmation le plus adapté pourra être choisi pour l’application. Les programmes existants peuvent facilement être réutilisés entre le serveur GTB EcoStruxure et le contrôleur.
La fonction de recherche des équipements vous permet d'identifier facilement les régulateurs BACnet/IP au sein d'un réseau et d'associer les régulateurs à leur serveur.
Les travaux d'ingénierie et de maintenance des régulateurs BACnet/IP peuvent être effectués de la façon la plus efficace grâce aux fonctionnalités de réutilisation d'EcoStruxure Building Operation. Ces fonctionnalités vous permettent de créer des éléments de bibliothèque (types personnalisés) afin d'obtenir une application de régulateur complète, contenant des programmes et tous les objets nécessaires tels que des tendances, des alarmes et des calendriers. Cette application présente dans la bibliothèque des types personnalisés peut être réutilisée pour tous les régulateurs du même type. Vous pouvez vous appuyer sur ce modèle pour créer de nouveaux régulateurs à des fins similaires. Vous avez alors la possibilité de modifier ce modèle. Les modifications sont automatiquement appliquées à tous les régulateurs, mais chacun d'eux conserve ses valeurs locales.
WorkStation permet de développer des régulateurs BACnet/IP à la fois en ligne et hors ligne. Vous pouvez modifier la configuration en ligne ou apporter les modifications hors ligne. En mode base de données, les modifications sont enregistrées dans la base de données EcoStruxure Building Operation pour vous permettre d'appliquer les modifications aux régulateurs ultérieurement.
Project Configuration Tool vous permet d'effectuer tous les travaux d'ingénierie hors site, sans qu'aucun matériel physique ne soit nécessaire. Un avantage qui vous permet de limiter le temps passé sur le terrain. Avant de déployer vos applications dans les serveurs et contrôleurs sur le terrain, vous pouvez exécuter les serveurs EcoStruxure BMS en mode virtuel et développer les régulateurs BACnet/IP. Pour de plus amples informations, consultez la fiche technique de Project Configuration Tool.
De plus, vous pouvez utiliser l'Automated Engineering Tool pour faciliter votre processus d'ingénierie lors de l'utilisation de contrôleurs BACnet/IP. Cet outil permet d'accéder à toute une bibliothèque d'applications de contrôleur standard pouvant être rapidement configurées et personnalisées grâce aux assistants et aux fonctions de modification en masse de l'outil. Vous avez alors la possibilité de charger ces applications personnalisées dans votre serveur cible. L'outil vous permet également de créer rapidement vos propres modèles à partir des applications pour contrôleur BACnet/IP que vous avez développées. Ces modèles permettent d'adopter une approche standard et de réutiliser/dupliquer facilement des applications de contrôleur courantes. Pour de plus amples informations, voir la fiche technique d'Automated Engineering Tool.
L'affichage de l'opérateur SpaceLogic est une IHM simple basée sur le profil BACnet B-OD. Il peut communiquer et interagir avec jusqu'à sept contrôleurs SpaceLogic BACnet/IP dans un petit environnmement BMS sans serveur EcoStruxure BMS. Il comporte un grand écran tactile couleur de 7 pouces et intègre une application préchargée. Il est facile à installer et à utiliser et ne nécessite aucune programmation. Conçu pour les salles d'équipement, l'affichage de l'opérateur SpaceLogic monté sur panneau offre un indice de protection IP65, ce qui le rend à la fois étanche à la poussière et le protège contre les jets d'eau à basse pression. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique de l'affichage de l'opérateur SpaceLogic.
Produit |
Référence |
MP-C-15A
|
SXWMPC15A10001
|
MP-C-18A
|
SXWMPC18A10001
|
MP-C-18B
|
SXWMPC18B10001
|
MP-C-24A
|
SXWMPC24A10001
|
MP-C-36A
|
SXWMPC36A10001
|
MP-C-15A-SMK a |
SXWMPC15A1S001
|
MP-C-18A-SMK a |
SXWMPC18A1S001
|
MP-C-18A-SMK a |
SXWMPC18B1S001
|
MP-C-18A-SMK a |
SXWMPC24A1S001
|
MP-C-18A-SMK a |
SXWMPC36A1S001
|
Produit |
Référence |
MP-C DISPLAY a (Module d'affichage de dérogation MP-C) |
SXWMPCDSP10001
|
Embases de connexion de rechange pour tous les modèles MP-C
(4 embases à 3 broches, 1 embase à 4 broches, 7 embases à 6 broches, 2 embases à 8 broches)
|
SXWMPCCON10001
|
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN
Lot de 25
|
SXWDINEND10001
|
Adaptateur RS-485 non isolé
|
SXWNISORS48510001
|
Adaptateur d’alimentation RS-485
|
SXWNISORS485P10001
|
SpaceLogic Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|
Pour plus d'informations sur les références des accessoires de connectivité de réseau, consultez la Pour plus d'informations, voir Guide de sélection de produits - EcoStruxure Building ..
Entrée CA | |||||||||||||
Tension nominale
|
24 Vca
|
||||||||||||
Plage de tension de fonctionnement
|
+/- 20 %
|
||||||||||||
Fréquence
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consommation maximale (MP-C-15A, -18A, -18B)
|
22 VA
|
||||||||||||
Consommation maximale (MP-C-24A)
|
28 VA
|
||||||||||||
Consommation maximale (MP-C-36A)
|
33 VA
|
||||||||||||
Protection d'entrée d'alimentation
|
Suppression de MOV et fusible interne
|
||||||||||||
Entrée CC | |||||||||||||
Tension nominale
|
24 à 30 Vcc
|
||||||||||||
Plage de tension de fonctionnement
|
21 à 33 Vcc
|
||||||||||||
Consommation maximale (MP-C-15A, -18A, -18B)
|
12 W
|
||||||||||||
Consommation maximale (MP-C-24A)
|
15 W
|
||||||||||||
Consommation maximale (MP-C-36A)
|
18 W
|
||||||||||||
Protection d'entrée d'alimentation
|
Suppression de MOV et fusible interne
|
||||||||||||
Environnement | |||||||||||||
Temp. ambiante, fonctionnement
|
0 à 50 °C en fonctionnement normal
a
|
||||||||||||
-40 à +60 °C pour installations spécifiques, montage vertical uniquement
a
|
|||||||||||||
a) MP-C Display a une plage de température de fonctionnement comprise entre-30 et +60 °C. | |||||||||||||
Temp. ambiante, stockage
|
-40 à +70 °C
|
||||||||||||
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
||||||||||||
Matériel | |||||||||||||
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94-5V
|
||||||||||||
Indice de protection contre les infiltrations
|
IP 20
|
||||||||||||
Caractéristiques mécaniques | |||||||||||||
Dimensions (MP-C-15A, -18A, -18B)
|
153 x 110 x 64 mm (L x H x P)
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Dimensions (MP-C-24A, -36A)
|
234 x 110 x 64 mm (L x H x P)
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Poids, MP-C-15A
|
|||||||||||||
Embases de connexion comprises
|
0,358 kg
|
||||||||||||
Poids, MP-C-18A
|
|||||||||||||
Embases de connexion comprises
|
0,371 kg
|
||||||||||||
Poids, MP-C-18B
|
|||||||||||||
Embases de connexion comprises
|
0,361 kg
|
||||||||||||
Poids, MP-C-24A
|
|||||||||||||
Embases de connexion comprises
|
0,495 kg
|
||||||||||||
Poids, MP-C-36A
|
|||||||||||||
Embases de connexion comprises
|
0,547 kg
|
||||||||||||
Installation
|
Rail DIN ou autre surface plate à l'intérieur d'une armoire
|
||||||||||||
Embases de connexion
|
Amovible
|
||||||||||||
Adaptateur RS-485 non isolé (pour connexion réseau Modbus RTU) | |||||||||||||
Tension nominale d’entrée CC
|
0 V
|
||||||||||||
Consommation maximale
|
0 W
|
||||||||||||
Dimensions
|
Voir le schéma ci-dessous
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Poids
|
40 g (1,41 oz)
|
||||||||||||
Installation
|
Connexion à RS-485 Com B via un câble UTP Cat 5 (non inclus)
a
|
||||||||||||
Options d'installation
|
L’adaptateur peut être fixé à l’aide de vis ou d’attaches de câble ou monté en ligne avec un chemin de câble.
a
|
||||||||||||
Approuvé pour l'installation de plénum (UL 2043)
|
|||||||||||||
a) Pour plus d’informations, consultez la fiche d’installation de l’adaptateur SpaceLogic RS-485. | |||||||||||||
Conformité réglementaire et approbations
|
CE, UKCA, FCC, ISED (IC), UL 916, RCM, EU RoHS, DEEE, RoHS pour la Chine
|
||||||||||||
Adaptateur d'alimentation RS-485 (pour injection de courant sur Bus de capteur) | |||||||||||||
Pour plus d’informations, consultez le Guide de référence du matériel SpaceLogic et EasyLogic. | |||||||||||||
Dimensions
|
Voir le schéma ci-dessous
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Poids
|
24 g (0,84 oz)
|
||||||||||||
Installation
|
Connexion au bus RS-485 via un câble UTP de Cat 5 (non inclus)
a
|
||||||||||||
Options d'installation
|
L’adaptateur peut être fixé à l’aide de vis ou d’attaches de câble ou monté en ligne avec un chemin de câble.
a
|
||||||||||||
Approuvé pour l'installation de plénum (UL 2043)
|
|||||||||||||
a) Pour plus d’informations, consultez la fiche d’installation de l’adaptateur d’alimentation SpaceLogic RS-485. | |||||||||||||
Conformité réglementaire et approbations
|
CE, UKCA, FCC, ISED (IC), UL 916, RCM, EU RoHS, DEEE, RoHS pour la Chine
|
||||||||||||
Puissances d’alimentation externe requises | |||||||||||||
Sortie
|
Régulation 24 V c.c.
|
||||||||||||
Bornes isolées (non mises à la terre)
|
|||||||||||||
Classe de sécurité et certification
|
Classe de protection CEI II
|
||||||||||||
Certification par l'agence de sécurité applicable au pays ou à la zone d'utilisation
|
|||||||||||||
Consommation
|
Minimum 3 W (125 mA)
|
||||||||||||
Maximum 100 W ou 100 VA
|
|||||||||||||
Charge maximale du bus de sortie
|
3 W
|
||||||||||||
Compatibilité | |||||||||||||
Communication avec le serveur de GTB EcoStruxure
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
version 2.0.4 et ultérieure
|
||||||||||||
Prise en charge du sous-réseau Modbus RTU
|
|||||||||||||
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 5.0.1 et ultérieure
|
||||||||||||
Système de contrôle des fumées EcoStruxure Building Management
a
|
|||||||||||||
EcoStruxure Building Operation
|
Pour plus d'informations, consultez le document Smoke Control System Approved Software Revisions - EcoStruxure Building Management, 01-16001-XX-en.
|
||||||||||||
a) S'applique aux modèles pour contrôle des fumées (SMK). | |||||||||||||
Conformités règlementaires | |||||||||||||
Emissions
|
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2 ; FCC partie 15, sous-partie B, Classe B
|
||||||||||||
Immunité
|
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
|
||||||||||||
Normes de sécurité
|
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3 ; UL 916 C-UL (homologation US)
|
||||||||||||
Sécurité des produits de contrôle des fumées
a
|
UL 864
|
||||||||||||
a) S'applique aux modèles pour contrôle des fumées (SMK) et au module MP-C DISPLAY. Pour les spécifications et les informations sur les restrictions qui s'appliquent aux modèles SMK et au module d'affichage lorsqu'ils sont utilisés dans des systèmes de contrôle des fumées UL 864, consultez le document EcoStruxure Building Management - Smoke Control System Design Guide, 04-16014-XX-en. | |||||||||||||
Horloge RTC | |||||||||||||
Précision à 25 °C
|
+/-1 minute par mois
|
||||||||||||
Durée de sauvegarde, à 25 °C
|
7 jours minimum
|
||||||||||||
Ports de Communication | |||||||||||||
Ethernet
|
double ports : 10/100BASE-TX (RJ45)
|
||||||||||||
USB
|
1 port USB 2.0 Dispositif (mini-B)
|
||||||||||||
1 port USB 2.0 Hôte (type A), 5 Vc.c., 2,5 W
|
|||||||||||||
RS-485 port Com A
|
24 VCC, 2 W, RS-485 (RJ45)
|
||||||||||||
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
|||||||||||||
Caractéristiques de l'émetteur-récepteur RS-485 | |||||||||||||
Type d'émetteur-récepteur
|
Failsafe
|
||||||||||||
Non isolé
|
|||||||||||||
Biais externe
|
Aucun requis
|
||||||||||||
Charge unitaire totale (UL) par appareil
|
Maximum 0,5 UL
|
||||||||||||
Communications | |||||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP, port configurable, défaut 47808
|
||||||||||||
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)
a
|
|||||||||||||
a) Des informations à jour sur les versions firmware certifiées BTL sont disponibles dans le catalogue des produits BTL sur la page d’accueil de BACnet International. | |||||||||||||
CPU | |||||||||||||
Fréquence
|
500 MHz
|
||||||||||||
Type
|
dual-core ARM Cortex-A7
|
||||||||||||
DDR3 SDRAM
|
128 Mo
|
||||||||||||
Mémoire flash NOR
|
32 Mo
|
||||||||||||
Sauvegarde mémoire
|
128 ko, FRAM, non volatile
|
||||||||||||
MP-C Display (en option) | |||||||||||||
Amovible
|
Non
|
||||||||||||
Dimensions
|
74 x 46 x 24 mm (L x H x P)
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Taille de l'écran
|
36 x 17 mm (l x H)
|
||||||||||||
Résolution d'affichage
|
128 x 64 pixels
|
||||||||||||
Type d'écran
|
Monochrome LCD FSTN, rétroéclairage couleur blanche
|
||||||||||||
Consommation
|
0,15 W max. (45 mA à 3,3 V)
|
||||||||||||
En fonctionnement
|
-30 à +60 °C
|
||||||||||||
En stockage
|
-40 à +70 °C
|
||||||||||||
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
||||||||||||
Poids
|
0,035 kg
|
||||||||||||
Conformité aux normes
|
EN ISO 16484-2
|
||||||||||||
Entrées/Sorties universelles, Ub et Uc | |||||||||||||
Canaux, MP-C-15A
|
8 Ub, Ub1 à Ub8
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-18A
|
10 Ub, Ub1 à Ub10
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-18B
|
10 Ub, Ub1 à Ub10
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-24A
|
16 Ub, Ub1 à Ub16
|
||||||||||||
4 Uc, Uc1 à Uc4
|
|||||||||||||
Canaux, MP-C-36A
|
20 Ub, Ub1 à Ub20
|
||||||||||||
8 Uc, Uc1 à Uc8
|
|||||||||||||
Valeurs nominales maximales absolues
|
-0,5 à +24 VDC
|
||||||||||||
Résolution convertisseur A/D
|
16 bits
|
||||||||||||
Protection des entrées/sorties universelles
|
Suppresseur de tensions transitoires sur chaque entrée/sortie universelle
|
||||||||||||
Entrées digitales | |||||||||||||
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
150 ms
|
||||||||||||
Comptage | |||||||||||||
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
20 ms
|
||||||||||||
Fréquence maximale
|
25 Hz
|
||||||||||||
Entrées supervisées | |||||||||||||
Circuit 5 V, 1 ou 2 résistances
|
|||||||||||||
Combinaisons de commutateurs surveillées
|
Série uniquement, parallèle uniquement, et série/parallèle
|
||||||||||||
Plage de résistance
|
1 à 10 kohm
|
||||||||||||
Pour une configuration à 2 résistances, celles-ci doivent avoir la même valeur +/- 5 % | |||||||||||||
Entrées analogique - tension | |||||||||||||
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
||||||||||||
Précision
|
+/-(7 mV + 0,2 % lecture)
|
||||||||||||
Résolution
|
1,0 mV
|
||||||||||||
Impédance
|
100 kohm
|
||||||||||||
Entrées analogique - courant | |||||||||||||
Plage
|
0 à 20 mA
|
||||||||||||
Précision
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % lecture)
|
||||||||||||
Résolution
|
1 μA
|
||||||||||||
Impédance
|
47 ohms
|
||||||||||||
Entrées résistives | |||||||||||||
Précision de 10 ohms à 10 kohms
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
||||||||||||
R = Résistance en ohm | |||||||||||||
Précision de 10 kohm à 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
||||||||||||
R = Résistance en ohm | |||||||||||||
Entrées température (thermistances) | |||||||||||||
Plage
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||||
Thermistances supportées | |||||||||||||
Honeywell
|
20 kohm
|
||||||||||||
Type I (Continuum)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Type II (I/NET)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Type III (Satchwell)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Type IV (FD)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Type V (FD avec dérivation 11k)
|
Linéarisée 10 kohms
|
||||||||||||
Satchwell D?T
|
Linéarisée 10 kohms
|
||||||||||||
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
||||||||||||
Xenta
|
1,8 kohm
|
||||||||||||
Balco
|
1 kohm
|
||||||||||||
Précision de mesure | |||||||||||||
20 kohm
|
-50 à -30 °C : +/-1,5 °C
|
||||||||||||
-30 à 0 °C : +/-0,5 °C
|
|||||||||||||
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
|
|||||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|||||||||||||
10 kohm, 2.2 kohm, et 1.8 kohm
|
-50 à -30 °C: +/-0.75 °C
|
||||||||||||
-30 à +100 °C: +/-0.2 °C
|
|||||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|||||||||||||
Linéarisée 10 kohms
|
-50 à -30 °C: +/-2.0 °C
|
||||||||||||
-30 à 0 °C: +/-0.75 °C
|
|||||||||||||
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
|
|||||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|||||||||||||
1 kohm
|
-50 à +150 °C: +/-1.0 °C
|
||||||||||||
Entrées de température RTD | |||||||||||||
RTD pris en charge
|
Pt1000, Ni1000, et LG-Ni1000
|
||||||||||||
Pt1000 | |||||||||||||
Plage
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Ni1000 | |||||||||||||
Plage du capteur
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
LG-Ni1000 | |||||||||||||
Plage du capteur
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Câblage température RTD | |||||||||||||
Résistance maximale des câbles
|
20 ohms/câble (40 ohms total)
|
||||||||||||
Capacitance maximale du câble
|
60 nF
|
||||||||||||
La résistance et la capacitance du câble correspondent généralement à 200 mètres de câble. | |||||||||||||
Sorties analogiques - tension | |||||||||||||
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
||||||||||||
Précision
|
+/-60 mV
|
||||||||||||
Résolution
|
10 mV
|
||||||||||||
Résistance de charge minimale
|
5 kohm
|
||||||||||||
Plage de charge
|
-1 à +2 mA
|
||||||||||||
Sorties analogiques - courant (Uc uniquement) | |||||||||||||
Plage
|
0 à 20 mA
|
||||||||||||
Précision
|
+/-0,2 mA
|
||||||||||||
Résolution
|
21 µA
|
||||||||||||
Plage de charge
|
0 à 650 ohms
|
||||||||||||
Sorties de relais, DO | |||||||||||||
Canaux, MP-C-15A
|
0
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-18A
|
3, DO5 à DO7
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-18B
|
0
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-24A
|
4, DO1 à DO4
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-36A
|
8, DO1 à DO8
|
||||||||||||
Capacité nominale du contact
|
250 VCA/30 VCC, 2 A, Service pilote (C300)
|
||||||||||||
Type de commutateur
|
Relais contact simple
|
||||||||||||
Unipolaire unidirectionnel
|
|||||||||||||
Normalement ouvert
|
|||||||||||||
Contact d'isolation à la masse du système
|
3000 VCA
|
||||||||||||
Cycle de vie (Charge résistive)
|
Au moins 100 000 cycles
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
100 ms
|
||||||||||||
Sorties de relais puissance, DO | |||||||||||||
Canaux, MP-C-15A
|
1, DO7
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-18A
|
1, DO8
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-18B
|
0
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-24A
|
0
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-36A
|
0
|
||||||||||||
Capacité nominale du contact
|
250 V c.a./24 V c.c., 12 A, Service pilote (B300)
|
||||||||||||
Type de commutateur
|
Relais contact simple
|
||||||||||||
Unipolaire unidirectionnel
|
|||||||||||||
Normalement ouvert
|
|||||||||||||
Contact d'isolation à la masse du système
|
5 000 VCA
|
||||||||||||
Cycle de vie (Charge résistive)
|
Au moins 100 000 cycles
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
100 ms
|
||||||||||||
Sorties Triac, DO | |||||||||||||
Canaux, MP-C-15A
|
6, DO1 à DO6
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-18A
|
4, DO1 à DO4
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-18B
|
8, DO1 à DO8
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-24A
|
0
|
||||||||||||
Canaux, MP-C-36A
|
0
|
||||||||||||
Consommation de la sortie (pour chaque sortie Triac)
|
0,5 A max
|
||||||||||||
Tension
|
24 Vca +/-20 %
|
||||||||||||
Communs
|
COM1 pour DO1 et DO2 (sur MP-C-15A, -18A, -18B)
|
||||||||||||
COM2 pour DO3 et DO4 (sur MP-C-15A, -18A, -18B)
|
|||||||||||||
COM3 pour DO5 et DO6 (sur MP-C-15A, -18B)
|
|||||||||||||
COM4 pour DO7 et DO8 (sur MP-C-18B uniquement)
|
|||||||||||||
Les bornes communes peuvent être connectées à l'alimentation 24 V c.a. ou à la masse. | |||||||||||||
Tension commune, sortie high-side
|
24 Vca
|
||||||||||||
Tension commune, sortie low-side
|
0 Vca (masse)
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
100 ms
|
||||||||||||
Protection de sorties Triac
|
MOV et atténuateur au niveau de chaque sortie Triac
|
||||||||||||
MOV entre le connecteur COM Triac et la masse
|
Les schémas de câblage d'installation et les instructions doivent être attentivement observés, notamment :
Tous les modèles MP-C sont dotés de plusieurs bornes RET pour le raccordement des communs et en particulier le retour des sondes. Le commun du chassis est donc optionnel et pourrait ne pas être nécessaire.
Les sources d'alimentation individuelles de 24 V doivent avoir une intensité limitée à un maximum de 4 A pour les installations homologuées UL et limitée à 6 A dans les autres zones.
Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.
Produit |
Référence |
Embase de capteur avec capteur de température |
SXWSBTXXXSXX |
Embase de capteur avec capteurs de température et d'humidité |
SXWSBTHXXSXX |
Embase de capteur avec capteurs de température et de CO 2 |
SXWSBTXCXSXX |
Embase de capteur avec capteurs de température, d'humidité et de CO 2 |
SXWSBTHCXSXX |
Produit |
Boîtier |
Référence |
Cache |
Blanc mat moyen |
SXWSCBXSELXX |
Cache |
Blanc brillant optimal |
SXWSCBXSELXW |
Cache |
Noir brillant optimal |
SXWSCBXSELXB |
Cache avec capteur d'occupation |
Blanc mat moyen |
SXWSCBPSELXX |
Cache avec capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSCBPSELXW |
Cache avec capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSCBPSELXB |
Cache 3 boutons |
Blanc mat moyen |
SXWSC3XSELXX |
Cache 3 boutons |
Blanc brillant optimal |
SXWSC3XSELXW |
Cache 3 boutons |
Noir brillant optimal |
SXWSC3XSELXB |
Cache 3 boutons avec capteur d'occupation |
Blanc mat moyen |
SXWSC3PSELXX |
Cache avec capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSC3PSELXW |
Cache 3 boutons avec capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSC3PSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile |
Blanc mat moyen |
SXWSCDXSELXX |
Cache pour affichage à écran tactile |
Blanc brillant optimal |
SXWSCDXSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile |
Noir brillant optimal |
SXWSCDXSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation |
Blanc mat moyen |
SXWSCDPSELXX |
Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSCDPSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSCDPSELXB |
Produit |
Boîtier |
Référence |
Modèle SpaceLogic Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD |
Blanc mat moyen |
SXWSATXXXSLX |
Modèle SpaceLogic Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD |
Blanc brillant optimal |
SXWSATXXXSLW |
Modèle SpaceLogic Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD |
Noir brillant optimal |
SXWSATXXXSLB |
Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge |
Blanc mat moyen |
SLASXXX |
Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge |
Blanc brillant optimal |
SLAWXXX |
Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge |
Noir brillant optimal |
SLABXXX |