earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : MP-V, Contrôle des fumées MP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel, Smoke Control
Version produit : 2023
28/11/2023
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

SpaceLogic MP-V

 
action_zoom_plus_stroke MP-V-9A
Figure : MP-V-9A

Introduction

SpaceLogic™ MP-V est un contrôleur de terrain polyvalent, entièrement programmable et basé sur un protocole Internet (IP), dédié aux applications de chauffage et de refroidissement VAV. Le MP-V est constitué d'un contrôleur, d'un actionneur de registre et d'un capteur de débit d'air, le tout combiné dans un boîtier compact pour une installation facile. Le MP-V peut être utilisé en tant que contrôleur de terrain BACnet/IP autonome ou dans le cadre d’une solution EcoStruxure BMS, avec un serveur SpaceLogic AS-P ou AS-B ou un serveur Enterprise Server comme serveur parent. MP-V peut également être reconfiguré par le biais du logiciel EcoStruxure Building Operation pour prendre en charge BACnet MS/TP au lieu de BACnet/IP. Les modèles MP-V sont proposés en deux versions avec un nombre différent d'E/S.

Les produits MP-V présentent les caractéristiques suivantes :

  • Double Ports Ethernet (IP)

  • Points d’E/S configurables

  • Actionneur de registre intégré avec signal de positionnement

  • Capteur de débit d'air étalonné en usine

  • Surveillance avancée

  • Port RS-485 configurable

  • Room Bus pour capteur ambiant

  • Sous-réseau Modbus RTU

  • Prise en charge de BACnet MS/TP (adaptateur requis)

  • Application mobile Commission pour la mise en service du contrôleur avant la mise en place du BMS

  • Prise en charge intégrale du logiciel EcoStruxure Building Operation, avec des outils d’ingénierie efficaces

Connectivité IP et topologies de réseau flexibles

Les contrôleurs BACnet/IP sont basés sur des protocoles ouverts qui simplifient l'interopérabilité, la configuration IP et la gestion des périphériques.

  • Adressage IP

  • Communications BACnet/IP

  • DHCP pour la configuration facile des réseaux

Les régulateurs BACnet/IP sont dotés d'un double ports Ethernet, permettant les topologies de réseau flexibles :

  • En étoile

  • En série

  • De type Anneau RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Dans le cadre d'une topologie en étoile, le régulateur et le serveur de la solution GTB EcoStruxure sont raccordés séparément à un switch Ethernet. Un raccordement en série de plusieurs régulateurs vous permet de réduire le temps d'installation et les coûts. Lors de l’utilisation d’une topologie de réseau en anneau, en cas de défaillance du réseau IP ou de contrôleur non opérationnel, RSTP permettra l’identification rapide de l’emplacement de l’erreur détectée tout en maintenant la communication avec les contrôleurs de part et d’autre de la défaillance.

Modèles avec une combinaison polyvalente de points d’E/S

La gamme MP-V comprend deux modèles offrant différents nombres de points d'E/S et un mélange polyvalent de types de points d'E/S qui correspondent à diverses applications VAV.

Table : Types de points d'E/S par modèles MP-V

Types de points d'E/S

MP-V-7A

MP-V-9A

Entrées universelles

3

4

Sorties Triac

3

3

Sorties analogiques

1

2

Table : Configurations par types de points d'E/S

Configurations

Entrées universelles

Sorties Triac

Sorties analogiques

Entrées numériques

oui

-

-

Comptage impulsionnel

oui

-

-

Entrées supervisées

oui

-

-

Entrées tension

(0 à 10 V c.c.)

oui

-

-

Entrées intensité

(0 à 20 mA)

oui

-

-

Entrées température

oui

-

-

Entrées résistives

oui

-

-

Entrées de température RTD à 2 fils

oui

-

-

Sorties digitales

-

oui

-

Sorties impulsionnelles numériques

-

oui

-

Sorties PWM

-

oui

-

Sorties 3 points

-

oui

-

Sorties 3 points à impulsion

-

oui

-

Sorties de tension

(0 à 10 V c.c.)

-

-

oui

Sorties de courant

(0 à 20 mA)

-

-

oui

Entrées universelles

Les entrées universelles sont adaptées aux applications nécessitant un mélange de température, pression, débit, pour piloter un bâtiment.

En tant qu'entrées de comptage, elles sont communément utilisées pour les applications de comptage d’énergie. En tant qu'entrées RTD, elles sont idéales pour les points de température dans un système de contrôle de bâtiment. En tant qu'entrées supervisées, elles sont utiles dans les applications de sécurité, où il est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité. Ces événements produisent des messages d’alarmes et d'événements distincts sur le système.

Pour toutes les entrées analogiques, des seuils minimums et maximums peuvent être définis de façon à détecter automatiquement un dépassement de ces limites supérieures et inférieures.

Sorties Triac

Les sorties Triac peuvent être utilisées dans de nombreuses applications afin d'activer/désactiver l'alimentation 24 VCA pour les charges externes telles que des actionneurs, des relais ou des indicateurs. Les sorties Triac sont isolées du contrôleur. Les sorties Triac sont silencieuses et insensibles à l'usure des contacts de relais.

Sorties analogiques

Les sorties analogiques peuvent être soit en tension soit en courant. Les sorties analogiques permettent de gérer en autre les moteurs de vanne.

Extension des E/S

Pour les applications qui nécessitent davantage de ressources d’E/S, les modules IP-IO de SpaceLogic fournissent une combinaison polyvalente de points d’E/S pour n’importe quelle application. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique de SpaceLogic IP-IO.

Actionneur de registre intégré avec signal de positionnement

L'actionneur de registre intégré permet une installation du MP-V directement sur la tige du registre. Cela signifie que le moteur de registre n'a plus besoin d'être installé, câblé et positionné séparément. Le MP-V affiche le même système mécanique d'actionneur qu'un grand nombre des modèles de contrôleurs VAV de Schneider Electric des gammes de produits Andover Continuum, TAC Vista et la série TAC I/A. Le signal de positionnement émis par l'actionneur permet de déterminer la position exacte du registre. L'actionneur est également doté d'un bouton-poussoir permettant le positionnement manuel du registre lors de la mise en service.

Capteur de débit d'air étalonné en usine

Le capteur de débit d'air calibré en usine utilise un canal de micro-débit intégré à la puce du capteur qui ne nécessite qu'un faible débit d'air depuis la sonde de vitesse. Ce capteur ne nécessite aucun entretien et qu'un minimum de réglages sur site.

Surveillance avancée

Les régulateurs BACnet/IP permettent de gérer les tendances, les calendriers et les alarmes au niveau local.

Les valeurs de repli définies par l'utilisateur permettront de rétablir les sorties du module d'E/S à un état prévisible en cas de perturbation du réseau.

L'alimentation de secours de la mémoire (sans batterie) et l'horloge en temps réel aide à empêcher la perte de données, tout en permettant une récupération rapide et transparente après une panne de courant.

Dans WorkStation, vous pouvez procéder de façon simultanée à la mise à jour de plusieurs régulateur BACnet/IP, tout en limitant au maximum les temps d'arrêt. Le serveur EcoStruxure BMS assure le suivi des firmware installés à des fins de sauvegarde, de restauration et de remplacement des régulateurs et des capteurs. Le serveur peut héberger des régulateurs équipés de versions de firmware différentes.

Port RS-485 configurable

Le contrôleur MP-V est doté d'un port RS-485 configurable qui peut être configuré pour la prise en charge de deux types de réseaux différents :

  • Room sensor

  • Réseau ModBus

Le contrôleur peut héberger l'un des types de réseau.

Le port RS-485 peut également être configuré pour prendre en charge la communication réseau BACnet MS/TP avec le serveur d’automatisation, au lieu de BACnet/IP. Pour plus d’informations, consultez la section « Prise en charge de BACnet MS/TP ».

Room Bus pour capteur ambiant

Les régulateurs SmartX IP offrent une interface conçue pour la gamme de sondes d'ambiance SpaceLogic Sensor. Les SpaceLogic Sensors permettent de mesurer de façon efficace la température, le taux d'humidité, la teneur en CO 2 et l'occupation d'une pièce. Les SpaceLogic Sensors sont proposés avec différentes configurations, choix de l'embase avec les types de capteurs, puis du couvercle avec l'option d'interface utilisateur (écran tactile, boutons de dérogation ou sans interface).

 
action_zoom_plus_stroke Dispositifs de capteur SpaceLogic
Figure : Dispositifs de capteur SpaceLogic

Le bus spécifique des sondes fournit à la fois l'alimentation et la communication pour un maximum de quatre sondes connectées en série et ce, via des câbles standard de catégorie 5 (ou supérieure). Le nombre maximum de sondes pouvant être raccordées à un régulateur varie en fonction du modèle de capteur et de l'association entre l'embase et le couvercle.

  • Couvercles blanc : jusqu'à quatre sondes, tous types d'embase

  • Couvercles avec écran tactile et 3 boutons de dérogation :

    • Deux embases avec option CO 2

    • Quatre embases sans CO 2

  • Sondes de température avec affichage LCD SpaceLogic : Quatre capteurs maximum

La longueur totale maximale du bus est de 61 m. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique des Capteurs SpaceLogic - Capteurs SXWS pour contrôleurs MP et RP IP.

L'adaptateur d'alimentation RS-485 peut être utilisé pour fournir une alimentation 24 V c.c. au bus du capteur MP afin que le nombre maximum d'embases de capteur avec option CO 2 puisse être augmenté de deux à quatre embases de capteur. L’adaptateur peut être commandé auprès de Schneider Electric. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications des adaptateurs RS-485.

Sous-réseau Modbus RTU

Le sous-réseau MP-V Modbus RTU (RS-485) permet de connecter des appareils Modbus standard au contrôleur.

Le protocole Modbus RTU est destiné à la communication. Le contrôleur MP fait office de client Modbus et les appareils connectés font office de serveurs.

Pour la connexion aux appareils Modbus, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur RS-485 non isolé pour fournir une terminaison à vis. L'adaptateur convertit une interface RS-485 RJ45 en bornes à vis. L’adaptateur peut être commandé auprès de Schneider Electric. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications des adaptateurs RS-485.

Pour connecter l’adaptateur, il est recommandé d’utiliser un câble UTP de Cat 5 (ou supérieur) doté de huit conducteurs et des connecteurs RJ45. Le câble doit être adapté à l’environnement cible et avoir une longueur maximale de 0,3 m (12 in.). Le câble n’est pas inclus et doit être acheté séparément.

Le nombre maximal d’appareils Modbus pouvant être connectés à un contrôleur MP dépend du type d’appareil Modbus et du nombre de registres Modbus.

Le réseau Modbus du contrôleur MP prend en charge jusqu'à 20 appareils Modbus connectés avec les restrictions suivantes :

  • Maximum de 1 000 registres Modbus par réseau

Les registres Modbus 64 bits sont pris en charge et peuvent être utilisés dans le cadre d’un compteur énergétique.

La longueur totale maximale du réseau Modbus est de 72 m (236 pieds).

Les appareils Modbus nécessitent un bloc d'alimentation séparé.

Prise en charge de BACnet MS/TP

Le contrôleur MP-V prend en charge les protocoles BACnet IP et MS/TP. Le contrôleur peut être configuré pour utiliser l’un ou l’autre protocole. Cette fonctionnalité permet la mise à niveau des appareils MNB et b3 BACnet tout en réutilisant des parties du câblage et des équipements existants, ainsi qu’une transition ultérieure du réseau BACnet MS/TP (RS-485) vers un réseau IP.

Un adaptateur RJ45 vers bornier à vis est nécessaire pour connecter le contrôleur MP-V au réseau BACnet MS/TP du serveur AS-P ou AS-B. L’adaptateur peut être commandé auprès de Schneider Electric. L’adaptateur est disponible en deux modèles, avec une émetteur-récepteur RS-485 isolé ou non isolé. Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications des adaptateurs RS-485.

Pour connecter l’adaptateur, il est recommandé d’utiliser un câble UTP de Cat 5 (ou supérieur) doté de huit conducteurs et connecteurs RJ45. Le câble doit être adapté à l’environnement cible et avoir une longueur maximale de 0,3 m (12 in.). Le câble n’est pas inclus et doit être acheté séparément.

Dans les projets de rénovation incluant des appareils MNB, les contrôleurs MP-V peuvent être combinés avec des appareils MNB sur le réseau BACnet MS/TP. L’adaptateur isolé est utilisé pour la connexion d’un contrôleur. L’adaptateur est connecté au port RS-485 Com A du contrôleur.

Dans les projets de rénovation incluant des appareils b3 BACnet, les contrôleurs MP-V peuvent être combinés avec des appareils b3 BACnet sur le réseau BACnet MS/TP. L’adaptateur non isolé est utilisé pour la connexion d’un contrôleur. L’adaptateur est connecté au port RS-485 Com A du contrôleur.

Dans les projets de rénovation incluant uniquement des contrôleurs MP-V sur le réseau BACnet MS/TP, l'adaptateur non isolé est utilisé pour la connexion d'un contrôleur. L’adaptateur est connecté au port RS-485 Com A du contrôleur.

Application mobile Commission

L’application mobile Commission est conçue pour la configuration au niveau local, le déploiement sur site, la mise en service des contrôleurs BACnet/IP et l'équilibrage du flux d'air des unités VAV. En plus de réduire le temps de mise en service, l’application mobile confère une certaine flexibilité à l’exécution du projet et limite les dépendances au niveau de l’infrastructure de réseau.

L’application mobile est conçue pour être utilisée avec les appareils Android, Apple (iOS) et Microsoft Windows 10 et Windows 11. Pour plus d’informations, consultez la fiche technique d’EcoStruxure Building Commission.

 
action_zoom_plus_stroke Application mobile Commission
Figure : Application mobile Commission

À l’aide de l’application mobile Commission, vous pouvez vous connecter à un ou plusieurs contrôleurs BACnet/IP. Vous pouvez vous connecter à un seul contrôleur BACnet/IP en utilisant l'adaptateur Bluetooth de SpaceLogic connecté à un capteur SpaceLogic. À l’aide d’un point d’accès sans fil ou d’un commutateur réseau, vous pouvez vous connecter à un réseau de contrôleurs BACnet/IP sur le réseau IP local.

Configuration du périphérique

L’application mobile Commission permet de découvrir facilement les contrôleurs BACnet/IP sur le réseau IP. Vous pouvez modifier la configuration de chaque régulateur, notamment les paramètres BACnet, les réglages du réseau IP, l'emplacement et le serveur parent. L'enregistrement des paramètres courants vous permettra de les réutiliser pour d'autres régulateurs du même modèle et, ainsi, de gagner du temps en ingénierie.

Déploiement sur site et contrôle des E/S

Aucun serveur Ecostruxure BMS ni aucune infrastructure de réseau n'est nécessaire pour pouvoir utiliser l'application mobile Commission. Avec l'application mobile, vous pouvez charger l'application du régulateur directement dans le régulateur BACnet/IP en local et déployer ce dernier. L'application du régulateur peut être créée en ligne à partir de Project Configuration Tool ou de Workstation. Vous pouvez également procéder à un contrôle des E/S afin de vérifier la bonne configuration, le câblage et le bon fonctionnement des points d'E/S du contrôleur.

Équilibrage du flux d'air

L'application mobile Commission vous permet de procéder à l'équilibrage des débits d'air des unités VAV contrôlées par les modèles MP-V. On vous guide de façon automatique tout au long du processus. Une fois l'équilibrage du flux d'air effectué, vous pouvez générer un rapport au format HTML, pour une ou plusieurs unités VAV. Les paramètres d'équilibrage associés à chaque MP-V sont enregistrés dans le serveur. Le contrôleur est ainsi plus facile à remplacer, en cas de besoin.

Support logiciel EcoStruxure Building Operation complet

Le contrôleur BACnet/IP révèle tout son potentiel lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une solution EcoStruxure BMS, avec des avantages tels que :

  • Interface WorkStation/WebStation

  • Modes de programmation Script et Bloc fonction

  • Recherche d’équipements

  • Efficacité en ingénierie

Interface WorkStation/WebStation

WorkStation et WebStation offrent une expérience utilisateur homogène et ce, quel que soit le serveur EcoStruxure BMS auquel l'utilisateur est connecté. L'utilisateur peut se connecter au serveur EcoStruxure BMS afin de développer, mettre en service, superviser et surveiller le régulateur BACnet/IP et ses E/S, ainsi que les SmartX Sensors qui lui sont rattachées. Pour de plus amples informations, voir les fiches techniques de WorkStation et WebStation.

Modes de programmation Script et Bloc fonction

Aspect unique dans notre industrie, les contrôleurs BACnet/IP disposent de deux modes de programmation, Script et Fonction Block. Cette souplesse garantit que le mode de programmation le plus adapté pourra être choisi pour l’application. Les programmes existants peuvent facilement être réutilisés entre le serveur GTB EcoStruxure et le contrôleur.

Recherche d’équipements

La fonction de recherche des équipements vous permet d'identifier facilement les régulateurs BACnet/IP au sein d'un réseau et d'associer les régulateurs à leur serveur.

Efficacité en ingénierie

Les travaux d'ingénierie et de maintenance des régulateurs BACnet/IP peuvent être effectués de la façon la plus efficace grâce aux fonctionnalités de réutilisation d'EcoStruxure Building Operation. Ces fonctionnalités vous permettent de créer des éléments de bibliothèque (types personnalisés) afin d'obtenir une application de régulateur complète, contenant des programmes et tous les objets nécessaires tels que des tendances, des alarmes et des calendriers. Cette application présente dans la bibliothèque des types personnalisés peut être réutilisée pour tous les régulateurs du même type. Vous pouvez vous appuyer sur ce modèle pour créer de nouveaux régulateurs à des fins similaires. Vous avez alors la possibilité de modifier ce modèle. Les modifications sont automatiquement appliquées à tous les régulateurs, mais chacun d'eux conserve ses valeurs locales.

WorkStation permet de développer des régulateurs BACnet/IP à la fois en ligne et hors ligne. Vous pouvez modifier la configuration en ligne ou apporter les modifications hors ligne. En mode base de données, les modifications sont enregistrées dans la base de données EcoStruxure Building Operation pour vous permettre d'appliquer les modifications aux régulateurs ultérieurement.

Project Configuration Tool vous permet d'effectuer tous les travaux d'ingénierie hors site, sans qu'aucun matériel physique ne soit nécessaire. Un avantage qui vous permet de limiter le temps passé sur le terrain. Avant de déployer vos applications dans les serveurs et contrôleurs sur le terrain, vous pouvez exécuter les serveurs EcoStruxure BMS en mode virtuel et développer les régulateurs BACnet/IP. Pour de plus amples informations, consultez la fiche technique de Project Configuration Tool.

De plus, vous pouvez utiliser l'Automated Engineering Tool pour faciliter votre processus d'ingénierie lors de l'utilisation de contrôleurs BACnet/IP. Cet outil permet d'accéder à toute une bibliothèque d'applications de contrôleur standard pouvant être rapidement configurées et personnalisées grâce aux assistants et aux fonctions de modification en masse de l'outil. Vous avez alors la possibilité de charger ces applications personnalisées dans votre serveur cible. L'outil vous permet également de créer rapidement vos propres modèles à partir des applications pour contrôleur BACnet/IP que vous avez développées. Ces modèles permettent d'adopter une approche standard et de réutiliser/dupliquer facilement des applications de contrôleur courantes. Pour de plus amples informations, voir la fiche technique d'Automated Engineering Tool.

 
action_zoom_plus_stroke Bibliothèque d'applications CVC standard
Figure : Bibliothèque d'applications CVC standard

Table : Références pour MP-V

Produit

Référence

MP-V-7A
SXWMPV7AX10002
MP-V-9A
SXWMPV9AX10002

MP-V-7A-SMK a

SXWMPV7AX1S001

MP-V-9A-SMK a

SXWMPV9AX1S001
  1. Approuvé pour une utilisation dans les systèmes de contrôle des fumées UL 864. Les modèles pour contrôle des fumées (SMK) sont livrés avec une version logicielle validée UL 864, qui peut différer de la dernière version du logiciel. Pour plus d'informations sur les révisions logicielles approuvées pour l'appareil lorsqu'il est utilisé dans des systèmes pour contrôle des fumées UL 864, consultez le document Smoke Control System Approved Software Revisions - EcoStruxure Building Management, 01-16001-XX-en.

Table : Références des accessoires MP-V

Produit

Référence

Embases de connexion de rechange pour tous les modèles MP-V
(1 embase à 2 broches, 2 embases à 3 broches, 2 embases à 4 broches, 1 embase à 5 broches, 1 embase à 6 broches)
SXWMPVCON10001
Adaptateur pour tige de registre de 9,5 mm (0.375 po) de diamètre
AM-135

Filtre à air en ligne

01-2100-272

Adaptateur RS-485 isolé
SXWISORS48510001
Adaptateur RS-485 non isolé
SXWNISORS48510001
Adaptateur d’alimentation RS-485
SXWNISORS485P10001
SpaceLogic Bluetooth Adapter
SXWBTAECXX10001

Pour plus d'informations sur les références des accessoires de connectivité de réseau, consultez la Pour plus d'informations, voir Guide de sélection de produits - EcoStruxure Building ..

Spécifications

Entrée CA
Tension nominale
24 Vca
Plage de tension de fonctionnement
+/- 20 %
Fréquence
50/60 Hz
Consommation maximale (MP-V-7A)
21 VA
Consommation maximale (MP-V-9A)
22 VA
Protection d'entrée d'alimentation
Suppression de MOV et fusible interne
Environnement
Temp. ambiante, fonctionnement
0 à 50 °C
Temp. ambiante, stockage
-40 à +70 °C
Humidité maximale
95 % HR hors condensation
Matériel
Indice de résistance au feu
UL94 V-0
Indice de protection
IP 20
Caractéristiques mécaniques
Dimensions
161 x 198 x 63 mm (L x H x P)
 
action_zoom_plus_stroke
Poids
1,13 kg
Installation
Au niveau de la tige du registre
Embases de connexion
Amovible
Compatibilité
Communication avec le serveur de GTB EcoStruxure
EcoStruxure Building Operation
version 3.x.x et ultérieure
Prise en charge du réseau BACnet MS/TP
EcoStruxure Building Operation
version 4.0.2 and later
Prise en charge du sous-réseau Modbus RTU
EcoStruxure Building Operation
version 5.0.1 et ultérieure
Système de contrôle des fumées EcoStruxure Building Management a
EcoStruxure Building Operation
Pour plus d'informations, consultez le document Smoke Control System Approved Software Revisions - EcoStruxure Building Management, 01-16001-XX-en.
Conformités règlementaires
Emissions
RCM ; BS/EN 61000-6-3 ; BS/EN CEI 63044-5-2 ; FCC partie 15, sous-partie B, Classe B
Immunité
BS/EN 61000-6-2 ; BS/EN CEI 63044-5-3
Normes de sécurité
BS/EN 60730-1 ; BS/EN 60730-2-11 ; BS/EN CEI 63044-3 ; UL 916 C-UL (homologation US)
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air a
UL 2043
Sécurité des produits de contrôle des fumées a
UL 864
Horloge RTC
Précision à 25 °C
+/-1 minute par mois
Durée de sauvegarde, à 25 °C
7 jours minimum
Ports de Communication
Ethernet
double ports : 10/100BASE-TX (RJ45)
USB
1 port USB 2.0 Dispositif (mini-B)
  
1 port USB 2.0 Hôte (type A), 5 Vc.c., 2,5 W
RS-485 port Com A
24 VCC, 2 W, RS-485 (RJ45)
  
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
Caractéristiques de l'émetteur-récepteur RS-485
Type d'émetteur-récepteur
Failsafe
  
Non isolé
Biais externe
Aucun requis
Charge unitaire totale (UL) par appareil
Maximum 0,5 UL
Communications
BACnet
BACnet/IP, port configurable, défaut 47808
  
BACnet MS/TP, longueur de bus maximale : 1 200 m (4 000 pi), débit en bauds maximal : 76 800
  
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller) a
CPU
Fréquence
500 MHz
Type
dual-core ARM Cortex-A7
DDR3 SDRAM
128 Mo
Mémoire flash NOR
32 Mo
Sauvegarde mémoire
128 ko, FRAM, non volatile
Actionneur de clapet
Couple nominal
6 Nm (53 lbf.in)
Course
0 à 90°, entièrement réglable
Durée
2 s/degré environ à 60 Hz et 2,4 s/degré à 50 Hz pour une rotation à 90° à 24 VCC.
Indication de position
Indication visuelle
Signal de positionnement du registre
Oui
Dépassement manuel
Libération d'embrayage par bouton-poussoir
Diamètre de la tige du registre
12,7 mm (0.5 po) ou 9,5 mm (0.375 po)
  
Le kit d'adaptation AM-135 est requis pour les cannes de 9,5 mm (0.375 po) de diamètre.
Longueur minimale de la tige du registre (depuis le boîtier VAV)
22,2 mm (0.875 po)
Capteur de flux d'air
Plage
0 à 249 Pa (0 à 1 inH 2 O)
Résolution
0,0167 Pa (0,000067 inH 2 O)
Précision
±5 % de lecture (typique) à 25 °C (77 °F)
Entrées universelles, UI
MP-V-7A
3, UI1 à UI3
MP-V-9A
4, UI1 à UI4
Valeurs nominales maximales absolues
-0,5 à +24 VDC
Résolution convertisseur A/D
16 bits
Protection des entrées universelles
Suppresseur de tensions transitoires sur chaque entrée
Entrées digitales
Plage
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
Largeur d'impulsion minimum
150 ms
Comptage
Plage
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant nominal 2.4 mA
Largeur d'impulsion minimum
20 ms
Fréquence maximale
25 Hz
Entrées supervisées
Circuit 5 V, 1 ou 2 résistances
Combinaisons de commutateurs surveillées
Série uniquement, parallèle uniquement, et série/parallèle
Plage de résistance
1 à 10 kohm
Pour une configuration à 2 résistances, celles-ci doivent avoir la même valeur +/- 5 %
Entrées analogique - tension
Plage
0 à 10 Vcc
Précision
+/-(7 mV + 0,2 % lecture)
Résolution
1,0 mV
Impédance
100 kohm
Entrées analogique - courant
Plage
0 à 20 mA
Précision
+/-(0,01 mA + 0,4 % lecture)
Résolution
1 μA
Impédance
47 ohms
Entrées résistives
Précision de 10 ohms à 10 kohms
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Résistance en ohm
Précision de 10 kohm à 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Résistance en ohm
Entrées température (thermistances)
Plage
-50 à +150 °C
Thermistances supportées
Honeywell
20 kohm
Type I (Continuum)
10 kohm
Type II (I/NET)
10 kohm
Type III (Satchwell)
10 kohm
Type IV (FD)
10 kohm
Type V (FD avec dérivation 11k)
Linéarisée 10 kohms
Satchwell D?T
Linéarisée 10 kohms
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Précision de mesure
20 kohm
-50 à -30 °C : +/-1,5 °C
  
-30 à 0 °C : +/-0,5 °C
  
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
  
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
10 kohm, 2.2 kohm, et 1.8 kohm
-50 à -30 °C: +/-0.75 °C
  
-30 à +100 °C: +/-0.2 °C
  
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
Linéarisée 10 kohms
-50 à -30 °C: +/-2.0 °C
  
-30 à 0 °C: +/-0.75 °C
  
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
  
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
1 kohm
-50 à +150 °C: +/-1.0 °C
Entrées de température RTD
RTD pris en charge
Pt1000, Ni1000, et LG-Ni1000
Pt1000
Plage
-50 à +150 °C (-58 à +302 °F)

Environnement du contrôleur BACnet/IP

Plage du capteur

Précision de mesure

0 à 50 °C

-50 à +70 °C

+/-0,5 °C

0 à 50 °C

70 à 150 °C

+/-0,7 °C

Ni1000
Plage du capteur
-50 à +150 °C (-58 à +302 °F)

Environnement du contrôleur BACnet/IP

Plage du capteur

Précision de mesure

0 à 50 °C (32 à 122 °F)

-50 à +150 °C

+/-0,5 °C

LG-Ni1000
Plage du capteur
-50 à +150 °C (-58 à +302 °F)

Environnement du contrôleur BACnet/IP

Plage du capteur

Précision de mesure

0 à 50 °C (32 à 122 °F)

-50 à +150 °C

+/-0,5 °C

Câblage température RTD
Résistance maximale des câbles
20 ohms/câble (40 ohms total)
Capacitance maximale du câble
60 nF
La résistance et la capacitance du câble correspondent généralement à 200 mètres de câble.
Sorties Triac, DO
MP-V-7A
3, DO1 à DO3
MP-V-9A
3, DO1 à DO3
Évaluation sortie (pour chaque sortie Triac)
0,5 A max
Tension
24 Vca +/-20 %
Connexions communes
COM (terminal n° 18)
La borne commune COM peut être connectée à l'alimentation 24 V c.a. ou à la masse.
Tension commune, sortie high-side
24 Vca
Tension commune, sortie low-side
0 Vca (masse)
Largeur d'impulsion minimum
100 ms
Protection de sorties Triac
MOV et atténuateur au niveau de chaque sortie Triac
  
MOV entre le connecteur COM Triac et la masse
Sorties analogiques, AO
MP-V-7A
1, VO1/CO1
MP-V-9A
2, VO1/CO1 et VO2/CO2
Protection des sorties analogiques
Suppresseur de tensions transitoires sur chaque sortie
Sorties tension
Plage
0 à 10 Vcc
Précision
+/-60 mV
Résolution
10 mV
Résistance de charge minimale
5 kohm à la masse
Plage de charge
0 à +2 mA
Connexions
Sortie tension (VO), Retour (RET)
Sorties de courant
Plage
0 à 20 mA
Précision
+/-0,2 mA
Résolution
21 µA
Plage de charge
0 à 650 ohms
Connexions
Sortie intensité (CO), Retour (RET)

Connexions

Les schémas de câblage d'installation et les instructions doivent être attentivement observés, notamment :

  • Les modèles MP-V-7A et MP-V-9A sont dotés de plusieurs terminaux RET pour le raccordement des retours d'E/S. Le rail de masse de signal/châssis commun est donc optionnel et pourrait ne pas être nécessaire.

  • Les sources d'alimentation individuelles de 24  V doivent avoir une intensité limitée à un maximum de 4 A pour les installations homologuées UL et limitée à 6 A dans les autres zones.

  • Pour plus d’informations sur le câblage, consultez le Guide de référence du matériel SpaceLogic.

 
action_zoom_plus_stroke MP-V-7A
Figure : MP-V-7A
 
action_zoom_plus_stroke MP-V-9A
Figure : MP-V-9A

Table : Références pour capteurs SpaceLogic Sensors, embases de capteur

Produit

Référence

Embase de capteur avec capteur de température

SXWSBTXXXSXX

Embase de capteur avec capteurs de température et d'humidité

SXWSBTHXXSXX

Embase de capteur avec capteurs de température et de CO 2

SXWSBTXCXSXX

Embase de capteur avec capteurs de température, d'humidité et de CO 2

SXWSBTHCXSXX

Table : Références pour capteurs SpaceLogic Sensors, caches

Produit

Boîtier

Référence

Cache

Blanc mat moyen

SXWSCBXSELXX

Cache

Blanc brillant optimal

SXWSCBXSELXW

Cache

Noir brillant optimal

SXWSCBXSELXB

Cache avec capteur d'occupation

Blanc mat moyen

SXWSCBPSELXX

Cache avec capteur d'occupation

Blanc brillant optimal

SXWSCBPSELXW

Cache avec capteur d'occupation

Noir brillant optimal

SXWSCBPSELXB

Cache 3 boutons

Blanc mat moyen

SXWSC3XSELXX

Cache 3 boutons

Blanc brillant optimal

SXWSC3XSELXW

Cache 3 boutons

Noir brillant optimal

SXWSC3XSELXB

Cache 3 boutons avec capteur d'occupation

Blanc mat moyen

SXWSC3PSELXX

Cache avec capteur d'occupation

Blanc brillant optimal

SXWSC3PSELXW

Cache 3 boutons avec capteur d'occupation

Noir brillant optimal

SXWSC3PSELXB

Cache pour affichage à écran tactile

Blanc mat moyen

SXWSCDXSELXX

Cache pour affichage à écran tactile

Blanc brillant optimal

SXWSCDXSELXW

Cache pour affichage à écran tactile

Noir brillant optimal

SXWSCDXSELXB

Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation

Blanc mat moyen

SXWSCDPSELXX

Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation

Blanc brillant optimal

SXWSCDPSELXW

Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation

Noir brillant optimal

SXWSCDPSELXB

Table : Références des capteurs SpaceLogic Sensors, modèles mixtes

Produit

Boîtier

Référence

Modèle SpaceLogic Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD

Blanc mat moyen

SXWSATXXXSLX

Modèle SpaceLogic Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD

Blanc brillant optimal

SXWSATXXXSLW

Modèle SpaceLogic Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD

Noir brillant optimal

SXWSATXXXSLB

Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge

Blanc mat moyen

SLASXXX

Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge

Blanc brillant optimal

SLAWXXX

Complet, sans fonction de communication a Modèle SpaceLogic Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache vierge

Noir brillant optimal

SLABXXX

  1. The SpaceLogic resistive temperature sensor (SLA...) is designed to be connected to I/O points/terminals on RP or MP controllers, or I/O modules. The sensor requires an analog input (temperature input).
  • Enterprise Server
  • SpaceLogic AS-P
  • SpaceLogic AS-B
  • WorkStation
  • WebStation
  • SpaceLogic MP-C Pro
  • Commission
  • Project Configuration Tool – Version 2
  • Automated Engineering Tool