Le multi-capteur RP-C-EXT-MS-BLE se connecte au régulateur RP-C. Il permet de détecter les mouvements par infrarouge et de mesurer la luminosité.
Le multi-capteur est raccordé au régulateur RP-C via un connecteur rapide de type RJ45.
Les trois supports de montage flexibles (ressorts) du multi-capteur permettent de l'encastrer rapidement et facilement dans une dalle de plafond suspendu. Le multi-capteur est également doté d'un système de montage permettant d'installer le capteur sur une dalle de plafond au moyen d'ancrage pour cloison sèche/placo-plâtre, et d'un orifice de 76 mm (3 in.) ou d'un boîtier de jonction/raccordement de 102 mm (4 in.).
Le multi-capteur fait partie de la gamme des modules d'extension de la série RP. Le multi-capteur peut être combiné aux modules d'extension éclairage et des stores dans le cadre d'une solution Room connectée.
Le multi-capteur présente les caractéristiques suivantes :
Alimentation et communications via le bus "Room Bus"
Détection de mouvement grâce au capteur infrarouge passif
Mesure de luminosité grâce à un capteur d'éclairage ambiant
Application mobile Engage permettant de configurer les paramètres de confort de la salle
LED d'état
Commutateur rotatif pour configuration d'adresse
Le RP-C fournit un bus permettant de relier les modules d'extension et les multi-capteurs au régulateur pour la gestion de l'éclairage et des stores.
On peut connecter 6 modules d'extension maximum sur le bus "Room Bus". Les limitations suivantes s'appliquent :
Deux modules d'éclairage DALI maximum
Deux multi-capteurs maximum
Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).
L'application mobile Engage permet de commander la température ambiante, la vitesse du ventilateur, l'éclairage et les stores directement depuis un smartphone. Un utilisateur peut gérer ces paramètres lorsque l'application est connectée au régulateur RP-C.
L'application mobile Engage est gratuite. Elle peut être téléchargée depuis Google Play et l'Apple App Store.
Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications d'Engage.
Produit |
Référence |
RP-C-EXT-MS-BLE
|
SXWREMSBLE10001
|
Caractéristiques électriques | |||||||||
Tension d'alimentation
|
24 V c.c.
|
||||||||
Alimenté par le RP-C via le bus "Room Bus" (RJ45).
|
|||||||||
Consommation maximale
|
0,3 W
|
||||||||
Environnement | |||||||||
En fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
||||||||
En stockage
|
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
|
||||||||
Humidité
|
20 à 90 % HR sans condensation
|
||||||||
Matériel | |||||||||
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94 V-0
|
||||||||
Indice de protection
|
IP 20
|
||||||||
Caractéristiques mécaniques | |||||||||
![]() |
|||||||||
Diamètre externe hors tout
|
97,5 mm (3,84 in.)
|
||||||||
Diamètre du trou de dégagement de montage
|
75,0 à 76,0 mm (2.95 à 3.00 in.)
|
||||||||
Épaisseur des rondelles externes
|
12 mm (0.47 in.)
|
||||||||
Épaisseur externe hors-tout
|
19 mm (0.75 in.)
|
||||||||
Épaisseur interne
|
20 mm (0.79 in.)
|
||||||||
Profondeur interne hors-tout
|
28 mm (1.10 in.)
|
||||||||
Poids, multi-capteur avec ressorts de montage (x3)
|
0,083 kg (0.183 lb)
|
||||||||
Poids, multi-capteur avec anneau de montage
|
0,094 kg (0.207 lb)
|
||||||||
Installation
|
Unité plastique à installer à fleur sur une dalle de plafond suspendu, avec une épaisseur maximale de 45 mm (0 à 1,77 in.).
|
||||||||
Compatibilité logicielle | |||||||||
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1 et ultérieure
|
||||||||
Conformités règlementaires | |||||||||
Emissions
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
|
||||||||
Immunité
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||
Normes de sécurité
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US Listed
|
||||||||
ID FCC
|
DVE-MS1
|
||||||||
Numéro de certification ISED
|
CI : 24775-MS1
|
||||||||
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air
a
|
UL 2043
|
||||||||
a) Le multi-capteur est approuvé pour les environnements de plénum. | |||||||||
Ports de Communication | |||||||||
Bus "Room Bus"
|
RS-485
|
||||||||
Double ports RJ45 pour configurations en série
|
|||||||||
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
|
|||||||||
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
|
|||||||||
Protection du bus
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
||||||||
Matériel | |||||||||
Type d'UC
|
ARM Cortex-M4 simple cœur
|
||||||||
Fréquence
|
38,4 MHz
|
||||||||
SRAM (intégré)
|
256 Ko
|
||||||||
Mémoire Flash (intégrée)
|
1 024 Ko
|
||||||||
Mémoire Flash (série)
|
2 Mo
|
||||||||
Indicateur d’état
|
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
|
||||||||
Sélection de l'adresse
|
Commutateur rotatif, 0 à 9
|
||||||||
Bouton Set (Définir)
|
Commutateur à bouton-poussoir
|
||||||||
Détection de mouvement | |||||||||
Capteur
|
Capteur infrarouge passif de type Quad avec optique Fresnel
|
||||||||
Plage de détection
|
Voir l'image et le tableau ci-dessous.
|
||||||||
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
Mesures de luminosité | |||||||||
Capteur
|
Capteur d'éclairage ambiant (ALS)
|
||||||||
![]() |
|||||||||
Réponse spectrale
|
Œil humain
|
||||||||
Plage de luminosité
|
0 à 10 000 lux
|