Le module d'éclairage RP-C-EXT-DALI-M-PD se connecte au régulateur RP-C et permet la gestion d'éclairage dotée d'une interface d'éclairage numérique adressable (DALI).
Le module de commande d'éclairage DALI alimente et contrôle les éclairages équipés de ballast DALI (équipement de commande DALI).
Le module d'éclairage DALI-2 est un dispositif de contrôle certifié DALI-2 (contrôleur d'application). Conformité DALI-2 signifie des avantages comme une interopérabilité améliorée et une installation et maintenance plus faciles. Le module de contrôle d'éclairage DALI peut être utilisé avec des produits DALI version 1 parce que DALI-2 est conçu pour être compatible avec DALI version 1.
Le module d'éclairage DALI est compatible avec tous les ballasts entièrement conformes aux spécifications DALI version 1 ou 2.
L'éclairage est contrôlé par le RP-C par le biais d'un système de détection de mouvement et de mesure de l'intensité lumineuse via le multi-capteur ou les sondes SmartX raccordées au RP-C.
Le module d'éclairage DALI fait partie des modules d'extension de la série RP pour une solution Room connectée. Il peut être combiné à d'autres modules d'extension comme les stores ou les CLMF.
Le module d'éclairage DALI présente les caractéristiques suivantes :
Alimentation et communications via le bus "Room Bus"
Prise en charge DALI-2 intégrale, avec adressage individuel et groupé des dispositifs DALI
Un canal DALI divisé en quatre sorties, pour la commande d'un maximum de 32 éclairages (le nombre maximum d'éclairages par sortie est déterminé par le courant d'appel maximal)
Maximum de 16 groupes DALI pour une commande commune des éclairages
Quatre entrées numériques pour le raccordement d'interrupteurs d'éclairage et de contacts de fenêtre
Adapté à un montage au plafond
Connecteurs Wieland pour une installation simple et rapide
Application mobile Engage permettant de configurer les paramètres de confort
LED d'état
Une LED d'état pour chaque sortie d'éclairage
Commutateur rotative pour configuration d'adresse
Les sorties d'éclairage sont connectées au réseau d'alimentation via le module d'éclairage DALI. Pour les câbles du bus DALI, vous pouvez utiliser l'équipement d'installation standard autorisé pour les installations ELV (ultra-basse tension). Les câbles du bus DALI et les câbles d'alimentation c.a. peuvent être acheminés au sein du même câble, sans aucune restriction. Le bus DALI répond aux spécifications SELV (ultra-basse tension de sécurité).
L'interface DALI-2 présente les caractéristiques suivantes :
Les groupes DALI peuvent combiner des éclairages quelle que soit la sortie à laquelle ils sont associés.
Pour les éclairages appartenant au même groupe DALI, les commandes de marche/arrêt, la gradation et le réglage de température de couleur (blanc modulable) s'effectuent simultanement (rythme circadien)
Réglage de la température des couleurs (blanc modulable) par incréments de 1 % (rythme circadien)
Gestion des alarmes de ballast et d'éclairage
Traitement automatique des ballasts
Le RP-C fournit un bus permettant de relier les modules d'extension et les multi-capteurs au régulateur pour la gestion de l'éclairage et des stores.
On peut connecter 6 modules d'extension maximum sur le bus "Room Bus". Les limitations suivantes s'appliquent :
Deux modules d'éclairage DALI maximum
Deux multi-capteurs maximum
Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).
L'application mobile Engage permet de commander la température ambiante, la vitesse du ventilateur, l'éclairage et les stores directement depuis un smartphone. Un utilisateur peut gérer ces paramètres lorsque l'application est connectée au régulateur RP-C.
L'application mobile Engage est gratuite. Elle peut être téléchargée depuis Google Play et l'Apple App Store.
Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications d'Engage.
Produit |
Référence |
RP-C-EXT-DALI-M-PD
|
SXWREDAMPD10001
|
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN Lot de 25 |
SXWDINEND10001
|
Caractéristiques électriques | |
Tension nominale
|
230 V c.a.
|
Plage de tension de fonctionnement
|
+/-10 %
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
Consommation de courant maximale
|
10 A
|
Consommation électrique du bus de salle
|
0,3 W (24 V c.c.)
|
Protection
|
Un fusible externe (disjoncteur) de 16 A maximum est nécessaire
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Environnement | |
En fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
En stockage
|
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
|
Humidité
|
20 à 90 % HR sans condensation
|
Degré de pollution
|
2
|
Matériel | |
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94 V-0
|
Indice de protection
|
IP 20
|
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions
|
198 W x 110 H x 64 D mm
|
![]() |
|
Poids
|
0,433 kg (0.955 lb)
|
Installation
|
Rail DIN ou surface plate
|
Connexions
|
Entrée d'alimentation : connecteur Wieland GST15i3 (1 x 3 broches)
|
Sorties d'éclairage : connecteur Wieland GST15i5 (2 x 5 broches)
|
|
Entrées numériques : connecteurs Wieland (4 x 2 broches)
|
|
Compatibilité logicielle | |
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1 et ultérieure
|
Conformités règlementaires | |
Emissions
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
|
Immunité
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Normes de sécurité
|
EN 60730-1 ; EN 60730-2-11 ; EN 50491-3
|
Interface d'éclairage numérique
|
CEI/EN 62386-101:2014 + A1:2018 (V2.1); CEI/EN 62386-103:2014 + A1:2018 (V1.1)
|
Ports de Communication | |
Bus "Room Bus"
|
RS-485
|
Double ports RJ45 pour configurations en série
|
|
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
|
|
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
|
|
Protection du bus
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
Matériel | |
Microcontrôleur principal | |
Type d'UC
|
ARM Cortex-M4 simple cœur
|
Fréquence
|
80 MHz
|
SRAM (intégré)
|
320 Ko
|
Mémoire Flash (intégrée)
|
1 024 Ko
|
Mémoire | |
Mémoire flash NOR
|
16 Mo
|
Microcontrôleur DALI | |
Type d'UC
|
ARM Cortex-M0 simple cœur
|
Fréquence
|
32 MHz
|
SRAM (intégré)
|
8 KB
|
Mémoire Flash (intégrée)
|
64 KB
|
Matériel supplémentaire | |
Indicateur d’état
|
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
|
Indicateur d'état d'éclairage
|
Une LED d'état (verte) pour chaque sortie
|
Sélection de l'adresse
|
Commutateur rotatif, 0 à 9
|
Bouton Set (Définir)
|
Commutateur à bouton-poussoir
|
Sorties d'éclairage DALI | |
Sorties
|
4, Éclairage 1 à Éclairage 4
|
Les quatre sorties se partagent un canal DALI. | |
Terminaux de sortie
|
N, PE, L, DA+ et DA-
|
Tension de bus DALI
|
18 V c.c.
|
Courant maximum
|
250 mA
|
Courant électrique garanti
|
64 mA
|
Longueur de câble maximale
|
Consulter le Guide de référence de matériel du SmartX Controller
|
Distribution de l'alimentation
|
230 V c.a. (même tension que l'alimentation)
|
Charge de 5 A max. par sortie
|
|
Charge totale de 10 A maximum pour les 4 sorties
|
|
Courant d'entrée 165 A maximum (<20 ms) par sortie
|
|
Courant d'entrée 800 A maximum (<20 µs) par sortie
|
|
Entrées numériques | |
Entrées
|
4, DI1 à DI4
|
Plage
|
Contact sec, 0 à 5,0 V c.c., 2,2 mA
|
Les schémas de câblage d'installation et les instructions doivent être attentivement observés. Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.
Usage |
Référence Wieland |
Type de connecteur |
Marquage |
Code-couleur / boîtier |
Quantité |
Entrée d'alimentation |
91.931.3053.1 ou 91.931.4053.1 |
Femelle |
L, PE, N |
Noir /Noir |
1 |
Sorties DALI |
91.952.3453.0 ou 91.952.4453.0 |
Mâle |
N, PE, L, D2, D1 D2: DA+ D1: DA- |
Bleu pastel /Blanc |
4 |
Entrées digitales |
91.921.2353.0 ou 91.921.3353.0 |
Femelle |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Bleu clair |
4 |
Des références doubles sont spécifiés pour chaque type d'entrée/sortie. Les références représentent des connecteurs conçus pour des diamètres de câble différents. Pour plus d'informations, consulter le site Web de Wieland Electric.