Le module d'éclairage RP-C-EXT-0-10V-4-PD se connecte au régulateur RP-C et permet la gestion d'éclairage en signal 0-10 V.
Le module d'éclairage 1-10 V alimente et contrôle l'éclairage équipé de ballast électrique.
L'éclairage est contrôlé par le RP-C par le biais d'un système de détection de mouvement et de mesure de l'intensité lumineuse via le multi-capteur ou les sondes SmartX raccordées au RP-C.
Le module d'éclairage 0-10 V fait partie des modules d'extension de la série RP pour une solution Room connectée. Il peut être combiné à d'autres modules d'extension comme les stores ou les CLMF.
Le module d'éclairage 1-10 V présente les caractéristiques suivantes :
Alimentation et communications via le bus "Room bus"
Quatre sorties (le nombre maximum d'éclairages par sortie est déterminé par le courant d'appel maximal)
Quatre entrées numériques pour le raccordement d'interrupteurs d'éclairage et de contacts de fenêtre
Adapté à un montage au plafond
Connecteurs Wieland pour une installation simple et rapide
Application mobile Engage permettant de configurer les paramètres de confort
LED d'état
Une LED d'état pour chaque sortie d'éclairage
Commutateur rotatif pour configuration d'adresse
Les sorties d'éclairage sont connectées au réseau d'alimentation via le module d'éclairage 0-10 V. Pour les câbles de commande du 0-10 V c.c., vous pouvez utiliser l'équipement d'installation standard autorisé pour les installations ELV (ultra-basse tension). Le signal de contrôle de 0-10 V c.c. et les câbles d'alimentation c.a. peuvent être acheminés au sein du même câble, sans aucune restriction. Le signal de contrôle 0-10 V c.c. répond aux spécifications SELV (ultra-basse tension de sécurité).
Le module 0-10V présente les caractéristiques suivantes :
Contrôle indépendant de chacune des quatre sorties
Les éclairages présents sur chaque sortie appartiennent au même groupe et offrent ainsi l'avantage d'un contrôle simultané (même point de consigne MARCHE / ARRÊT / Variation).
L'alimentation des ballasts est coupée lorsque les éclairages sont éteints.
Le RP-C fournit un bus permettant de relier les modules d'extension et les multi-capteurs au régulateur pour la gestion de l'éclairage et des stores.
On peut connecter 6 modules d'extension maximum sur le bus "Room Bus". Les limitations suivantes s'appliquent :
Deux modules d'éclairage DALI maximum
Deux multi-capteurs maximum
Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).
L'application mobile Engage permet de commander la température ambiante, la vitesse du ventilateur, l'éclairage et les stores directement depuis un smartphone. Un utilisateur peut gérer ces paramètres lorsque l'application est connectée au régulateur RP-C.
L'application mobile Engage est gratuite. Elle peut être téléchargée depuis Google Play et l'Apple App Store.
Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications d'Engage.
Produit |
Référence |
RP-C-EXT-0-10V-4-PD
|
SXWRE0104PD10001
|
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN Lot de 25 |
SXWDINEND10001
|
Caractéristiques électriques | |
Tension nominale
|
230 V c.a.
|
Plage de tension de fonctionnement
|
+/-10 %
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
Consommation de courant maximale
|
10 A
|
Consommation électrique du bus de salle
|
0,3 W (24 V c.c.)
|
Protection
|
Un fusible externe (disjoncteur) de 16 A maximum est nécessaire
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Environnement | |
En fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
En stockage
|
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
|
Humidité
|
20 à 90 % HR sans condensation
|
Degré de pollution
|
2
|
Matériel | |
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94 V-0
|
Indice de protection
|
IP 20
|
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions
|
198 W x 110 H x 64 D mm
|
![]() |
|
Poids
|
0,418 kg (0.922 lb)
|
Installation
|
Rail DIN ou surface plate
|
Connexions
|
Entrée d'alimentation : connecteur Wieland GST15i3 (1 x 3 broches)
|
Sorties d'éclairage : connecteur Wieland GST15i5 (2 x 5 broches)
|
|
Entrées numériques : connecteurs Wieland (4 x 2 broches)
|
|
Compatibilité logicielle | |
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1 et ultérieure
|
Conformités règlementaires | |
Emissions
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
|
Immunité
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Normes de sécurité
|
EN 60730-1 ; EN 60730-2-11 ; EN 50491-3
|
Ports de Communication | |
Bus "Room Bus"
|
RS-485
|
Double ports RJ45 pour configurations en série
|
|
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
|
|
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
|
|
Protection du bus
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
Matériel | |
Type d'UC
|
ARM Cortex-M4 simple cœur
|
Fréquence
|
80 MHz
|
SRAM (intégré)
|
320 Ko
|
Mémoire Flash (intégrée)
|
512 Ko
|
Mémoire flash NOR
|
16 Mo
|
Indicateur d’état
|
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
|
Indicateur d'état d'éclairage
|
Une LED d'état (verte) pour chaque sortie
|
Sélection de l'adresse
|
Commutateur rotatif, 0 à 9
|
Bouton Set (Définir)
|
Commutateur à bouton-poussoir
|
Sorties d'éclairage 0-10 V | |
Sorties
|
4, Éclairage 1 à Éclairage 4
|
Terminaux de sortie
|
N, PE, L, AOn (n: 1 à 4) et COM
|
Tension de sortie analogique
|
0 à 10 V cc
|
Courant source/de maintien
|
10 mA
|
Distribution de l'alimentation
|
230 V c.a. (même tension que l'alimentation)
|
Charge de 5 A max. par sortie
|
|
Charge totale de 10 A maximum pour les 4 sorties
|
|
Courant d'entrée 165 A maximum (<20 ms) par sortie
|
|
Courant d'entrée 800 A maximum (<20 µs) par sortie
|
|
Entrées numériques | |
Entrées
|
4, DI1 à DI4
|
Plage
|
Contact sec, 0 à 5,0 V c.c., 2,2 mA
|
Les schémas de câblage d'installation et les instructions doivent être attentivement observés. Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.
Usage |
Référence Wieland |
Type de connecteur |
Marquage |
Code-couleur / boîtier |
Quantité |
Entrée d'alimentation |
91.931.3053.1 ou 91.931.4053.1 |
Femelle |
L, PE, N |
Noir /Noir |
1 |
Sorties d'éclairage |
91.952.3453.0 ou 91.952.4453.0 |
Mâle |
N, PE, L, D2, D1 D2: AO1..4 D1: COM |
Bleu pastel /Blanc |
4 |
Entrées numériques |
91.921.2353.0 ou 91.921.3353.0 |
Femelle |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Bleu clair |
4 |
Des références doubles sont spécifiés pour chaque type d'entrée/sortie. Les références représentent des connecteurs conçus pour des diamètres de câble différents. Pour plus d'informations, consulter le site Web de Wieland Electric.