Le SmartX IP Controller – RP-C est un régulateur de terrain IP entièrement programmable, adapté à tout un éventail d'applications de CVC pour la gestion de zone. Le RP-C peut être utilisé en tant que régulateur de terrain BACnet/IP autonome ou dans le cadre d'une solution EcoStruxure BMS, avec un serveur SmartX AS-P ou AS-B ou un Enterprise Server. Le RP-C est doté communication sans fil permettant à l'application de mise en service mobile "ecommission" et à l'application mobile "Engage" pour le réglage des paramètres de confort de se connecter directement au régulateur.
Le RP-C présente les caractéristiques suivantes :
Double Ports Ethernet (IP)
Choix de modèles du régulateur
Points d'E/S configurables
Caches de protection electriques facultatifs
Connectivité sans fil
Autonome ou réseau
Bus spécifique pour sondes d'ambiance
Bus spécifique pour solutions connectées
Application mobile Engage pour le réglage des paramètres de confort
Application mobile de mise en service
Intégration du logiciel EcoStruxure Building Operation, avec des outils d'ingénierie efficaces
Les régulateurs SmartX IP sont basés sur des protocoles ouverts simplifiant l'interopérabilité, la configuration IP et la gestion des périphériques :
Adressage IP
Communications BACnet/IP
DHCP pour la configuration facile des réseaux
Les régulateurs SmartX IP sont dotés d'un double ports Ethernet, permettant les topologies de réseau flexibles :
En étoile
En série
De type Anneau RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Dans le cadre d'une topologie en étoile, le régulateur et le serveur de la solution GTB EcoStruxure sont raccordés séparément à un switch Ethernet. Un raccordement en série de plusieurs régulateurs vous permet de réduire le temps d'installation et les coûts. Pour une identification rapide de la défaillance d'un régulateur et une récupération efficace, vous pouvez opter pour une topologie de type anneau RSTP.
Le RP-C est proposé en quatre versions différentes, chaque modèle étant doté de points d'E/S différents (12A, 12B, 12C et 16A). Les modèles RP-C-12A, -12B et -12C fonctionnent avec une alimentation 24 V c.a./c.c. alors que le modèle RP-C-16A fonctionne avec une alimentation 230 V c.a.
Les modèles RP-C offrent une certaine flexibilité grâce à des options de programmation Script et Blocs Fonction. Des applications standards, sont disponibles pour simplifier la mise en service.
Les modèles RP-C-12A, -12B, -12C et -16A fournissent 12 ou 16 d'E/S, soit quatre ensembles d'E/S différents. La combinaison des différents types d'E/S permet la prise en charge de tout un éventail d'applications. Les entrées/sorties universelles peuvent être configurées aussi bien en tant qu'entrées ou sorties, pour une flexibilité optimale.
Types de points d'E/S |
Modèle RP-C-12A |
Modèle RP-C-12B |
Modèle RP-C-12C |
Modèle RP-C-16A |
E/S universelles Type Ub |
8 |
8 |
4 |
8 |
Sorties triacs (Transistor MOS) |
4 |
- |
4 |
4 |
Sorties relais Contact simple |
- |
3 |
3 |
3 |
Sorties relais de puissance Forme C |
- |
1 |
1 |
1 |
Configurations |
E/S universelles Type Ub |
Sorties triacs (Transistor MOS) |
Sorties relais Contact simple |
Sorties relais de puissance Forme C |
Entrées digitales |
oui |
- |
- |
- |
Comptage impulsionnel |
oui |
- |
- |
- |
Entrées supervisées |
oui |
- |
- |
- |
Entrées analogiques (0 à 10 V c.c.) |
oui |
- |
- |
- |
Entrées intensité (0 à 20 mA) |
oui |
- |
- |
- |
Entrées température |
oui |
- |
- |
- |
Entrées résistives |
oui |
- |
- |
- |
Entrées de température RTD à 2 fils |
oui |
- |
- |
- |
Sorties analogiques (0 à 10 V c.c.) |
oui |
- |
- |
- |
Sorties digitales |
- |
oui |
oui |
oui |
Sorties impulsionnelles digitales |
- |
oui |
oui |
oui |
Sorties PWM |
- |
oui |
oui |
oui |
Sorties 3 points |
- |
oui |
oui |
- |
Sorties 3 points à impulsion |
- |
oui |
oui |
- |
Les entrées/sorties universelles sont utilisées pour tous les points de température, pression, débit, états et types de points similaires dans un système de contrôle de bâtiment.
En tant qu'entrées de comptage, les entrées/sorties universelles sont communément utilisées dans les applications de mesures énergétiques. En tant qu'entrées RTD, elles sont idéales pour les points de température dans un système de contrôle de bâtiment. En tant qu'entrées supervisées, elles sont utiles dans les applications de sécurité, où il est critique de savoir si le câble de connexion a été sectionné ou court-circuité. Ces événements produisent des messages d’alarmes et d'événements distincts sur le système.
Pour toutes les entrées analogiques, des seuils minimums et maximums peuvent être définis de façon à détecter automatiquement un dépassement de ces limites supérieures et inférieures.
Les entrées/sorties universelles sont capables de prendre en charge les sorties analogiques de tensions de sortie types. Ainsi, les entrées/sorties universelles peuvent prendre en charge toute un gamme de produits, tels que des actionneurs.
Les sorties triacs peuvent être utilisées dans de nombreuses applications afin d'activer/désactiver l'alimentation 24 V c.a. ou c.c. pour les charges externes telles que des actionneurs, des relais ou des indicateurs. Les sorties triacs sont silencieuses et insensibles à l'usure des contacts de relais.
Les sorties relais prennent en charge les types de points digitaux à contacts simples. Les relais à contacts simples sont conçus pour supporter des applications pilotant des charges.
La sortie de relais haute puissance est de forme C. Le contact normalement ouvert (NO) est idéal pour la commutation de charges résistives d'un maximum de 12 A, tels que les batteries électriques. Le contact normalement fermé peut servir à commuter des charges inductives jusqu'à 3 A.
Tous les modèles RP-C peuvent être équipés (facultatif) de caches afin de limiter l'accès aux bornes à visser et aux fils.
Le RP-C est un produit intégrant la technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Cette option de connectivité sans fil vous permet de connecter le RP-C avec un smartphone ou une tablette exécutant l'application mobile eCommission SmartX Controllers ou l'application mobile Engage pour le réglage des paramètres de confort.
Les régulateurs SmartX IP permettent de gérer les tendances, les calendriers et les alarmes au niveau local. Une utilisation locale est ainsi possible lorsque le régulateur est hors ligne ou utilisé dans des applications autonomes.
L'alimentation de secours de la mémoire (sans batterie) et l'horloge en temps réel aide à empêcher la perte de données, tout en permettant une récupération rapide et transparente après une panne de courant.
Dans WorkStation, vous pouvez procéder de façon simultanée à la mise à jour de plusieurs régulateur SmartX IP, tout en limitant au maximum les temps d'arrêt. Le serveur EcoStruxure BMS assure le suivi des firmware installés à des fins de sauvegarde, de restauration et de remplacement des régulateurs et des capteurs. Le serveur peut héberger des régulateurs équipés de versions de firmware différentes.
Les régulateurs SmartX IP offrent une interface conçue pour la gamme de sondes d'ambiance SmartX Sensor. Les SmartX Sensors permettent de mesurer de façon efficace la température, le taux d'humidité, la teneur en CO 2 et l'occupation d'une pièce. Les SmartX Sensors sont proposés avec différentes configurations, choix de l'embase avec les types de capteurs, puis du couvercle avec l'option d'interface utilisateur (écran tactile, boutons de dérogation ou sans interface).
Le bus spécifique des sondes fournit à la fois l'alimentation et la communication pour un maximum de quatre sondes connectées en série et ce, via des câbles standard de catégorie 5 (ou supérieure). Le nombre maximum de sondes pouvant être raccordées à un régulateur varie en fonction du modèle de capteur et de l'association entre l'embase et le couvercle.
Couvercles blanc : jusqu'à quatre sondes, tous types d'embase
Couvercles avec écran tactile et 3 boutons de dérogation :
Deux embases avec option CO 2
Quatre embases sans CO 2
Sondes de température avec affichage LCD SmartX : Quatre capteurs maximum
La longueur totale maximale du bus est de 61 m. Consultez la Fiche technique des sondes d'ambiance SmartX
L'application mobile Engage permet de commander la température ambiante, la vitesse du ventilateur, l'éclairage et les stores directement depuis un smartphone. Un utilisateur peut gérer ces paramètres lorsque l'application est connectée au régulateur RP-C.
L'application mobile Engage est gratuite. Elle peut être téléchargée depuis Google Play et l'Apple App Store.
Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications d'Engage.
Le RP-C fournit un bus permettant de relier les modules d'extension et les multi-capteurs au régulateur pour la gestion de l'éclairage et des stores.
On peut connecter 6 modules d'extension maximum sur le bus "Room Bus". Les limitations suivantes s'appliquent :
Deux modules d'éclairage DALI maximum
Deux multi-capteurs maximum
Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).
Pour plus d'informations, consulter les fiches de spécifications RP-C-EXT-DALI-M-PD, RP-C-EXT-0-10V-4-PD, RP-C-EXT-BL-4-HV-PD, RP-C-EXT-BL-2-LV-PD et RP-C-EXT-MS-BLE.
L'application mobile eCommission SmartX Controllers est conçue pour la configuration au niveau local, le déploiement sur site et la mise en service des régulateurs SmartX IP. En plus de réduire le temps de mise en service, l'application mobile confère une certaine flexibilité à l'exécution du projet et limite les dépendances au niveau de l'infrastructure de réseau.
L'application mobile est conçue pour être utilisée avec Android, Apple (iOS) et Microsoft Windows 10. Pour plus d'informations, consultez la Fiche technique d'eCommission SmartX Controllers.
L'application mobile eCommission SmartX Controllers vous permet de vous connecter à un ou plusieurs RP-C. Pour vous connecter à un RP-C via la connectivité Bluetooth intégrée du régulateur, optez pour l'eCommission Bluetooth Adapter raccordé à un SmartX Sensor. Pour vous connecter à un réseau de RP-C sur le réseau IP local, optez pour un point d'accès sans fil ou un switch de réseau.
L'application mobile eCommission SmartX Controllers vous permet de détecter facilement les régulateurs SmartX IP présents sur le réseau IP. Vous pouvez modifier la configuration de chaque régulateur, notamment les paramètres BACnet, les réglages du réseau IP, l'emplacement et le serveur parent. L'enregistrement des paramètres courants vous permettra de les réutiliser pour d'autres régulateurs du même modèle et, ainsi, de gagner du temps en ingénierie.
Aucun serveur Ecostruxure BMS ni aucune infrastructure de réseau n'est nécessaire pour pouvoir utiliser l'application mobile eCommission SmartX Controllers. Avec l'application mobile, vous pouvez charger l'application du régulateur directement dans le régulateur SmartX IP en local et déployer ce dernier. L'application du régulateur peut être créée en ligne à partir de Project Configuration Tool ou de Workstation. Vous pouvez utiliser l'application mobile pour modifier le comportement d'une application standard installée, telle que la configuration des points de consigne de température. Vous pouvez également procéder à un contrôle des E/S afin de vérifier la bonne configuration, le câblage et le bon fonctionnement des points d'E/S du régulateur.
Le régulateur RP-C révèle tout son potentiel lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'une solution GTB EcoStruxure, avec des avantages tels que :
Interface WorkStation/WebStation
Modes de programmation Script et Bloc fonction
Recherche d'équipements
Efficacité en ingénierie
Applications CVC préconfigurées
WorkStation et WebStation offrent une expérience utilisateur homogène et ce, quel que soit le serveur EcoStruxure BMS auquel l'utilisateur est connecté. L'utilisateur peut se connecter au serveur EcoStruxure BMS afin de développer, mettre en service, superviser et surveiller le régulateur SmartX IP et ses E/S, ainsi que les SmartX Sensors qui lui sont rattachées. Pour de plus amples informations, voir les fiches techniques de WorkStation et WebStation.
Les modèles de régulateurs RP-C à programmation libre disposent des options de programmation Script et Blocs Fonction. Les programmes existants peuvent facilement être réutilisés entre le serveur EcoStruxure BMS et le régulateur.
La fonction de recherche des équipements vous permet d'identifier facilement les régulateurs SmartX IP au sein d'un réseau et d'associer les régulateurs à leur serveur.
Les travaux d'ingénierie et de maintenance des régulateurs SmartX IP peuvent être effectués de la façon la plus efficace grâce aux fonctionnalités de réutilisation d'EcoStruxure Building Operation. Ces fonctionnalités vous permettent de créer des éléments de bibliothèque (types personnalisés) afin d'obtenir une application de régulateur complète, contenant des programmes et tous les objets nécessaires tels que des tendances, des alarmes et des calendriers. Cette application présente dans la bibliothèque des types personnalisés peut être réutilisée pour tous les régulateurs du même type. Vous pouvez vous appuyer sur ce modèle pour créer de nouveaux régulateurs à des fins similaires. Vous avez alors la possibilité de modifier ce modèle. Les modifications sont automatiquement appliquées à tous les régulateurs, mais chacun d'eux conserve ses valeurs locales.
WorkStation permet de développer des régulateurs SmartX IP à la fois en ligne et hors ligne. Vous pouvez modifier la configuration en ligne ou apporter les modifications hors ligne, en mode base de données. En mode base de données, les modifications sont enregistrées dans la base de données EcoStruxure Building Operation pour vous permettre d'appliquer les modifications aux régulateurs ultérieurement.
Project Configuration Tool vous permet d'effectuer tous les travaux d'ingénierie hors site, sans qu'aucun matériel physique ne soit nécessaire. Un avantage qui vous permet de limiter le temps passé sur le terrain. Avant de déployer vos applications dans les serveurs et contrôleurs sur le terrain, vous pouvez exécuter les serveurs EcoStruxure BMS en mode virtuel et développer les régulateurs SmartX IP. Pour de plus amples informations, consultez la fiche technique de Project Configuration Tool.
Des applications de CVC intégralement conçues et testées, destinées à améliorer l'efficacité des pratiques d'ingénierie et à les uniformiser, sont disponibles à l'adresse suivante : bms-applications.schneider-electric.com Celles-ci peuvent être utilisées avec le régulateur RP-C. Cette bibliothèque contient des applications pour les différents modèles de RP-C et les différents types de systèmes, tels que des ventilo-convecteurs des poutres et autres systèmes pour terminaux. Ces applications de CVC préconfigurées regroupent l'ensemble des programmes logiciels, des schémas, des alarmes et des documents (tels que les cahiers des charges fonctionnels et les schémas de câblage) dont vous aurez besoin pour vos projets. Le référentiel en ligne est accessible depuis des ordinateurs Windows (via les principaux navigateurs Web) ou depuis les téléphones portable exécutant le système d'exploitation Apple iOS 11.3 (ou version ultérieure) et Android 6.0 Marshmallow (ou version ultérieure). La page de téléchargement est dotée d'un outil de sélection d'application vous permettant de télécharger une application adaptée aux besoins et aux types d'application, d'actionneur, de commande de ventilation et de capteur. Vous pouvez effectuer des recherches et consulter les applications sans avoir à vous connecter au référentiel en ligne. Pour télécharger une application ou l'envoyer par e-mail, vous devrez vous connecter ou disposer d'un abonnement en cours de validité (identification unique) par le biais d'un compte Schneider Electric Exchange. Avant de faire votre choix, vous pouvez consulter tous les produits proposés au sein de la solution. Vous avez la possibilité de télécharger ou d'envoyer par mail des fichiers d'exportation, des fichiers d'image, une sélection de fichiers ou une solution toute entière. Le fichier d'exportation sert lors du déploiement de RP-C depuis WorkStation. Le fichier d'image, quant à lui, sert lors du déploiement de RP-C depuis l'application mobile eCommission SmartX Controllers (version 1.4 ou ultérieure). Abonnez-vous à l'application pour être informé(e) des mises à jour de l'application.
Produit |
Référence |
RP-C-12A-F-24V
|
SXWRCF12A10001
|
RP-C-12B-F-24V
|
SXWRCF12B10001
|
RP-C-12C-F-24V
|
SXWRCF12C10001
|
RP-C-16A-F-230V
|
SXWRCF16A10002
|
Caches facultatifs
|
SXWRPCCOV10001
|
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN Lot de 25 |
SXWDINEND10001
|
eCommission Bluetooth Adapter
|
SXWBTAECXX10001
|
Pour plus d'informations sur les références des accessoires de connectivité de réseau, voir la section « SmartX IP Controllers - Accessoires » dans le Pour plus d'informations, voir Guide de sélection de produits - EcoStruxure Building ..
Entrée CA | |||||||||||||
Modèles RP-C-12A, -12B et-12C | |||||||||||||
Tension nominale
|
24 Vca
|
||||||||||||
Plage de tension de fonctionnement
|
+/-15 %
|
||||||||||||
Fréquence
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consommation maximale
|
23 VA
|
||||||||||||
Protection d'entrée d'alimentation
|
Suppression de MOV et fusible interne
|
||||||||||||
Modèle RP-C-16A | |||||||||||||
Tension nominale
|
230 V c.a.
|
||||||||||||
Plage de tension de fonctionnement
|
+/-10 %
|
||||||||||||
Fréquence
|
50/60 Hz
|
||||||||||||
Consommation maximale
|
65 VA
|
||||||||||||
Consommation électrique sans charge
|
5 VA
|
||||||||||||
Protection d'entrée d'alimentation
|
Suppression de MOV et fusible interne
|
||||||||||||
Thermistance PTC distincte servant de fusible réarmable pour les sorties 24 V c.a. uniquement
|
|||||||||||||
Catégorie de surtension
|
III
|
||||||||||||
Degré de pollution
|
2
|
||||||||||||
Entrée CC | |||||||||||||
Modèles RP-C-12A, -12B et-12C | |||||||||||||
Tension nominale
|
24 à 30 Vcc
|
||||||||||||
Plage de tension de fonctionnement
|
23 à 33 V cc
|
||||||||||||
Consommation maximale
|
14 W
|
||||||||||||
Protection d'entrée d'alimentation
|
Suppression de MOV et fusible interne
|
||||||||||||
Sortie c.a. | |||||||||||||
Modèle RP-C-16A | |||||||||||||
Type
|
Sortie isolée
|
||||||||||||
Tension nominale
|
24 Vca
|
||||||||||||
Fréquence
|
Même fréquence que l'alimentation (50/60 Hz)
|
||||||||||||
Puissance de sortie nominale
|
19 VA
|
||||||||||||
Environnement | |||||||||||||
Modèles RP-C-12A, -12B et-12C | |||||||||||||
Temp. ambiante, fonctionnement
|
0 à 50 °C en fonctionnement normal
|
||||||||||||
-40 à +60 °C pour installations sur toit, montage vertical uniquement
|
|||||||||||||
Temp. ambiante, stockage
|
-20 à +70 °C
|
||||||||||||
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
||||||||||||
Modèle RP-C-16A | |||||||||||||
Temp. ambiante, fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
||||||||||||
Temp. ambiante, stockage
|
-20 à +70 °C
|
||||||||||||
Humidité maximale
|
95 % HR hors condensation
|
||||||||||||
Matériel | |||||||||||||
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94-5VB
|
||||||||||||
Indice de protection contre les infiltrations
|
IP 20
|
||||||||||||
Caractéristiques mécaniques | |||||||||||||
Dimensions
|
180 x 110 x 64 (7.1 x 4.3 x 2.5 in.) (L x H x P)
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Poids, modèle RP-C-12A
|
0,371 kg (0.818 lb)
|
||||||||||||
Poids, modèles RP-C-12B et -12C
|
0,390 kg (0.860 lb)
|
||||||||||||
Poids, modèle RP-C-16A
|
0,720 kg (1.587 lb)
|
||||||||||||
Poids, caches facultatifs
|
0,070 kg (0.154 lb)
|
||||||||||||
Installation
|
Rail DIN ou surface plate
|
||||||||||||
Embases de connexion
|
Fixe
|
||||||||||||
Caches facultatifs | |||||||||||||
Dimensions
|
181 x 164 x 64 mm (7.1 x 6.5 x 2.5 in.) (L x H x P)
|
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Compatibilité logicielle | |||||||||||||
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1 et ultérieure
|
||||||||||||
Conformités règlementaires | |||||||||||||
Modèles RP-C-12A, -12B et-12C | |||||||||||||
Emissions
|
RCM ; EN 61000-6-3 ; EN 50491-5-2 ; FCC Partie 15, Sous-parties A et C, Classe B
|
||||||||||||
Immunité
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||||||
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||||||
Normes de sécurité
|
EN 60730-1 ; EN 60730-2-11 ; EN 50491-3 ; UL 916 C-UL (Liste US)
a
|
||||||||||||
a) L'appareil RP-C-12A est classé comme un « Équipement de gestion de l'énergie ». Les appareils RP-C-12B et -12C sont répertoriés comme des « Équipements ouverts de gestion de l'énergie » | |||||||||||||
ID FCC
|
DVE-RPC24
|
||||||||||||
Numéro de certification ISED
|
CI : 24775-RPC24
|
||||||||||||
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air
a
|
UL 2043
|
||||||||||||
a) Les modèles RP-C-12A, -12B et -12C sont approuvés pour les environnements de plénum. | |||||||||||||
Modèle RP-C-16A | |||||||||||||
Emissions
|
RCM ; EN 61000-6-3 ; EN 50491-5-2
|
||||||||||||
Immunité
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||||||
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||||||
Normes de sécurité
|
EN 60730-1 ; EN 60730-2-11 ; EN 50491-3
|
||||||||||||
Énergie
|
Produit certifié eu.bac (Licence n° 219832) ; EN 15500
|
||||||||||||
Horloge RTC | |||||||||||||
Précision à 25 °C
|
+/-1 minute par mois
|
||||||||||||
Durée de sauvegarde, à 25 °C
|
7 jours
|
||||||||||||
Ports de Communication | |||||||||||||
Ethernet
|
double ports : 10/100BASE-TX (RJ45)
|
||||||||||||
USB
|
1 port USB 2.0 Dispositif (mini-B)
|
||||||||||||
1 port USB 2.0 Hôte (type A), 5 Vc.c., 2,5 W
|
|||||||||||||
Bus de capteur
|
24 VCC, 2 W, RS-485 (RJ45)
|
||||||||||||
Protection du bus de capteur
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
||||||||||||
Bus "Room Bus"
|
24 V c.c., 3 W, RS-485 (RJ45)
|
||||||||||||
Protection du bus
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
||||||||||||
Communications | |||||||||||||
BACnet
|
BACnet/IP, port configurable, défaut 47808
|
||||||||||||
BTL B-AAC (BACnet Advanced Application Controller)
a
|
|||||||||||||
a) Des informations à jour sur les versions firmware certifiées BTL sont disponibles dans le catalogue des produits BTL sur la page d’accueil de BACnet International. | |||||||||||||
Connectivité sans fil | |||||||||||||
Bluetooth Low Energy | |||||||||||||
Protocole de communication
|
Conformité Bluetooth
®
5.0 Low Energy
|
||||||||||||
Fréquence
|
2,402 à 2,480 GHz
|
||||||||||||
Puissance de sortie maximale
|
10 dBm
|
||||||||||||
Distance de communication maximale
|
Ligne de visée : 100 m
|
||||||||||||
Antenne
|
Antenne intégrée
|
||||||||||||
Connecteur RF pour antenne externe en option
|
Connecteur SMA
|
||||||||||||
Antenne externe (en option)
|
Limité au type d'antenne approuvé répertorié ci-dessous (utilisé dans l'authentification)
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
CPU | |||||||||||||
Fréquence
|
500 MHz
|
||||||||||||
Type
|
ARM Cortex-A7 double cœur
|
||||||||||||
SRAM interne
|
6 Mo
|
||||||||||||
Mémoire flash NOR
|
32 Mo
|
||||||||||||
Sauvegarde mémoire
|
128 ko, FRAM, non volatile
|
||||||||||||
Entrées/Sorties universelles | |||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-12A
|
8 Ub, Ub1 à Ub8
|
||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-12B
|
8 Ub, Ub1 à Ub8
|
||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-12C
|
4 Ub, Ub1 à Ub4
|
||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-16A
|
8 Ub, Ub1 à Ub8
|
||||||||||||
Valeurs nominales maximales absolues
|
-0,5 à +24 VDC
|
||||||||||||
Résolution convertisseur A/D
|
16 bits
|
||||||||||||
Protection des entrées/sorties universelles
|
Suppresseur de tensions transitoires sur chaque entrée/sortie universelle
|
||||||||||||
Entrées digitales | |||||||||||||
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant de mouillage nominal 2.4 mA
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
150 ms
|
||||||||||||
Comptage | |||||||||||||
Plage
|
Contact sec NO ou NF, tension 24VCC et courant de mouillage nominal 2.4 mA
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
20 ms
|
||||||||||||
Fréquence maximale
|
25 Hz
|
||||||||||||
Entrées supervisées | |||||||||||||
Circuit 5 V, 1 ou 2 résistances | |||||||||||||
Combinaisons de commutateurs surveillées | Série uniquement, parallèle uniquement, et série/parallèle
|
||||||||||||
Plage de résistance
|
1 à 10 kohm
|
||||||||||||
Pour une configuration à 2 résistances, celles-ci doivent avoir la même valeur +/- 5 % | |||||||||||||
Entrées analogique - tension | |||||||||||||
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
||||||||||||
Précision
|
+/-(7 mV + 0,2 % lecture)
|
||||||||||||
Résolution
|
1,0 mV
|
||||||||||||
Impédance
|
100 kohm
|
||||||||||||
Entrées analogique - courant | |||||||||||||
Plage
|
0 à 20 mA
|
||||||||||||
Précision
|
+/-(0,01 mA + 0,4 % lecture)
|
||||||||||||
Résolution
|
1 μA
|
||||||||||||
Impédance
|
47 ohms
|
||||||||||||
Entrées résistives | |||||||||||||
Précision de 10 ohms à 10 kohms
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) ohm
|
||||||||||||
R = Résistance en ohm | |||||||||||||
Précision de 10 kohm à 60 kohm
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) ohm
|
||||||||||||
R = Résistance en ohm | |||||||||||||
Entrées température (thermistances) | |||||||||||||
Plage
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||||
Thermistances supportées | |||||||||||||
Honeywell
|
20 kohm
|
||||||||||||
Type I (Continuum)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Type II (I/NET)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Type III (Satchwell)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Type IV (FD)
|
10 kohm
|
||||||||||||
Type V (FD avec dérivation 11k)
|
Linéarisée 10 kohms
|
||||||||||||
Satchwell D?T
|
Linéarisée 10 kohms
|
||||||||||||
Johnson Controls
|
2,2 kohm
|
||||||||||||
Xenta
|
1,8 kohm
|
||||||||||||
Balco
|
1 kohm
|
||||||||||||
Précision de mesure | |||||||||||||
20 kohm
|
-50 à -30 °C : +/-1,5 °C
|
||||||||||||
-30 à 0 °C : +/-0,5 °C
|
|||||||||||||
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
|
|||||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|||||||||||||
10 kohm, 2.2 kohm, et 1.8 kohm
|
-50 à -30 °C: +/-0.75 °C
|
||||||||||||
-30 à +100 °C: +/-0.2 °C
|
|||||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|||||||||||||
Linéarisée 10 kohms
|
-50 à -30 °C: +/-2.0 °C
|
||||||||||||
-30 à 0 °C: +/-0.75 °C
|
|||||||||||||
0 à 100 °C: +/-0.2 °C
|
|||||||||||||
100 à 150 °C: +/-0.5 °C
|
|||||||||||||
1 kohm
|
-50 à +150 °C: +/-1.0 °C
|
||||||||||||
Entrées de température RTD | |||||||||||||
RTD pris en charge
|
Pt1000, Ni1000, et LG-Ni1000
|
||||||||||||
Pt1000 | |||||||||||||
Plage
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Ni1000 | |||||||||||||
Plage du capteur
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
LG-Ni1000 | |||||||||||||
Plage du capteur
|
-50 à +150 °C
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Câblage température RTD | |||||||||||||
Résistance maximale des câbles
|
20 ohms/câble (40 ohms total)
|
||||||||||||
Capacitance maximale du câble
|
60 nF
|
||||||||||||
La résistance et la capacitance du câble correspondent généralement à 200 mètres de câble. | |||||||||||||
Sorties analogiques - tension | |||||||||||||
Plage
|
0 à 10 Vcc
|
||||||||||||
Précision
|
+/-60 mV
|
||||||||||||
Résolution
|
10 mV
|
||||||||||||
Résistance de charge minimale
|
5 kohm
|
||||||||||||
Plage de charge
|
-1 à +2 mA
|
||||||||||||
Sorties de relais, DO | |||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-12A
|
0
|
||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-12B
|
3, DO1 à DO3
|
||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-12C
|
3, DO5 à DO7
|
||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-16A
|
3, DO5 à DO7
|
||||||||||||
Capacité nominale du contact
|
Service pilote (C300)
|
||||||||||||
Charge résistive : 250 V c.a./30 V c.c., 4 A (cos phi = 1)
|
|||||||||||||
Charge inductive : 250 V c.a./30 V c.c., 4 A (cos phi = 0,4)
|
|||||||||||||
Type de commutateur
|
Relais contact simple
|
||||||||||||
Unipolaire unidirectionnel
|
|||||||||||||
Normalement ouvert
|
|||||||||||||
Connexions communes
|
COM1 pour DO1, DO2 et DO3 (sur le modèle RP-C-12B)
|
||||||||||||
COM3 pour DO5, DO6 et DO7 (sur les modèles RP-C-12C et RP-C-16A)
|
|||||||||||||
Contact d'isolation à la masse du système
|
3 000 V c.a.
|
||||||||||||
Durée de vie du cycle
|
Au moins 100 000 cycles
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
100 ms
|
||||||||||||
Sorties de relais puissance, DO | |||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-12A
|
0
|
||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-12B
|
1, DO4
|
||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-12C
|
1, DO8
|
||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-16A
|
1, DO8
|
||||||||||||
Capacité nominale du contact
|
Service pilote (B300)
|
||||||||||||
Courant minimum : 100 mA (5 V c.c.)
|
|||||||||||||
Contact normalement ouvert, charge résistive : 250 V c.a./24 V c.c., 12 A (cos phi = 1)
|
|||||||||||||
Contact normalement fermé, charge inductive : 250 V c.a./24 V c.c., 12 A (cos phi = 0,4)
|
|||||||||||||
Type de commutateur
|
Relais contact inverseur
|
||||||||||||
Unipolaire bidirectionnel
|
|||||||||||||
Normalement ouvert et normalement fermé
|
|||||||||||||
Contact d'isolation à la masse du système
|
5 000 V c.a.
|
||||||||||||
Durée de vie du cycle
|
Au moins 100 000 cycles
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
100 ms
|
||||||||||||
Sorties relais transistorisées, DO | |||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-12A
|
4, DO1 à DO4
|
||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-12B
|
0
|
||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-12C
|
4, DO1 à DO4
|
||||||||||||
Canaux, modèle RP-C-16A
|
4, DO1 à DO4
|
||||||||||||
Puissance de sortie
|
Charge de 2 A max. par sortie
|
||||||||||||
Charge totale de 4 A maximum pour les 4 sorties
|
|||||||||||||
Plage de tension c.a.
|
24 V c.a. +/-20 %
|
||||||||||||
Plage de tension c.c.
|
30 V c.c. maximum
|
||||||||||||
Connexions communes
|
COM1 pour DO1 et DO2 (sur les modèles RP-C-12A, -12C et -16A)
|
||||||||||||
COM2 pour DO3 et DO4 (sur les modèles RP-C-12A, -12C et -16A)
|
|||||||||||||
Lorsque les sorties transistorées (SSR) sont utilisées pour commuter l'alimentation c.a., les terminaux de connexion commune peuvent être raccordés à une alimentation de 0 à 30 V c.a. Lorsque les sorties transistorées (SSR) sont utilisées pour commuter l'alimentation c.c., les terminaux de connexion commune peuvent être raccordés à une alimentation de -30 V c.c. à 30 V c.c. | |||||||||||||
Plage de tension commune (c.a.)
|
0 à 30 V c.a.
|
||||||||||||
Plage de tension commune (c.c.)
|
-30 à +30 V c.c.
|
||||||||||||
Largeur d'impulsion minimum
|
100 ms
|
||||||||||||
Protection par sorties relais transistorées
|
Suppresseur de tensions transitoires dans chaque sortie relais transistorée (SSR)
|
Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.
Produit |
Référence |
Embase de capteur avec capteur de température |
SXWSBTXXXSXX |
Embase de capteur avec capteurs de température et d'humidité |
SXWSBTHXXSXX |
Embase de capteur avec capteurs de température et de CO 2 |
SXWSBTXCXSXX |
Embase de capteur avec capteurs de température, d'humidité et de CO 2 |
SXWSBTHCXSXX |
Produit |
Boîtier |
Référence |
Cache |
Blanc mat moyen |
SXWSCBXSELXX |
Cache |
Blanc brillant optimal |
SXWSCBXSELXW |
Cache |
Noir brillant optimal |
SXWSCBXSELXB |
Cache avec capteur d'occupation |
Blanc mat moyen |
SXWSCBPSELXX |
Cache avec capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSCBPSELXW |
Cache avec capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSCBPSELXB |
Cache 3 boutons |
Blanc mat moyen |
SXWSC3XSELXX |
Cache 3 boutons |
Blanc brillant optimal |
SXWSC3XSELXW |
Cache 3 boutons |
Noir brillant optimal |
SXWSC3XSELXB |
Cache 3 boutons avec capteur d'occupation |
Blanc mat moyen |
SXWSC3PSELXX |
Cache avec capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSC3PSELXW |
Cache 3 boutons avec capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSC3PSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile |
Blanc mat moyen |
SXWSCDXSELXX |
Cache pour affichage à écran tactile |
Blanc brillant optimal |
SXWSCDXSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile |
Noir brillant optimal |
SXWSCDXSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation |
Blanc mat moyen |
SXWSCDPSELXX |
Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSCDPSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile avec capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSCDPSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage |
Blanc brillant optimal |
SXWSC2XSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage |
Noir brillant optimal |
SXWSC2XSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSC2PSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSC2PSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et de stores |
Blanc brillant optimal |
SXWSC4XSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et de stores |
Noir brillant optimal |
SXWSC4XSELXB |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et de stores et capteur d'occupation |
Blanc brillant optimal |
SXWSC4PSELXW |
Cache pour affichage à écran tactile avec boutons de commande d'éclairage et de stores et capteur d'occupation |
Noir brillant optimal |
SXWSC4PSELXB |
Produit |
Boîtier |
Référence |
Modèle SmartX Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD |
Blanc mat moyen |
SXWSATXXXSLX |
Modèle SmartX Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD |
Blanc brillant optimal |
SXWSATXXXSLW |
Modèle SmartX Sensor complet avec capteur de température, boutons de commande de dépassement et de définition du point de consigne et cache d'affichage LCD |
Noir brillant optimal |
SXWSATXXXSLB |
Complet, sans fonction de communication a Modèle SmartX Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache |
Blanc mat moyen |
SLASXXX |
Complet, sans fonction de communication a Modèle de SmartX Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache |
Blanc brillant optimal |
SLAWXXX |
Complet, sans fonction de communication a Modèle de SmartX Sensor avec capteur de température résistive (thermistance de type 3 de 10 kohm) et cache |
Noir brillant optimal |
SLABXXX |