Le module de store RP-C-EXT-BL-2-LV-PD se connecte au régulateur RP-C et permet la gestion des stores en 24V c.c.
Le module de stores basse tension commande et alimente (24 V c.c.) les volets et les stores électriques.
Le module de store fait partie des modules d'extension de la série RP pour une solution Room connectée. Il peut être combiné à d'autres modules d'extension comme l'éclairage ou les sondes CLMF.
Le module de store basse tension présente les caractéristiques suivantes :
Alimentation et communications via le bus "Room Bus"
Deux sorties de contrôle des moteurs pour la commande des stores à alimentation 24 V c.a. (ouverture, fermeture, positionnement)
Quatre entrées numériques pour le raccordement d'interrupteurs de store et de contacts de fenêtre
Connecteurs Wieland pour une installation simple et rapide
Application mobile Engage permettant de configurer les paramètres de confort
LED d'état
Une LED d'état pour chaque sortie d'éclairage
Commutateur rotative pour configuration d'adresse
Le RP-C fournit un bus permettant de relier les modules d'extension et les multi-capteurs au régulateur pour la gestion de l'éclairage et des stores.
On peut connecter 6 modules d'extension maximum sur le bus "Room Bus". Les limitations suivantes s'appliquent :
Deux modules d'éclairage DALI maximum
Deux multi-capteurs maximum
Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).
L'application mobile Engage permet de commander la température ambiante, la vitesse du ventilateur, l'éclairage et les stores directement depuis un smartphone. Un utilisateur peut gérer ces paramètres lorsque l'application est connectée au régulateur RP-C.
L'application mobile Engage est gratuite. Elle peut être téléchargée depuis Google Play et l'Apple App Store.
Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications d'Engage.
Produit |
Référence |
RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
|
SXWREB2LVPD10001
|
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN Lot de 25 |
SXWDINEND10001
|
Caractéristiques électriques | |
Tension nominale
|
230 V c.a.
|
Plage de tension de fonctionnement
|
+/-10 %
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
Consommation
|
75 VA
|
Consommation électrique du bus de salle
|
0,3 W (24 V c.c.)
|
Protection
|
Un fusible externe (disjoncteur) de 16 A maximum est nécessaire
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Alimentation 24 V c.c. embarquée | |
Le RP-C-EXT-BL-2-LV-PD est doté d'une alimentation embarquée de 24 V c.c. servant à alimenter les sorties de stores. | |
Tension nominale
|
24 Vcc
|
Consommation de courant
|
1,3 A maximum
|
Protection
|
Protection contre les courts-circuits
|
Environnement | |
En fonctionnement
|
0 à 40 °C
|
En stockage
|
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
|
Humidité
|
20 à 90 % HR sans condensation
|
Degré de pollution
|
2
|
Matériel | |
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94 V-0
|
Indice de protection
|
IP 20
|
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions
|
198 W x 110 H x 64 D mm
|
![]() |
|
Poids
|
0,399 kg (0.880 lb)
|
Installation
|
Rail DIN ou surface plate
a
|
a) Pour des informations sur les limitations applicables à l'orientation de l'installation, consulter le Guide de référence de matériel du SmartX Controller. | |
Connexions
|
Entrée d'alimentation : connecteur Wieland GST15i3 (1 x 3 broches)
|
Sorties de store : connecteur Wieland GST15i5 (2 x 5 broches)
|
|
Entrées numériques : connecteurs Wieland (4 x 2 broches)
|
|
Compatibilité logicielle | |
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1 et ultérieure
|
Conformités règlementaires | |
Emissions
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
|
Immunité
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Normes de sécurité
|
EN 60730-1 ; EN 60730-2-11 ; EN 50491-3
|
Ports de Communication | |
Bus "Room Bus"
|
RS-485
|
Double ports RJ45 pour configurations en série
|
|
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
|
|
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
|
|
Protection du bus
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
Matériel | |
Type d'UC
|
ARM Cortex-M4 simple cœur
|
Fréquence
|
80 MHz
|
SRAM (intégré)
|
320 Ko
|
Mémoire Flash (intégrée)
|
512 Ko
|
Mémoire flash NOR
|
16 Mo
|
Indicateur d’état
|
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
|
Indicateur d'état du store
|
Une LED d'état (verte) pour chaque sortie
|
Sélection de l'adresse
|
Commutateur rotatif, 0 à 9
|
Bouton Set (Définir)
|
Commutateur à bouton-poussoir
|
Sorties de stores | |
Sorties de commande de moteur pour les moteurs de store alimentés par une tension de 24 V c.c., avec détection de butée finale automatique. Une butée finale est requise en position supérieure. Une butée finale est recommandée en position inférieure. | |
Sorties
|
2, Store 1 à Store 2
|
Terminaux de sortie
|
M- et M+
|
Distribution de l'alimentation
|
24 Vcc
|
Charge de 1 A max. par sortie
|
|
Charge totale de 1,3 A max. pour les 2 sorties
|
|
Courant de démarrage maximal de 2 A (<100 ms) par sortie
|
|
Entrées numériques | |
Entrées
|
4, DI1 à DI4
|
Plage
|
Contact sec, 0 à 5,0 V c.c., 2,2 mA
|
Les schémas de câblage d'installation et les instructions doivent être attentivement observés. Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.
Usage |
Référence Wieland |
Type de connecteur |
Marquage |
Code-couleur / boîtier |
Quantité |
Entrée d'alimentation |
91.931.3053.1 ou 91.931.4053.1 |
Femelle |
L, PE, N |
Noir /Noir |
1 |
Sorties de stores |
91.952.3353.0 ou 91.952.4353.0 |
Mâle |
5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3 : Non utilisé 2 : M- 1 : M+ |
Bleu clair /Blanc |
2 |
Entrées numériques |
91.921.2353.0 ou 91.921.3353.0 |
Femelle |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Bleu clair |
4 |
Des références doubles sont spécifiés pour chaque type d'entrée/sortie. Les références représentent des connecteurs conçus pour des diamètres de câble différents. Pour plus d'informations, consulter le site Web de Wieland Electric.