Le multi-capteur RP-C-EXT-MS-BLE se connecte au régulateur RP-C. Il permet de détecter les mouvements par infrarouge et de mesurer la luminosité. Le multicapteur prend en charge les applications basées sur la technologie Bluetooth à faible consommation d'énergie, telles que le balisage et la communication par télécommande.
Le multi-capteur est raccordé au régulateur RP-C via un connecteur rapide de type RJ45.
Les trois supports de montage flexibles (ressorts) du multi-capteur permettent de l'encastrer rapidement et facilement dans une dalle de plafond suspendu. Le multi-capteur est également doté d'un système de montage permettant d'installer le capteur sur une dalle de plafond au moyen d'ancrage pour cloison sèche/placo-plâtre, et d'un orifice de 76 mm (3 in.) ou d'un boîtier de jonction/raccordement de 102 mm (4 in.).
Le multi-capteur est un dispositif à balise de technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Le support multicapteur de la balise Bluetooth permet aux appareils mobiles de proximité dotés d'une application spécifique d'interagir lorsqu'ils sont à proximité du multicapteur de diffusion. La balise Bluetooth peut être utilisée pour des services tels que le positionnement de l'appareil mobile à l'intérieur. Le service et l'application mobile doivent être fournis par une tierce partie. La connexion Bluetooth peut également servir pour les communications avec la télécommande RP-C-RC-BLE, ce qui permet le contrôle des éclairages, des stores et de la climatisation au sein d'une zone d'un bâtiment de bureaux.
Le multi-capteur fait partie de la gamme des modules d'extension de la série RP. Le multi-capteur peut être combiné aux modules d'extension éclairage et des stores dans le cadre d'une solution Room connectée.
Le multi-capteur présente les caractéristiques suivantes :
Alimentation et communications via le bus "Room Bus"
Détection de mouvement grâce au capteur infrarouge passif
Mesure de luminosité grâce à un capteur d'éclairage ambiant
Bluetooth Low Energy pour les applications de balisage telles que le positionnement en intérieur - un service qui doit être fourni par un tiers
Le balisage suit le profil standard iBeacon - compatible avec plusieurs fournisseurs de services de positionnement en intérieur
Bluetooth Low Energy pour une communication sans fil à la télécommande RP-C-RC-BLE
LED d'état du dispositif
Commutateur rotatif pour configuration d'adresse
Le bus de salle RP-C permet de relier les modules d'extension et les multi-capteurs au régulateur pour la détection de mouvement, les mesures de luminosité, les applications basées sur le Bluetooth Low Energy et la gestion de l'éclairage et des stores électriques.
On peut connecter 6 modules d'extension maximum sur le bus "Room Bus". Les limitations suivantes s'appliquent :
Deux modules d'éclairage DALI maximum
Deux modules de store SMI maximum
Quatre multi-capteurs maximum
Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).
Produit |
Référence |
RP-C-EXT-MS-BLE
|
SXWREMSBLE10001
|
Caractéristiques électriques | |||||||||
Tension d'alimentation
|
24 V c.c.
|
||||||||
Alimenté par le RP-C via le bus "Room Bus" (RJ45).
|
|||||||||
Consommation maximale
|
0,3 W
|
||||||||
Environnement | |||||||||
En fonctionnement
|
0 à 50 °C
|
||||||||
En stockage
|
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
|
||||||||
Humidité
|
20 à 90 % HR sans condensation
|
||||||||
Matériel | |||||||||
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94 V-0
|
||||||||
Indice de protection
|
IP 20
|
||||||||
Caractéristiques mécaniques | |||||||||
|
|||||||||
Diamètre externe hors tout
|
97,5 mm (3,84 in.)
|
||||||||
Diamètre du trou de dégagement de montage
|
75,0 à 76,0 mm (2.95 à 3.00 in.)
|
||||||||
Épaisseur des rondelles externes
|
12 mm (0.47 in.)
|
||||||||
Épaisseur externe hors-tout
|
19 mm (0.75 in.)
|
||||||||
Épaisseur interne
|
20 mm (0.79 in.)
|
||||||||
Profondeur interne hors-tout
|
28 mm (1.10 in.)
|
||||||||
Poids, multi-capteur avec ressorts de montage (x3)
|
0,083 kg (0.183 lb)
|
||||||||
Poids, multi-capteur avec anneau de montage
|
0,094 kg (0.207 lb)
|
||||||||
Installation
|
Unité plastique à installer à fleur sur une dalle de plafond suspendu, avec une épaisseur maximale de 45 mm (0 à 1,77 in.).
|
||||||||
Compatibilité logicielle | |||||||||
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1 et ultérieure
|
||||||||
Conformités règlementaires | |||||||||
Emissions
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
|
||||||||
Immunité
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
||||||||
Radio
|
EN 300 328 V2.1.1
|
||||||||
Normes de sécurité
|
EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US Listed
|
||||||||
ID FCC
|
DVE-MS1
|
||||||||
Numéro de certification ISED
|
CI : 24775-MS1
|
||||||||
Performances de résistance au feu dans les espaces de traitement de l'air
a
|
UL 2043
|
||||||||
a) Le multi-capteur est approuvé pour les environnements de plénum. | |||||||||
Ports de Communication | |||||||||
Bus "Room Bus"
|
RS-485
|
||||||||
Double ports RJ45 pour configurations en série
|
|||||||||
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
|
|||||||||
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
|
|||||||||
Protection du bus
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
||||||||
Connectivité sans fil | |||||||||
Bluetooth Low Energy | |||||||||
Protocole de communication
|
Conformité Bluetooth
®
5.0 Low Energy
|
||||||||
Fréquence
|
2,402 à 2,480 GHz
|
||||||||
Distance de communication maximale
|
Espace libre : 50 m (164 ft)
|
||||||||
Puissance de sortie maximale
|
3 dBm
|
||||||||
Antenne
|
Antenne intégrée
|
||||||||
Protocole de gyrophare
|
iBeacon
|
||||||||
Matériel | |||||||||
Type d'UC
|
ARM Cortex-M4 simple cœur
|
||||||||
Fréquence
|
38,4 MHz
|
||||||||
SRAM (intégré)
|
256 Ko
|
||||||||
Mémoire Flash (intégrée)
|
1 024 Ko
|
||||||||
Mémoire Flash (série)
|
2 Mo
|
||||||||
Indicateur d’état
|
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
|
||||||||
Sélection de l'adresse
|
Commutateur rotatif, 0 à 9
|
||||||||
Bouton Set (Définir)
|
Commutateur à bouton-poussoir
|
||||||||
Détection de mouvement | |||||||||
Capteur
|
Capteur infrarouge passif de type Quad avec optique Fresnel
|
||||||||
Plage de détection
|
Voir l'image et le tableau ci-dessous.
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Mesures de luminosité | |||||||||
Capteur
|
Capteur d'éclairage ambiant (ALS)
|
||||||||
|
|||||||||
Réponse spectrale
|
Œil humain
|
||||||||
Plage de luminosité
|
0 à 10 000 lux
|
||||||||
Champ de vision
|
55 degrés par rapport à la verticale
|