earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel
Version produit : 3.3
07/09/2021
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications arrow1_rotationConnexions
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-4-HV-PD – Module de store haute tension
Figure : RP-C-EXT-BL-4-HV-PD – Module de store haute tension

Introduction

Le module de store RP-C-EXT-BL-4-HV-PD se connecte au régulateur RP-C et permet la gestion des stores en 230V.

Le module de store commande et alimente (230 V c.a.) les volets et les stores électriques.

Le module de store fait partie des modules d'extension de la série RP pour une solution Room connectée. Il peut être combiné à d'autres modules d'extension comme l'éclairage ou les sondes CLMF.

Caractéristiques

Le module de store présente les caractéristiques suivantes :

  • Alimentation et communications via le bus "Room Bus"

  • Quatre sorties de commande des moteurs pour les stores alimentés en 230 V c.a. (ouverture, fermeture, positionnement)

  • Quatre entrées numériques pour le raccordement d'interrupteurs de store et de contacts de fenêtre

  • Mesure de la consommation d'énergie par module

  • Connecteurs Wieland pour une installation simple et rapide

  • Application mobile Engage permettant de configurer les paramètres de confort

  • LED d'état

  • Une LED d'état pour chaque sortie d'éclairage

  • Commutateur rotatif pour configuration d'adresse

Bus "Room Bus"

Le room bus du RP-C permet de relier les modules d'extension et les multi-capteurs au régulateur pour la détection de mouvement, les mesures de luminosité, les communications avec la télécommande (RP-C-RC-BLE) et la gestion de l'éclairage et des stores électriques.

On peut connecter 6 modules d'extension maximum sur le bus "Room Bus". Les limitations suivantes s'appliquent :

  • Deux modules d'éclairage DALI maximum

  • Deux modules de store SMI maximum

  • Quatre multi-capteurs maximum

Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).

Application mobile Engage

L'application mobile Engage permet de commander la température ambiante, la vitesse du ventilateur, l'éclairage et les stores directement depuis un smartphone. Un utilisateur peut gérer ces paramètres lorsque l'application est connectée au régulateur RP-C.

L'application mobile Engage est gratuite. Elle peut être téléchargée depuis Google Play et l'Apple App Store.

Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications d'Engage.

Table : Références

Produit

Référence

RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
SXWREB4HVPD10001
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN
Lot de 25
SXWDINEND10001

Spécifications

Caractéristiques électriques
Tension nominale
230 V c.a.
Plage de tension de fonctionnement
+/-10 %
Fréquence
50/60 Hz
Consommation de courant maximale
8 A
Consommation électrique du bus de salle
0,3 W (24 V c.c.)
Protection
Un fusible externe (disjoncteur) de 16 A maximum est nécessaire
Catégorie de surtension
III
Environnement
En fonctionnement
0 à 50 °C
En stockage
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
Humidité
20 à 90 % HR sans condensation
Degré de pollution
2
Matériel
Indice de résistance au feu du plastique
UL94 V-0
Indice de protection
IP 20
Caractéristiques mécaniques
Dimensions
198 W x 110 H x 64 D mm
 
action_zoom_plus_stroke
Poids
0,437 kg (0.963 lb)
Installation
Rail DIN ou surface plate
Connexions
Entrée d'alimentation : connecteur Wieland GST15i3 (1 x 3 broches)
  
Sorties de store : connecteur Wieland GST15i4 (4 x 4 broches)
  
Entrées numériques : connecteurs Wieland (4 x 2 broches)
Compatibilité logicielle
Logiciel EcoStruxure Building Operation
version 3.1 et ultérieure
Conformités règlementaires
Emissions
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
Immunité
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Normes de sécurité
EN 60730-1 ; EN 60730-2-11 ; EN 50491-3
Ports de Communication
Bus "Room Bus"
RS-485
  
Double ports RJ45 pour configurations en série
  
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
  
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
Protection du bus
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
Matériel
Type d'UC
ARM Cortex-M4 simple cœur
Fréquence
80 MHz
SRAM (intégré)
320 Ko
Mémoire Flash (intégrée)
512 Ko
Mémoire flash NOR
16 Mo
Indicateur d’état
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
Indicateur d'état du store
Une LED d'état (verte) pour chaque sortie
Sélection de l'adresse
Commutateur rotatif, 0 à 9
Bouton Set (Définir)
Commutateur à bouton-poussoir
Compteur énergétique
Mesure de la consommation d'énergie
La consommation d'énergie est mesurée en Wh, partagé par les quatre sorties.
Catégorie de précision (selon la norme IEC 61557-12)
Mesure de l'énergie active : catégorie 1
Précision de mesure typique à température ambiante
20 à 100 W : 5%
  
100 à 3000 W : 1%
Sorties de stores
Sorties de commande de moteur pour les moteurs de store alimentés par 230 V c.a., avec détection de butée finale automatique. Une butée finale est requise en position supérieure. Une butée finale est recommandée en position inférieure.
Sorties
4, Store 1 à Store 4
Terminaux de sortie
N, PE, ↑ (haut) et ↓ (bas)
Distribution de l'alimentation
230 V c.a. (même tension que l'alimentation)
  
Charge de 2 A max. par sortie
  
Charge totale de 8 A maximum pour les 4 sorties
Entrées numériques
Entrées
4, DI1 à DI4
Plage
Contact sec, 0 à 5,0 V c.c., 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)

Connexions

Les schémas de câblage d'installation et les instructions doivent être attentivement observés. Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
Figure : RP-C-EXT-BL-4-HV-PD

Table : Connecteurs externes requis

Usage

Référence

Référence

Type de connecteur

Adapté aux diamètres de câble

mm

Marquage

Code-couleur

/ boîtier

Volume de commande minimal

Entrée d'alimentation

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Femelle

5.6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Noir

/Noir

100

Sorties de stores

SXWRPCCONWBLHV

91.942.4053.1

Mâle

8.5–12.5

(0.34–0.49)

N, PE, 1, 2

1 : ↑ (HAUT)

2 : ↓ (BAS)

Noir

/Noir

50

Entrées digitales

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Femelle

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Bleu clair

/Blanc

100

Les connecteurs externes doivent être commandés séparément. Les connecteurs peuvent être commandés par lots de 50 ou de 100 auprès de Schneider Electric (références ci-dessus). Les connecteurs peuvent également être commandés directement auprès de Wieland (références ci-dessus). Pour plus d'informations, consulter le site Web de Wieland Electric.

La compatibilité avec le type et les différentes caractéristiques des moteurs de stores doit être vérifiée à un stade initial du projet. En cas d'incertitude, des tests supplémentaires pourraient être nécessaires.

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-DALI-M-PD
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage