earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Spécifications

Spécifications


Produits : RP-C-EXT-DALI-M-PD
Fonctionnalités : Ingénierie, Matériel
Version produit : 3.3
07/09/2021
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

RP-C-EXT-DALI-M-PD

arrow1_rotationIntroduction arrow1_rotationCaractéristiques arrow1_rotationSpécifications arrow1_rotationConnexions
 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-DALI-M-PD – Module d'éclairage DALI
Figure : RP-C-EXT-DALI-M-PD – Module d'éclairage DALI

Introduction

Le module d'éclairage RP-C-EXT-DALI-M-PD se connecte au régulateur RP-C et permet la gestion d'éclairage dotée d'une interface d'éclairage numérique adressable (DALI).

Le module de commande d'éclairage DALI alimente et contrôle les éclairages équipés de ballast DALI (équipement de commande DALI).

Le module d'éclairage DALI-2 est un dispositif de contrôle certifié DALI-2 (contrôleur d'application). Conformité DALI-2 signifie des avantages comme une interopérabilité améliorée et une installation et maintenance plus faciles. Le module de contrôle d'éclairage DALI peut être utilisé avec des produits DALI version 1 parce que DALI-2 est conçu pour être compatible avec DALI version 1.

L'éclairage est contrôlé par le RP-C par le biais d'un système de détection de mouvement et de mesure de l'intensité lumineuse via le multi-capteur ou les sondes SmartX raccordées au RP-C.

Le module d'éclairage DALI fait partie des modules d'extension de la série RP pour une solution Room connectée. Il peut être combiné à d'autres modules d'extension comme les stores ou les CLMF.

Caractéristiques

Le module d'éclairage DALI présente les caractéristiques suivantes :

  • Alimentation et communications via le bus "Room Bus"

  • Le DALI-2 est un dispositif de contrôle certifié DALI-2 (contrôleur d'application)

  • Adressage individuel et groupé des modules DALI

  • Un canal DALI divisé en quatre sorties, pour l'alimentation du bus DALI et la commande d'un maximum de 32 éclairages (le nombre maximum d'éclairages par sortie est déterminé par le courant d'appel maximal)

  • Maximum de 16 groupes DALI pour une commande commune des éclairages

  • Quatre entrées numériques pour le raccordement d'interrupteurs d'éclairage et de contacts de fenêtre

  • Mesure de la consommation d'énergie par module

  • Adapté à un montage au plafond

  • Connecteurs Wieland pour une installation simple et rapide

  • Application mobile Engage permettant de configurer les paramètres de confort

  • LED d'état

  • Une LED d'état pour chaque sortie d'éclairage

  • Commutateur rotative pour configuration d'adresse

Commande d'éclairage DALI

Les sorties d'éclairage sont connectées au réseau d'alimentation via le module d'éclairage DALI. Pour les câbles du bus DALI, vous pouvez utiliser l'équipement d'installation standard autorisé pour les installations ELV (ultra-basse tension). Le bus DALI répond aux spécifications SELV (ultra-basse tension de sécurité).

L'interface DALI-2 présente les caractéristiques suivantes :

  • Les groupes DALI peuvent combiner des éclairages quelle que soit la sortie à laquelle ils sont associés.

  • Pour les éclairages appartenant au même groupe DALI, les commandes de marche/arrêt, la gradation et le réglage de température de couleur (blanc modulable) s'effectuent simultanement (rythme circadien)

  • Gestion des alarmes de ballast et d'éclairage

  • Traitement automatique des ballasts

Room Bus

Le room bus du RP-C permet de relier les modules d'extension et les multi-capteurs au régulateur pour la détection de mouvement, les mesures de luminosité, les communications avec la télécommande (RP-C-RC-BLE) et la gestion de l'éclairage et des stores électriques.

On peut connecter 6 modules d'extension maximum sur le bus "Room Bus". Les limitations suivantes s'appliquent :

  • Deux modules d'éclairage DALI maximum

  • Deux modules de store SMI maximum

  • Quatre multi-capteurs maximum

Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).

Application mobile Engage

L'application mobile Engage permet de commander la température ambiante, la vitesse du ventilateur, l'éclairage et les stores directement depuis un smartphone. Un utilisateur peut gérer ces paramètres lorsque l'application est connectée au régulateur RP-C.

L'application mobile Engage est gratuite. Elle peut être téléchargée depuis Google Play et l'Apple App Store.

Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications d'Engage.

Table : Références

Produit

Référence

RP-C-EXT-DALI-M-PD
SXWREDAMPD10001
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN
Lot de 25
SXWDINEND10001

Spécifications

Caractéristiques électriques
Tension nominale
230 V c.a.
Plage de tension de fonctionnement
+/-10 %
Fréquence
50/60 Hz
Consommation de courant maximale
10 A
Consommation électrique du bus de salle
0,3 W (24 V c.c.)
Protection
Un fusible externe (disjoncteur) de 16 A maximum est nécessaire
Catégorie de surtension
III
Environnement
En fonctionnement
0 à 50 °C
En stockage
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
Humidité
20 à 90 % HR sans condensation
Degré de pollution
2
Matériel
Indice de résistance au feu du plastique
UL94 V-0
Indice de protection
IP 20
Caractéristiques mécaniques
Dimensions
198 W x 110 H x 64 D mm
 
action_zoom_plus_stroke
Poids
0,433 kg (0.955 lb)
Installation
Rail DIN ou surface plate
Connexions
Entrée d'alimentation : connecteur Wieland GST15i3 (1 x 3 broches)
  
Sorties d'éclairage : connecteur Wieland GST15i5 (2 x 5 broches)
  
Entrées numériques : connecteurs Wieland (4 x 2 broches)
Compatibilité logicielle
Logiciel EcoStruxure Building Operation
version 3.1 et ultérieure
Conformités règlementaires
Emissions
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
Immunité
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Normes de sécurité
EN 60730-1 ; EN 60730-2-11 ; EN 50491-3
Interface d'éclairage numérique
CEI 62386-101 ; CEI 62386-103
Ports de Communication
Bus "Room Bus"
RS-485
  
Double ports RJ45 pour configurations en série
  
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
  
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
Protection du bus
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
Matériel
Microcontrôleur principal
Type d'UC
ARM Cortex-M4 simple cœur
Fréquence
80 MHz
SRAM (intégré)
320 Ko
Mémoire Flash (intégrée)
1 024 Ko
Mémoire
Mémoire flash NOR
16 Mo
Microcontrôleur DALI
Type d'UC
ARM Cortex-M0 simple cœur
Fréquence
32 MHz
SRAM (intégré)
8 KB
Mémoire Flash (intégrée)
64 KB
Matériel supplémentaire
Indicateur d’état
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
Indicateur d'état d'éclairage
Une LED d'état (verte) pour chaque sortie
Sélection de l'adresse
Commutateur rotatif, 0 à 9
Bouton Set (Définir)
Commutateur à bouton-poussoir
Compteur énergétique
Mesure de la consommation d'énergie
La consommation d'énergie est mesurée en Wh, partagé par les quatre sorties.
Catégorie de précision (selon la norme IEC 61557-12)
Mesure de l'énergie active : catégorie 1
Précision de mesure typique à température ambiante
20 à 100 W : 5%
  
100 à 3000 W : 1%
Sorties d'éclairage DALI
Sorties
4, Éclairage 1 à Éclairage 4
Les quatre sorties se partagent un canal DALI.
Terminaux de sortie
N, PE, L, DA+ et DA-
Tension de bus DALI
18 V c.c.
Courant maximum
250 mA
Courant électrique garanti
64 mA
Longueur de câble maximale
Consulter le Guide de référence de matériel du SmartX Controller
Distribution de l'alimentation
230 V c.a. (même tension que l'alimentation)
  
Charge de 5 A max. par sortie
  
Charge totale de 10 A maximum pour les 4 sorties
  
Courant d'entrée 165 A maximum (<20 ms) par sortie
  
Courant d'entrée 800 A maximum (<20 µs) par sortie
Dispositifs DALI
Équipement de commande pris en charge
Voir le tableau ci-dessous.

Numéro du type de dispositif

Type d'équipement de contrôle

Pris en charge

Type de dispositif 0 (DT0)

Équipement de commande de lampe fluorescente

Oui

Type de dispositif 6 (DT6)

Équipement de commande de lampe LED (modules LED)

Oui

Type de dispositif 8 (DT8)

Équipement de commande de couleur

Oui a

a) Le type de couleur Tc (Température de couleur) indiqué à la Partie 209 de la norme CEI 62386 est pris en charge.
Entrées numériques
Entrées
4, DI1 à DI4
Plage
Contact sec, 0 à 5,0 V c.c., 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)

Connexions

Les schémas de câblage d'installation et les instructions doivent être attentivement observés. Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.

 
action_zoom_plus_stroke RP-C-EXT-DALI-M-PD
Figure : RP-C-EXT-DALI-M-PD

Table : Connecteurs externes requis

Usage

Référence

Référence

Type de connecteur

Adapté aux diamètres de câble

mm

Marquage

Code-couleur

/ boîtier

Volume de commande minimal

Entrée d'alimentation

SXWRPCCONWWPOW

91.931.4053.1

Femelle

5.6–11

(0.22–0.43)

L, PE, N

Noir

/Noir

100

Sorties DALI

SXWRPCCONWWLIGHTPD

91.952.4453.0

Mâle

8.5–12.5

(0.34–0.49)

N, PE, L, D2, D1

D2: DA+

D1: DA-

Bleu pastel

/Blanc

50

Entrées digitales

SXWRPCCONWDI

91.921.2353.0

Femelle

3.4–5.5

(0.14–0.21)

1, 2

1: DI1..4

2: RET

Bleu clair

/Blanc

100

Les connecteurs externes doivent être commandés séparément. Les connecteurs peuvent être commandés par lots de 50 ou de 100 auprès de Schneider Electric (références ci-dessus). Les connecteurs peuvent également être commandés directement auprès de Wieland (références ci-dessus). Pour plus d'informations, consulter le site Web de Wieland Electric.

  • RP-C
  • RP-C-EXT-MS-BLE
  • RP-C-EXT-0-10V-4-PD
  • RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
  • RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD
  • RP-C-EXT-DALI
  • RP-C-EXT-0-10V-4
  • RP-C-EXT-REL-4
  • Commission
  • Engage