Le module de store RP-C-EXT-BL-2-LV-PD se connecte au régulateur RP-C et permet la gestion des stores en 24V c.c.
Le module de stores basse tension commande et alimente (24 V c.c.) les volets et les stores électriques.
Le module de store fait partie des modules d'extension de la série RP pour une solution Room connectée. Il peut être combiné à d'autres modules d'extension comme l'éclairage ou les sondes CLMF.
Le module de store basse tension présente les caractéristiques suivantes :
Alimentation et communications via le bus "Room Bus"
Deux sorties de contrôle des moteurs pour la commande des stores à alimentation 24 V c.a. (ouverture, fermeture, positionnement)
Quatre entrées numériques pour le raccordement d'interrupteurs de store et de contacts de fenêtre
Mesure de la consommation d'énergie par module
Connecteurs Wieland pour une installation simple et rapide
Application mobile Engage permettant de configurer les paramètres de confort
LED d'état
Une LED d'état pour chaque sortie d'éclairage
Commutateur rotatif pour configuration d'adresse
Le room bus du RP-C permet de relier les modules d'extension et les multi-capteurs au régulateur pour la détection de mouvement, les mesures de luminosité, les communications avec la télécommande (RP-C-RC-BLE) et la gestion de l'éclairage et des stores électriques.
On peut connecter 6 modules d'extension maximum sur le bus "Room Bus". Les limitations suivantes s'appliquent :
Deux modules d'éclairage DALI maximum
Deux modules de store SMI maximum
Quatre multi-capteurs maximum
Longueur totale maximale du bus : 72 m (236 ft).
L'application mobile Engage permet de commander la température ambiante, la vitesse du ventilateur, l'éclairage et les stores directement depuis un smartphone. Un utilisateur peut gérer ces paramètres lorsque l'application est connectée au régulateur RP-C.
L'application mobile Engage est gratuite. Elle peut être téléchargée depuis Google Play et l'Apple App Store.
Pour plus d'informations, consultez la fiche de spécifications d'Engage.
Produit |
Référence |
RP-C-EXT-BL-2-LV-PD
|
SXWREB2LVPD10001
|
DIN-RAIL-CLIP, Clip de rail DIN
Lot de 25
|
SXWDINEND10001
|
Caractéristiques électriques | |
Tension nominale
|
230 V c.a.
|
Plage de tension de fonctionnement
|
+/-10 %
|
Fréquence
|
50/60 Hz
|
Consommation
|
75 VA
|
Consommation électrique du bus de salle
|
0,3 W (24 V c.c.)
|
Protection
|
Un fusible externe (disjoncteur) de 16 A maximum est nécessaire
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Alimentation 24 V c.c. embarquée | |
Le RP-C-EXT-BL-2-LV-PD est doté d'une alimentation embarquée de 24 V c.c. servant à alimenter les sorties de stores. | |
Tension nominale
|
24 Vcc
|
Courant maximum
|
1,3 A
|
Protection
|
Protection contre les courts-circuits
|
Environnement | |
En fonctionnement
|
0 à 40 °C
|
En stockage
|
-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
|
Humidité
|
20 à 90 % HR sans condensation
|
Degré de pollution
|
2
|
Matériel | |
Indice de résistance au feu du plastique
|
UL94 V-0
|
Indice de protection
|
IP 20
|
Caractéristiques mécaniques | |
Dimensions
|
198 W x 110 H x 64 D mm
|
|
|
Poids
|
0,399 kg (0.880 lb)
|
Installation
|
Rail DIN ou surface plate
a
|
a) Pour des informations sur les limitations applicables à l'orientation de l'installation, consulter le Guide de référence de matériel du SmartX Controller. | |
Connexions
|
Entrée d'alimentation : connecteur Wieland GST15i3 (1 x 3 broches)
|
Sorties de store : connecteur Wieland GST15i5 (2 x 5 broches)
|
|
Entrées numériques : connecteurs Wieland (4 x 2 broches)
|
|
Compatibilité logicielle | |
Logiciel EcoStruxure Building Operation
|
version 3.1 et ultérieure
|
Conformités règlementaires | |
Emissions
|
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
|
Immunité
|
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
|
Normes de sécurité
|
EN 60730-1 ; EN 60730-2-11 ; EN 50491-3
|
Ports de Communication | |
Bus "Room Bus"
|
RS-485
|
Double ports RJ45 pour configurations en série
|
|
Utiliser un câble Cat 5 (ou supérieur)
|
|
Longueur totale maximale du bus spécifique : 72 m (236 ft)
|
|
Protection du bus
|
Suppresseurs de tension transitoire au niveau des signaux d'alimentation et de communication
|
Matériel | |
Type d'UC
|
ARM Cortex-M4 simple cœur
|
Fréquence
|
80 MHz
|
SRAM (intégré)
|
320 Ko
|
Mémoire Flash (intégrée)
|
512 Ko
|
Mémoire flash NOR
|
16 Mo
|
Indicateur d’état
|
LED (verte et rouge) affichant l'état du dispositif
|
Indicateur d'état du store
|
Une LED d'état (verte) pour chaque sortie
|
Sélection de l'adresse
|
Commutateur rotatif, 0 à 9
|
Bouton Set (Définir)
|
Commutateur à bouton-poussoir
|
Compteur énergétique | |
Mesure de la consommation d'énergie | |
La consommation d'énergie est mesurée en Wh, partagé par les deux sorties. | |
Catégorie de précision (selon la norme IEC 61557-12)
|
Mesure de l'énergie active : catégorie 1
|
Précision de mesure typique à température ambiante
|
0,5 à 2 W : 5%
|
2 à 30 W : 1%
|
|
Sorties de stores | |
Sorties de commande de moteur pour les moteurs de store alimentés par une tension de 24 V c.c., avec détection de butée finale automatique. Une butée finale est requise en position supérieure. Une butée finale est recommandée en position inférieure. | |
Sorties
|
2, Store 1 à Store 2
|
Terminaux de sortie
|
M- et M+
|
Distribution de l'alimentation
|
24 Vcc
|
Charge de 1 A max. par sortie
|
|
Charge totale de 1,3 A max. pour les 2 sorties
|
|
Courant de démarrage maximal de 2 A (<100 ms) par sortie
|
|
Entrées numériques | |
Entrées
|
4, DI1 à DI4
|
Plage
|
Contact sec, 0 à 5,0 V c.c., 2,2 mA, SELV (Safety Extra-Low Voltage)
|
Les schémas de câblage d'installation et les instructions doivent être attentivement observés. Pour de plus amples informations au sujet du câblage, voir le guide de référence du matériel.
Usage |
Référence |
Référence |
Type de connecteur |
Adapté aux diamètres de câble mm |
Marquage |
Code-couleur / boîtier |
Volume de commande minimal |
Entrée d'alimentation |
SXWRPCCONWWPOW |
91.931.4053.1 |
Femelle |
5.6–11 (0.22–0.43) |
L, PE, N |
Noir /Noir |
100 |
Sorties de stores |
SXWRPCCONWBLLV |
91.952.4353.0 |
Mâle |
8.5–12.5 (0.34–0.49) |
5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3 : Non utilisé 2 : M- 1 : M+ |
Bleu clair /Blanc |
50 |
Entrées digitales |
SXWRPCCONWDI |
91.921.2353.0 |
Femelle |
3.4–5.5 (0.14–0.21) |
1, 2 1: DI1..4 2: RET |
Bleu clair /Blanc |
100 |
Les connecteurs externes doivent être commandés séparément. Les connecteurs peuvent être commandés par lots de 50 ou de 100 auprès de Schneider Electric (références ci-dessus). Les connecteurs peuvent également être commandés directement auprès de Wieland (références ci-dessus). Pour plus d'informations, consulter le site Web de Wieland Electric.
La compatibilité avec le type et les différentes caractéristiques des moteurs de stores doit être vérifiée à un stade initial du projet. En cas d'incertitude, des tests supplémentaires pourraient être nécessaires.