earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Especificaciones

Especificaciones


Productos IP-IO , IP-IO Smoke Control
Funcionalidades: Ingeniería, Hardware
Versión del producto: 3.0
03/06/2019
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

IP-IO

 
action_zoom_plus_stroke Módulo IP-IO
Figura: Módulo IP-IO

Introducción

Módulo SmartX IP Controller – IP-IO proporciona la expansión I/O a la aplicación HVAC sobre BACnet/IP. El módulo puede compartir sus recursos I/O con las aplicaciones que se estén ejecutando en los servidores SmartX, los controladores SmartX IP o sistemas de terceros. Al admitir alarmas locales y registro de tendencias locales, el módulo IP-IO evita el tráfico innecesario en la red mientras puede registrar información importante de forma local. Se puede instalar el módulo IP-IO cerca de las instalaciones sobre el terreno, lejos del servidor de SmartX o el controlador SmartX IP. Todos los modelos IP-IO incluyen una pantalla opcional para poder ver y controlar las entradas y salidas.

El módulo IP-IO tiene las siguientes características:

  • IP activada con un puerto dual con puerto de Ethernet

  • Una versatil combinación de puntos de E/S

  • Altamente disponible

  • Aplicación móvil de puesta en marcha

  • Soporte para el software de EcoStruxure Building Operation, que proporciona herramientas de ingeniería eficientes.

Topologías de red flexible y conectividad de IP

El módulo IP-IO se basa en protocolos abiertos que simplifican la interoperabilidad, la configuración IP y la gestión de dispositivos:

  • Dirección IP

  • Comunicaciones BACnet/IP

  • Fácil configuración de red con DHCP

El módulo IP-IO tiene un conmutador Ethernet de doble puerto que permite topologías de red flexibles:

  • Estrella

  • Conexión en cadena

  • Anillo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

En una topología de estrella, el módulo IP-IO y el servidor matriz EcoStruxure BMS están conectados de forma individual a un conmutador Ethernet. Conecte en cadena varios módulos IP-IO para reducir el tiempo y el coste de instalación. Utilice una topología de anillo RSTP cuando quiera que un módulo IP-IO no operativo sea detectado y tenga una recuperación rápida y eficiente.

Modelos con una versátil combinación de puntos de E/S

El módulo IP-IO se oferta en tres modelos con distintos puntos de E/S y una variada combinación de tipos de puntos E/S para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. Las entradas o salidas universales son muy flexibles y se pueden configurar tanto como entradas o salidas.

Tabla: Tipos de puntos de E/S por modelos IP-IO

Tipos de puntos E/S

IP-IO-DI10

IP-IO-UIO10

IP-IO-UIO5DOFA4

Entradas digitales

10

-

-

Universal E/S

Tipo Ub

-

10

5

Salidas de relé

Forma A

-

-

3

Salidas de relé de alta potencia

Forma A

-

-

1

Tabla: Configuraciones por tipos de puntos de E/S

Configuración

Entradas digitales

Universal E/S

Tipo Ub

Salidas de relé

Forma A

Salidas de relé de alta potencia

Forma A

Entradas digitales

-

-

Entradas del contador

-

-

Entradas supervisadas

-

-

-

Entradas de voltaje

(0 a 10 VDC)

-

-

-

Entradas de corriente

(0 a 20 mA)

-

-

-

Entradas de temperatura

-

-

-

Entradas resistivas

-

-

-

Entradas de temperatura de RTD de 2 cables

-

-

-

Salidas de voltaje

(0 a 10 VDC)

-

-

-

Salidas digitales

-

-

Salida de impulsos digitales

-

-

Salidas PWM

-

-

Salidas TriState

-

-

-

Salida en pulsos de tres estados

-

-

-

Entradas digitales

Las entradas digitales se pueden usar como soluciones rentables para detectar entradas digitales de contacto seco en aplicaciones, como supervisión de puntos de alarma o de estado de los equipos. Como entradas de contador, las entradas digitales suelen suarse en aplicaciones de medición de la energía.

Entradas/salidas universales

Las entradas/salidas universales están indicadas para cualquier combinación de puntos de temperatura, presión, flujo, estado y otros tipos similares en un sistema de gestión energética de los edificios.

Como entradas de contador, las entradas/salidas universales suelen usarse en aplicaciones de medición de la energía. Las entradas RTD están indicadas para puntos de temperatura en un sistema de gestión energética de los edificios. Como entradas supervisadas, se usan en aplicaciones de seguridad en las que es crucial saber si un cable está cortocircuitado. Estos eventos generan una señal específica de alarmas y eventos en el sistema.

Para todas las entradas analógicas , se pueden definir niveles máximos y mínimos para que detecten de forma automática valores superiores o inferiores al rango.

Las salidas/entradas universales también pueden emplearse como salidas de voltaje sin la necesidad de resistencias externas. Por tanto, las entradas/salidas universales admiten toda una serie de dispositivos, como actuadores.

Salidas de relé

Las salidas de relé admiten tipos de puntos digitales de forma A. Los relés de forma A están diseñados para aplicaciones de carga directa.

Salida con relé de alta potencia

La salida de relé de alta potencia es ideal para cambiar entre cargas de hasta 12 A, como el calentamiento de elementos eléctricos.

Altamente disponible

El módulo IP-IO admite tendencias y alarmas locales, activando la operación local cuando el módulo IP-IO está desconectado.

Con valores alternativos definidos por el usuario, las salidas IP-IO estarán en un estado predecible en casos de interrupción de la red.

El respaldo de la memoria que funciona sin baterías y el reloj a tiempo real ayudan a prevenir la pérdida de datos y permiten recuperar datos sin problemas después de una interrupción del suministro eléctrico.

Todos los modelos IP-IO pueden equiparse con un módulo complementario (el mismo módulo que se utiliza para el MP-C), que incluye una pantalla y cinco botones. Con este módulo se pueden anular manualmente salidas digitales o analógicas para examen, iniciación y mantenimiento del equipo conectado a las salidas. El poder de procesamiento del módulo garantiza que la operación manual para mantenimiento sea factible. El estado de anulación se puede ver en EcoStruxure Building Operation WorkStation y WebStation, permitiendo una supervisión y control precisos.

 
action_zoom_plus_stroke Mostrar módulo
Figura: Mostrar módulo

En WorkStation, usted actualiza el firmware de varios módulos IP-IO al mismo tiempo y con una pérdida mínima de tiempo. El servidor EcoStruxure BMS monitoriza el firmware instalado para dar soporte a la copia de seguridad, restaurar y reemplazar los módulos IP-IO. El servidor puede incluir módulos IP-IO con distintas versiones de firmware.

Aplicación móvil de puesta en marcha

La aplicación móvil eCommission SmartX Controllers está diseñada para configuración local, uso de campo e iniciación de módulos IP-IO. La aplicación móvil reduce el tiempo de puesta en marcha, permite flexibilidad en la ejecución de proyectos y reduce la dependencia de la infraestructura de red.

La aplicación móvil está diseñada para ser usada con Android, Apple (iOS), y dispositivos Microsoft Windows 10. Para más información, consulte la ficha técnica de eCommission SmartX Controllers.

 
action_zoom_plus_stroke Aplicación móvil eCommission SmartX Controllers
Figura: Aplicación móvil eCommission SmartX Controllers

Mediante el uso de eCommission SmartX Controllers podrá conectarse a módulos IP-IO y controladores SmartX IP a través de la red. Mediante el uso de un punto de acceso inalámbrico o un enlace de red, puede conectarse a una red de módulos IP-IO y controladores SmartX IP en la red IP local.

Configuración del dispositivo

Mediante la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers, podrá descubrir fácilmente módulos IP-IO y controladores SmartX IP a través de la red IP. Puede cambiar la configuración de cada módulo y controlador, incluyendo los ajustes de BACnet y red IP, la localización y el servidor matriz. Para ahorrar tiempo de ingeniería, puede guardar ajustes comunes y reutilizarlos después en los dispositivos del mismo tipo y modelo.

Uso de campo y comprobación E/S

La aplicación móvil eCommission SmartX Controllers no necesita un servidor EcoStruxure BMS ni una infraestructura de red para funcionar. Puede utilizar la aplicación móvil para cargar la aplicación IP-IO directamente en el módulo local IP-IO y desplegar el módulo IP-IO. La aplicación IP-IO se puede crear en modo desconecto usando Project Configuration Tool o WorkStation mientras se preservan todos los bindings externos a las aplicaciones del servidor y del controlador usando los puntos I/O del módulo IP-IO. También puede realizar una comprobación E/S para garantizar que los puntos E/S del módulo IP-IO están configurados y cableados, y funcionan correctamente.

Ayuda de software de Full EcoStruxure Building Operation

El potencial del módulo IP-IO se revela en su totalidad cuando son parte de un servidor EcoStruxure BMS, lo que poporciona las siguientes ventajas:

  • Interfaz de WorkStation/WebStation

  • Detección de dispositivos

  • Eficiencia en ingeniería

Interfaz de WorkStation/WebStation

WorkStation y WebStation proporcionan una experiencia de usuario consistente independientemente de a qué servidor de EcoStruxure BMS esté conectado el usuario. El usuario puede conectarse al servidor matriz de EcoStruxure BMS para tareas de ingeniería, puesta en marcha, supervisión y monitorización de los módulos IP-IO y controladores SmartX IP. Consulte las hojas de especificaciones de WorkStation y WebStation para obtener información adicional.

Detección de dispositivos

La opción mejorada Device Discovery de Workstation permite identificar de forma fácil módulos IP-IO en una red BACnet y asociarlos con su servidor matriz.

Eficiencia en ingeniería

Las operaciones de ingeniería y mantenimiento de los módulos IP-IO se pueden realizar de forma muy eficiente utilizando las características reutilizables de EcoStruxure Building Operation. Con estas características, puede crear bibliotecas de elementos (Custom Types) para una aplicación completa de IP-IO que contenga configuraciones de puntos E/S y todos los objetos necesarios, como alarmas y tendencias. La aplicación de IP-IO en la biblioteca Custom Types es reutilizable entre todos los módulos IP-IO del mismo modelo. Puede usar la aplicación IP-IO como base para crear nuevos modulos IP-IO que funcionen en aplicaciones similares. Puede editar la aplicación IP-IO y los cambios se replicarán automáticamente en todos los módulos IP-IO, mientras que cada módulo IP-IO mantendrá sus valores locales.

WorkStation permite las operaciones de ingeniería en los módulos IP-IO tanto en línea como fuera de ella. Puede hacer cambios en la configuración en línea o usar el modo de base de datos para hacerlos fuera de línea. En el modo base de datos, los cambios se guardan en la base de datos de EcoStruxure Building Operation para que pueda aplicarlos a los módulos IP-IO más tarde.

La herramienta Project Configuration Tool le permitirá realizar las tareas de ingeniería fuera del lugar, sin necesidad de hardware físico, lo que minimiza el tiempo que dedica en el centro. Puede ejecutar los servidores EcoStruxure BMS de forma virtual y hacer tareas de ingeniería en los controladores SmartX IP y los módulos IP-IO antes de desplegar su servidor, controlador y sus aplicaciones de IP-IO a los servidores, controladores y módulos IP-IO en el centro. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Project Configuration Tool.

Además, puede utilizar la Automated Engineering Tool para facilitar el proceso de ingeniería cuando use módulos IP-IO. Esta herramienta proporciona acceso a una librería de aplicaciones IP-IO estándar que se pueden configurar y personalizar rápidamente utilizando los "wizards" y las funciones de edición general que la herramienta incluye. Después, puede cargar estas aplicaciones personalizadas en el servidor objetivo. La herramienta también permite la creación rápida de tus propias plantillas basadas en las aplicaciones IP-IO que usted ha desarrollado. Estas plantillas facilitan un acercamiento estándar y una fácil reutilización y duplicación de las aplicaciones IP-IO comunes. Para más información, consulte la hoja de especificaciones de Automated Engineering Tool.

 
action_zoom_plus_stroke Biblioteca de aplicaciones de HVAC estándar
Figura: Biblioteca de aplicaciones de HVAC estándar

Tabla: Números de referencia

Producto

Número de pieza

IP-IO-DI10
SXWIPIOAA10001
IP-IO-UIO10
SXWIPIOBA10001
IP-IO-UIO5DOFA4
SXWIPIOCA10001

PANTALLA MP-C

(Módulo de control manual de pantalla MP-C)

SXWMPCDSP10001

DIN-RAIL-CLIP, brida de carril DIN

paquete de 25 piezas

SXWDINEND10001

Especificaciones

Entrada CA
Tensión nominal
24 VCA
Rango de tensiones de funcionamiento
+/-20 %
Frecuencia
50/60 Hz
Consumo máximo
17 VA
Protección de potencia de entrada
Supresión MOV y fusible interno
Entrada CC
Tensión nominal
24 a 30 VCC
Rango de tensiones de funcionamiento
21 a 33 VCC
Consumo máximo
9 W
Protección de potencia de entrada
Supresión MOV y fusible interno
Entorno
Temperatura ambiente, funcionamiento
0 to 50 °C (32 to 122 °F) en funcionamiento normal a
  
-40 to +60 °C (-40 to +140 °F) para aplicaciones en tejados, instalación en horizontal únicamente a
a) MP-C Display funciona en el rango de temperaturas of -30 to +60 °C (-22 to +140 °F).
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad máxima
9 % humedad relativa sin condensación
Material
Índice de protección del plástico
UL94-5V
Índice de protección de acceso
IP 20
Características mecánicas
Dimensiones
153 An. x 110 Al. x 64 Pr. mm (6,0 x 4,3 x 2,5 pulgadas)
 
action_zoom_plus_stroke
Peso, IP-IO-DI10
Incluidos bloques de terminales
0,337 kg (0,742 lb)
Peso, IP-IO-UIO10
Incluidos bloques de terminales
0,336 kg (0,740 lb)
Peso, IP-IO-UIO5DOFA4
Incluidos bloques de terminales
0,357 kg (0,787 lb)
Instalación
DIN rail u otra superficie plana en un armario
Bloques de terminal
Extraíble
Compatibilidad del software
Software de EcoStruxure Building Operation
versión 2.0 o superior
Cumplimiento de normativas
Emisiones
RCM; EN 61000-6-3; EN 50491-5-2; FCC Parte 15, Sub-parte B, Clase B
Inmunidad
EN 61000-6-2; EN 50491-5-3
Estándares de seguridad
Clasificación EN 60730-1; EN 60730-2-11; EN 50491-3; UL 916 C-UL US
Reloj en tiempo real
Precisión a 25 °C (77 °F)
+/-1 minuto por mes
Tiempo de respaldo, a 25 °C (77 °F)
7 días mínimo
Puertos de comunicación
Ethernet
10/100BASE-TX RJ45 dual
USB
1 puerto dispositivo USB 2.0 (mini-B)
  
1 puerto de host USB 2.0 (type-A), 5 VDC, 2,5 W
Comunicaciones
BACnet
BACnet/IP, puerto configurable, predeterminado 47808
  
BTL B-ASC (BACnet Advanced Application Controller) a
a) Consulte en el catálogo de productos de BTL para los detalles actualizados de las revisiones de firmware incluidas por BTL en la página de BACnet International.
CPU
Frecuencia
500 MHz
Tipo
ARM Cortex-A7 dual-core
DDR3 SDRAM
128 MB
Memoria Flash NOR
32 MB
Copia de seguridad de memoria
128 kB, FRAM, no volatil
Pantalla MP-C (Opcional)
Extraíble
No
Tamaño de la pantalla
36 An x 17 Al mm (1,4 An x 0,7 Al in.)
Resolución de pantalla
128 x 64 píxeles
Tipo de pantalla
LCD monocromática de FSTN, retriluminación en blanco transflectiva
Consumo de potencia
Máx. 0,15 W (45 mA at 3,3 V)
Temperatura ambiente, funcionamiento
-30 a +60 °C (-22 a +140 °F)
Temperatura ambiente, almacenamiento
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
Humedad máxima
9 % humedad relativa sin condensación
Peso
0,035 kg (0,077 libras)
Cumplimiento de estándares
EN ISO 16484-2
Entradas digitales, DI
Canales, IP-IO-DI10
10, DI1 a DI10
Canales, IP-IO-UIO10
0
Canales, IP-IO-UIO5DOFA4
0
Valores nominales máximos absolutos
-0,5 a +24 VCC
Protección de entrada digital
Supresor de voltaje transitorio en cada salida digital
Entradas digitales
Fuera de cobertura
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto / consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
150 m/s
Entradas del contador
Rango
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura normal 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
20 m/s
Frecuencia máxima
25 Hz
Entradas/salidas universales, Ub
Canales, IP-IO-DI10
0
Canales, IP-IO-UIO10
10 Ub, de Ub1 a Ub10
Canales, IP-IO-UIO5DOFA4
5 Ub, Ub1 a Ub5
Valores nominales máximos absolutos
-0,5 a +24 VCC
Resolución de convertidor A/D
16 bits
Protección de entrada/salida universal
Supresor de voltaje transitorio en cada salida/entrada universal
Entradas digitales
Rango
.
  
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
150 ms
Entradas de contador
Rango
.
  
Cierre de interruptor de contacto seco o colector abierto/consumo abierto, 24 VCC; corriente de soldadura 2,4 mA
Anchura de impulso mínima
20 ms
Frecuencia máxima
25 Hz
Entradas supervisadas
Circuito de 5 V, 1 o 2 resistores
Combinaciones de interruptores controladas
Solo en serie, solo en paralelo y en serie y paralelo
Rango de resistores
1 a 10 kohm
Para una configuración con 2 resistores, cada resistor se asume que tiene el mismo valor +/- 5 %
Entradas de tensión
Rango
0 a 10 V CC
Precisión
+/-(7 mV + 0,2 % de lectura)
Resolución
1,0 mV
Impedancia
100 kohm
Entradas de corriente
Rango
0 a 20 mA
Precisión
+/-(0,01 mA + 0,4 % de lectura)
Resolución
1 μA
Impedancia
47 ohm
Entradas resistivas
Precisión de 10 ohm a 10 kohm
+/-(7 + 4 x 10 -3 x R) ohm
R = Resistencia en ohmios
Precisión de 10 kohm a 60 kohm
+/-(4 x 10 -3 x R + 7 x 10 -8 x R 2 ) ohm
R = Resistencia en ohmios
Entradas de temperatura (termistores)
Rango
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)
Termistores compatibles
Honeywell
20 kohm
Tipo I (Continuum)
10 kohm
Tipo II (I/NET)
10 kohm
Tipo III (Satchwell)
10 kohm
Tipo IV (FD)
10 kohm
Tipo V (FD con derivación de 11k)
10 kohm linealizados
Satchwell D?T
10 kohm linealizados
Johnson Controls
2,2 kohm
Xenta
1,8 kohm
Balco
1 kohm
Precisión de medida
20 kohm
-50 a -30 °C: +/-1,5 °C (-58 a -22 °F: +/-2,7 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,5 °C (-22 a +32 °F: +/-0,9 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm, 2,2 kohm y 1,8 kohm
-50 a -30 °C: +/-0,75 °C (-58 a -22 °F: +/-1,35 °F)
  
-30 a +100 °C: +/-0,2 °C (-22 a +212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
10 kohm linealizados
-50 a -30 °C: +/-2,0 °C (-58 a -22 °F: +/-3,6 °F)
  
-30 a 0 °C: +/-0,75 °C (-22 a +32 °F: +/-1,35 °F)
  
0 a 100 °C: +/-0,2 °C (32 a 212 °F: +/-0,4 °F)
  
100 a 150 °C: +/-0,5 °C (212 a 302 °F: +/-0,9 °F)
1 kohm
-50 a +150 °C: +/-1,0 °C (-58 a +302° F: +/-1,8 °F)
Entradas de temperatura de RTD
RTD compatibles
Pt1000, Ni1000 y LG-Ni1000
Pt1000
Rango del sensor
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

Entorno del dispositivo SmartX IP Controller

Rango del sensor

Precisión de medida

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

70 a 150 °C: +/-0,7 °C (158 a 302 °F: +/-1,3 °F)

+/-0,3 °C (+/-0,54 °F)

-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-1,0 °C (+/-1,8 °F)

Ni1000
Rango del sensor
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

Entorno del dispositivo SmartX IP Controller

Rango del sensor

Precisión de medida

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

LG-Ni1000
Rango del sensor
-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

Entorno del dispositivo SmartX IP Controller

Rango del sensor

Precisión de medida

0 a 50 °C (32 a 122 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

-50 a +150 °C (-58 a +302 °F)

+/-0,5 °C (+/-0,9 °F)

Cableado de temperatura de RTD
Resistencia máxima de cableado
20 ohmios/cable (total 40 ohmios)
Capacitancia máxima de cableado
60 nF
La capacitancia y resistencia de cableado suelen corresponderse con un cable de 200 m.
Salidas de tensión
Rango
0 a 10 V CC
Precisión
+/-60 mV
Resolución
10 mV
Resistencia de carga mínima 
5 kohm
Rango de carga 
-1 a +2 mA 
Salidas de relé, DO
Canales, IP-IO-DI10
0
Canales, IP-IO-UIO10
0
Canales, IP-IO-UIO5DOFA4
3, de DO1 a DO3
Especificación de contacto
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
Tipo de interruptor
Relé de forma A
  
Un polo, unipolar
  
Normalmente abierto
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
3000 VCA
Vida cíclica (carga resistiva)
Al menos 100.000 ciclos
Anchura de impulso mínima
100 ms
Salidas de alta potencia en relé
Canales, IP-IO-DI10
0
Canales, IP-IO-UIO10
0
Canales, IP-IO-UIO5DOFA4
1, DO4
Especificación de contacto
250 V CA/30 V CC, 2 A, Pilot Duty (C300)
Tipo de interruptor
Relé de forma A
  
Un polo, unipolar
  
Normalmente abierto
Contacto de aislamento para conexión a tierra del sistema
5000 V CA
Vida cíclica (carga resistiva)
Al menos 100.000 ciclos
Anchura de impulso mínima
100 ms

Terminales

Siga los diagramas e instrucciones del cableado para una correcta instalación, incluyendo estas instrucciones:

  • Todos los modelos IP-IO tienen muchas terminales RET para la conexión de los retornos de E/S, de forma que la vía de masa de señal/chasis común es opcional y puede no ser necesaria.

  • Las fuentes de alimentación de 24 VCC individuales al inductor deben tener la corriente limitada a un máximo de 4 A para instalaciones compatibles con UL, y un máximo de 6 A en otras áreas.

  • Para obtener más información sobre el cableado, consulte la guía de referencia del hardware.

 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-DI10
Figura: IP-IO-DI10
 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-UIO10
Figura: IP-IO-UIO10
 
action_zoom_plus_stroke IP-IO-UIO5DOFA4
Figura: IP-IO-UIO5DOFA4

Tabla: Número de las piezas en la región AMER para Accesorios de conectividad de Redes

Descripción del producto a

Número de pieza (AMER región)

Cat 5e field-term plug, UTP

ACTPG6TLU001

Cat 6 pass-through plug, UTP, paquete de 100

ACTPG6PTU100

Actassi crimping tool

ACTTLCPT

Cat 6 cable, UTP, 1000 pies (305 m), CMP, verde

ACT4P6UCP1ARXGR

Cat 6 patch cord, UTP, 30 pies (9 m), CMP, verde

ACTPC6UBCP30AGR

Cat 6 patch cord, UTP, 50 pies (15 m), CMP, verde

ACTPC6UBCP50AGR

Cat 6 patch cord, UTP, 70 pies (21 m), CMP, verde

ACTPC6UBCP70AGR

Cat 6 patch cord, UTP, 90 pies (27 m), CMP, verde

ACTPC6UBCP90AGR

Cat 5e pass-through plug, UTP, paquete de 100

ACTPG5EPTU100

Cat 5e cable, UTP, 1000 pies (305 m), CMP, verde

ACT4P5EUCP1ARXGR

Cat 5e patch cord, UTP, 30 pies (9 m), CMP, verde

ACTPC5EUBCP30AGR

Cat 5e patch cord, UTP, 50 pies (15 m), CMP, verde

ACTPC5EUBCP50AGR

Cat 5e patch cord, UTP, 70 pies (21 m), CMP, verde

ACTPC5EUBCP70AGR

Cat 5e patch cord, UTP, 90 pies (27 m), CMP, verde

ACTPC5EUBCP90AGR

  1. For more information, see the Product Selection Guide (SmartX IP Controllers - Accessories). Abbreviations: UTP (Unshielded Twisted Pair), CMP (Plenum-rated cable)

Tabla: Número de las piezas en la región EMEA para Accesorios de conectividad de Redes

Descripción del producto a

Número de pieza (región EMEA)

Cat 5e field-term plug, UTP

ACTPG6TLU001

Cat 6 pass-through plug, UTP, paquete de 100

ACTPG6PTU100

Actassi crimping tool

ACTTLCPT

Cat 6 cable, UTP, 305 m (1000 pies), Euroclass D, verde

VDICD116118

Cat 6 patch cord, UTP, 10 m (32 pies), LSZH, verde

ACTPC6UBLS100GR

Cat 6 patch cord, UTP, 15 m (49 pies), LSZH, verde

ACTPC6UBLS150GR

Cat 6 patch cord, UTP, 20 m (65 pies), LSZH, verde

ACTPC6UBLS200GR

Cat 6 patch cord, UTP, 25 m (82 pies), LSZH, verde

ACTPC6UBLS250GR

Cat 5e pass-through plug, UTP, paquete de 100

ACTPG5EPTU100

Cat 5e cable, UTP, 1000 pies (305 m), Euroclass D, verde

VDICD115118

Cat 5e patch cord, UTP, 10 m (32 pies), LSZH, verde

ACTPC5EUBLS100GR

Cat 5e patch cord, UTP, 15 m (49 pies), LSZH, verde

ACTPC5EUBLS150GR

Cat 5e patch cord, UTP, 20 m (65 pies), LSZH, verde

ACTPC5EUBLS200GR

Cat 5e patch cord, UTP, 25 m (82 pies), LSZH, verde

ACTPC5EUBLS250GR

  1. For more information, see the Product Selection Guide (SmartX IP Controllers - Accessories). Abbreviations: UTP (Unshielded Twisted Pair), CMP (Plenum-rated cable), LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

Tabla: Número de las piezas en la región del Pacífico para Accesorios de conectividad de Redes

Descripción del producto a

Número de pieza (región Pacífico)

Cat 6 field-term plug, UTP

ACTPG6TLU001

Cat 6 pass-through plug, UTP, paquete de 100

ACTPG6PTU100

Actassi crimping tool

ACTTLCPT

Cat 6 cable, UTP, 305 m (1000 pies), PVC, verde

2D4P6IPV3B-GR

Cat 6 patch lead, UTP, 10 m (32 pies), PVC, verde

RJ6_100PL-GR

Cat 6 patch lead, UTP, 15 m (49 pies), PVC, verde

RJ6_150PL-GR

Cat 6 patch lead, UTP, 20 m (65 pies), PVC, verde

RJ6_200PL-GR

Cat 6 patch lead, UTP, 25 m (82 pies), PVC, verde

RJ6_250PL-GR

Cat 5e pass-through plug, UTP, paquete de 100

ACTPG5EPTU100

Cat 5e cable, UTP, 305 m (1000 pies), PVC, verde

2D4P5IPV3B-GR

Cat 5e patch lead, UTP, 10 m (32 pies), PVC, verde

RJ5_100PL-GR

Cat 5e patch lead, UTP, 15 m (49 pies), PVC, verde

RJ5_150PL-GR

Cat 5e patch lead, UTP, 20 m (65 pies), PVC, verde

RJ5_200PL-GR

Cat 5e patch lead, UTP, 25 m (82 pies), PVC, verde

RJ5_250PL-GR

  1. For more information, see the Product Selection Guide (SmartX IP Controllers - Accessories). Abbreviations: UTP (Unshielded Twisted Pair), PVC (Polyvinyl chloride)
  • Enterprise Server
  • SmartX AS-P Server
  • SmartX AS-B Server
  • WorkStation
  • WebStation
  • MP-C
  • MP-V
  • Project Configuration Tool
  • Automated Engineering Tool